(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตลับลูกปืนเม็ดกลมที่สามารถรองรับโหลดในแนวรัศมีและโหลดในแนวแกนได้พร้อมกันในทิศทางเดียว
[คุณสมบัติ]
ชนิดปรับมุมได้หน้าสัมผัส 15 องศา 25 องศา 30 องศา และ 40 องศา
มีรีเทนเนอร์ที่หลากหลายทำจาก โพลีเอไมด์ เหล็ก และทองเหลือง
[การใช้งาน]
นอกจากการใช้กับการรองรับโหลดในแนวรัศมี แกนหมุนเครื่องมือแมชชีนนิ่งที่ต้องการความแม่นยำและความแข็งแกร่งในการหมุนตามแกนที่ดีขึ้น แกนหมุนสำหรับเจียระไนลับคมตัด คลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศรถยนต์ และอื่น ๆ ยังสามารถใช้กับปั๊มไฮดรอลิกและปั๊มแนวตั้งที่ใช้กับการรองรับโหลดในแนวแกนได้
ขนาดหลัก (มม.) | ค่าพิกัดโหลดพื้นฐาน (แถวเดียว) (N) | ค่าสัมประสิทธิ์ | ความเร็วรอบที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | จุดดำเนินการ ตำแหน่ง (มม.) | หมายเลขที่ระบุ (1 ) | ค่าพิกัดโหลดพื้นฐาน (แบบรวม) (N) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r (ต่ำสุด) | r1 (ต่ำสุด) | Cr | C0r | f0 | จาระบี การหล่อลื่น | ชนิดหล่อลื่นด้วยน้ำมัน | a | Cr | C0r | |
10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 2,880 | 1,450 | — | 40,000 | 56,000 | 6.7 | 7900 A5 | 4,700 | 2,900 |
22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 3,000 | 1,520 | 14.1 | 48,000 | 63,000 | 5.1 | 7900 C | 4,900 | 3,050 | |
26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5,350 | 2,600 | — | 24,000 | 34,000 | 9.2 | 7000 A | 8,750 | 5,200 | |
26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5,300 | 2,490 | 12.6 | 45,000 | 63,000 | 6.4 | 7000 C | 8,650 | 5,000 | |
30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 5,400 | 2,710 | — | 22,000 | 30,000 | 10.3 | 7200 A | 8,800 | 5,400 | |
30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 5,000 | 2,500 | — | 16,000 | 22,000 | 12.9 | 7200 B | 8,100 | 5,000 | |
30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 5,400 | 2,610 | 13.2 | 40,000 | 56,000 | 7.2 | 7200 C | 8,800 | 5,200 | |
35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 9,300 | 4,300 | — | 16,000 | 22,000 | 12.0 | 7300 A | 15,100 | 8,600 | |
35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 8,750 | 4,050 | — | 14,000 | 20,000 | 14.9 | 7300 B | 14,200 | 8,100 | |
12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 3,200 | 1,770 | — | 38,000 | 53,000 | 7.2 | 7901 A5 | 5,200 | 3,550 |
24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 3,350 | 1,860 | 14.7 | 45,000 | 63,000 | 5.4 | 7901 C | 5,450 | 3,700 | |
28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5,800 | 2,980 | — | 22,000 | 30,000 | 9.8 | 7001 A | 9,400 | 5,950 | |
28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5,800 | 2,900 | 13.2 | 40,000 | 56,000 | 6.7 | 7001 C | 9,400 | 5,800 | |
32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 8,000 | 4,050 | — | 20,000 | 28,000 | 11.4 | 7201 A | 13,000 | 8,050 | |
32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 7,450 | 3,750 | — | 15,000 | 20,000 | 14.2 | 7201 B | 12,100 | 7,500 | |
32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 8,150 | 3,750 | — | 20,000 | 30,000 | 14.2 | 7201 BEA | — | — | |
32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 7,900 | 3,850 | 12.5 | 36,000 | 50,000 | 7.9 | 7201 C | 12,800 | 7,700 | |
37 | 12 | 1 | 0.6 | 9,450 | 4,500 | — | 15,000 | 20,000 | 13.1 | 7301 A | 15,400 | 9,000 | |
37 | 12 | 1 | 0.6 | 8,850 | 4,200 | — | 13,000 | 18,000 | 16.3 | 7301 B | 14,400 | 8,400 | |
37 | 12 | 1 | 0.6 | 11,100 | 4,950 | — | 18,000 | 26,000 | 16.3 | 7301 BEA | — | — | |
15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 4,550 | 2,530 | — | 32,000 | 43,000 | 8.5 | 7902 A5 | 7,400 | 5,050 |
28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 4,750 | 2,640 | 14.5 | 38,000 | 53,000 | 6.4 | 7902 C | 7,750 | 5,300 | |
32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6,100 | 3,450 | — | 19,000 | 26,000 | 11.3 | 7002 A | 9,950 | 6,850 | |
32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6,250 | 3,400 | 14.1 | 34,000 | 48,000 | 7.6 | 7002 C | 10,100 | 6,750 | |
35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 8,650 | 4,650 | — | 18,000 | 24,000 | 12.7 | 7202 A | 14,000 | 9,300 | |
35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 7,950 | 4,300 | — | 13,000 | 18,000 | 16.0 | 7202 B | 12,900 | 8,600 | |
35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 9,800 | 4,800 | — | 18,000 | 26,000 | 16.0 | 7202 BEA | — | — | |
35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 8,650 | 4,550 | 13.2 | 32,000 | 45,000 | 8.8 | 7202 C | 14,100 | 9,050 | |
42 | 13 | 1 | 0.6 | 13,400 | 7,100 | — | 13,000 | 17,000 | 14.7 | 7302 A | 21,800 | 14,200 | |
42 | 13 | 1 | 0.6 | 12,500 | 6,600 | — | 11,000 | 15,000 | 18.5 | 7302 B | 20,200 | 13,200 | |
42 | 13 | 1 | 0.6 | 14,300 | 6,900 | — | 16,000 | 22,000 | 18.5 | 7302 BEA | — | — | |
17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.15 | 4,750 | 2,800 | — | 30,000 | 40,000 | 9.0 | 7903 A5 | 7,750 | 5,600 |
30 | 7 | 0.3 | 0.15 | 5,000 | 2,940 | 14.8 | 34,000 | 48,000 | 6.6 | 7903 C | 8,150 | 5,850 | |
35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 6,400 | 3,800 | — | 17,000 | 24,000 | 12.5 | 7003 A | 10,400 | 7,650 | |
35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 6,600 | 3,800 | 14.5 | 32,000 | 43,000 | 8.5 | 7003 C | 10,700 | 7,600 | |
40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 10,800 | 6,000 | — | 16,000 | 22,000 | 14.2 | 7203 A | 17,600 | 12,000 | |
40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 9,950 | 5,500 | — | 11,000 | 15,000 | 18.0 | 7203 B | 16,100 | 11,000 | |
40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11,600 | 6,100 | — | 16,000 | 22,000 | 18.2 | 7203 BEA | — | — | |
40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 10,900 | 5,850 | 13.3 | 28,000 | 38,000 | 9.8 | 7203 C | 17,600 | 11,700 | |
47 | 14 | 1 | 0.6 | 15,900 | 8,650 | — | 11,000 | 15,000 | 16.2 | 7303 A | 25,900 | 17,300 | |
47 | 14 | 1 | 0.6 | 14,800 | 8,000 | — | 10,000 | 14,000 | 20.4 | 7303 B | 24,000 | 16,000 | |
47 | 14 | 1 | 0.6 | 16,800 | 8,300 | — | 14,000 | 20,000 | 20.4 | 7303 BEA | — | — | |
20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6,600 | 4,050 | — | 24,000 | 32,000 | 11.1 | 7904 A5 | 10,700 | 8,100 |
37 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6,950 | 4,250 | 14.9 | 28,000 | 38,000 | 8.3 | 7904 C | 11,300 | 8,500 | |
42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 10,800 | 6,600 | — | 14,000 | 20,000 | 14.9 | 7004 A | 17,600 | 13,200 | |
42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11,100 | 6,550 | 14 | 26,000 | 36,000 | 10.1 | 7004 C | 18,000 | 13,100 | |
47 | 14 | 1 | 0.6 | 14,500 | 8,300 | — | 13,000 | 18,000 | 16.7 | 7204 A | 23,500 | 16,600 | |
47 | 14 | 1 | 0.6 | 13,300 | 7,650 | — | 9,500 | 13,000 | 21.1 | 7204 B | 21,600 | 15,300 | |
47 | 14 | 1 | 0.6 | 15,600 | 8,150 | — | 13,000 | 19,000 | 21.1 | 7204 BEA | — | — | |
47 | 14 | 1 | 0.6 | 14,600 | 8,050 | 13.3 | 24,000 | 34,000 | 11.5 | 7204 C | 23,600 | 16,100 | |
52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 18,700 | 10,400 | — | 10,000 | 13,000 | 17.9 | 7304 A | 30,500 | 20,800 | |
52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 17,300 | 9,650 | — | 9,000 | 12,000 | 22.6 | 7304 B | 28,200 | 19,300 | |
52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 19,800 | 10,500 | — | 13,000 | 18,000 | 22.6 | 7304 BEA | — | — | |
25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 7,450 | 5,150 | — | 20,000 | 28,000 | 12.3 | 7905 A5 | 12,100 | 10,300 |
42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 7,850 | 5,400 | 15.5 | 24,000 | 34,000 | 9.0 | 7905 C | 12,700 | 10,800 | |
47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11,300 | 7,400 | — | 12,000 | 17,000 | 16.4 | 7005 A | 18,300 | 14,800 | |
47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11,700 | 7,400 | 14.7 | 22,000 | 30,000 | 10.8 | 7005 C | 19,000 | 14,800 | |
52 | 15 | 1 | 0.6 | 16,200 | 10,300 | — | 12,000 | 16,000 | 18.6 | 7205 A | 26,300 | 20,500 | |
52 | 15 | 1 | 0.6 | 14,800 | 9,400 | — | 8,500 | 11,000 | 23.7 | 7205 B | 24,000 | 18,800 | |
52 | 15 | 1 | 0.6 | 17,600 | 10,200 | — | 12,000 | 17,000 | 23.7 | 7205 BEA | — | — | |
52 | 15 | 1 | 0.6 | 16,600 | 10,200 | 14 | 22,000 | 28,000 | 12.7 | 7205 C | 27,000 | 20,400 | |
62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 26,400 | 15,800 | — | 8,500 | 11,000 | 21.1 | 7305 A | 43,000 | 31,500 | |
62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 24,400 | 14,600 | — | 7,500 | 10,000 | 26.7 | 7305 B | 39,500 | 29,300 | |
62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 27,200 | 14,900 | — | 10,000 | 15,000 | 26.8 | 7305 BEA | — | — | |
30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 7,850 | 5,950 | — | 18,000 | 24,000 | 13.5 | 7906 A5 | 12,800 | 11,900 |
47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 8,300 | 6,250 | 15.9 | 22,000 | 28,000 | 9.7 | 7906 C | 13,500 | 12,500 | |
55 | 13 | 1 | 0.6 | 14,500 | 10,100 | — | 11,000 | 14,000 | 18.8 | 7006 A | 23,600 | 20,200 | |
55 | 13 | 1 | 0.6 | 15,100 | 10,300 | 14.9 | 19,000 | 26,000 | 12.2 | 7006 C | 24,600 | 20,500 | |
62 | 16 | 1 | 0.6 | 22,500 | 14,800 | — | 9,500 | 13,000 | 21.3 | 7206 A | 36,500 | 29,500 | |
62 | 16 | 1 | 0.6 | 20,500 | 13,500 | — | 7,100 | 9,500 | 27.3 | 7206 B | 33,500 | 27,000 | |
62 | 16 | 1 | 0.6 | 23,700 | 14,300 | — | 10,000 | 14,000 | 27.3 | 7206 BEA | — | — | |
62 | 16 | 1 | 0.6 | 23,000 | 14,700 | 13.9 | 18,000 | 24,000 | 14.2 | 7206 C | 37,500 | 29,300 | |
72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 33,500 | 20,900 | — | 7,100 | 9,500 | 24.2 | 7306 A | 54,500 | 41,500 | |
72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 31,000 | 19,300 | — | 6,300 | 8,500 | 30.9 | 7306 B | 50,500 | 38,500 | |
72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 36,500 | 20,600 | — | 9,000 | 13,000 | 30.9 | 7306 BEA | — | — | |
35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 11,400 | 8,700 | — | 15,000 | 20,000 | 15.5 | 7907 A5 | 18,600 | 17,400 |
55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 12,100 | 9,150 | 15.7 | 18,000 | 24,000 | 11.0 | 7907 C | 19,600 | 18,300 | |
62 | 14 | 1 | 0.6 | 18,300 | 13,400 | — | 9,000 | 13,000 | 21.0 | 7007 A | 29,700 | 26,800 | |
62 | 14 | 1 | 0.6 | 19,100 | 13,700 | 15 | 17,000 | 22,000 | 13.5 | 7007 C | 31,000 | 27,300 | |
72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 29,700 | 20,100 | — | 8,500 | 12,000 | 23.9 | 7207 A | 48,500 | 40,000 | |
72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 27,100 | 18,400 | — | 6,000 | 8,000 | 30.9 | 7207 B | 44,000 | 36,500 | |
72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 32,500 | 19,600 | — | 8,500 | 12,000 | 30.9 | 7207 BEA | — | — | |
72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 30,500 | 19,900 | 13.9 | 15,000 | 20,000 | 15.7 | 7207 C | 49,500 | 40,000 | |
80 | 21 | 1.5 | 1 | 40,000 | 26,300 | — | 6,300 | 8,500 | 27.1 | 7307 A | 65,000 | 52,500 | |
80 | 21 | 1.5 | 1 | 40,500 | 24,400 | — | 8,000 | 11,000 | 34.6 | 7307 BEA | — | — | |
80 | 21 | 1.5 | 1 | 40,500 | 24,400 | — | 5,600 | 7,500 | 34.6 | 7307 BEA | 65,500 | 49,000 | |
40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 14,300 | 11,200 | — | 14,000 | 18,000 | 17.9 | 7908 A5 | 23,300 | 22,300 |
62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 15,100 | 11,700 | 15.7 | 16,000 | 22,000 | 12.8 | 7908 C | 24,600 | 23,500 | |
68 | 15 | 1 | 0.6 | 19,500 | 15,400 | — | 8,500 | 11,000 | 23.1 | 7008 A | 31,500 | 31,000 | |
68 | 15 | 1 | 0.6 | 20,600 | 15,900 | 15.4 | 15,000 | 20,000 | 14.7 | 7008 C | 33,500 | 32,000 | |
80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 35,500 | 25,100 | — | 7,500 | 10,000 | 26.3 | 7208 A | 57,500 | 50,500 | |
80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 32,000 | 23,000 | — | 5,300 | 7,500 | 34.2 | 7208 B | 52,000 | 46,000 | |
80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 38,500 | 24,500 | — | 7,500 | 11,000 | 34.2 | 7208 BEA | — | — | |
80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 36,500 | 25,200 | 14.1 | 14,000 | 19,000 | 17.0 | 7208 C | 59,000 | 50,500 | |
90 | 23 | 1.5 | 1 | 49,000 | 33,000 | — | 5,600 | 7,500 | 30.3 | 7308 A | 79,500 | 66,000 | |
90 | 23 | 1.5 | 1 | 53,000 | 33,000 | — | 7,100 | 10,000 | 38.8 | 7308 BEA | — | — | |
90 | 23 | 1.5 | 1 | 53,000 | 33,000 | — | 5,000 | 6,700 | 38.8 | 7308 BEA | 86,500 | 65,500 | |
45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 15,100 | 12,700 | — | 12,000 | 17,000 | 19.2 | 7909 A5 | 24,600 | 25,400 |
68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 16,000 | 13,400 | 16 | 14,000 | 20,000 | 13.6 | 7909 C | 26,000 | 26,800 | |
75 | 16 | 1 | 0.6 | 23,100 | 18,700 | — | 7,500 | 10,000 | 25.3 | 7009 A | 37,500 | 37,500 | |
75 | 16 | 1 | 0.6 | 24,400 | 19,300 | 15.4 | 14,000 | 19,000 | 16.0 | 7009 C | 39,500 | 38,500 | |
85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 39,500 | 28,700 | — | 6,700 | 9,500 | 28.3 | 7209 A | 64,500 | 57,500 | |
85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 36,000 | 26,200 | — | 5,000 | 6,700 | 36.8 | 7209 B | 58,500 | 52,500 | |
85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 40,500 | 27,100 | — | 7,100 | 10,000 | 36.8 | 7209 BEA | — | — | |
85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 41,000 | 28,800 | 14.2 | 12,000 | 17,000 | 18.2 | 7209 C | 66,500 | 57,500 | |
100 | 25 | 1.5 | 1 | 63,500 | 43,500 | — | 5,000 | 6,700 | 33.4 | 7309 A | 103,000 | 87,000 | |
100 | 25 | 1.5 | 1 | 62,500 | 39,500 | — | 6,300 | 9,000 | 42.9 | 7309 BEA | — | — | |
100 | 25 | 1.5 | 1 | 62,500 | 39,500 | — | 4,500 | 6,000 | 42.9 | 7309 BEA | 102,000 | 79,500 | |
50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 15,900 | 14,200 | — | 11,000 | 15,000 | 20.2 | 7910 A5 | 25,900 | 28,400 |
72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 16,900 | 15,000 | 16.2 | 13,000 | 18,000 | 14.2 | 7910 C | 27,400 | 30,000 | |
80 | 16 | 1 | 0.6 | 24,500 | 21,100 | — | 6,700 | 9,500 | 26.8 | 7010 A | 40,000 | 42,000 | |
80 | 16 | 1 | 0.6 | 26,000 | 21,900 | 15.7 | 12,000 | 17,000 | 16.7 | 7010 C | 42,000 | 44,000 | |
90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 41,500 | 31,500 | — | 6,300 | 9,000 | 30.2 | 7210 A | 67,000 | 63,000 | |
90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 37,500 | 28,600 | — | 4,500 | 6,300 | 39.4 | 7210 B | 60,500 | 57,000 | |
90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 42,000 | 29,700 | — | 6,300 | 9,500 | 39.4 | 7210 BEA | — | — | |
90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 43,000 | 31,500 | 14.5 | 12,000 | 16,000 | 19.4 | 7210 C | 69,500 | 63,500 | |
110 | 27 | 2 | 1 | 74,000 | 52,000 | — | 4,500 | 6,000 | 36.6 | 7310 A | 121,000 | 104,000 | |
110 | 27 | 2 | 1 | 78,000 | 50,500 | — | 5,600 | 8,000 | 47.1 | 7310 BEA | — | — | |
110 | 27 | 2 | 1 | 78,000 | 50,500 | — | 4,000 | 5,600 | 47.1 | 7310 BEA | 127,000 | 101,000 | |
55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 18,100 | 16,800 | — | 10,000 | 14,000 | 22.2 | 7911 A5 | 29,300 | 33,500 |
80 | 13 | 1 | 0.6 | 19,100 | 17,700 | 16.3 | 12,000 | 16,000 | 15.5 | 7911 C | 31,000 | 35,500 | |
90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 32,500 | 27,700 | — | 6,300 | 8,500 | 29.9 | 7011 A | 52,500 | 55,500 | |
90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 34,000 | 28,600 | 15.5 | 11,000 | 15,000 | 18.7 | 7011 C | 55,500 | 57,500 | |
100 | 21 | 1.5 | 1 | 51,000 | 39,500 | — | 5,600 | 8,000 | 32.9 | 7211 A | 83,000 | 79,000 | |
100 | 21 | 1.5 | 1 | 46,500 | 36,000 | — | 4,000 | 5,600 | 43.0 | 7211 B | 75,000 | 72,000 | |
100 | 21 | 1.5 | 1 | 51,500 | 37,000 | — | 6,000 | 8,500 | 43.0 | 7211 BEA | — | — | |
100 | 21 | 1.5 | 1 | 53,000 | 40,000 | 14.5 | 10,000 | 14,000 | 20.9 | 7211 C | 86,000 | 80,000 | |
120 | 29 | 2 | 1 | 86,000 | 61,500 | — | 4,000 | 5,600 | 39.8 | 7311 A | 139,000 | 123,000 | |
120 | 29 | 2 | 1 | 89,000 | 58,500 | — | 5,000 | 7,500 | 51.2 | 7311 BEA | — | — | |
120 | 29 | 2 | 1 | 89,000 | 58,500 | — | 3,600 | 5,000 | 51.2 | 7311 BEA | 145,000 | 117,000 | |
60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 18,300 | 17,700 | — | 9,500 | 13,000 | 23.4 | 7912 A5 | 29,800 | 35,500 |
85 | 13 | 1 | 0.6 | 19,400 | 18,700 | 16.5 | 11,000 | 15,000 | 16.2 | 7912 C | 31,500 | 37,500 | |
95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 33,000 | 29,500 | — | 5,600 | 8,000 | 31.4 | 7012 A | 53,500 | 59,000 | |
95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 35,000 | 30,500 | 15.7 | 10,000 | 14,000 | 19.4 | 7012 C | 57,000 | 61,500 | |
110 | 22 | 1.5 | 1 | 62,000 | 48,500 | — | 5,300 | 7,100 | 35.5 | 7212 A | 100,000 | 97,500 | |
110 | 22 | 1.5 | 1 | 56,000 | 44,500 | — | 3,800 | 5,300 | 46.7 | 7212 B | 91,000 | 89,000 | |
110 | 22 | 1.5 | 1 | 61,500 | 45,000 | — | 5,300 | 7,500 | 46.7 | 7212 BEA | — | — | |
110 | 22 | 1.5 | 1 | 64,000 | 49,000 | 14.4 | 9,500 | 13,000 | 22.4 | 7212 C | 104,000 | 98,500 | |
130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 98,000 | 71,500 | — | 3,800 | 5,000 | 42.9 | 7312 A | 159,000 | 143,000 | |
130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 102,000 | 68,500 | — | 4,800 | 6,700 | 55.4 | 7312 BEA | — | — | |
130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 102,000 | 68,500 | — | 3,400 | 4,500 | 55.4 | 7312 BEA | 166,000 | 137,000 | |
65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 19,100 | 19,400 | — | 9,000 | 12,000 | 24.6 | 7913 A5 | 31,000 | 39,000 |
90 | 13 | 1 | 0.6 | 20,200 | 20,500 | 16.7 | 10,000 | 14,000 | 16.9 | 7913 C | 33,000 | 41,000 | |
100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 35,000 | 33,000 | — | 5,300 | 7,500 | 32.8 | 7013 A | 56,500 | 65,500 | |
100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 37,000 | 34,500 | 15.9 | 10,000 | 13,000 | 20.0 | 7013 C | 60,500 | 68,500 | |
120 | 23 | 1.5 | 1 | 70,500 | 58,000 | — | 4,800 | 6,700 | 38.2 | 7213 A | 114,000 | 116,000 | |
120 | 23 | 1.5 | 1 | 63,500 | 52,500 | — | 3,400 | 4,800 | 50.3 | 7213 B | 103,000 | 105,000 | |
120 | 23 | 1.5 | 1 | 70,000 | 53,500 | — | 4,800 | 7,100 | 50.3 | 7213 BEA | — | — | |
120 | 23 | 1.5 | 1 | 73,000 | 58,500 | 14.6 | 9,000 | 12,000 | 23.9 | 7213 C | 119,000 | 117,000 | |
140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 111,000 | 82,000 | — | 3,600 | 4,800 | 46.1 | 7313 A | 180,000 | 164,000 | |
140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 114,000 | 77,000 | — | 4,300 | 6,300 | 59.5 | 7313 BEA | — | — | |
140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 114,000 | 77,000 | — | 3,200 | 4,300 | 59.5 | 7313 BEA | 184,000 | 154,000 | |
70 | 100 | 16 | 1 | 0.6 | 26,500 | 26,300 | — | 8,000 | 11,000 | 27.8 | 7914 A5 | 43,000 | 52,500 |
100 | 16 | 1 | 0.6 | 28,100 | 27,800 | 16.4 | 9,500 | 13,000 | 19.4 | 7914 C | 45,500 | 55,500 | |
110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 44,000 | 41,500 | — | 5,000 | 6,700 | 36.0 | 7014 A | 71,500 | 82,500 | |
110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 47,000 | 43,000 | 15.7 | 9,000 | 12,000 | 22.1 | 7014 C | 76,000 | 86,000 | |
125 | 24 | 1.5 | 1 | 76,500 | 63,500 | — | 4,500 | 6,300 | 40.1 | 7214 A | 124,000 | 127,000 | |
125 | 24 | 1.5 | 1 | 69,000 | 58,000 | — | 3,200 | 4,500 | 52.9 | 7214 B | 112,000 | 116,000 | |
125 | 24 | 1.5 | 1 | 75,500 | 58,500 | — | 4,500 | 6,700 | 52.9 | 7214 BEA | — | — | |
125 | 24 | 1.5 | 1 | 79,500 | 64,500 | 14.6 | 8,500 | 11,000 | 25.1 | 7214 C | 129,000 | 129,000 | |
150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 125,000 | 93,500 | — | 3,200 | 4,300 | 49.3 | 7314 A | 203,000 | 187,000 | |
150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 124,000 | 87,500 | — | 4,000 | 6,000 | 63.7 | 7314 BEA | — | — | |
150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 124,000 | 87,500 | — | 2,800 | 4,000 | 63.6 | 7314 BEA | 201,000 | 175,000 | |
75 | 105 | 16 | 1 | 0.6 | 26,900 | 27,700 | — | 7,500 | 10,000 | 29.0 | 7915 A5 | 44,000 | 55,500 |
105 | 16 | 1 | 0.6 | 28,600 | 29,300 | 16.6 | 9,000 | 12,000 | 20.1 | 7915 C | 46,500 | 58,500 | |
115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 45,000 | 43,500 | — | 4,800 | 6,300 | 37.4 | 7015 A | 73,000 | 87,500 | |
115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 48,000 | 45,500 | 15.9 | 8,500 | 12,000 | 22.7 | 7015 C | 78,000 | 91,500 | |
130 | 25 | 1.5 | 1 | 76,000 | 64,500 | — | 4,300 | 6,000 | 42.1 | 7215 A | 123,000 | 129,000 | |
130 | 25 | 1.5 | 1 | 68,500 | 58,500 | — | 3,200 | 4,300 | 55.5 | 7215 B | 112,000 | 117,000 | |
130 | 25 | 1.5 | 1 | 78,500 | 63,500 | — | 4,300 | 6,300 | 55.5 | 7215 BEA | — | — | |
130 | 25 | 1.5 | 1 | 83,000 | 70,000 | 14.8 | 8,000 | 11,000 | 26.2 | 7215 C | 134,000 | 140,000 | |
160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 136,000 | 106,000 | — | 3,000 | 4,000 | 52.4 | 7315 A | 221,000 | 212,000 | |
160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 134,000 | 98,500 | — | 3,800 | 5,600 | 67.8 | 7315 BEA | — | — | |
160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 134,000 | 98,500 | — | 2,800 | 3,800 | 67.8 | 7315 BEA | 217,000 | 197,000 | |
80 | 110 | 16 | 1 | 0.6 | 27,300 | 29,000 | — | 7,100 | 10,000 | 30.2 | 7916 A5 | 44,500 | 58,000 |
110 | 16 | 1 | 0.6 | 29,000 | 30,500 | 16.7 | 8,500 | 12,000 | 20.7 | 7916 C | 47,000 | 61,500 | |
125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 55,000 | 53,000 | — | 4,300 | 6,000 | 40.6 | 7016 A | 89,500 | 106,000 | |
125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 58,500 | 55,500 | 15.7 | 8,000 | 11,000 | 24.7 | 7016 C | 95,500 | 111,000 | |
140 | 26 | 2 | 1 | 89,000 | 76,000 | — | 4,000 | 5,600 | 44.8 | 7216 A | 145,000 | 152,000 | |
140 | 26 | 2 | 1 | 80,500 | 69,500 | — | 2,800 | 4,000 | 59.1 | 7216 B | 131,000 | 139,000 | |
140 | 26 | 2 | 1 | 87,500 | 70,000 | — | 4,000 | 6,000 | 59.2 | 7216 BEA | — | — | |
140 | 26 | 2 | 1 | 93,000 | 77,500 | 14.7 | 7,500 | 10,000 | 27.7 | 7216 C | 151,000 | 155,000 | |
170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 147,000 | 119,000 | — | 2,800 | 3,800 | 55.6 | 7316 A | 239,000 | 238,000 | |
170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 144,000 | 110,000 | — | 3,600 | 5,300 | 71.9 | 7316 BEA | — | — | |
170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 144,000 | 110,000 | — | 2,600 | 3,400 | 71.9 | 7316 BEA | 235,000 | 220,000 | |
85 | 120 | 18 | 1.1 | 0.6 | 36,500 | 38,500 | — | 6,700 | 9,000 | 32.9 | 7917 A5 | 59,500 | 77,000 |
120 | 18 | 1.1 | 0.6 | 39,000 | 40,500 | 16.5 | 8,000 | 11,000 | 22.7 | 7917 C | 63,000 | 81,500 | |
130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 56,500 | 56,000 | — | 4,300 | 5,600 | 42.0 | 7017 A | 91,500 | 112,000 | |
130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 60,000 | 58,500 | 15.9 | 7,500 | 10,000 | 25.4 | 7017 C | 98,000 | 117,000 | |
150 | 28 | 2 | 1 | 103,000 | 89,000 | — | 3,800 | 5,300 | 47.9 | 7217 A | 167,000 | 178,000 | |
150 | 28 | 2 | 1 | 93,000 | 81,000 | — | 2,800 | 3,800 | 63.3 | 7217 B | 151,000 | 162,000 | |
150 | 28 | 2 | 1 | 96,000 | 81,500 | — | 3,800 | 5,600 | 63.3 | 7217 BEA | — | — | |
150 | 28 | 2 | 1 | 107,000 | 90,500 | 14.7 | 6,700 | 9,500 | 29.7 | 7217 C | 174,000 | 181,000 | |
180 | 41 | 3 | 1.1 | 159,000 | 133,000 | — | 2,600 | 3,600 | 58.8 | 7317 A | 258,000 | 265,000 | |
180 | 41 | 3 | 1.1 | 146,000 | 122,000 | — | 2,400 | 3,200 | 76.1 | 7317 B | 236,000 | 244,000 | |
180 | 41 | 3 | 1.1 | 157,000 | 133,000 | — | 3,400 | 5,000 | 76.1 | 7317 BEA | — | — | |
90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 39,500 | 43,500 | — | 6,300 | 8,500 | 34.1 | 7918 A5 | 64,000 | 87,000 |
125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 41,500 | 46,000 | 16.6 | 7,500 | 10,000 | 23.4 | 7918 C | 67,500 | 92,000 | |
140 | 24 | 1.5 | 1 | 67,500 | 66,500 | — | 3,800 | 5,300 | 45.2 | 7018 A | 109,000 | 133,000 | |
140 | 24 | 1.5 | 1 | 71,500 | 69,000 | 15.7 | 7,100 | 9,500 | 27.4 | 7018 C | 116,000 | 138,000 | |
160 | 30 | 2 | 1 | 118,000 | 103,000 | — | 3,600 | 4,800 | 51.1 | 7218 A | 191,000 | 206,000 | |
160 | 30 | 2 | 1 | 107,000 | 94,000 | — | 2,600 | 3,400 | 67.4 | 7218 B | 173,000 | 188,000 | |
160 | 30 | 2 | 1 | 109,000 | 93,500 | — | 3,600 | 5,300 | 67.4 | 7218 BEA | — | — | |
160 | 30 | 2 | 1 | 123,000 | 105,000 | 14.6 | 6,300 | 9,000 | 31.7 | 7218 C | 199,000 | 209,000 | |
190 | 43 | 3 | 1.1 | 171,000 | 147,000 | — | 2,600 | 3,400 | 61.9 | 7318 A | 277,000 | 294,000 | |
190 | 43 | 3 | 1.1 | 156,000 | 135,000 | — | 2,200 | 3,000 | 80.2 | 7318 B | 254,000 | 270,000 | |
190 | 43 | 3 | 1.1 | 169,000 | 146,000 | — | 3,200 | 4,500 | 80.2 | 7318 BEA | — | — | |
95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 40,000 | 45,500 | — | 6,000 | 8,500 | 35.2 | 7919 A5 | 64,500 | 91,000 |
130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 42,500 | 48,000 | 16.7 | 7,100 | 10,000 | 24.1 | 7919 C | 68,500 | 96,000 | |
145 | 24 | 1.5 | 1 | 67,000 | 67,000 | — | 4,500 | 6,300 | 46.6 | 7019 A | 109,000 | 134,000 | |
145 | 24 | 1.5 | 1 | 73,500 | 73,000 | 15.9 | 6,700 | 9,000 | 28.1 | 7019 C | 119,000 | 146,000 | |
170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 128,000 | 111,000 | — | 3,400 | 4,500 | 54.2 | 7219 A | 208,000 | 221,000 | |
170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 116,000 | 101,000 | — | 2,400 | 3,200 | 71.6 | 7219 B | 188,000 | 202,000 | |
170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 123,000 | 107,000 | — | 3,400 | 5,000 | 71.6 | 7219 BEA | — | — | |
170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 133,000 | 112,000 | 14.6 | 6,000 | 8,500 | 33.7 | 7219 C | 216,000 | 224,000 | |
200 | 45 | 3 | 1.1 | 183,000 | 162,000 | — | 2,400 | 3,200 | 65.1 | 7319 A | 297,000 | 325,000 | |
200 | 45 | 3 | 1.1 | 167,000 | 149,000 | — | 2,200 | 3,000 | 84.3 | 7319 B | 272,000 | 298,000 | |
200 | 45 | 3 | 1.1 | 180,000 | 160,000 | — | 3,000 | 4,500 | 84.3 | 7319 BEA | — | — | |
100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 47,500 | 51,500 | — | 5,600 | 8,000 | 38.0 | 7920 A5 | 77,000 | 103,000 |
140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 50,000 | 54,000 | 16.5 | 6,700 | 9,000 | 26.1 | 7920 C | 81,500 | 108,000 | |
150 | 24 | 1.5 | 1 | 68,500 | 70,500 | — | 4,500 | 6,000 | 48.1 | 7020 A | 111,000 | 141,000 | |
150 | 24 | 1.5 | 1 | 75,500 | 77,000 | 16 | 6,300 | 9,000 | 28.7 | 7020 C | 122,000 | 154,000 | |
180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 144,000 | 126,000 | — | 3,200 | 4,300 | 57.4 | 7220 A | 233,000 | 251,000 | |
180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 130,000 | 114,000 | — | 2,200 | 3,000 | 75.7 | 7220 B | 212,000 | 229,000 | |
180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 136,000 | 122,000 | — | 3,200 | 4,500 | 75.7 | 7220 BEA | — | — | |
180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 149,000 | 127,000 | 14.5 | 5,600 | 8,000 | 35.7 | 7220 C | 242,000 | 254,000 | |
215 | 47 | 3 | 1.1 | 207,000 | 193,000 | — | 2,200 | 3,000 | 69.0 | 7320 A | 335,000 | 385,000 | |
215 | 47 | 3 | 1.1 | 190,000 | 178,000 | — | 2,000 | 2,800 | 89.6 | 7320 B | 310,000 | 355,000 | |
215 | 47 | 3 | 1.1 | 202,000 | 187,000 | — | 2,800 | 4,000 | 89.6 | 7320 BEA | — | — | |
105 | 145 | 20 | 1.1 | 0.6 | 48,000 | 54,000 | — | 5,600 | 7,500 | 39.2 | 7921 A5 | 78,500 | 108,000 |
145 | 20 | 1.1 | 0.6 | 51,000 | 57,000 | 16.6 | 6,300 | 9,000 | 26.7 | 7921 C | 83,000 | 114,000 | |
160 | 26 | 2 | 1 | 80,000 | 81,500 | — | 4,300 | 5,600 | 51.2 | 7021 A | 130,000 | 163,000 | |
160 | 26 | 2 | 1 | 88,000 | 89,500 | 15.9 | 6,000 | 8,500 | 30.7 | 7021 C | 143,000 | 179,000 | |
190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 157,000 | 142,000 | — | 3,000 | 4,000 | 60.6 | 7221 A | 254,000 | 283,000 | |
190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 142,000 | 129,000 | — | 2,200 | 3,000 | 79.9 | 7221 B | 231,000 | 258,000 | |
190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 148,000 | 133,000 | — | 3,000 | 4,500 | 79.9 | 7221 BEA | — | — | |
190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 162,000 | 143,000 | 14.5 | 5,300 | 7,500 | 37.7 | 7221 C | 264,000 | 286,000 | |
225 | 49 | 3 | 1.1 | 208,000 | 193,000 | — | 2,600 | 3,600 | 72.1 | 7321 A | 335,000 | 385,000 | |
225 | 49 | 3 | 1.1 | 191,000 | 177,000 | — | 2,400 | 3,200 | 93.7 | 7321 B | 310,000 | 355,000 | |
225 | 49 | 3 | 1.1 | 213,000 | 203,000 | — | 2,600 | 4,000 | 93.7 | 7321 BEA | — | — | |
110 | 150 | 20 | 1.1 | 0.6 | 49,000 | 56,000 | — | 5,300 | 7,100 | 40.3 | 7922 A5 | 79,500 | 112,000 |
150 | 20 | 1.1 | 0.6 | 52,000 | 59,500 | 16.7 | 6,300 | 8,500 | 27.4 | 7922 C | 84,500 | 119,000 | |
170 | 28 | 2 | 1 | 96,500 | 95,500 | — | 4,000 | 5,300 | 54.4 | 7022 A | 157,000 | 191,000 | |
170 | 28 | 2 | 1 | 106,000 | 104,000 | 15.6 | 5,600 | 8,000 | 32.7 | 7022 C | 172,000 | 208,000 | |
200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 170,000 | 158,000 | — | 2,800 | 3,800 | 63.7 | 7222 A | 276,000 | 315,000 | |
200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 154,000 | 144,000 | — | 2,000 | 2,800 | 84.0 | 7222 B | 250,000 | 289,000 | |
200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 154,000 | 144,000 | — | 2,800 | 4,300 | 84.0 | 7222 BEA | — | — | |
200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 176,000 | 160,000 | 14.5 | 5,000 | 7,100 | 39.8 | 7222 C | 286,000 | 320,000 | |
240 | 50 | 3 | 1.1 | 220,000 | 215,000 | — | 2,600 | 3,400 | 75.5 | 7322 A | 360,000 | 430,000 | |
240 | 50 | 3 | 1.1 | 201,000 | 197,000 | — | 2,200 | 3,000 | 98.4 | 7322 B | 325,000 | 395,000 | |
240 | 50 | 3 | 1.1 | 226,000 | 226,000 | — | 2,600 | 3,800 | 98.4 | 7322 BEA | — | — | |
120 | 165 | 22 | 1.1 | 0.6 | 67,500 | 77,000 | — | 4,800 | 6,300 | 44.2 | 7924 A5 | 110,000 | 154,000 |
165 | 22 | 1.1 | 0.6 | 72,000 | 81,000 | 16.5 | 5,600 | 7,500 | 30.1 | 7924 C | 117,000 | 162,000 | |
180 | 28 | 2 | 1 | 102,000 | 107,000 | — | 3,600 | 5,000 | 57.3 | 7024 A | 166,000 | 213,000 | |
215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 183,000 | 177,000 | — | 3,200 | 4,500 | 68.3 | 7224 A | 297,000 | 355,000 | |
215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 165,000 | 162,000 | — | 2,400 | 3,200 | 90.3 | 7224 B | 269,000 | 325,000 | |
215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 179,000 | 177,000 | — | 2,600 | 3,800 | 90.3 | 7224 BEA | — | — | |
260 | 55 | 3 | 1.1 | 246,000 | 252,000 | — | 2,200 | 3,000 | 82.3 | 7324 A | 400,000 | 505,000 | |
260 | 55 | 3 | 1.1 | 225,000 | 231,000 | — | 2,000 | 2,800 | 107.2 | 7324 B | 365,000 | 460,000 | |
260 | 55 | 3 | 1.1 | 238,000 | 250,000 | — | 2,200 | 3,400 | 107.2 | 7324 BEA | — | — | |
130 | 180 | 24 | 1.5 | 1 | 74,000 | 86,000 | — | 4,300 | 6,000 | 48.1 | 7926 A5 | 120,000 | 172,000 |
180 | 24 | 1.5 | 1 | 78,500 | 91,000 | 16.5 | 5,000 | 7,100 | 32.8 | 7926 C | 128,000 | 182,000 | |
200 | 33 | 2 | 1 | 117,000 | 125,000 | — | 3,400 | 4,500 | 64.1 | 7026 A | 191,000 | 251,000 | |
230 | 40 | 3 | 1.1 | 189,000 | 193,000 | — | 2,400 | 3,200 | 72.0 | 7226 A | 310,000 | 385,000 | |
230 | 40 | 3 | 1.1 | 171,000 | 175,000 | — | 2,200 | 3,000 | 95.5 | 7226 B | 278,000 | 350,000 | |
280 | 58 | 4 | 1.5 | 273,000 | 293,000 | — | 2,200 | 2,800 | 88.2 | 7326 A | 445,000 | 585,000 | |
280 | 58 | 4 | 1.5 | 250,000 | 268,000 | — | 1,900 | 2,600 | 115.0 | 7326 B | 405,000 | 535,000 | |
140 | 190 | 24 | 1.5 | 1 | 75,000 | 90,000 | — | 4,000 | 5,600 | 50.5 | 7928 A5 | 122,000 | 180,000 |
190 | 24 | 1.5 | 1 | 79,500 | 95,500 | 16.7 | 4,800 | 6,700 | 34.1 | 7928 C | 129,000 | 191,000 | |
210 | 33 | 2 | 1 | 120,000 | 133,000 | — | 3,200 | 4,300 | 67.0 | 7028 A | 194,000 | 265,000 | |
250 | 42 | 3 | 1.1 | 218,000 | 234,000 | — | 2,200 | 3,000 | 77.3 | 7228 A | 355,000 | 470,000 | |
250 | 42 | 3 | 1.1 | 197,000 | 213,000 | — | 2,000 | 2,800 | 102.8 | 7228 B | 320,000 | 425,000 | |
300 | 62 | 4 | 1.5 | 300,000 | 335,000 | — | 2,000 | 2,600 | 94.5 | 7328 A | 490,000 | 670,000 | |
300 | 62 | 4 | 1.5 | 275,000 | 310,000 | — | 1,700 | 2,400 | 123.3 | 7328 B | 445,000 | 615,000 | |
150 | 210 | 28 | 2 | 1 | 96,500 | 115,000 | — | 3,800 | 5,000 | 56.0 | 7930 A5 | 157,000 | 231,000 |
210 | 28 | 2 | 1 | 102,000 | 122,000 | 16.6 | 4,300 | 6,000 | 38.1 | 7930 C | 166,000 | 244,000 | |
225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 137,000 | 154,000 | — | 2,400 | 3,000 | 71.6 | 7030 A | 222,000 | 305,000 | |
270 | 45 | 3 | 1.1 | 248,000 | 280,000 | — | 2,000 | 2,800 | 83.1 | 7230 A | 405,000 | 560,000 | |
270 | 45 | 3 | 1.1 | 225,000 | 254,000 | — | 1,800 | 2,600 | 110.6 | 7230 B | 365,000 | 510,000 | |
320 | 65 | 4 | 1.5 | 315,000 | 370,000 | — | 1,800 | 2,400 | 100.3 | 7330 A | 515,000 | 745,000 | |
320 | 65 | 4 | 1.5 | 289,000 | 340,000 | — | 1,600 | 2,200 | 131.1 | 7330 B | 470,000 | 680,000 | |
160 | 220 | 28 | 2 | 1 | 106,000 | 133,000 | 16.7 | 3,800 | 5,000 | 39.4 | 7932 C | 173,000 | 265,000 |
240 | 38 | 2.1 | 1.1 | 155,000 | 176,000 | — | 2,200 | 2,800 | 76.7 | 7032 A | 252,000 | 355,000 | |
290 | 48 | 3 | 1.1 | 263,000 | 305,000 | — | 1,900 | 2,600 | 89.0 | 7232 A | 425,000 | 615,000 | |
290 | 48 | 3 | 1.1 | 238,000 | 279,000 | — | 1,700 | 2,400 | 118.4 | 7232 B | 385,000 | 555,000 | |
340 | 68 | 4 | 1.5 | 345,000 | 420,000 | — | 1,700 | 2,200 | 106.2 | 7332 A | 565,000 | 845,000 | |
340 | 68 | 4 | 1.5 | 315,000 | 385,000 | — | 1,500 | 2,000 | 138.9 | 7332 B | 515,000 | 770,000 | |
170 | 230 | 28 | 2 | 1 | 113,000 | 148,000 | 16.8 | 3,600 | 4,800 | 40.8 | 7934 C | 183,000 | 297,000 |
260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 186,000 | 214,000 | — | 2,000 | 2,600 | 83.1 | 7034 A | 300,000 | 430,000 | |
310 | 52 | 4 | 1.5 | 295,000 | 360,000 | — | 1,800 | 2,400 | 95.3 | 7234 A | 480,000 | 715,000 | |
310 | 52 | 4 | 1.5 | 266,000 | 325,000 | — | 1,600 | 2,200 | 126.7 | 7234 B | 435,000 | 650,000 | |
360 | 72 | 4 | 1.5 | 390,000 | 485,000 | — | 1,600 | 2,200 | 112.5 | 7334 A | 630,000 | 970,000 | |
360 | 72 | 4 | 1.5 | 355,000 | 445,000 | — | 1,400 | 2,000 | 147.2 | 7334 B | 575,000 | 890,000 | |
180 | 250 | 33 | 2 | 1 | 145,000 | 184,000 | 16.6 | 3,200 | 4,500 | 45.3 | 7936 C | 236,000 | 370,000 |
280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 207,000 | 252,000 | — | 1,900 | 2,400 | 89.4 | 7036 A | 335,000 | 505,000 | |
320 | 52 | 4 | 1.5 | 305,000 | 385,000 | — | 1,700 | 2,200 | 98.2 | 7236 A | 495,000 | 770,000 | |
320 | 52 | 4 | 1.5 | 276,000 | 350,000 | — | 1,500 | 2,000 | 130.9 | 7236 B | 450,000 | 700,000 | |
380 | 75 | 4 | 1.5 | 410,000 | 535,000 | — | 1,500 | 2,000 | 118.3 | 7336 A | 665,000 | 1,070,000 | |
380 | 75 | 4 | 1.5 | 375,000 | 490,000 | — | 1,300 | 1,800 | 155.0 | 7336 B | 605,000 | 975,000 | |
190 | 260 | 33 | 2 | 1 | 147,000 | 192,000 | 16.7 | 3,000 | 4,300 | 46.6 | 7938 C | 239,000 | 385,000 |
290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 224,000 | 280,000 | — | 1,800 | 2,400 | 92.3 | 7038 A | 365,000 | 560,000 | |
340 | 55 | 4 | 1.5 | 315,000 | 410,000 | — | 1,600 | 2,200 | 104.0 | 7238 A | 510,000 | 825,000 | |
340 | 55 | 4 | 1.5 | 284,000 | 375,000 | — | 1,400 | 2,000 | 138.7 | 7238 B | 460,000 | 750,000 | |
400 | 78 | 5 | 2 | 450,000 | 600,000 | — | 1,400 | 1,900 | 124.2 | 7338 A | 730,000 | 1,200,000 | |
400 | 78 | 5 | 2 | 410,000 | 550,000 | — | 1,300 | 1,700 | 162.8 | 7338 B | 670,000 | 1,100,000 | |
200 | 280 | 38 | 2.1 | 1.1 | 189,000 | 244,000 | 16.5 | 2,800 | 4,000 | 51.2 | 7940 C | 305,000 | 490,000 |
310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 240,000 | 310,000 | — | 1,700 | 2,200 | 99.1 | 7040 A | 390,000 | 620,000 | |
360 | 58 | 4 | 1.5 | 335,000 | 450,000 | — | 1,500 | 2,000 | 109.8 | 7240 A | 550,000 | 900,000 | |
360 | 58 | 4 | 1.5 | 305,000 | 410,000 | — | 1,300 | 1,800 | 146.5 | 7240 B | 495,000 | 815,000 | |
420 | 80 | 5 | 2 | 475,000 | 660,000 | — | 1,300 | 1,800 | 129.5 | 7340 A | 770,000 | 1,320,000 | |
420 | 80 | 5 | 2 | 430,000 | 600,000 | — | 1,200 | 1,600 | 170.1 | 7340 B | 700,000 | 1,200,000 |
*(1) หมายเลขที่ระบุ A , A 5, B และ C หมายความว่า มุมหน้าสัมผัสที่ระบุ คือ 30°, 25°, 40° และ 15° ตามลำดับ
ขนาดหลัก (มม.) | ค่าพิกัดโหลดพื้นฐาน (N) | ความเร็วรอบที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | ขนาดเบอร์ | ระยะจุดดำเนินการ (มม.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดหล่อลื่นด้วยจาระบี | ชนิดหล่อลื่นด้วยน้ำมัน | ||||||||||
d | D | B | r (ต่ำสุด) | Cr | C0r | แบบเปิด ชนิด ZZ | ชนิด DDU | แบบเปิด | แบบเปิด | ชนิดชีลด์ | a0 |
10 | 30 | 14.3 | 0.6 | 7,150 | 3,900 | 17,000 | — | 22,000 | 5200 | — | 14.5 |
30 | 14.3 | 0.6 | 7,150 | 3,900 | 17,000 | 15,000 | — | — | 5200ZZ | 14.5 | |
12 | 32 | 15.9 | 0.6 | 10,500 | 5,800 | 15,000 | — | 20,000 | 5201 | — | 16.7 |
32 | 15.9 | 0.6 | 8,500 | 5,300 | 15,000 | 12,000 | — | — | 5201BZZ | 16.3 | |
15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 11,700 | 7,050 | 13,000 | — | 17,000 | 5202 | — | 18.3 |
35 | 15.9 | 0.6 | 8,500 | 5,300 | 13,000 | 12,000 | — | — | 5202BZZ | 16.3 | |
42 | 19 | 1 | 17,600 | 10,200 | 11,000 | — | 15,000 | 5302 | — | 22 | |
42 | 19 | 1 | 14,700 | 9,100 | 11,000 | 10,000 | — | — | 5302AZZ | 21 | |
17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 14,600 | 9,050 | 11,000 | — | 15,000 | 5203 | — | 20.8 |
40 | 17.5 | 0.6 | 12,700 | 8,300 | 11,000 | 10,000 | — | — | 5203AZZ | 20.1 | |
47 | 22.2 | 1 | 21,000 | 12,600 | 10,000 | — | 13,000 | 5303 | — | 25 | |
47 | 22.2 | 1 | 19,600 | 12,400 | 10,000 | 9,500 | — | — | 5303AZZ | 24.3 | |
20 | 47 | 20.6 | 1 | 19,600 | 12,400 | 10,000 | — | 13,000 | 5204 | — | 24.3 |
47 | 20.6 | 1 | 15,900 | 10,700 | 10,000 | 9,000 | — | — | 5204AZZ | 23 | |
52 | 22.2 | 1.1 | 24,600 | 15,000 | 9,000 | — | 12,000 | 5304 | — | 26.7 | |
52 | 22.2 | 1.1 | 19,700 | 12,800 | 9,000 | 8,500 | — | — | 5304AZZ | 25.4 | |
25 | 52 | 20.6 | 1 | 21,300 | 14,700 | 8,500 | — | 11,000 | 5205 | — | 26.8 |
52 | 20.6 | 1 | 16,900 | 12,300 | 8,500 | 7,500 | — | — | 5205BZZ | 25.4 | |
62 | 25.4 | 1.1 | 32,500 | 20,700 | 7,500 | — | 10,000 | 5305 | — | 31.8 | |
62 | 25.4 | 1.1 | 25,200 | 18,200 | 7,500 | 6,300 | — | — | 5305AZZ | 30.9 | |
30 | 62 | 23.8 | 1 | 29,600 | 21,100 | 7,100 | — | 9,500 | 5206 | — | 31.6 |
62 | 23.8 | 1 | 25,200 | 18,200 | 7,100 | 6,300 | — | — | 5206BZZ | 30.9 | |
72 | 30.2 | 1.1 | 40,500 | 28,100 | 6,300 | — | 8,500 | 5306 | — | 36.5 | |
72 | 30.2 | 1.1 | 39,000 | 28,700 | 6,300 | 5,300 | — | — | 5306AZZ | 36.6 | |
35 | 72 | 27 | 1.1 | 39,000 | 28,700 | 6,300 | — | 8,000 | 5207 | — | 36.6 |
72 | 27 | 1.1 | 34,000 | 25,300 | 6,300 | 5,300 | — | — | 5207AZZ | 36.3 | |
80 | 34.9 | 1.5 | 51,000 | 36,000 | 5,600 | — | 7,500 | 5307 | — | 41.6 | |
80 | 34.9 | 1.5 | 44,000 | 33,500 | 5,600 | 4,800 | — | — | 5307AZZ | 41.5 | |
40 | 80 | 30.2 | 1.1 | 44,000 | 33,500 | 5,600 | — | 7,100 | 5208 | — | 41.5 |
80 | 30.2 | 1.1 | 36,500 | 29,000 | 5,600 | 4,800 | — | — | 5208AZZ | 39.4 | |
90 | 36.5 | 1.5 | 56,500 | 41,000 | 5,300 | — | 6,700 | 5308 | — | 45.5 | |
90 | 36.5 | 1.5 | 49,500 | 38,000 | 5,300 | 4,500 | — | — | 5308AZZ | 43.8 | |
45 | 85 | 30.2 | 1.1 | 49,500 | 38,000 | 5,000 | — | 6,700 | 5209 | — | 43.4 |
85 | 30.2 | 1.1 | 41,500 | 33,500 | 5,000 | 4,300 | — | — | 5209 A1ZZ | 42.5 | |
100 | 39.7 | 1.5 | 68,500 | 51,000 | 4,500 | — | 6,000 | 5309 | — | 50.6 | |
50 | 90 | 30.2 | 1.1 | 53,000 | 43,500 | 4,800 | — | 6,000 | 5210 | — | 45.9 |
90 | 30.2 | 1.1 | 40,500 | 36,000 | 4,800 | 4,000 | — | — | 5210AZZ | 44 | |
110 | 44.4 | 2 | 81,500 | 61,500 | 4,300 | — | 5,600 | 5310 | — | 55.6 | |
55 | 100 | 33.3 | 1.5 | 56,000 | 49,000 | 4,300 | — | 5,600 | 5211 | — | 50.1 |
100 | 33.3 | 1.5 | 49,500 | 43,500 | 4,300 | 3,600 | — | — | 5211AZZ | 49.2 | |
120 | 49.2 | 2 | 95,000 | 73,000 | 3,800 | — | 5,000 | 5311 | — | 60.6 | |
60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 69,000 | 62,000 | 3,800 | — | 5,000 | 5212 | — | 56.5 |
130 | 54 | 2.1 | 125,000 | 98,500 | 3,400 | — | 4,500 | 5312 | — | 69.2 | |
65 | 120 | 38.1 | 1.5 | 76,500 | 69,000 | 3,600 | — | 4,500 | 5213 | — | 59.7 |
140 | 58.7 | 2.1 | 142,000 | 113,000 | 3,200 | — | 4,300 | 5313 | — | 72.8 | |
70 | 125 | 39.7 | 1.5 | 94,000 | 82,000 | 3,400 | — | 4,500 | 5214 | — | 63.8 |
150 | 63.5 | 2.1 | 159,000 | 128,000 | 3,000 | — | 3,800 | 5314 | — | 78.3 | |
75 | 130 | 41.3 | 1.5 | 93,500 | 83,000 | 3,200 | — | 4,300 | 5215 | — | 66.1 |
80 | 140 | 44.4 | 2 | 99,000 | 93,000 | 3,000 | — | 3,800 | 5216 | — | 69.6 |
85 | 150 | 49.2 | 2 | 116,000 | 110,000 | 2,800 | — | 3,600 | 5217 | — | 75.3 |
อุปกรณ์เหล็ก
เครื่องมือเหล็กประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่ กระบวนการต้นน้ำไปจนถึงกระบวนการปลายน้ำ เช่น กระบวนการผลิตเหล็ก กระบวนการรีด และกระบวนการจัดเรียง โดยเริ่มจากพื้นที่กองวัตถุดิบ และตลับลูกปืนทุกชนิดที่ใช้ในแต่ละอุปกรณ์
เครื่องทำกระดาษ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความเร็วและความกว้างของเครื่องทำกระดาษได้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมกระดาษ
เซมิคอนดักเตอร์
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในด้านเซมิคอนดักเตอร์ จอแสดงผลแบบแบน (FPD) แบตเตอรี่แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และโทรศัพท์มือถือมีความก้าวหน้าอย่างมาก
อุปกรณ์เฟือง (Gearbox)
ได้มีการนำอุปกรณ์เฟืองมาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม
ปั๊มและคอมเพรสเซอร์
มีการใช้ปั๊มในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก รวมไปถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การผลิตกระดาษ การชลประทาน และอุตสาหกรรมอาหาร
เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้างและงานเหมืองแร่
เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้างและงานเหมืองแร่สามารถใช้ในสถานที่ทำเหมืองที่ห่างไกลจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น พื้นที่ภูเขาและพื้นที่ทะเลทราย และบางครั้งอยู่ใต้ดินถึง 2,000 เมตร
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันลม
พลังงานลมกำลังแพร่หลายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วในฐานะแหล่งพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
เครื่องมือแมชชีนนิ่ง
ผู้ผลิตพัฒนาและจัดหาตลับลูกปืน บอลสกรู รางสไลด์ และแกนหมุน ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับเครื่องมือแมชชีนนิ่ง
มอเตอร์อุตสาหกรรม
ทุกอุตสาหกรรมใช้มอเตอร์เป็นแหล่งจ่ายไฟ
เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก
เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีความแม่นยำสูง กระบวนการทางไฟฟ้าของเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกมีการพัฒนามากขึ้น
เนื่องจากตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมมีมุมหน้าสัมผัส จึงสามารถรองรับโหลดในแนวรัศมีและโหลดในแนวแกนขนาดใหญ่ได้พร้อมกันในทิศทางเดียว แต่โดยปกติแล้วจะสามารถรวมตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมหลายตัวเข้าด้วยกันได้
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดียว (รีเทนเนอร์ปั๊มขึ้นรูป และรีเทนเนอร์กลึงด้วยทองแดงผสมอัลลอย)
ตลับลูกปืนชนิดนี้มีมุมหน้าสัมผัส ทำให้เหมาะสำหรับการรองรับโหลดในแนวแกนหรือโหลดแบบรวม
แรงของส่วนประกอบตามแนวแกนจะเกิดขึ้นเมื่อรับโหลดในแนวรัศมีตามโครงสร้าง ดังนั้นให้ใช้ตลับลูกปืน 2 ตัวโดยหันเข้าหากันหรือใช้ตลับลูกปืนตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปรวมกันได้
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดียวสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของตลับลูกปืนได้โดยใช้พรีโหลด จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งาน เช่น แกนหมุนของเครื่องมือแมชชีนนิ่งที่ต้องการความแม่นยำในการหมุนตามแนวแกน
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแบบรวม
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว
โครงสร้างที่รวมตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดียวไว้ที่ด้านล่าง และรวมแหวนตัวในและแหวนตัวนอกเข้าด้วยกัน
สามารถใช้เป็นตลับลูกปืนด้านยึดอยู่กับที่ที่สามารถรองรับโหลดตามแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง และสามารถรับโหลดจากโหลดโมเมนต์ได้
เป็นรีเทนเนอร์แบบกดอัด
ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบหน้าสัมผัส 4 จุด
แหวนตัวในถูกแยกออกเป็น 2 ส่วน และตลับลูกปืนจำนวน 1 ตัว สามารถรองรับโหลดในแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง
เนื่องจากมีมุมหน้าสัมผัส 35° จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ
การรองรับโหลดในแนวแกนอย่างเดียว หรือโหลดแบบรวม ด้วยความสามารถรับโหลดขนาดใหญ่ได้
ใช้รีเทนเนอร์ที่กลึงด้วยทองแดงผสมอัลลอย
ซีรีส์ตลับลูกปืน | รีเทนเนอร์แบบกดอัด | รีเทนเนอร์ที่กลึงจากโลหะฐานทองแดง |
---|---|---|
79 A5,C | — | 7900 ถึง 7940 |
70 A | 7000 ถึง 7018 | 7019 ถึง 7040 |
70C | — | 7000 ถึง 7022 |
72 A, B | 7200 ถึง 7222 | 7224 ถึง 7240 |
72C | — | 7200 ถึง 7240 |
73 A, B | 7300 ถึง 7320 | 7321 ถึง 7340 |
รุ่น | คุณสมบัติ |
---|---|
ชนิดรวมด้านล่าง DB (ตัวอย่าง) 7208ADB | เนื่องจากระยะจุดดำเนินการ ao ที่สามารถรองรับโหลดในแนวรัศมีและโหลดในแนวแกนทั้งสองทิศทางมีขนาดใหญ่ ตลับลูกปืนชนิดนี้จึงเหมาะเมื่อเกิดโหลดโมเมนต์ |
ชนิดรวมด้านหน้า DF (ตัวอย่าง) 7208BDF | เนื่องจากระยะห่างของจุดดำเนินการมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับชนิดรวมด้านล่างที่สามารถรองรับโหลดในแนวรัศมีและโหลดในแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง จึงสามารถรับโหลดจากโหลดโมเมนต์ได้ต่ำกว่า |
ชนิดรวมแบบขนาน DT (ตัวอย่าง) 7208ADT | เนื่องจากตลับลูกปืน 2 ตัว ที่สามารถรองรับโหลดในแนวรัศมีและโหลดในแนวแกนได้ในทิศทางเดียวนั้นจะรองรับโหลดในแนวแกน ดังนั้น จะใช้ตลับลูกปืนชนิดนี้เมื่อโหลดในทิศทางเดียวมีขนาดใหญ่ |
รหัสสินค้า |
---|
7000CTYNP4 |
7000CTYNP4 G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงแหวนครอบราง | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | ประเภทตลับลูกปืน | ความละเอียดแม่นยำ | ID (Ø) | OD (Ø) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | แรงพลวัตประเมิน (N) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต (รอบต่อนาที) | สเปค สภาพแวดล้อม | วัสดุในส่วนที่หมุน | การรวมกันของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบ หน้าสัมผัส เชิงมุม | ประเภทรีเทนเนอร์ | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | เครื่องหมายโปรโมชั่น | พรีโหลด | มุม หน้าสัมผัส (ระดับ) | สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | ซีล สัญลักษณ์ โล่กำบัง | สัญลักษณ์ เกรด งานละเอียด | สัญลักษณ์ของ มุม หน้าสัมผัส | สัญลักษณ์การรวมกัน | โหลด เครื่องหมาย พรีโหลด | รหัสการกำหนดค่าพิเศษ | สัญลักษณ์ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น | พิมพ์สัญลักษณ์ | สัญลักษณ์ วัสดุ | สัญลักษณ์ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,041.90 ฿ 556.27 | NSK ANGULAR CONTACT BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูก หน้าสัมผัส เชิงมุม (แถวเดียว) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ประเภทเปิด | เกรด 4 | 10 | 26 | 8 | 5300 | 45000 | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | แถวเดียว | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 2490 | CN (มาตรฐาน) | พรีโหลดปกติ | 15 | TYN | ไม่มี | ไม่มี | P4 | C | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - | - | ||
฿ 1,041.90 | ANGULAR CONTACT BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ลูก หน้าสัมผัส เชิงมุม (แถวเดียว) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ประเภทเปิด | เกรด 4 | 10 | 26 | 8 | 5300 | 45000 | มาตรฐาน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | แถวเดียว | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 2490 | CN (มาตรฐาน) | พรีโหลดปกติ | 15 | TYN | ไม่มี | ไม่มี | P4 | C | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | G | - |
กำลังโหลด …
ประเภท วงแหวนนอก | แบน | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง