1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซนเซอร์วัดแรงดัน พร้อมจอแสดงผล LED ประเภทการ ข้อต่อฟิตติ้ง แอคชั่นเดียว (รหัสสินค้า)

เซนเซอร์วัดแรงดัน พร้อมจอแสดงผล LED ประเภทการ ข้อต่อฟิตติ้ง แอคชั่นเดียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,280.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีการใช้จอแสดงผล LED ใน สวิตช์ สุญญากาศปรับปรุงการมองเห็นแล้ว

[คุณสมบัติ]
·ในหน้าจอ สวิตช์ สุญญากาศ จะมีการนำ LED มาใช้เพื่อปรับปรุงการมองเห็น
·การตั้งค่า ความดัน และความ ความดัน ประทับใจจะแสดงบน LED
·มี เอาต์พุต สองจุดบน สวิตช์ สุญญากาศ และ เอาต์พุต อนาล็อก สองประเภทสามารถเลือกให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันได้
·นอกจากนี้ยังใช้วิธีการ คอนเนคเตอร์ ในการ อุปกรณ์สายไฟ และรูปแบบการ อุปกรณ์สายไฟ จะดำเนินการได้อย่างง่ายดาย
·วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์สายไฟ ใช้ได้มีสามประเภท ได้แก่ การ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสเดียว สกรู ตัวเมีย ขนาด M5 มิเตอร์วัดไฟ และการติดตั้งโดยตรงซึ่งเลือกห้องโดยสารตามการใช้งาน
· ความแม่นยำ มีเสถียรภาพเนื่องจาก สวิตช์ แบบใช้ไฟฟ้า ตรวจพบ ความดัน

รหัสสินค้า
VUS21A-4
VUS21A-6
VUS21A-8
VUS21PA-4
VUS21PA-6
VUS21PA-8
VUS21PW-4
VUS21PW-6
VUS21PW-8
VUS21W-4
VUS21W-6
VUS21W-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการ เอาต์พุต จำนวนจุด เอาต์พุต ฮิสเทอรีซิส
(% FS)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง สไตล์ เอาต์พุต

฿ 5,284.30

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก[2] สวิตช์ เอาต์พุต 1 + เอาต์พุต อนาล็อก 1เอาต์พุต อนาล็อก: ± 0.5 สวิตช์ เอาต์พุต: ตัวแปร4เอาต์พุตตัว Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN

฿ 5,284.30

CONTROL 1 ชิ้น 5 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก[2] สวิตช์ เอาต์พุต 1 + เอาต์พุต อนาล็อก 1เอาต์พุต อนาล็อก: ± 0.5 สวิตช์ เอาต์พุต: ตัวแปร6เอาต์พุตตัว Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN

฿ 5,285.20

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อก[2] สวิตช์ เอาต์พุต 1 + เอาต์พุต อนาล็อก 1เอาต์พุต อนาล็อก: ± 0.5 สวิตช์ เอาต์พุต: ตัวแปร8เอาต์พุตตัว Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN

฿ 5,280.20

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก[2] สวิตช์ เอาต์พุต 1 + เอาต์พุต อนาล็อก 1เอาต์พุต อนาล็อก: ± 0.5 สวิตช์ เอาต์พุต: ตัวแปร4เอาต์พุต PNP Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์

฿ 5,280.20

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก[2] สวิตช์ เอาต์พุต 1 + เอาต์พุต อนาล็อก 1เอาต์พุต อนาล็อก: ± 0.5 สวิตช์ เอาต์พุต: ตัวแปร6เอาต์พุต PNP Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์

฿ 5,280.20

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ / อนาล็อก[2] สวิตช์ เอาต์พุต 1 + เอาต์พุต อนาล็อก 1เอาต์พุต อนาล็อก: ± 0.5 สวิตช์ เอาต์พุต: ตัวแปร8เอาต์พุต PNP Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์

฿ 5,284.30

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[2] 2±14-

฿ 5,284.30

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[2] 2±16-

฿ 5,280.20

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์[2] 2±18-

฿ 5,284.30

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN[2] 2±14-

฿ 5,284.30

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN[2] 2±16-

฿ 5,284.30

CONTROL 1 ชิ้น 10 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN[2] 2±18-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์วัดแรงดัน ช่วงความดันใช้งาน(ปาสคาล) -100 :: 0 เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ แบบรวม
ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ด้านหน้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ทนต่อ ความดัน(ปาสคาล) 200
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0 :: 50 ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 35:: 85 แรงดันไฟเลี้ยง (DC)(V) 12 ถึง 24 ± 10% ระลอก (PP) 10% หรือน้อยกว่า
โคมไฟ การมี IP IP40