(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถติดตั้งโดยมีการจับยึดอย่างเหมาะสม เพื่อยึดตำแหน่งของเฟืองโซ่ พูลเล่ย์สายพานไทม์มิ่ง ฯลฯ มาพร้อมโบลท์ 2 ตัว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรู เพลา φD | OD | ความกว้างทั้งหมด B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 170.67 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | 20 | 8 | ||
฿ 170.67 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | 20 | 10 | ||
฿ 229.91 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 25 | 8 | ||
฿ 186.67 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 25 | 10 | ||
฿ 186.67 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 28 | 12 | ||
฿ 186.73 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 30 | 15 | ||
฿ 201.15 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 30 | 10 | ||
฿ 201.15 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 30 | 12 | ||
฿ 203.00 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 35 | 15 | ||
฿ 201.15 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 30 | 10 | ||
฿ 201.15 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 30 | 12 | ||
฿ 202.38 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 35 | 15 | ||
฿ 201.15 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 30 | 10 | ||
฿ 261.32 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 13 | 35 | 15 | ||
฿ 224.00 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 32 | 10 | ||
฿ 224.00 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 35 | 12 | ||
฿ 228.47 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 40 | 15 | ||
฿ 224.00 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 35 | 10 | ||
฿ 224.00 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 35 | 12 | ||
฿ 292.09 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 40 | 15 | ||
฿ 244.19 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 40 | 10 | ||
฿ 309.71 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 40 | 12 | ||
฿ 328.32 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 45 | 15 | ||
฿ 289.91 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 45 | 12 | ||
฿ 293.93 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 50 | 15 | ||
฿ 441.50 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 55 | 15 | ||
฿ 349.71 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 35 | 60 | 15 | ||
฿ 531.39 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 70 | 18 | ||
฿ 555.34 | SHAFT COLLAR KSC-SL2 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 85 | 22 |
กำลังโหลด …
วิธีการยึด | แผ่นสลิท | สเปค | พร้อม รูติดตั้ง ด้านข้าง | วัสดุ | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว | ความหนา | รุ่นมาตรฐาน | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง | 2 หลุม |
วัสดุ (รายละเอียด) | เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างทางกล | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | การชุบออกไซด์สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง