1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อค แบบเหลี่ยม (รหัสสินค้า)

MAGNETICVBLOCK

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • บล็อค แบบเหลี่ยม
  • บล็อค แบบเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,277.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
บล็อค แบบเหลี่ยม เหล็กกล้า พร้อม ฟังก์ชั่น ชั่นเปิด/ปิด
[การใช้งาน]
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็น โฮลเดอร์ สำหรับ scribing, light การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร, เครื่อง EDM, เครื่องวัด 3D และการวัดประเภทต่างๆ

รหัสสินค้า
MGYBLK-100A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 19,277.42

MAGNETICVBLOCK 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ บล็อค แม่เหล็ก แรงดึงดูด แม่เหล็ก(N) 490 ขนาด ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร) 100×100×100
วัสดุ เหล็ก น้ำหนัก(ก.) 6000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MGYBLK-100A ในชุด บล็อค แบบเหลี่ยม