(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายต่อจอแสดงผล พร้อมการป้องกัน EMI สูงที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกความยาวและชุดค่าผสมได้อย่างอิสระ [คุณสมบัติ]·สาย RGB เป็น สายไฟ ความละเอียดสูงที่ใช้สาย โคแอ็กเชียล · Class 1,280 × 1,024 (สูงสุด 50 ม.) · สามารถรวมประเภท คอนเนคเตอร์ แบบตรง และ มุม ได้ตาม สภาพแวดล้อมการใช้งาน · คอนเนคเตอร์ มุม (15 มม. × 30 มม.) ช่วยให้เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู · สามารถระบุความยาวได้ทีละ 0.5 ม. จากขั้นต่ำ 0.5 ม. ถึงสูงสุด 50 ม. · ฮูดเป็นของซีรีส์ DDK 17JE-09 · สามารถติด แกนเฟอร์ไรต์ ที่เป็นอุปกรณ์เสริมได้
ชนิด | การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง | CN1−CN2 | ความยาวที่กำหนด (m) | ||
DPCL (ไม่มี แกนเฟอร์ไรต์) DPCLF (ด้วย แกนเฟอร์ไรต์) | แบบตรง ปลายทั้งสองของ คอนเนคเตอร์ | P−P | (เกลียวนอก/ เกลียวนอก) | 0.5 ถึง 50 0.5 เมตร การเพิ่มขึ้น specifiable | |
P−S | (เกลียวนอก/ ตัวเมีย) | ||||
S−S | (ตัวเมีย/ ตัวเมีย) | ||||
คอนเนคเตอร์ มุม ทั้งสองด้าน | PA−PA | (เกลียวนอก/ เกลียวนอก) | |||
PA−SA | (เกลียวนอก/ ตัวเมีย) | ||||
SA−SA | (ตัวเมีย/ ตัวเมีย) | ||||
คอนเนคเตอร์ มุม B ทั้งสองด้าน | PB−PB | (เกลียวนอก/ เกลียวนอก) | |||
PB−SB | (เกลียวนอก/ ตัวเมีย) | ||||
SB−SB | (ตัวเมีย/ ตัวเมีย) | ||||
แบบตรง - มุม | P−PA | (เกลียวนอก/ เกลียวนอก) | |||
S−SA | (ตัวเมีย/ ตัวเมีย) | ||||
มุม แบบตรง - B | P−PB | (เกลียวนอก/ เกลียวนอก) | |||
S−SB | (ตัวเมีย/ ตัวเมีย) |
รหัสสินค้า |
---|
DPCL-P-P-[0.5-50/0.5] |
DPCL-P-PA-[0.5-50/0.5] |
DPCL-P-PB-[0.5-50/0.5] |
DPCL-P-S-[0.5-50/0.5] |
DPCL-PA-PA-[0.5-50/0.5] |
DPCL-PA-SA-[0.5-50/0.5] |
DPCL-PB-PB-[0.5-50/0.5] |
DPCL-PB-SB-[0.5-50/0.5] |
DPCL-S-S-[0.5-50/0.5] |
DPCL-S-SA-[0.5-50/0.5] |
DPCL-S-SB-[0.5-50/0.5] |
DPCL-SA-SA-[0.5-50/0.5] |
DPCL-SB-SB-[0.5-50/0.5] |
DPCLF-P-P-[0.5-50/0.5] |
DPCLF-P-PA-[0.5-50/0.5] |
DPCLF-P-PB-[0.5-50/0.5] |
DPCLF-P-S-[0.5-50/0.5] |
DPCLF-PA-PA-[0.5-50/0.5] |
DPCLF-PA-SA-[0.5-50/0.5] |
DPCLF-PB-PB-[0.5-50/0.5] |
DPCLF-PB-SB-[0.5-50/0.5] |
DPCLF-S-S-[0.5-50/0.5] |
DPCLF-S-SA-[0.5-50/0.5] |
DPCLF-S-SB-[0.5-50/0.5] |
DPCLF-SA-SA-[0.5-50/0.5] |
DPCLF-SB-SB-[0.5-50/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 | ทิศทาง คอนเนคเตอร์ CN1 | ทิศทาง คอนเนคเตอร์ CN2 | แกนเฟอร์ไรต์ | # 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CRT CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | VGA (เกลียวนอก) | - | - | N/A | 0.5 ~ 50 | ||
- | CRT CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | VGA (เกลียวนอก) | - | มุม ขวา | N/A | 0.5 ~ 50 | ||
- | CRT CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | VGA (เกลียวนอก) | - | มุม ซ้าย | N/A | 0.5 ~ 50 | ||
- | CRT CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | VGA (เกลียวนอก) | - | - | N/A | 0.5 ~ 50 | ||
- | CRT CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | VGA (เกลียวนอก) | มุม ขวา | มุม ขวา | N/A | 0.5 ~ 50 | ||
- | CRT CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | VGA (เกลียวนอก) | มุม ขวา | มุม ขวา | N/A | 0.5 ~ 50 | ||
- | CRT CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | VGA (เกลียวนอก) | มุม ซ้าย | มุม ซ้าย | N/A | 0.5 ~ 50 | ||
- | CRT CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | VGA (เกลียวนอก) | มุม ซ้าย | มุม ซ้าย | N/A | 0.5 ~ 50 | ||
- | CRT CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | VGA (เกลียวนอก) | - | - | N/A | 0.5 ~ 50 | ||
- | CRT CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | VGA (เกลียวนอก) | - | มุม ขวา | N/A | 0.5 ~ 50 | ||
- | CRT CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | VGA (เกลียวนอก) | - | มุม ซ้าย | N/A | 0.5 ~ 50 | ||
- | CRT CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | VGA (ตัวเมีย) | มุม ขวา | มุม ขวา | N/A | 0.5 ~ 50 | ||
- | CRT CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | VGA (ตัวเมีย) | มุม ซ้าย | มุม ซ้าย | N/A | 0.5 ~ 50 | ||
- | CRT CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | VGA (เกลียวนอก) | - | - | ที่รวมอยู่ | 0.5 ~ 50 | ||
- | CRT CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | VGA (เกลียวนอก) | - | มุม ขวา | ที่รวมอยู่ | 0.5 ~ 50 | ||
- | CRT CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | VGA (เกลียวนอก) | - | มุม ซ้าย | ที่รวมอยู่ | 0.5 ~ 50 | ||
- | CRT CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | VGA (เกลียวนอก) | - | - | ที่รวมอยู่ | 0.5 ~ 50 | ||
- | CRT CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | VGA (เกลียวนอก) | มุม ขวา | มุม ขวา | ที่รวมอยู่ | 0.5 ~ 50 | ||
- | CRT CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | VGA (เกลียวนอก) | มุม ขวา | มุม ขวา | ที่รวมอยู่ | 0.5 ~ 50 | ||
- | CRT CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | VGA (เกลียวนอก) | มุม ขวา | มุม ซ้าย | ที่รวมอยู่ | 0.5 ~ 50 | ||
- | CRT CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | VGA (เกลียวนอก) | มุม ขวา | มุม ซ้าย | ที่รวมอยู่ | 0.5 ~ 50 | ||
- | CRT CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | VGA (เกลียวนอก) | - | - | ที่รวมอยู่ | 0.5 ~ 50 | ||
- | CRT CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | VGA (เกลียวนอก) | - | มุม ขวา | ที่รวมอยู่ | 0.5 ~ 50 | ||
- | CRT CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | VGA (เกลียวนอก) | - | มุม ซ้าย | ที่รวมอยู่ | 0.5 ~ 50 | ||
- | CRT CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | VGA (ตัวเมีย) | มุม ขวา | มุม ขวา | ที่รวมอยู่ | 0.5 ~ 50 | ||
- | CRT CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | VGA (ตัวเมีย) | มุม ขวา | มุม ซ้าย | ที่รวมอยู่ | 0.5 ~ 50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สายไฟ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 | VGA (เกลียวนอก) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) | 6.8 |
---|---|---|---|---|---|
สายไฟ มาตรฐาน | UL20276 | สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง