1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CAT5e UTP (สายเดี่ยว / ใช้กลางแจ้ง) (รหัสสินค้า)

IOBASE-T CABLE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • อุปกรณ์สายไฟ กลางแจ้ง
  • กันน้ำ
  • CAT5e
  • 1000BASE-T
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ความดัน เหนือกว่า - และ สายไฟ กันละอองฝน สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
● ความยาวรวม สามารถระบุได้ทีละ 1 เมตร
● ส่วน เปลือก ได้รับการเคลือบเพื่อให้ทนต่อ ความดัน จากภายนอก
และให้ ความทนทาน เหนือกว่า
● เนื่องจาก "สายเดรน" สำหรับสายดินมีความยาวเปลือยเหมือนกับของ
ห่อ เปลือก มันมีความสามารถทำงานได้ดี
● ทนต่อสภาวะอากาศ และไม่ได้รับผลกระทบจากรังสีอัลตราไวโอเลต

·ลักษณะและ สเปค อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

สายไฟ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) แบบกิกะบิต CAT5e สำหรับการใช้งานภายนอกอาคาร (1000BASE-T) พร้อม ทนสภาพอากาศ ที่ดีเยี่ยม [คุณสมบัติ]· เปลือก LAP (เปลือก PE พร้อม เทป อะลูมิเนียม ลามิเนต) สายไฟ ที่เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง · "สายเดรน" สำหรับการต่อสายดิน/GND เท่ากับความยาวที่เปิดเผยของ เปลือก ดังนั้นความสามารถในการใช้งานจึงดีเยี่ยม · ความยาวอิสระ ตั้งแต่ 15 ม. ถึง 100 ม. สามารถระบุได้ทีละ 1 ม.

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

CAT5e UTP (สายเดี่ยว / ใช้กลางแจ้ง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
CAT5e UTP (สายเดี่ยว / ใช้กลางแจ้ง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
หมายเลข รุ่นความยาวที่กำหนด (m)ความยาว เปลือก (m)
NWOUT-888SA15 ถึง 100
เพิ่มขึ้น 1 เมตร
specifiable
0.2 ถึง 5
เพิ่มขึ้น 0.1 เมตร
specifiable

ภาพรวมของ สเปค

CAT5e UTP (สายเดี่ยว / ใช้กลางแจ้ง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
NWOUT-888SA-[15-100/1]-[0.2-5/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว:กำหนดเอง ความยาว เปลือก
(ม.)

-

IOBASE-T CABLE 1 ชิ้น 4 วัน 15 ~ 1000.2 ~ 5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT5e โครงสร้าง โล่กำบัง ไม่ ชนิดมีชิลด์ · UTP มาตรฐาน เครือข่าย FA ไม่มี มาตรฐาน
ชนิดของคอนเนคเตอร์ RJ45-RJ45 ตัวนำ สายไฟ สายเดี่ยว ขนาด ตัวนำ AWG24 (0.20sq)
จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) 8 คอร์/แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ 8.0 ถึง 8.9 สี สีดำ
ความยาว กำหนดเอง วัสดุ เปลือก PVC UL สายเคเบิลใช้งานร่วมกันไม่ได้ / ตัวเชื่อมต่อ
PoE (พาวเวอร์ซัพพลาย) รองรับการใช้งาน ประเภท อุปกรณ์สายไฟ แบบตรง สายไฟ ชนิด มาตรฐาน