1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย LAN อ่อนตัวสูง CAT5e STP (ชีลด์สองชั้น) รองรับ CC-Link IE / EtherCAT (รหัสสินค้า)

LAN HARNESS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สาย LAN อ่อนตัวสูง CAT5e STP (ชีลด์สองชั้น) รองรับ CC-Link IE / EtherCAT
  • สาย LAN อ่อนตัวสูง CAT5e STP (ชีลด์สองชั้น) รองรับ CC-Link IE / EtherCAT
  • สาย LAN อ่อนตัวสูง CAT5e STP (ชีลด์สองชั้น) รองรับ CC-Link IE / EtherCAT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การทดสอบการดัดงอ (การทดสอบไถล) 10 ล้านรอบ สาย CAT5e Gigabit Ethernet แบบมีชีลด์ รองรับ CClink IE (1000BASE-T) กำหนดความยาวได้ตั้งแต่ 0.2 ม. ถึง 45 ม. โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 ม. โครงสร้างชีลด์สองชั้นช่วยป้องกันสัญญาณรบกวนในระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม สินค้านี้เป็นแบบสายตัวนำตีเกลียว ซึ่งมีความอ่อนตัวใช้งานง่าย เหมาะสำหรับใช้เดินสายบริเวณที่มีการเคลื่อนไหว สายเคเบิลที่ได้มาตรฐาน UL (AWM 20276 80°C 30 V) และมีคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ความหน่วงไฟ UL VW-1 ทนน้ำมัน และทนต่อสัญญาณรบกวน มีปลั๊กป้องกันเขี้ยวล็อคหัก และมีปลอกหุ้มเพื่อความปลอดภัย

รหัสสินค้า
NWKEG5E-STP-BK-[0.2-45/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

-

LAN HARNESS 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT5e โครงสร้าง โล่กำบัง ชนิดมีชิลด์ · STP รายละเอียด โล่กำบัง โล่กำบัง สองชั้น
มาตรฐาน เครือข่าย FA CC-LINK IE / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) IP / EtherCAT ตัวนำ สายไฟ สายแลนมาตราฐาน ขนาด ตัวนำ AWG26 (0.12sq)
จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) 8 คอร์/แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ 6.0 ถึง 6.9 สี สีดำ
คุณสมบัติ สายไฟ ทนน้ำมัน / ทนความร้อน / ความหน่วงไฟ / ทนต่อการยืดหยุ่น วัสดุ เปลือก PVC PoE (พาวเวอร์ซัพพลาย) รองรับการใช้งาน
ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ สาย Nippon Seisen