1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย LAN อ่อน CAT5 STP (ชีลด์สองชั้น) รองรับ PROFINET / EtherCAT (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สาย LAN อ่อน CAT5 STP (ชีลด์สองชั้น) รองรับ PROFINET / EtherCAT
  • สาย LAN อ่อน CAT5 STP (ชีลด์สองชั้น) รองรับ PROFINET / EtherCAT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดเลิกผลิตเมื่อสินค้าจากทางผู้ผลิตหมดสต็อก กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

สินค้านี้ใช้สายและปลั๊กจาก 3M
มีความอ่อนตัวและใช้งานง่าย
กำหนดความยาวได้

รหัสสินค้า
NWYEP-STP-C4-YL-[0.2-100/0.1]
NWYEP-STP-C4R-YL-[0.2-0.9/0.1]
NWYEP-STP-S4-YL-[0.2-100/0.1]
NWYEP-STP-S4R-YL-[0.2-0.9/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งCN1

-

FA OPENNETWORK HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน -

-

FA OPENNETWORK HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ด้านล่าง

-

FA OPENNETWORK HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน -

-

FA OPENNETWORK HARNESS 1 ชิ้น 5 วัน ด้านล่าง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT5 โครงสร้าง โล่กำบัง ชนิดมีชิลด์ · STP รายละเอียด โล่กำบัง โล่กำบัง สองชั้น
มาตรฐาน เครือข่าย FA EtherCAT / PROFINET ตัวนำ สายไฟ สายแลนมาตราฐาน ขนาด ตัวนำ AWG22 (0.32sq)
จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) 4 คอร์/แกน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ 6.0 ถึง 6.9 คุณสมบัติ สายไฟ ทนน้ำมัน / ทนความร้อน
วัสดุ เปลือก PVC PoE (พาวเวอร์ซัพพลาย) รองรับการใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 6.1
สายไฟ ชนิด ยืดหยุ่น