(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจากวัสดุที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กซึ่งผลิตโดย Panduit Corporation ทั้งยังรองรับ PoE
รหัสรุ่นสินค้า | — | รุ่นสายเคเบิล | — | สี | — | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
NWKP6 | UTP28 | WH | 6 |
รหัสรุ่นสินค้า | รุ่นสายเคเบิล | สี | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
NWKP5E (CAT5e) *ไม่มีบูธ | UTP28 | BU (สีน้ำเงิน), GR (สีเขียว) PB (สีน้ำเงินอ่อน), PG (สีเขียวอ่อน), RD (สีแดง), YL (สีเหลือง), WH (สีขาว) | 0.2 ถึง 20 สามารถระบุได้ทุก 0.05 ม. |
NWKP6 (CAT6) *มีบูธแบบสลิม | 0.2 ถึง 10 สามารถระบุได้ทุก 0.05 ม. |
โมดูลาร์: SP628 (ผลิตโดย PANDUIT)
รายละเอียดจำเพาะทั่วไป
มาตรฐาน | IEEE802.3ab (รองรับได้ถึง 1,000BASE-TX) | |
สายเคเบิล | ตัวนำ | สายตัวนำตีเกลียว |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 3.8 mm | |
ขนาดตัวนำ | AWG28 | |
รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล × 4 | |
น้ำหนัก | ประมาณ 21 ก./ม. (ไม่รวมส่วนคอนเนคเตอร์) | |
ชนิดการเข้าหัวสาย | แบบตรง | |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -20 ° C ถึง 60 ° C | |
ช่วงอุณหภูมิขณะจัดเก็บ | -40 °C ถึง 70 °C | |
ความต้านทานหน้าสัมผัส / ความต้านทานของฉนวน | ไม่เกิน 100 [mΩ] / 100 [mΩ] ขึ้นไป | |
ค่าพิกัดความเผื่อแรงดันของฉนวน | 1.0 [kVAC] |
รหัสสินค้า |
---|
NWKP5E-UTP28-BU-[0.2-20/0.05] |
NWKP5E-UTP28-GR-[0.2-20/0.05] |
NWKP5E-UTP28-PB-[0.2-20/0.05] |
NWKP5E-UTP28-PG-[0.2-20/0.05] |
NWKP5E-UTP28-RD-[0.2-20/0.05] |
NWKP5E-UTP28-WH-[0.2-20/0.05] |
NWKP5E-UTP28-YL-[0.2-20/0.05] |
NWKP6-UTP28-BU-[0.2-10/0.05] |
NWKP6-UTP28-GR-[0.2-10/0.05] |
NWKP6-UTP28-PB-[0.2-10/0.05] |
NWKP6-UTP28-PG-[0.2-10/0.05] |
NWKP6-UTP28-RD-[0.2-10/0.05] |
NWKP6-UTP28-WH-[0.2-10/0.05] |
NWKP6-UTP28-YL-[0.2-10/0.05] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท | สี | ความยาว:กำหนดเอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LAN HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | CAT5e | สีน้ำเงิน | 0.2 ~ 20 | ||
- | LAN HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | CAT5e | [สีเขียว / สีเขียวสดใส / สีเขียวอ่อน] สีเขียว | 0.2 ~ 20 | ||
- | LAN HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | CAT5e | สีฟ้าอ่อน / สีฟ้าอ่อน | 0.2 ~ 20 | ||
- | LAN HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | CAT5e | [สีเขียว / สีเขียวสดใส / สีเขียวอ่อน] สีเขียวพาสเทล | 0.2 ~ 20 | ||
- | LAN HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | CAT5e | สีแดง | 0.2 ~ 20 | ||
- | LAN HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | CAT5e | ขาว | 0.2 ~ 20 | ||
- | LAN HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | CAT5e | [เหลือง / เหลืองอ่อน] สีเหลือง | 0.2 ~ 20 | ||
- | LAN HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | CAT6 | สีน้ำเงิน | 0.2 ~ 10 | ||
- | LAN HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | CAT6 | [สีเขียว / สีเขียวสดใส / สีเขียวอ่อน] สีเขียว | 0.2 ~ 10 | ||
- | LAN HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | CAT6 | สีฟ้าอ่อน / สีฟ้าอ่อน | 0.2 ~ 10 | ||
- | LAN HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | CAT6 | [สีเขียว / สีเขียวสดใส / สีเขียวอ่อน] สีเขียวพาสเทล | 0.2 ~ 10 | ||
- | LAN HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | CAT6 | สีแดง | 0.2 ~ 10 | ||
- | LAN HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | CAT6 | ขาว | 0.2 ~ 10 | ||
- | LAN HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | CAT6 | [เหลือง / เหลืองอ่อน] สีเหลือง | 0.2 ~ 10 |
กำลังโหลด …
โครงสร้าง โล่กำบัง | ไม่ ชนิดมีชิลด์ · UTP | มาตรฐาน เครือข่าย FA | ไม่มี มาตรฐาน | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | RJ45-RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวนำ สายไฟ | สายแลนมาตราฐาน | ขนาด ตัวนำ | AWG28 (0.08sq) | จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) | 8 คอร์/แกน |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ | 3.0 ถึง 3.9 | ความยาว | กำหนดเอง | วัสดุ เปลือก | LSZH |
UL | รองรับการใช้งาน สายไฟ / คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งาน | PoE (พาวเวอร์ซัพพลาย) | รองรับการใช้งาน | ประเภท อุปกรณ์สายไฟ | แบบตรง |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 3.8 | สายไฟ ชนิด | Ultra-Fine |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง