1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ท่อหดชนิดผนังบาง【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)
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
    ฿ 1,120.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  ท่อหดที่มีผนังบางไม่เกิน 0.5 มม. หลังหดตัว
● หลังหดตัว จะมีผนังบางไม่เกิน 0.5 มม. จึงมีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม
● เกรดไม่ลามไฟถึง VW-1

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าปริมาณกล่องมิติก่อนหดตัว (มม.)มิติหลังจากการหดตัวสมบูรณ์ (มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในความหนาของผนังเส้นผ่านศูนย์กลางภายในความหนาของผนัง
NAVCN-1.5-10P1 ม. × 10 ชิ้น2.00+0.20
—0.10
0.13±0.05≤ 0.800.25±0.06
NAVCN-2-10P2.40+0.20
—0.10
≤ 1.00
NAVCN-3-10P3.50+0.20
—0.10
≤ 1.500.30±0.06
NAVCN-4-10P4.50+0.20
—0.10
0.15±0.05≤ 2.00
NAVCN-5-10P5.50+0.20
—0.10
≤ 2.50
NAVCN-6-10P6.50+0.20
—0.10
≤ 3.00
NAVCN-8-10P8.50+0.30
—0.10
≤ 4.000.32±0.06
NAVCN-10-10P10.5+0.30
—0.10
0.16±0.05≤ 5.000.34±0.06
NAVCN-12-10P12.5+0.30
—0.10
≤ 6.00
NAVCN-14-10P14.5+0.30
—0.10
≤ 7.00
NAVCN-16-10P16.5+0.60
—0.10
0.18±0.05≤ 8.000.38±0.08
NAVCN-20-10P21.0±0.500.20±0.05≤ 10.00.42±0.08

ภาพรวม / คุณสมบัติ

วัสดุ/ประสิทธิภาพ
รายการค่าคุณสมบัติ
วัสดุโพลีโอเรฟิน
อุณหภูมิในการหดตัว (°C)90
ระดับชั้นอุณหภูมิ (℃)125
สีสีดำ
อัตราการหดตัวตามรัศมี (%)≥ 50
อัตราการหดตัวตามยาว (%)≤ 5
ความทนต่อแรงดึง (MPa)≥ 10.4
ระยะยืดที่จุดขาด (%)≥ 200
หลังเร่งอายุความทนต่อแรงดึง (MPa)≥ 7.3
ระยะยืดที่จุดขาด (%)≥ 100
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)300
สภาพต้านทานไฟฟ้า (Ω.cm)1014
ความคงทนของฉนวนไฟฟ้าไดอิเล็กทริก (kV/มม.)≥ 15
ความหน่วงไฟVW-1
อัตราส่วนการหดตัว2.5:1
รหัสสินค้า
NAVCN-1.5-10P
NAVCN-3-10P
NAVCN-20-10P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,120.10

TUBE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 2

฿ 1,135.18

TUBE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 3.5

฿ 1,690.38

TUBE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน -

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โพลีโอเรฟิน สี สีดำ ความหน่วงไฟ มี
กาว ไม่มี ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) 1000 ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน ทนความร้อน