(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | จำนวนแพ็ค | จำนวนช่อง | สี |
BTFE-2EI-G-10P | 10 ชิ้น | 2 | สีเทา |
BTFE-2EI-OR-10P | สีส้ม | ||
BTFE-3EI-G-10P | 3 | สีเทา | |
BTFE-4EI-G-10P | 4 | สีเทา | |
BTFE-4EI-OR-10P | สีส้ม |
รหัสสินค้า |
---|
BTFE-2EI-G-10P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,098.88 | TERMINAL BLOCK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน |
กำลังโหลด …
ชุด | แผ่นเพลทกั้น / ฝาปิด | สี | สีส้ม | จำนวนช่อง | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ขั้ว อุปกรณ์สายไฟ ใช้บังคับ | BTAT-3TB-G-10P/BTAT-3TB-OR-10P/BTAT-3TB-GY-10P | วัสดุ | PA66 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BTFE-2EI-G-10P ในชุด แผ่นเพลทกั้น / ฝาปิด สำหรับเทอร์มินอลบล็อคสไตล์ยุโรป ซีรีส์ BTFE
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง