(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ปริมาณในแพ็ค | จำนวนช่อง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า | พิกัดพื้นที่หน้าตัด | ||||
มาตรฐาน UL/CSA | มาตรฐาน IEC | มาตรฐาน UL | มาตรฐาน CSA | มาตรฐาน IEC | มาตรฐาน UL/CSA | สายไฟยืดหยุ่น | ||||
BTFE-2TB-G-10P | 10 ชิ้น | 2 | สีเทา | 600 V AC | 800 V AC | 10 A | 10 A | 18 A | AWG24-16 | 0.2 ถึง 1.5 มม.2 |
BTFE-2TB-OR-10P | สีส้ม | |||||||||
BTFE-3TB-G-10P | 3 | สีเทา | ||||||||
BTFE-3TB-OR-10P | สีส้ม | |||||||||
BTFE-4TB-G-10P | 4 | สีเทา | ||||||||
BTFE-4TB-OR-10P | สีส้ม |
เทอร์มินอลเดินสายไฟ | เทอร์มินอลกราวด์ >>คลิกที่นี่ | เพลทปิด/พาร์ทิชั่น >>คลิกที่นี่ | ตัวยึด >>คลิกที่นี่ | หัวต่อแบบครอส >>คลิกที่นี่ | รางปีกนก (DIN Rail) |
BTFE-2TB-G-10P | BTFE-2TB-GY-10P | BTFE-2EI-G-10P | MAES-35S-10P | BTFE-2J-G-10P BTFE-2J-GN-10P | >>คลิกที่นี่ >>คลิกที่นี่ |
BTFE-3TB-G-10P | BTFE-3TB-GY-10P | BTFE-3EI-G-10P | |||
BTFE-4TB-G-10P | BTFE-4TB-GY-10P | BTFE-4EI-G-10P | |||
BTFE-2TB-OR-10P | BTFE-2TB-GY-10P | BTFE-2EI-OR-10P | |||
BTFE-3TB-OR-10P | BTFE-3TB-GY-10P | BTFE-3EI-OR-10P | |||
BTFE-4TB-OR-10P | BTFE-4TB-GY-10P | BTFE-4EI-OR-10P |
รหัสสินค้า |
---|
BTFE-2TB-G-10P |
BTFE-3TB-G-10P |
BTFE-4TB-G-10P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,159.16 | TERMINAL BLOCK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 ถึง 1 | |
฿ 1,192.82 | TERMINAL BLOCK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 ถึง 2 | |
฿ 1,223.42 | TERMINAL BLOCK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 2 ถึง 2 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 10 | สี | สีเทา | จัดอันดับส่วนพื้นที่ (UL / CSA) | AWG24-14 |
พื้นที่จัดอันดับส่วน ( ขดลวด สายนำไฟฟ้า ยืดหยุ่น )(ตารางมิลลิเมตร) | 0.2 to 2.5 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 41.92 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 42.2 |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 5.1 | จำนวนช่อง | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง