(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Lowest price in the series. Identical models are adopted in Japan and China.
![]() |
รหัสสินค้า |
---|
GRPD-9PH-9PH-[0.2-15/0.1] |
GRPD-9PH-9SH-[0.2-15/0.1] |
GRPD-9SH-9SH-[0.2-15/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | CN1 | CN2 | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | RS232C HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | 0.2 ~ 15 | ||
- | RS232C HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 0.2 ~ 15 | ||
- | RS232C HARNESS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 0.2 ~ 15 |
กำลังโหลด …
ชนิดสายไฟ | RS-232C | ชนิด | การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง | ความยาว(ม.) | ลูกค้า - ความยาวที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|
สกรู CN1 | นิ้ว (# 4-40) | สกรู CN2 | นิ้ว (# 4-40) | สายไฟ ชนิด | NA20276 |
โล่กำบัง | 1 Layer Shield |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง