1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค RJ-45 (รหัสสินค้า)

INTERFACE TERMINAL BLOCK

คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค RJ-45
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,820.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เทอร์มินอลบล็อคคอนเนคเตอร์ที่มอบฟีดพลังงานต่ำและรีเลย์สัญญาณสื่อสารโดยใช้สาย LAN ที่มีราคาไม่แพง
.
● อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารขนาดเล็ก
● รองรับการติดตั้งรางปีกนก DIN rail และสกรู

· ไม่สามารถใช้สำหรับรีเลย์สัญญาณสื่อสารอีเธอร์เน็ต (LAN)
· ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าสูงสุดและแรงดันไฟฟ้าของสาย LAN ที่จะใช้ก่อนใช้งานกับแหล่งจ่ายไฟ
.

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค พร้อม คอนเนคเตอร์ RJ-45 ·มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ขนาดเล็ก

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

รุ่น
MWH-RJ45

ภาพรวมของรายละเอียดจำเพาะ

สเปค
พิกัดแรงดันไฟฟ้า24 V AC/VDC
พิกัดกระแสไฟฟ้า300 mA
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า2,000 V AC สำหรับ 1 นาที (ระหว่างกราวด์)
ความต้านทานของฉนวน100 MΩ ขึ้นไป (500 V DC / ระหว่างกราวด์)
สกรูเทอร์มินอลM3 x 6 L
แรงบิดขันแน่น0.5 ถึง 0.8 N · m
สายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้สูงสุด 1.25 มม.2
ระยะห่างของพิทช์ระหว่างเทอร์มินอล7.62 mm
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-20°C ถึง 75°C
วัสดุตัวเทอร์มินอลบล็อคหลักโพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต (PBT)
ฝาครอบเทอร์มินอลบล็อคโพลีคาร์บอเนต (PC)
แผงวงจรCEM-3
สกรูเหล็กกล้า (ชุบไตรวาเลนท์โครเมต)
คอนเนคเตอร์RJ-45 (เต้ารับสายตัวเมีย)
น้ำหนัก60 g
รหัสสินค้า
MWH-RJ45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,820.40

INTERFACE TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คอนเนคเตอร์ อื่น ๆ สกรู เทอร์มินอลบล็อค M3 จำนวนแกนคอนเนคเตอร์(ขั้ว) 10
วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม โดยตรง พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) 7.62 อุปกรณ์ที่รองรับ อื่น ๆ
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 64 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 63 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 36.5
หางปลา รองรับ เทอร์มินอล Y / เทอร์มินอลแบบกลม จำนวน ขั้ว ขั้วไฟฟ้า เทอร์มินอลบล็อค(ขั้ว) 10 ขั้วกระแสไฟฟ้า คอนเนคเตอร์ ( คอนเนคเตอร์ ยึด) ตัวเมีย
ชนิดสกรู เทอร์มินอลบล็อค Self-Up

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MWH-RJ45 ในชุด คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค RJ-45