(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·สาย USB ที่สามารถต่อได้ถึง 5 ม. (สูงสุด 25 ม. หากใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงแบบ Cascade)·ต่อได้ 5 ม. เพียงเชื่อมต่อกับสาย USB (ชนิด A)·สอดคล้องกับมาตรฐาน USB 1.1
โหมดจ่ายไฟอินพุต | บัสพาวเวอร์ |
การใช้พลังงาน | 5 VDC / 16mA (สูงสุด) |
มาตรฐาน USB | สอดคล้องตามมาตรฐาน USB 1.1 |
คอนเนคเตอร์ USB | ชนิด A, ตัวผู้/ตัวเมีย |
แสดง สถานะ | 1 (แหล่งจ่ายไฟ), 4 (จอภาพแสดงสถานะ) |
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ | Windows 98 / ME / 2000 / XP |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | การทำงาน | อุณหภูมิ: 5 ถึง 40°C, ความชื้น: 0 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น) |
การเก็บรักษา | อุณหภูมิ: -20 ถึง 60 °C, ความชื้น: 0 ถึง 80% (ไม่มีการควบแน่น) | |
วัสดุ | พลาสติก | |
น้ำหนัก | 220 g | |
ความยาวสายเคเบิล | 5 m | |
อุปกรณ์เสริม | คู่มือ (ภาษาอังกฤษ) * หลังบรรจุภัณฑ์ | |
มาตรฐาน | FCC คลาส B, CE |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PNUEC-UE-150-R ในชุด สายต่อขยาย / สอดคล้องตามมาตรฐาน USB 1.1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง