(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คัปปลิ้งแบบดิสก์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 5 และ 20
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 26 และ 44
● ความยาวรวม (mm.) : 35, 41, 45 และ 50
● วัสดุ :
ฮับ - อลูมิเนียมอัลลอยด์
ดิสก์ - สแตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
คัปปลิ้งแบบดิสก์ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ชนิด | สินค้า | ![]() | ![]() | ![]() |
E-LMCPSW | ดุม | อลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์สีใส | สกรูตัวหนอน |
สกรู | สแตนเลส | — |
รหัสรุ่น/ Part number (![]() ![]() | — | ![]() | — | ![]() |
E-LMCPSW26 | — | 5 | — | 10 |
E-LMCPSW39 | — | 11 | — | 18 |
รหัสสินค้า | ![]() ![]() | L | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
E-LMCPSW | 19 | * 3 | * 4 | * 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 27 | |||||||||||||
26 | * 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 35 | ||||||||||
32 | * 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 41 | |||||||||
34 | * 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 45 | ||||||||
39 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 50 | |||||||||
44 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 50 |
รหัสสินค้า | L | F | สกรูตัวหนอน | พิกัดแรงบิด (N/m) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (ม·ม) | ค่าคงตัวสปริงแรงบิดสแตติก (น้ำ/ราด) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (r/min) | ค่าสัมประสิทธิ์การชดเชย | มวล (กรัม) | ||
ชนิด | D | M | แรงบิดขันแน่น Nm | ||||||||
E-LMCPSW | 19 | 27 | 4.4 | M2.5 | 1.2 | 1 | 0.12 | 700 | 10000 | 1 | 19 |
26 | 35 | 5.7 | M4 | 1.7 | 1.5 | 0.15 | 1850 | 10000 | 1 | 29 | |
32 | 41 | 6.1 | M4 | 1.7 | 2 | 0.17 | 2850 | 10000 | 1 | 60 | |
34 | 45 | 7.1 | M4 | 1.7 | 3 | 0.17 | 4050 | 10000 | 1 | 69 | |
39 | 50 | 7.5 | M5 | 4 | 6 | 0.22 | 9000 | 10000 | 1 | 101 | |
44 | 50 | 7.5 | M5 | 4 | 9 | 0.22 | 10000 | 10000 | 1 | 190 |
เพลา รูเพลา วัน1 · วัน2 | b ( ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ ) | t ความลึกของ รูสลัก, รูกุญแจ | ขนาดเกลียว มิติ ระบุ รูสลัก, รูกุญแจ ข X ชม | |
LK | RK | |||
6 to 7.9 | 2 | 2 | 1 | 2 × 2 |
8 to 10 | 3 | 3 | 1.4 | 3 × 3 |
11 to 12 | 4 | 4 | 1.8 | 4 × 4 |
13 to 17 | 5 | 5 | 2.3 | 5 × 5 |
18 to 22 | 6 | 6 | 2.8 | 6 × 6 |
รหัสสินค้า |
---|
E-LMCPSW26-[5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,14]-[5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,14] |
E-LMCPSW32-[5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15]-[5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15] |
E-LMCPSW34-[5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16]-[5,6,6.35,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16] |
E-LMCPSW39-[8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18]-[8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18] |
E-LMCPSW44-[8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20]-[8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 1 d1 (หรือง) (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 2 d2 (หรือง) (Ø) | O.D. (Ø) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY EL_DISK_COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 ~ 14 | 5 ~ 14 | 26 | 35 | 1.5 | 0.15 | ±0.30 | 2.8 × 10 -6 | ||
- | ECONOMY EL_DISK_COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 ~ 15 | 5 ~ 15 | 32 | 41 | 2 | 0.17 | ±0.36 | 7.6 × 10-6 | ||
- | ECONOMY EL_DISK_COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 ~ 16 | 5 ~ 16 | 34 | 45 | 3 | 0.17 | ±0.36 | 9.0 × 10-6 | ||
- | ECONOMY EL_DISK_COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 ~ 18 | 8 ~ 18 | 39 | 50 | 6 | 0.22 | ±0.45 | 2.7 × 10-5 | ||
- | ECONOMY EL_DISK_COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | 44 | 50 | 9 | 0.22 | ±0.54 | 4.2 × 10 -5 |
กำลังโหลด …
ชื่อ Series | แผ่นดิสก์ | การใช้งาน | สำหรับเซอร์โว มอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ชนิด แรงบิด สูง |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียมอัลลอย | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 1.5 |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ตัวเครื่อง หลัก | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 10000 | วัสดุ แผ่นดิสก์ | สเตนเลส |
เดี่ยว / เตียงคู่ | จานคู่ | วิธีการขัน เพลา ให้แน่น | สกรูตัวหนอน | รูปทรง รู เพลา | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง