(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- กระบอกปากกา อะลูมิเนียม ชนิดบังคับได้สองทิศทาง ซีรีส์ MCPAL จาก MISUMI
- เป็นสินค้าราคาประหยัด ราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐาน MISUMI
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของกระบอกสูบขนาด 20 ~ 40 mm
- ซีรีส์นี้ประกอบด้วย 4 ประเภท, E-MCPAL (ไม่มีเบรคลม, ไม่มีแหวนแม่เหล็ก), E-MCPALC (มีเบรคลม, ไม่มีแหวนแม่เหล็ก), E-MCPALS (ไม่มีเบรคลม, มีแหวนแม่เหล็ก), E-MCPALCS ( มีเบรคลมพร้อมวงแหวนแม่เหล็ก)
- วัสดุของกระบอกลมทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมการเคลือบพื้นผิวแบบเคลียร์อะโนไดซ์
- ช่วงอุณหภูมิในการใช้งานคือ -20 ~ 70 ℃
- ช่วงความเร็วการใช้งานคือ 30 ~ 800 mm/s
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | A | A1 | A2 | B | C | D | D1 | E | F | G | H | I | J | K |
20 | 131 | 122 | 110 | 40 | 70 | 21 | 12 | 28 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6 | M 8 × 1.25 |
25 | 135 | 128 | 114 | 44 | 70 | 21 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10 × 1.25 |
32 | 141 | 128 | 114 | 44 | 70 | 27 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10 × 1.25 |
40 | 165 | 152 | 138 | 46 | 92 | 27 | 14 | 32 | 14 | 22 | 24 | 17 | 7 | M12 × 1.25 |
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | L | M | P | Q | R | R1 | S | U | V | W | X | AR | AX | AY |
20 | M22 × 1.25 | 10 | 8 | 16 | 19 | 10 | 12 | 29 | 8 | 6 | G1/8 | 7 | 33 | 29 |
25 | M22 × 1.5 | 12 | 8 | 16 | 19 | 12 | 12 | 34 | 10 | 8 | G1/8 | 7 | 33 | 29 |
32 | M24 × 2.0 | 12 | 10 | 16 | 25 | 12 | 15 | 39.5 | 12 | 10 | G1/8 | 8 | 37 | 32 |
40 | M30 × 2.0 | 12 | 12 | 20 | 25 | 12 | 15 | 49.5 | 16 | 14 | G1/4 | 8 | 47 | 41 |
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | การทำงาน โหมด | พื้นที่ ความกด, ความอัด, ความดัน (มม. 2 ) | ความดันลม MPa | ||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
20 | ผลัก | 314.0 | 31.4 | 62.8 | 94.2 | 125.6 | 157.0 | 188.4 | 219.8 |
ดึง | 263.8 | 26.4 | 52.8 | 79.1 | 105.5 | 131.9 | 158.3 | 184.6 | |
25 | ผลัก | 490.6 | 49.1 | 98.1 | 147.2 | 196.3 | 245.3 | 294.4 | 343.4 |
ดึง | 412.1 | 41.2 | 82.4 | 123.6 | 164.9 | 206.1 | 247.3 | 288.5 | |
32 | ผลัก | 803.8 | 80.4 | 160.8 | 241.2 | 321.5 | 401.9 | 482.3 | 562.7 |
ดึง | 690.8 | 69.1 | 138.2 | 207.2 | 276.3 | 345.4 | 414.5 | 483.6 | |
40 | ผลัก | 1256.0 | 125.6 | 251.2 | 376.8 | 502.4 | 628.0 | 753.6 | 879.2 |
ดึง | 1055.0 | 105.5 | 211.0 | 316.5 | 422.0 | 527.5 | 633.0 | 738.5 |
รหัสรุ่น/ Part number | ![]() | ![]() ชนิด | ![]() | ![]() | สวิตช์ แม่เหล็ก*3 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
E-MCPAL (ไม่มีเบาะอากาศไม่มี แหวน แม่เหล็ก) E-MCPALC (มีเบาะอากาศไม่มี แหวน แม่เหล็ก) E-MCPALS (ไม่มีเบาะลม มี แหวน แม่เหล็ก) E-MCPALCS (มีเบาะลมพร้อม แหวน แม่เหล็ก) | 20 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | บริติชแอร์เวย์ (แบบกลม กลม) BB (ปิ๊นเดี่ยว) BC (ปลายแบน) | NB (ไม่มี เหล็กยึด) FB (ฉากยึดพื้น) FR (หน้าแปลน) PB ( อุปกรณ์รองรับท่อ ปิ๊น) | NR (ไม่มี ข้อต่อ) SJ ( ข้อต่อ เคลวิสเดี่ยว) ดีเจ (ข้อต่อเคลวิส ข้อต่อ) FJ (โฟลทติ้งจอยท์) | NS (ไม่มี สวิตช์ แม่เหล็ก) CGM ( สวิตช์ แม่เหล็กกก) DGM ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด ) DGN ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด NPN 3 ขดลวด ) DGP ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด PNP 3 ขดลวด ) | ไม่ระบุ (สามารถเลือกได้เฉพาะ NS เท่านั้น) 1 2 |
25 | |||||||
32 | |||||||
40 |
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | 20 to 40 |
โหมด การ โหมด | ทำงานสองทาง |
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ (กรองผ่านหน้าจอ ชุดกรอง ขั้นต่ำ 40 µm) |
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | 0.15 to 1 (14 to 145) |
รับประกัน ความทนความดัน mpa (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | 1.5 (215) |
อุณหภูมิใช้งาน°C | -20 to 70 |
ช่วงความเร็วใช้งาน มม./วินาที | 30 to 800 |
ช่วง ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 to 150![]() ![]() |
กลไกกันกระแทก | แพ้ด ป้องกันการชนกัน |
วัตถุ | เซนเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์ | เซนเซอร์ กก | ||
ชนิด | 2- ประเภท ขดลวด | ชนิด ขดลวด NPN 3- | PNP 3- ชนิด ขดลวด | 2- ประเภท ขดลวด |
แรงดันไฟฟ้า | 10 V to 28 V DC | 5 V to 30 V DC | 5 V to 240 V AC/DC | |
กระแสไฟฟ้า สวิตชิ่งสูงสุด | 2.5 mA ถึง 100 mA | สูงสุด 30/200 mA | 100 mA | |
ความสามารถ หน้าสัมผัส สูงสุด | สูงสุด 2.8W | สูงสุด 6W | สูงสุด 10W | |
กระแสไฟฟ้า การบริโภคภายใน | สูงสุด 3 mA | สูงสุด 5 mA | — | |
กระแสไฟรั่ว | สูงสุด 0.05 mA | สูงสุด 0.01 mA | ||
วงจรป้องกัน | การป้องกันการกลับ ขั้วกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย , การป้องกันการดูดซับไฟกระชาก | — | ||
อุณหภูมิขณะใช้งาน | -10°C to 70°C | |||
ระดับการป้องกัน | IP64 ทั่วไป |
รหัสสินค้า |
---|
E-MCPAL20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM1 |
E-MCPAL20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM2 |
E-MCPAL20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM1 |
E-MCPAL20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM2 |
E-MCPAL20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN1 |
E-MCPAL20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN2 |
E-MCPAL20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP1 |
E-MCPAL20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP2 |
E-MCPAL20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCPAL25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM1 |
E-MCPAL25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM2 |
E-MCPAL25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM1 |
E-MCPAL25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM2 |
E-MCPAL25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN1 |
E-MCPAL25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN2 |
E-MCPAL25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP1 |
E-MCPAL25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP2 |
E-MCPAL25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCPAL32-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM1 |
E-MCPAL32-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM2 |
E-MCPAL32-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM1 |
E-MCPAL32-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM2 |
E-MCPAL32-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN1 |
E-MCPAL32-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN2 |
E-MCPAL32-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP1 |
E-MCPAL32-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP2 |
E-MCPAL32-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCPAL40-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM1 |
E-MCPAL40-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM2 |
E-MCPAL40-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM1 |
E-MCPAL40-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM2 |
E-MCPAL40-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN1 |
E-MCPAL40-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN2 |
E-MCPAL40-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP1 |
E-MCPAL40-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP2 |
E-MCPAL40-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCPALC20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM1 |
E-MCPALC20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM2 |
E-MCPALC20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM1 |
E-MCPALC20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM2 |
E-MCPALC20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN1 |
E-MCPALC20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN2 |
E-MCPALC20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP1 |
E-MCPALC20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP2 |
E-MCPALC20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCPALC25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM1 |
E-MCPALC25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM2 |
E-MCPALC25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM1 |
E-MCPALC25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM2 |
E-MCPALC25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN1 |
E-MCPALC25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN2 |
E-MCPALC25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP1 |
E-MCPALC25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP2 |
E-MCPALC25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCPALC32-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM1 |
E-MCPALC32-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM2 |
E-MCPALC32-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM1 |
E-MCPALC32-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM2 |
E-MCPALC32-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN1 |
E-MCPALC32-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN2 |
E-MCPALC32-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP1 |
E-MCPALC32-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP2 |
E-MCPALC32-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCPALC40-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM1 |
E-MCPALC40-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM2 |
E-MCPALC40-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM1 |
E-MCPALC40-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM2 |
E-MCPALC40-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN1 |
E-MCPALC40-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN2 |
E-MCPALC40-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP1 |
E-MCPALC40-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP2 |
E-MCPALC40-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCPALCS20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM1 |
E-MCPALCS20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM2 |
E-MCPALCS20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM1 |
E-MCPALCS20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM2 |
E-MCPALCS20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN1 |
E-MCPALCS20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN2 |
E-MCPALCS20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP1 |
E-MCPALCS20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP2 |
E-MCPALCS20-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCPALCS25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM1 |
E-MCPALCS25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM2 |
E-MCPALCS25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM1 |
E-MCPALCS25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM2 |
E-MCPALCS25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN1 |
E-MCPALCS25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN2 |
E-MCPALCS25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP1 |
E-MCPALCS25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP2 |
E-MCPALCS25-[10,15,20,25,30,40,50,60,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[BA,BB,BC]-[FB,FR,NB,PB]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบอกสูบ ID (Ø) | สโตรค (St) (มิลลิเมตร) | ตัวยึดสำหรับติดตั้ง | แหวน แม่เหล็ก กระบอกสูบ | ข้อต่อ ต่อปลาย กระบอกสูบ | ประเภท สวิตช์ แม่เหล็ก | ปริมาณ สวิตช์ แม่เหล็ก | ประเภทปลาย กระบอกสูบ | ประเภท บัฟเฟอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | เบาะ แพ้ด นั่ง | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ | ||
- | ECONOMY PEN CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 10 ~ 500 | ฉากยึดพื้น / หน้าแปลน / อุปกรณ์รองรับท่อ วาล์วบอล / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ปลาย แบบกลม / ปลายแบน / เคลวิสเดี่ยว | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ |
กำลังโหลด …
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | A | A1 | A2 | B | C | D | D1 | E | F | G | H | I | J | K |
20 | 131 | 122 | 110 | 40 | 70 | 21 | 12 | 28 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6 | M 8 × 1.25 |
25 | 135 | 128 | 114 | 44 | 70 | 21 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10 × 1.25 |
32 | 141 | 128 | 114 | 44 | 70 | 27 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10 × 1.25 |
40 | 165 | 152 | 138 | 46 | 92 | 27 | 14 | 32 | 14 | 22 | 24 | 17 | 7 | M12 × 1.25 |
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | L | M | P | Q | R | R1 | S | U | V | W | X | AR | AX | AY |
20 | M22 × 1.25 | 10 | 8 | 16 | 19 | 10 | 12 | 29 | 8 | 6 | G1/8 | 7 | 33 | 29 |
25 | M22 × 1.5 | 12 | 8 | 16 | 19 | 12 | 12 | 34 | 10 | 8 | G1/8 | 7 | 33 | 29 |
32 | M24 × 2.0 | 12 | 10 | 16 | 25 | 12 | 15 | 39.5 | 12 | 10 | G1/8 | 8 | 37 | 32 |
40 | M30 × 2.0 | 12 | 12 | 20 | 25 | 12 | 15 | 49.5 | 16 | 14 | G1/4 | 8 | 47 | 41 |
รหัสรุ่น/ Part number | ![]() | ![]() ชนิด | ![]() | ![]() | สวิตช์ แม่เหล็ก*3 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
E-MCPAL (ไม่มีเบาะอากาศไม่มี แหวน แม่เหล็ก) E-MCPALC (มีเบาะอากาศไม่มี แหวน แม่เหล็ก) E-MCPALS (ไม่มีเบาะลม มี แหวน แม่เหล็ก) E-MCPALCS (มีเบาะลมพร้อม แหวน แม่เหล็ก) | 20 | 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | บริติชแอร์เวย์ (แบบกลม กลม) BB (ปิ๊นเดี่ยว) BC (ปลายแบน) | NB (ไม่มี เหล็กยึด) FB (ฉากยึดพื้น) FR (หน้าแปลน) PB ( อุปกรณ์รองรับท่อ ปิ๊น) | NR (ไม่มี ข้อต่อ) SJ ( ข้อต่อ เคลวิสเดี่ยว) ดีเจ (ข้อต่อเคลวิส ข้อต่อ) FJ (โฟลทติ้งจอยท์) | NS (ไม่มี สวิตช์ แม่เหล็ก) CGM ( สวิตช์ แม่เหล็กกก) DGM ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด ) DGN ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด NPN 3 ขดลวด ) DGP ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด PNP 3 ขดลวด ) | ไม่ระบุ (สามารถเลือกได้เฉพาะ NS เท่านั้น) 1 2 |
25 | |||||||
32 | |||||||
40 |
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | 20 to 40 |
โหมด การ โหมด | ทำงานสองทาง |
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ (กรองผ่านหน้าจอ ชุดกรอง ขั้นต่ำ 40 µm) |
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | 0.15 to 1 (14 to 145) |
รับประกัน ความทนความดัน mpa (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | 1.5 (215) |
อุณหภูมิใช้งาน°C | -20 to 70 |
ช่วงความเร็วใช้งาน มม./วินาที | 30 to 800 |
ช่วง ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 to 150![]() ![]() |
กลไกกันกระแทก | แพ้ด ป้องกันการชนกัน |
วัตถุ | เซนเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์ | เซนเซอร์ กก | ||
ชนิด | 2- ประเภท ขดลวด | ชนิด ขดลวด NPN 3- | PNP 3- ชนิด ขดลวด | 2- ประเภท ขดลวด |
แรงดันไฟฟ้า | 10 V to 28 V DC | 5 V to 30 V DC | 5 V to 240 V AC/DC | |
กระแสไฟฟ้า สวิตชิ่งสูงสุด | 2.5 mA ถึง 100 mA | สูงสุด 30/200 mA | 100 mA | |
ความสามารถ หน้าสัมผัส สูงสุด | สูงสุด 2.8W | สูงสุด 6W | สูงสุด 10W | |
กระแสไฟฟ้า การบริโภคภายใน | สูงสุด 3 mA | สูงสุด 5 mA | — | |
กระแสไฟรั่ว | สูงสุด 0.05 mA | สูงสุด 0.01 mA | ||
วงจรป้องกัน | การป้องกันการกลับ ขั้วกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย , การป้องกันการดูดซับไฟกระชาก | — | ||
อุณหภูมิขณะใช้งาน | -10°C to 70°C | |||
ระดับการป้องกัน | IP64 ทั่วไป |
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | การทำงาน โหมด | พื้นที่ ความกด, ความอัด, ความดัน (มม. 2 ) | ความดันลม MPa | ||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
20 | ผลัก | 314.0 | 31.4 | 62.8 | 94.2 | 125.6 | 157.0 | 188.4 | 219.8 |
ดึง | 263.8 | 26.4 | 52.8 | 79.1 | 105.5 | 131.9 | 158.3 | 184.6 | |
25 | ผลัก | 490.6 | 49.1 | 98.1 | 147.2 | 196.3 | 245.3 | 294.4 | 343.4 |
ดึง | 412.1 | 41.2 | 82.4 | 123.6 | 164.9 | 206.1 | 247.3 | 288.5 | |
32 | ผลัก | 803.8 | 80.4 | 160.8 | 241.2 | 321.5 | 401.9 | 482.3 | 562.7 |
ดึง | 690.8 | 69.1 | 138.2 | 207.2 | 276.3 | 345.4 | 414.5 | 483.6 | |
40 | ผลัก | 1256.0 | 125.6 | 251.2 | 376.8 | 502.4 | 628.0 | 753.6 | 879.2 |
ดึง | 1055.0 | 105.5 | 211.0 | 316.5 | 422.0 | 527.5 | 633.0 | 738.5 |
วิธีการทำงานของก้าน | เดี่ยวก้าน | รูปทรง | รูปแบบปากกา | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | ทำงานสองทาง |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(°ค) | -20:: 70 | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.15:: 0.8 |
รูปทรง ปลาย ก้านลูกสูบ | เกลียวนอก เกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง