1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว ทองเหลือง ข้อต่อยูเนี่ยน หัว จำนวนมาก【5-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว ทองเหลือง ข้อต่อยูเนี่ยน หัว จำนวนมาก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 730.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 16 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อท่อลม เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ข้อต่อยูเนี่ยนแบบยึดพาแนล
● รองรับการใช้งานร่วมกับท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) : 4, 6, 8, 10, 12 และ 16
● วัสดุ :
ตัวเรือน - ทองเหลือง (การปรับปรุงผิวงาน: ชุบนิกเกิล)
ซีล - FKM70
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อท่อลม มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว

MISUMI ซีรีส์ ความคุ้มค่า ที่พัฒนาตนเองทั้งหมดผลิตภัณฑ์ ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ทองเหลือง สัมผัสเดียว (ปลั๊กด่วน) ทั้งหมด พร้อม สเปค สากลของตลาด รูปลักษณ์สวยงาม และคุณภาพที่เชื่อถือได้
มีผลิตภัณฑ์ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็วที่ใช้กับ สายยาง ลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. /O.D. 4 มม. ถึง 16 มม. พร้อมรับประกันความหนาของผนัง ความทนความดัน ที่ดี และ กระบวนการซีล จำหน่ายตั้งแต่ 5 ถึง 10 ยูนิต มีสินค้าคงคลังจำนวนมาก จัดส่งในวันเดียวกัน
 
Drawing สินค้า 1
ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็วสายยาง ใช้งานได้ OD DBFLSHM
48.81928.31210.210 × 1
611.52334.41714.214 × 1
813.82536.21916.216 × 1
1015.82536.32118.218 × 1
1218.52940.32320.220 × 1
1623.834.246.82725.225 × 1
 
Drawing สินค้า 1
Drawing สินค้า 2

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว

[คุณสมบัติข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว]
· อุณหภูมิ ความดัน และประสิทธิภาพ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ที่เหนือกว่าด้วยการใช้ วัสดุ ทองเหลือง คุณภาพสูง และ วัสดุ กระบวนการซีล ของ ยาง ฟลูออโร
· ผลิตภัณฑ์ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็วที่พัฒนาขึ้นเองของแบรนด์ MISUMI พร้อมโลโก้ MISUMI คุณภาพเชื่อถือได้ รูปลักษณ์สวยงาม
· การใส่และถอด สายยาง อากาศที่ง่ายและสะดวก มีสินค้าคงคลังจำนวนมากและจัดส่งในวันเดียวกัน
 
Drawing สินค้า 3
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์ 4

ภาพรวมของสเปคข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว

ผลิตภัณฑ์ข้อ ความคุ้มค่า ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว รุ่นประหยัดทั่วไปสำหรับ สายยาง ลมที่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. /O.D. 4 มม. 6 มม. 8 มม. 10 มม. 12 มม. และ 16 มม. พร้อม สเปค ครบถ้วน ขนาดรับประกัน
 
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์ 5
ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็วสายยาง ใช้งานได้ OD DBFLSHM
48.81928.31210.210 × 1
611.52334.41714.214 × 1
813.82536.21916.216 × 1
1015.82536.32118.218 × 1
1218.52940.32320.220 × 1
1623.834.246.82725.225 × 1

ตัวอย่างการใช้งานข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว

ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ทองเหลือง ทั้งหมดเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมหลายประเภท รวมถึงอุปกรณ์การประมวลผลอัตโนมัติ สายการผลิต วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของหุ่นยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่ทนต่ออุณหภูมิ ความดัน และการกัดกร่อน

ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งาน

ข้อควรระวังการใช้ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว

โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน ต่อไปนี้สำหรับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและ แรงบิดขันแน่น ของข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว
 
■ พารามิเตอร์การใช้งานข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว
 ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ทองเหลือง ทั้งหมด
ของไหลที่ใช้งานอากาศ ไอน้ำ น้ำ
วัสดุการซีลข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็วยาง ลูออโร FKM
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-5 to 150°C
ช่วงต้านทานอุณหภูมิสูงสุด-40 to 240°C
ช่วงความดันใช้งาน-100KPa ถึง 1.2 MPa
ความต้านทานแรงดัน2.5 MPa
ความทนทานต่อการกัดกร่อน
การใช้ จาระบีมี
เกลียว กระบวนการซีล กาวไม่มี
วัสดุ สายยาง ผสมพันธุ์โพลียูรีเทน (PU)
ไนล่อน (PA)- ความทนความดัน
* โปรดยืนยัน ความดัน ใช้งานและช่วงอุณหภูมิของ ท่อ/ สายยาง
* ▲→เฉลี่ย ○ →ดี ○→ดีเยี่ยม
■ แผนภาพโครงสร้างข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว
ข้อควรระวัง
 
เกรดชื่อวัสดุข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว
(1)ตัวเครื่องชุบผิวนิกเกิล / ทองเหลือง
(2)ฝาครอบชุบผิวนิกเกิล / ทองเหลือง
(3)สายยางPU หรือ ไนล่อน
(4)สปริง เขี้ยวสแตนเลส
(5)ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็วมีซีลFKM70 (ยางฟลูออโร)
รหัสสินค้า
E-PACK-MBPM4
E-PACK-MBPM6
E-PACK-MBPM8
E-PACK-MBPM10
E-PACK-MBPM12
E-PACK-MBPM16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
วิธีการขาย

฿ 746.75

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 4มี 10 ชิ้น

฿ 730.00

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6มี 10 ชิ้น

฿ 1,128.57

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 8มี 10 ชิ้น

฿ 1,220.78

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 10มี 10 ชิ้น

฿ 764.94

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 12รวม 5 ชิ้น

฿ 1,682.47

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 16รวม 5 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1
Drawing ระบุขนาด
MISUMI ซีรีส์ ความคุ้มค่า ที่พัฒนาตนเองทั้งหมดผลิตภัณฑ์ ข้อต่อฟิต ข้อต่อฟิตติ้ง ทองเหลือง สัมผัสเดียว (ปลั๊กด่วน) ทั้งหมด พร้อม สเปค สากลของตลาด รูปลักษณ์สวยงาม และคุณภาพที่เชื่อถือได้
มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับ สายยาง ลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. /O.D. 4 มม. ถึง 16 มม. พร้อมรับประกันความหนาของผนัง ความทนความดัน ที่ดี และ กระบวนการซีล จำหน่ายตั้งแต่ 5 ถึง 10 ยูนิต มีสินค้าคงคลังจำนวนมาก จัดส่งในวันเดียวกัน
 
Drawing สินค้า 1
สายยาง ใช้งานได้ OD DBFLSHM
48.81928.31210.210 × 1
611.52334.41714.214 × 1
813.82536.21916.216 × 1
1015.82536.32118.218 × 1
1218.52940.32320.220 × 1
1623.834.246.82725.225 × 1
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
ผลิตภัณฑ์ข้อ ความคุ้มค่า ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวรุ่นประหยัดทั่วไปสำหรับ สายยาง ลมที่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. /O.D. 4 มม. 6 มม. 8 มม. 10 มม. 12 มม. และ 16 มม. พร้อม สเปค ครบถ้วน ขนาดรับประกัน
 
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์ 5
สายยาง ใช้งานได้ OD DBFLSHM
48.81928.31210.210 × 1
611.52334.41714.214 × 1
813.82536.21916.216 × 1
1015.82536.32118.218 × 1
1218.52940.32320.220 × 1
1623.834.246.82725.225 × 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง สหภาพแรงงานเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง
ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก Bulkhead การใช้งาน มาตรฐาน ขนาดเล็ก
วัสดุ ซีล ยางฟลูออโร

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: คุณสามารถแนะนำ ของไหล และสภาพแวดล้อมที่ใช้ในซีรีส์ MISUMI ความคุ้มค่า ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสเดียว ทองเหลือง ทั้งหมดได้หรือไม่
ตอบ: ผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล ที่พัฒนาโดย MISUMI ใช้อากาศและน้ำเป็น ของไหล ซึ่งไม่เสี่ยงต่อการเกิดสนิมและคุณภาพที่เชื่อถือได้ ช่วงอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมคือ (0-120)°C ช่วง ความดัน คือ (-100Kpa ถึง 1.5MPA) และ ความทนความดัน คือ 3 mpa โปรดดูข้อควรระวังสำหรับรายละเอียด
คำถาม: คุณลักษณะของ ผลิตภัณฑ์ ความคุ้มค่า ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสัมผัสเดียว ทองเหลือง ซีรีส์ MISUMI รุ่นประหยัดทั้งหมดมีอะไรบ้าง
ตอบ: ข้อต่อลมสวมเร็ว รุ่นอีโคโนมี่ จากมิซูมิเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทคิดค้นขึ้นเอง ใช้ ทองเหลือง คุณภาพสูงและ วัสดุ กระบวนการซีล ยางฟลูออโร โดย อุปกรณ์ควบคุม วัสดุ การผลิต คุณภาพ และการขายอย่างเข้มงวด ผลิตโดยผู้ผลิตมืออาชีพในประเทศจีนราคาถูกรับประกันคุณภาพจัดส่งในวันเดียวกัน