(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อท่อลม เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบข้อต่อตรง คอนเนคเตอร์ตัวเมีย, ฐานหกเหลี่ยม
● รองรับการใช้งานร่วมกับสายลมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6, 8, 10 และ 12
● ขนาดเกลียว : G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 และ M5
● วัสดุ
ตัวเรือน - ทองเหลือง (การปรับปรุงผิวงาน: ชุบนิกเกิล)
ซีล - FKM70
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อท่อลม มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
OD สายยาง ใช้งานได้ D | การเชื่อมข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว เกลียว ขนาดเกลียว R | ขนาด เกลียว R | B | E | L | H | S |
4 | M5 | M5 | 8.8 | 6 | 19.6 | 5 | 8 |
1 | G1/8 | 8.8 | 9.8 | 22.6 | 8 | 12 | |
2 | G1/4 | 8.8 | 11.8 | 24.6 | 10 | 15 | |
6 | M5 | M5 | 11.5 | 8 | 22.6 | 5 | 12 |
1 | G1/8 | 11.5 | 9.8 | 25.6 | 8 | 12 | |
2 | G1/4 | 11.5 | 12.5 | 27.6 | 10 | 15 | |
3 | G3/8 | 11.5 | 13 | 28.1 | 11 | 19 | |
4 | G1/2 | 11.5 | 14.5 | 29.6 | 12 | 23 | |
8 | 1 | G1/8 | 13.8 | 8 | 26.6 | 8 | 14 |
2 | G1/4 | 13.8 | 11.8 | 28.6 | 10 | 15 | |
3 | G3/8 | 13.8 | 12.3 | 29.1 | 11 | 19 | |
4 | G1/2 | 13.8 | 13.8 | 30.6 | 12 | 23 | |
10 | 1 | G1/8 | 15.8 | 8 | 26.7 | 8 | 17 |
2 | G1/4 | 15.8 | 12 | 28.7 | 10 | 17 | |
3 | G3/8 | 15.8 | 12.3 | 29.2 | 11 | 19 | |
4 | G1/2 | 15.8 | 13.8 | 30.7 | 12 | 23 | |
12 | 1 | G1/8 | 18.5 | 8 | 28.4 | 8 | 19 |
2 | G1/4 | 18.5 | 11.8 | 30.4 | 10 | 19 | |
3 | G3/8 | 18.5 | 12.3 | 30.9 | 11 | 19 | |
4 | G1/2 | 18.5 | 13.8 | 32.4 | 12 | 23 |
OD สายยาง ใช้งานได้ D | การเชื่อมข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว เกลียว ขนาดเกลียว R | ขนาด เกลียว R | B | E | L | H | S |
4 | M5 | M5 | 8.8 | 6 | 19.6 | 5 | 8 |
1 | G1/8 | 8.8 | 9.8 | 22.6 | 8 | 12 | |
2 | G1/4 | 8.8 | 11.8 | 24.6 | 10 | 15 | |
6 | M5 | M5 | 11.5 | 8 | 22.6 | 5 | 12 |
1 | G1/8 | 11.5 | 9.8 | 25.6 | 8 | 12 | |
2 | G1/4 | 11.5 | 12.5 | 27.6 | 10 | 15 | |
3 | G3/8 | 11.5 | 13 | 28.1 | 11 | 19 | |
4 | G1/2 | 11.5 | 14.5 | 29.6 | 12 | 23 | |
8 | 1 | G1/8 | 13.8 | 8 | 26.6 | 8 | 14 |
2 | G1/4 | 13.8 | 11.8 | 28.6 | 10 | 15 | |
3 | G3/8 | 13.8 | 12.3 | 29.1 | 11 | 19 | |
4 | G1/2 | 13.8 | 13.8 | 30.6 | 12 | 23 | |
10 | 1 | G1/8 | 15.8 | 8 | 26.7 | 8 | 17 |
2 | G1/4 | 15.8 | 12 | 28.7 | 10 | 17 | |
3 | G3/8 | 15.8 | 12.3 | 29.2 | 11 | 19 | |
4 | G1/2 | 15.8 | 13.8 | 30.7 | 12 | 23 | |
12 | 1 | G1/8 | 18.5 | 8 | 28.4 | 8 | 19 |
2 | G1/4 | 18.5 | 11.8 | 30.4 | 10 | 19 | |
3 | G3/8 | 18.5 | 12.3 | 30.9 | 11 | 19 | |
4 | G1/2 | 18.5 | 13.8 | 32.4 | 12 | 23 |
ข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ทองเหลือง ทั้งหมด | |
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ ไอน้ำ น้ำ |
วัสดุการซีล | ยาง ลูออโร FKM |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งานข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว | -5 to 150°C |
ช่วงต้านทานอุณหภูมิสูงสุด | -40 to 240°C |
ช่วงความดันใช้งานข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว | -100KPa ถึง 1.2 MPa |
ความต้านทานแรงดัน | 2.5 MPa |
ความทนทานต่อการกัดกร่อน | ○ |
การใช้ จาระบี | มี |
เกลียว กระบวนการซีล กาว | ไม่มี |
วัสดุ สายยาง ผสมพันธุ์ | โพลียูรีเทน (PU) ไนล่อน (PA)- ความทนความดัน |
ชนิดเกลียว | ขนาด เกลียว (การกำหนด เกลียว ) | แรงบิดขันแน่น |
(n · m) | ||
เกลียวเมตริก | M5 | 1.4 to 1.8 |
เกลียวเทเปอร์ (R) | R1/8 (1) | 7 to 9 |
R1/4 (2) | 12 to 14 | |
R3/8 (3) | 22 to 24 | |
R1/2 (4) | 27 to 29 |
เกรด | ชื่อ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้งแบบสวมเร็ว |
(1) | ตัวเครื่อง | ชุบผิวนิกเกิล / ทองเหลือง |
(2) | ฝาครอบ | ชุบผิวนิกเกิล / ทองเหลือง |
(3) | สายยาง | PU หรือ ไนล่อน |
(4) | สปริง เขี้ยว | สแตนเลส |
(5) | มีซีล | FKM70 (ยางฟลูออโร) |
รหัสสินค้า |
---|
E-PACK-MBPCF6-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว R | วิธีการขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 996.75 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 1 (G1/8) | รวม 20 ชิ้น |
กำลังโหลด …
OD สายยาง ใช้งานได้ D | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว R | ขนาด เกลียว R | B | E | L | H | S |
4 | M5 | M5 | 8.8 | 6 | 19.6 | 5 | 8 |
1 | G1/8 | 8.8 | 9.8 | 22.6 | 8 | 12 | |
2 | G1/4 | 8.8 | 11.8 | 24.6 | 10 | 15 | |
6 | M5 | M5 | 11.5 | 8 | 22.6 | 5 | 12 |
1 | G1/8 | 11.5 | 9.8 | 25.6 | 8 | 12 | |
2 | G1/4 | 11.5 | 12.5 | 27.6 | 10 | 15 | |
3 | G3/8 | 11.5 | 13 | 28.1 | 11 | 19 | |
4 | G1/2 | 11.5 | 14.5 | 29.6 | 12 | 23 | |
8 | 1 | G1/8 | 13.8 | 8 | 26.6 | 8 | 14 |
2 | G1/4 | 13.8 | 11.8 | 28.6 | 10 | 15 | |
3 | G3/8 | 13.8 | 12.3 | 29.1 | 11 | 19 | |
4 | G1/2 | 13.8 | 13.8 | 30.6 | 12 | 23 | |
10 | 1 | G1/8 | 15.8 | 8 | 26.7 | 8 | 17 |
2 | G1/4 | 15.8 | 12 | 28.7 | 10 | 17 | |
3 | G3/8 | 15.8 | 12.3 | 29.2 | 11 | 19 | |
4 | G1/2 | 15.8 | 13.8 | 30.7 | 12 | 23 | |
12 | 1 | G1/8 | 18.5 | 8 | 28.4 | 8 | 19 |
2 | G1/4 | 18.5 | 11.8 | 30.4 | 10 | 19 | |
3 | G3/8 | 18.5 | 12.3 | 30.9 | 11 | 19 | |
4 | G1/2 | 18.5 | 13.8 | 32.4 | 12 | 23 |
OD สายยาง ใช้งานได้ D | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว R | ขนาด เกลียว R | B | E | L | H | S |
4 | M5 | M5 | 8.8 | 6 | 19.6 | 5 | 8 |
1 | G1/8 | 8.8 | 9.8 | 22.6 | 8 | 12 | |
2 | G1/4 | 8.8 | 11.8 | 24.6 | 10 | 15 | |
6 | M5 | M5 | 11.5 | 8 | 22.6 | 5 | 12 |
1 | G1/8 | 11.5 | 9.8 | 25.6 | 8 | 12 | |
2 | G1/4 | 11.5 | 12.5 | 27.6 | 10 | 15 | |
3 | G3/8 | 11.5 | 13 | 28.1 | 11 | 19 | |
4 | G1/2 | 11.5 | 14.5 | 29.6 | 12 | 23 | |
8 | 1 | G1/8 | 13.8 | 8 | 26.6 | 8 | 14 |
2 | G1/4 | 13.8 | 11.8 | 28.6 | 10 | 15 | |
3 | G3/8 | 13.8 | 12.3 | 29.1 | 11 | 19 | |
4 | G1/2 | 13.8 | 13.8 | 30.6 | 12 | 23 | |
10 | 1 | G1/8 | 15.8 | 8 | 26.7 | 8 | 17 |
2 | G1/4 | 15.8 | 12 | 28.7 | 10 | 17 | |
3 | G3/8 | 15.8 | 12.3 | 29.2 | 11 | 19 | |
4 | G1/2 | 15.8 | 13.8 | 30.7 | 12 | 23 | |
12 | 1 | G1/8 | 18.5 | 8 | 28.4 | 8 | 19 |
2 | G1/4 | 18.5 | 11.8 | 30.4 | 10 | 19 | |
3 | G3/8 | 18.5 | 12.3 | 30.9 | 11 | 19 | |
4 | Gd1/2 | 18.5 | 13.8 | 32.4 | 12 | 23 |
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ทิศทางการติดตั้ง เกลียว | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | คอนเนคเตอร์ตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก | วัสดุ ซีล | ยางฟลูออโร |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-PACK-MBPCF6-1 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้งสัมผัสเดียว ทองเหลือง คอนเนคเตอร์ตัวเมีย แบบตรง หกเหลี่ยมแบน
รหัสสินค้า |
---|
E-PACK-MBPCF10-4 |
E-PACK-MBPCF12-1 |
E-PACK-MBPCF12-2 |
E-PACK-MBPCF6-2 |
E-PACK-MBPCF6-3 |
E-PACK-MBPCF6-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว R | วิธีการขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,982.47 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 (G1/2) | รวม 20 ชิ้น | |
฿ 1,005.19 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | 1 (G1/8) | มี 10 ชิ้น | |
฿ 962.99 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | 2 (G1/4) | มี 10 ชิ้น | |
฿ 1,223.38 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 2 (G1/4) | รวม 20 ชิ้น | |
฿ 1,501.95 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 3 (G3/8) | รวม 20 ชิ้น | |
฿ 1,733.12 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 4 (G1/2) | รวม 20 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง