(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โฟลทติ้งจอยท์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเกลียว เล็กสุด/ใหญ่สุด : M3 และ M28
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -20 ถึง 70
● วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน
● การปรับปรุงผิวงาน: เคลือบสีด้วยกระบวนการอิเล็กโทรโฟเรติก
[การประยุกต์ใช้งาน]
โฟลทติ้งจอยท์ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
รุ่น | ลำดับที่ | MA | MB | ME | MF | MG | MH | MJ | MK | การชดเชย ตลับลูกปืนเรเดียล |
E-MCCRF | M3—0.5 | 23.5 | 7.5 | 12.8 | 5.5 | 2.4 | 4 | M3 × 0.5 | ±5° | 0.5 |
M4—0.7 | 26 | 9.5 | 12.8 | 6 | 3 | 4 | M4 × 0.7 | ±5° | 0.5 | |
M5—0.8 | 34.5 | 13.5 | 13.8 | 8 | 4 | 6 | M5 × 0.8 | ±5° | 0.5 | |
M6—1.0 | 34.5 | 13.5 | 13.8 | 8 | 4 | 6 | M6 × 1.0 | ±5° | 0.5 | |
M8—1.25 | 51 | 20 | 24 | 10.5 | 6 | 8 | M8 × 1.25 | ±5° | 0.5 | |
M10—1.25 | 58 | 22 | 26 | 11 | 6 | 10 | M10 × 1.25 | ±5° | 0.5 | |
M12—1.25 | 58 | 22 | 28 | 11.5 | 7 | 12 | M12 × 1.25 | ±5° | 0.5 | |
M14—1.5 | 70 | 22.5 | 34.5 | 16 | 8 | 15 | M14 × 1.5 | ±5° | 0.75 | |
M16—1.5 | 90 | 27 | 44.5 | 19 | 8 | 17 | M16 × 1.5 | ±5° | 0.75 | |
M18—1.5 | 92 | 27 | 44.5 | 21 | 11 | 18 | M18 × 1.5 | ±5° | 1 | |
M20—1.5 | 102 | 29 | 53 | 22 | 10 | 22 | M20 × 1.5 | ±5° | 1.25 | |
M22—1.5 | 102 | 32 | 53 | 25 | 13 | 22 | M22 × 1.5 | ±5° | 1.25 | |
M26—1.5 | 120 | 32 | 59.5 | 25 | 13 | 27 | M26 × 1.5 | ±5° | 2 |
รหัสสินค้า |
---|
E-MCCRF-M12-1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P (มิลลิเมตร) | บังคับ ขนาดเกลียว กระบอกสูบ ก้าน ด้าย D (Ø) | ขนาดเกลียว เกลียว เชื่อมต่อ M (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว เกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 226.62 | ECONOMY FLOATING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [M10 ถึง M18] M12 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | 202311221918309812289801 | 202311221918309822289802 | 1.25 |
กำลังโหลด …
รุ่น | ลำดับที่ | MA | MB | ME | MF | MG | MH | MJ | MK | การชดเชย ตลับลูกปืนเรเดียล |
E-MCCRF | M3—0.5 | 23.5 | 7.5 | 12.8 | 5.5 | 2.4 | 4 | M3 × 0.5 | ±5° | 0.5 |
M4—0.7 | 26 | 9.5 | 12.8 | 6 | 3 | 4 | M4 × 0.7 | ±5° | 0.5 | |
M5—0.8 | 34.5 | 13.5 | 13.8 | 8 | 4 | 6 | M5 × 0.8 | ±5° | 0.5 | |
M6—1.0 | 34.5 | 13.5 | 13.8 | 8 | 4 | 6 | M6 × 1.0 | ±5° | 0.5 | |
M8—1.25 | 51 | 20 | 24 | 10.5 | 6 | 8 | M8 × 1.25 | ±5° | 0.5 | |
M10—1.25 | 58 | 22 | 26 | 11 | 6 | 10 | M10 × 1.25 | ±5° | 0.5 | |
M12—1.25 | 58 | 22 | 28 | 11.5 | 7 | 12 | M12 × 1.25 | ±5° | 0.5 | |
M14—1.5 | 70 | 22.5 | 34.5 | 16 | 8 | 15 | M14 × 1.5 | ±5° | 0.75 | |
M16—1.5 | 90 | 27 | 44.5 | 19 | 8 | 17 | M16 × 1.5 | ±5° | 0.75 | |
M18—1.5 | 92 | 27 | 44.5 | 21 | 11 | 18 | M18 × 1.5 | ±5° | 1 | |
M20—1.5 | 102 | 29 | 53 | 22 | 10 | 22 | M20 × 1.5 | ±5° | 1.25 | |
M22—1.5 | 102 | 32 | 53 | 25 | 13 | 22 | M22 × 1.5 | ±5° | 1.25 | |
M26—1.5 | 120 | 32 | 59.5 | 25 | 13 | 27 | M26 × 1.5 | ±5° | 2 |
ชนิด | โฟลทติ้งจอยท์ / คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ / สไลด์ | กระบอกสูบ ใช้งานได้ | กระบอกลม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 70 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-MCCRF-M12-1.25 ในชุด โฟลทติ้งจอยท์ ชนิดติดตั้งด้วยสกรู
รหัสสินค้า |
---|
E-MCCRF-M10-1.25 |
E-MCCRF-M14-1.5 |
E-MCCRF-M16-1.5 |
E-MCCRF-M18-1.5 |
E-MCCRF-M20-1.5 |
E-MCCRF-M22-1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P (มิลลิเมตร) | บังคับ ขนาดเกลียว กระบอกสูบ ก้าน ด้าย D (Ø) | ขนาดเกลียว เกลียว เชื่อมต่อ M (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว เกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 253.90 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [M10 ถึง M18] M10 | [1 ถึง 1.75] 1.25 | - | - | 1.25 | |
฿ 312.99 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [M10 ถึง M18] M14 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | - | - | 1.5 | |
฿ 400.65 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [M10 ถึง M18] M16 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | - | - | 1.5 | |
฿ 532.47 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [M10 ถึง M18] M18 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | - | - | 1.5 | |
฿ 444.81 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [M20 ถึง M26] M20 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | - | - | 1.5 | |
฿ 648.70 | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [M20 ถึง M26] M22 | [1 ถึง 1.75] 1.5 | - | - | 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง