1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โฟลทติ้งจอยท์ ชนิดติดตั้งด้วยสกรู (รหัสสินค้า)

ECONOMY_FLOATING JOINT

โฟลทติ้งจอยท์ ชนิดติดตั้งด้วยสกรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 81.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 14 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

โฟลทติ้งจอยท์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเกลียว เล็กสุด/ใหญ่สุด : M3 และ M28
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -20 ถึง 70
● วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน
● การปรับปรุงผิวงาน: เคลือบสีด้วยกระบวนการอิเล็กโทรโฟเรติก
[การประยุกต์ใช้งาน]
โฟลทติ้งจอยท์ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ เป็น อุปกรณ์เสริม กระบอกสูบ อุปกรณ์เสริม กระบอกสูบ จะแตกต่างกันไปตามประเภทของ กระบอกสูบ ลูกค้าสามารถเลือก อุปกรณ์เสริม ติดตั้งที่แตกต่างกันได้ตามเงื่อนไขการใช้งานจริง

Drawing
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
· อุปกรณ์เสริม มีให้เลือกหลายประเภท เหมาะสำหรับสไตล์การติดตั้งที่แตกต่างกัน
· รองรับการใช้งาน กับผลิตภัณฑ์ในตลาดมากขึ้น ซ่อมแซมและเปลี่ยนได้ง่าย
Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาด

วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน
กระบวนการชุบผิว: แปรงทาสี อิเล็กโทรโฟเรติก
ภาพรวมของสเปค
รุ่นลำดับที่MAMBMEMFMGMHMJMKการชดเชย ตลับลูกปืนเรเดียล
E-MCCRFM3—0.523.57.512.85.52.44M3 × 0.5±5°0.5
M4—0.7269.512.8634M4 × 0.7±5°0.5
M5—0.834.513.513.8846M5 × 0.8±5°0.5
M6—1.034.513.513.8846M6 × 1.0±5°0.5
M8—1.2551202410.568M8 × 1.25±5°0.5
M10—1.2558222611610M10 × 1.25±5°0.5
M12—1.2558222811.5712M12 × 1.25±5°0.5
M14—1.57022.534.516815M14 × 1.5±5°0.75
M16—1.5902744.519817M16 × 1.5±5°0.75
M18—1.5922744.5211118M18 × 1.5±5°1
M20—1.51022953221022M20 × 1.5±5°1.25
M22—1.51023253251322M22 × 1.5±5°1.25
M26—1.51203259.5251327M26 × 1.5±5°2
ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งาน
ข้อควรระวัง
(1) ยืนยันวัตถุประสงค์การใช้งาน 
ผลิตภัณฑ์ นี้มีไว้สำหรับดูดซับส่วนเล็ก ๆ (การเยื้องศูนย์ แนวด้านข้าง) หรือ (การเยื้องศูนย์ แนวเชิงมุม) ระหว่าง กระบอกสูบ และ ชิ้นงาน ที่ถูกขับเคลื่อนใน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง เท่านั้น ห้ามใช้เพื่อ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่แบบหมุน
(2) ต้องแน่ใจว่าใช้ กระบอกสูบ ที่มี กลไก กันกระแทก
โฟลทติ้งจอยท์ ไม่ควรได้รับแรงกระแทกเมื่อ ชิ้นงาน ที่ขับเคลื่อนหยุดทำงาน ต้องแน่ใจว่าใช้ กระบอกสูบ ติดตั้ง กลไก กันกระแทก (ยาง หรือกันกระแทกแบบลม)
(3) เพื่อป้องกันไม่ให้ ชิ้นงาน ขับเคลื่อนสูญเสีย อุปกรณ์ควบคุม โปรด คลองเลื่อย โครงสร้างกันกระแทกแบบหยุดจากภายนอก
เมื่อเกลียวต่อต้องรับแรงกระแทกมากเกินไป อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อข้อต่อลอย ทำให้ชิ้นงานที่ขับเคลื่อนสูญเสียการควบคุม และถึงกับตกลงมา ทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ ดังนั้น ต้องแน่ใจว่าได้ คลองเลื่อย โครงสร้างกันกระแทกแบบสต็อปจากภายนอก
(4) ระยะห่าง ตามแนวแกน สูงสุดคือ ค่าอ้างอิง ที่ไม่ได้ปรับ ซึ่งโดยปกติจะใช้ไม่ได้กับ การวางตำแหน่ง ที่แม่นยำ
สินค้าที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
E-MCCRF-M3-0.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P
(มิลลิเมตร)
บังคับ ขนาดเกลียว กระบอกสูบ ก้าน ด้าย D
(Ø)
ขนาดเกลียว เกลียว เชื่อมต่อ M
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว เกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 81.17

ECONOMY_FLOATING JOINT 4 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [M3 ถึง M8] M3[0.5 ถึง 0.8] 0.52023112219183095222897842023112219183097822897990.5

กำลังโหลด …

  1. 1
Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาด

วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอน
กระบวนการชุบผิว: แปรงทาสี อิเล็กโทรโฟเรติก
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
รุ่นลำดับที่MAMBMEMFMGMHMJMKการชดเชย ตลับลูกปืนเรเดียล
E-MCCRFM3—0.523.57.512.85.52.44M3 × 0.5±5°0.5
M4—0.7269.512.8634M4 × 0.7±5°0.5
M5—0.834.513.513.8846M5 × 0.8±5°0.5
M6—1.034.513.513.8846M6 × 1.0±5°0.5
M8—1.2551202410.568M8 × 1.25±5°0.5
M10—1.2558222611610M10 × 1.25±5°0.5
M12—1.2558222811.5712M12 × 1.25±5°0.5
M14—1.57022.534.516815M14 × 1.5±5°0.75
M16—1.5902744.519817M16 × 1.5±5°0.75
M18—1.5922744.5211118M18 × 1.5±5°1
M20—1.51022953221022M20 × 1.5±5°1.25
M22—1.51023253251322M22 × 1.5±5°1.25
M26—1.51203259.5251327M26 × 1.5±5°2

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โฟลทติ้งจอยท์ / คอนเนคเตอร์ กระบอกสูบ / สไลด์ กระบอกสูบ ใช้งานได้ กระบอกลม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 70

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-MCCRF-M3-0.5 ในชุด โฟลทติ้งจอยท์ ชนิดติดตั้งด้วยสกรู

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: จะเลือก อุปกรณ์เสริม กระบอกสูบ ให้เหมาะกับ MISUMI ได้อย่างไร
ตอบ: MISUMI มี อุปกรณ์เสริม กระบอกสูบ หลากหลายประเภท และแต่ละ ผลิตภัณฑ์ มาพร้อมกับ อุปกรณ์เสริม ที่สอดคล้องกันหลากหลายให้เลือก
เมื่อลูกค้าเลือก โปรดใส่ใจกับการเลือกกระบอกสูบในซีรีย์เดียวกันและเส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ที่สอดคล้องกัน
คำถาม: คุณภาพของ กระบอกสูบ MISUMI เป็นอย่างไร?
ตอบ: กระบอกสูบ MISUMI เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่เชื่อถือได้ซึ่งผ่านการทดสอบอายุ โหลดไฟฟ้า ภายใน MISUMI และปลอดภัยสำหรับลูกค้าที่ใช้งาน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E-MCCRF-M16-1.5
E-MCCRF-M18-1.5
E-MCCRF-M20-1.5
E-MCCRF-M4-0.7
E-MCCRF-M5-0.8
E-MCCRF-M6-1.0
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อ เกลียว ขนาดเกลียว P
(มิลลิเมตร)
บังคับ ขนาดเกลียว กระบอกสูบ ก้าน ด้าย D
(Ø)
ขนาดเกลียว เกลียว เชื่อมต่อ M
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว เกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 400.65

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [M10 ถึง M18] M16[1 ถึง 1.75] 1.5--1.5

฿ 532.47

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [M10 ถึง M18] M18[1 ถึง 1.75] 1.5--1.5

฿ 444.81

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [M20 ถึง M26] M20[1 ถึง 1.75] 1.5--1.5

฿ 81.17

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [M3 ถึง M8] M4[0.5 ถึง 0.8] 0.7--0.7

฿ 96.10

4 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [M3 ถึง M8] M5[0.5 ถึง 0.8] 0.8--0.8

฿ 96.10

4 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [M3 ถึง M8] M6[1 ถึง 1.75] 1.0--1