(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบก้านคู่ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● กระบอกสูบ เล็กสุด/ใหญ่สุด I.D.(Ø) : 10 และ 32
● ระยะสโตรค สั้นสุด/ยาวสุด (mm): 10 และ 200
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -20 ถึง 70
● วัสดุ : กระบอกสูบ บล็อก อลูมิเนียมอัลลอยด์
● การปรับปรุงผิวงาน: ชุบอโนไดซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
กระบอกสูบก้านคู่ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | A | AB | AC | B | BA | C | CA | D | DA | G | H | P1 | JB | K | KB | M | MB | N | P | PA | PB | R |
10 | 58 | 12 | 46 | 42 | 41 | 17 | 16 | 6 | 7 | 18 | 5 | สองด้าน: ⌀6 ความลึก: 3.5 รูทะลุ: ⌀3.5 | 10 | M3 × 0.5 | 26 | M3 × 0.5 | 34 | 15 | M5 × 0.8 | 20 | 10 | 2.5 |
16 | 68 | 15 | 53 | 54 | 53 | 21 | 20 | 8 | 7 | 24 | 6 | สองด้าน: ⌀7.5 ความลึก: 7.2 รูทะลุ: ⌀4.5 | 20 | M4 × 0.7 ลึก 5 | 34 | M4 × 0.7 | 47 | 15 | M5 × 0.8 | 22 | 11 | 3 |
20 | 78 | 20 | 58 | 62 | 61 | 25 | 24 | 10 | 10 | 28 | 8 | สองด้าน: ⌀7.5 ความลึก: 7.2 รูทะลุ: ⌀4.5 | 20 | M4 × 0.7 ลึก 5 | 44 | M4 × 0.7 | 55 | 15 | M5 × 0.8 | 25 | 12 | 3.5 |
25 | 81 | 19 | 62 | 73 | 72 | 30 | 29 | 12 | 9 | 34 | 10 | สองด้าน: ⌀7.5 ความลึก: 7.2 รูทะลุ: ⌀4.5 | 30 | M4 × 0.7 ลึก 6 | 56 | M4 × 0.7 | 66 | 15 | M5 × 0.8 | 27 | 12 | 6 |
32 | 108 | 30 | 78 | 96 | 94 | 40 | 38 | 16 | 13 | 42 | 14 | สองด้าน: ⌀9 ความลึก: 13.2 รูทะลุ: ⌀5.5 | 35 | M8 × 1.25 ลึก 10 | 72 | M6 × 1 | 83 | 17 | G1/8 | 40 (35) | 14 | 10 |
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | L | LB | LC | |||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |||
10 | สองด้าน: ⌀6 ความลึก: 3.5 รูทะลุ: ⌀3.5 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | — | — | — | — | 34 |
16 | สองด้าน: ⌀8 ความลึก: 4.5 รูทะลุ: ⌀4.5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 | 47 |
20 | สองด้าน: ⌀8 ความลึก: 4.5 รูทะลุ: ⌀4.5 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 | 55 |
25 | สองด้าน: ⌀8 ความลึก: 4.5 รูทะลุ: ⌀4.5 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 92.5 | 105 | 117.5 | 130 | 66 |
32 | สองด้าน: ⌀9 ความลึก: 5.5 รูทะลุ: ⌀5.5 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 102.5 | 115 | 127.5 | 140 | 83 |
รหัสรุ่น/ Part number | ![]() | สวิตช์ แม่เหล็ก * | ความแม่นยำในการไม่หมุน | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
E-MTN | 10 | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | NS (ไม่มี สวิตช์ แม่เหล็ก) CJM ( สวิตช์ แม่เหล็กกก) DJM ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด ) DJN ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด NPN 3 ขดลวด ) DJP ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด PNP 3 ขดลวด ) | ไม่ระบุ (สามารถเลือกได้เฉพาะ NS เท่านั้น) 1 2 | ±0.04° |
16 | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150 175 200 | ±0.03° | |||
20 | |||||
25 | |||||
32 |
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | การทำงาน โหมด | พื้นที่ ความกด, ความอัด, ความดัน (มม. 2 ) | ความดันลม (MPa) | ||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
10 | ผลัก | 157.1 | 15.7 | 31.4 | 47.1 | 62.8 | 78.5 | 94.2 | 110.0 |
ดึง | 100.5 | 10.1 | 20.1 | 30.2 | 40.2 | 50.3 | 60.3 | 70.4 | |
16 | ผลัก | 402.1 | 40.2 | 80.4 | 120.6 | 160.8 | 201.1 | 241.3 | 281.5 |
ดึง | 301.6 | 30.2 | 60.3 | 90.5 | 120.6 | 150.8 | 181.0 | 211.1 | |
20 | ผลัก | 628.3 | 62.8 | 125.7 | 188.5 | 251.3 | 314.2 | 377.0 | 439.8 |
ดึง | 471.2 | 47.1 | 94.2 | 141.4 | 188.5 | 235.6 | 282.7 | 329.9 | |
25 | ผลัก | 981.7 | 98.2 | 196.3 | 294.5 | 392.7 | 490.9 | 589.0 | 687.2 |
ดึง | 755.6 | 75.6 | 151.1 | 226.7 | 302.2 | 377.8 | 453.3 | 528.9 | |
32 | ผลัก | 1608.5 | 160.8 | 321.7 | 482.5 | 643.4 | 804.2 | 965.1 | 1125.9 |
ดึง | 1206.4 | 120.6 | 241.3 | 361.9 | 482.5 | 603.2 | 723.8 | 844.5 |
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | 10 to 32 |
โหมด การ โหมด | ทำงานสองทาง |
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ (กรองผ่านหน้าจอ ชุดกรอง ขั้นต่ำ 40 µm) |
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | 0.15 to 1 (22 to 145) |
รับประกัน ความทนความดัน mpa (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | 1.5 (215) |
อุณหภูมิใช้งาน°C | -20 to 70 |
ช่วงความเร็วใช้งาน มม./วินาที | 30 to 500 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แบบปรับได้ (มิลลิเมตร) | -5 to 0 |
ช่วง ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 to 100![]() ![]() |
กลไกกันกระแทก | แพ้ด ป้องกันการชนกัน |
วัตถุ | เซนเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์ | เซนเซอร์ กก | ||
ชนิด | 2- ประเภท ขดลวด | ชนิด ขดลวด NPN 3- | PNP 3- ชนิด ขดลวด | 2- ประเภท ขดลวด |
แรงดันไฟฟ้า | 10 V to 28 V DC | 5 V to 30 V DC | 5 V to 240 V AC/DC | |
กระแสไฟฟ้า สวิตชิ่งสูงสุด | 2.5 mA ถึง 100 mA | สูงสุด 30/200 mA | 100 mA | |
ความสามารถ หน้าสัมผัส สูงสุด | สูงสุด 2.8W | สูงสุด 6W | สูงสุด 10W | |
กระแสไฟฟ้า การบริโภคภายใน | สูงสุด 3 mA | สูงสุด 5 mA | — | |
กระแสไฟรั่ว | สูงสุด 0.05 mA | สูงสุด 0.01 mA | — | |
วงจรป้องกัน | การป้องกันการกลับ ขั้วกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย , การป้องกันการดูดซับไฟกระชาก | — | ||
อุณหภูมิขณะใช้งาน | -10°C to 70°C | |||
ระดับการป้องกัน | IP64 ทั่วไป |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบอกสูบ ID (Ø) | สโตรค (St) (มิลลิเมตร) | วิธีการทำงานของก้าน | รูปทรง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | แหวน แม่เหล็ก กระบอกสูบ | ประเภท สวิตช์ แม่เหล็ก | ปริมาณ สวิตช์ แม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 559.09 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 1 | |
฿ 687.66 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 2 | |
฿ 619.48 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 1 | |
฿ 808.44 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 2 | |
฿ 619.48 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 808.44 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 619.48 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 808.44 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 429.22 | ECONOMY_DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | |
฿ 580.52 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 20 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 1 | |
฿ 709.09 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 20 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 2 | |
฿ 640.91 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 20 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 1 | |
฿ 829.22 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 20 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 2 | |
฿ 640.91 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 20 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 829.22 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 20 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 640.91 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 20 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 829.22 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 20 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 451.30 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 20 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | |
฿ 602.60 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 30 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 1 | |
฿ 731.17 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 30 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 2 | |
฿ 662.99 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 30 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 1 | |
฿ 851.30 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 30 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 2 | |
฿ 662.99 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 30 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 851.30 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 30 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 662.99 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 30 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 851.30 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 30 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 473.38 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 30 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | |
฿ 617.53 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 40 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 1 | |
฿ 746.10 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 40 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 2 | |
฿ 677.92 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 40 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 1 | |
฿ 866.23 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 40 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 2 | |
฿ 677.92 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 40 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 866.23 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 40 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 677.92 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 40 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 866.23 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 40 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 488.31 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 40 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | |
฿ 631.17 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 50 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 1 | |
฿ 760.39 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 50 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 2 | |
฿ 691.56 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 50 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 1 | |
฿ 880.52 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 50 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 2 | |
฿ 691.56 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 50 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 880.52 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 50 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 691.56 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 50 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 880.52 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 50 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 502.60 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 50 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | |
฿ 661.04 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 60 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 1 | |
฿ 789.61 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 60 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 2 | |
฿ 721.43 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 60 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 1 | |
฿ 910.39 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 60 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 2 | |
฿ 721.43 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 60 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 910.39 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 60 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 721.43 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 60 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 910.39 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 60 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 531.82 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 60 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | |
฿ 674.03 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 70 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 1 | |
฿ 803.90 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 70 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 2 | |
฿ 735.06 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 70 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 1 | |
฿ 924.68 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 70 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 2 | |
฿ 735.06 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 70 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 924.68 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 70 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 735.06 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 70 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 924.68 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 70 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 546.10 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 70 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | |
- | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 10 ~ 100 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 10 ~ 100 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 10 ~ 100 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 10 ~ 100 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 10 ~ 100 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 10 ~ 100 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 10 ~ 100 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 10 ~ 100 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 10 ~ 100 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
฿ 674.03 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 10 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 1 | |
฿ 803.90 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 10 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 2 | |
฿ 735.06 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 10 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 1 | |
฿ 924.68 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 10 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 2 | |
฿ 735.06 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 10 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 924.68 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 10 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 735.06 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 10 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 924.68 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 10 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 546.10 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 10 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | |
฿ 688.96 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 20 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 1 | |
฿ 818.83 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 20 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กกก | 2 | |
฿ 750.00 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 20 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 1 | |
฿ 939.61 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 20 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 2 | |
฿ 750.00 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 20 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 939.61 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 20 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 750.00 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 20 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 939.61 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 20 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 561.04 | ECONOMY DUAL ROD CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 20 | Dual-Rod | [รูปทรง บล็อค] รูปทรงบล็อค | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - |
กำลังโหลด …
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | A | AB | AC | B | BA | C | CA | D | DA | G | H | P1 | JB | K | KB | M | MB | N | P | PA | PB | R |
10 | 58 | 12 | 46 | 42 | 41 | 17 | 16 | 6 | 7 | 18 | 5 | สองด้าน: ⌀6 ความลึก: 3.5 รูทะลุ: ⌀3.5 | 10 | M3 × 0.5 | 26 | M3 × 0.5 | 34 | 15 | M5 × 0.8 | 20 | 10 | 2.5 |
16 | 68 | 15 | 53 | 54 | 53 | 21 | 20 | 8 | 7 | 24 | 6 | สองด้าน: ⌀7.5 ความลึก: 7.2 รูทะลุ: ⌀4.5 | 20 | M4 × 0.7 ลึก 5 | 34 | M4 × 0.7 | 47 | 15 | M5 × 0.8 | 22 | 11 | 3 |
20 | 78 | 20 | 58 | 62 | 61 | 25 | 24 | 10 | 10 | 28 | 8 | สองด้าน: ⌀7.5 ความลึก: 7.2 รูทะลุ: ⌀4.5 | 20 | M4 × 0.7 ลึก 5 | 44 | M4 × 0.7 | 55 | 15 | M5 × 0.8 | 25 | 12 | 3.5 |
25 | 81 | 19 | 62 | 73 | 72 | 30 | 29 | 12 | 9 | 34 | 10 | สองด้าน: ⌀7.5 ความลึก: 7.2 รูทะลุ: ⌀4.5 | 30 | M4 × 0.7 ลึก 6 | 56 | M4 × 0.7 | 66 | 15 | M5 × 0.8 | 27 | 12 | 6 |
32 | 108 | 30 | 78 | 96 | 94 | 40 | 38 | 16 | 13 | 42 | 14 | สองด้าน: ⌀9 ความลึก: 13.2 รูทะลุ: ⌀5.5 | 35 | M8 × 1.25 ลึก 10 | 72 | M6 × 1 | 83 | 17 | G1/8 | 40 (35) | 14 | 10 |
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | L | LB | LC | |||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |||
10 | สองด้าน: ⌀6 ความลึก: 3.5 รูทะลุ: ⌀3.5 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | — | — | — | — | 34 |
16 | สองด้าน: ⌀8 ความลึก: 4.5 รูทะลุ: ⌀4.5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 | 47 |
20 | สองด้าน: ⌀8 ความลึก: 4.5 รูทะลุ: ⌀4.5 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 | 55 |
25 | สองด้าน: ⌀8 ความลึก: 4.5 รูทะลุ: ⌀4.5 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 92.5 | 105 | 117.5 | 130 | 66 |
32 | สองด้าน: ⌀9 ความลึก: 5.5 รูทะลุ: ⌀5.5 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 102.5 | 115 | 127.5 | 140 | 83 |
รหัสรุ่น/ Part number | ![]() | สวิตช์ แม่เหล็ก * | ความแม่นยำในการไม่หมุน | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
E-MTN | 10 | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | NS (ไม่มี สวิตช์ แม่เหล็ก) CJM ( สวิตช์ แม่เหล็กกก) DJM ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด ) DJN ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด NPN 3 ขดลวด ) DJP ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด PNP 3 ขดลวด ) | ไม่ระบุ (สามารถเลือกได้เฉพาะ NS เท่านั้น) 1 2 | ±0.04° |
16 | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150 175 200 | ±0.03° | |||
20 | |||||
25 | |||||
32 |
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | การทำงาน โหมด | พื้นที่ ความกด, ความอัด, ความดัน (มม. 2 ) | ความดันลม (MPa) | ||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
10 | ผลัก | 157.1 | 15.7 | 31.4 | 47.1 | 62.8 | 78.5 | 94.2 | 110.0 |
ดึง | 100.5 | 10.1 | 20.1 | 30.2 | 40.2 | 50.3 | 60.3 | 70.4 | |
16 | ผลัก | 402.1 | 40.2 | 80.4 | 120.6 | 160.8 | 201.1 | 241.3 | 281.5 |
ดึง | 301.6 | 30.2 | 60.3 | 90.5 | 120.6 | 150.8 | 181.0 | 211.1 | |
20 | ผลัก | 628.3 | 62.8 | 125.7 | 188.5 | 251.3 | 314.2 | 377.0 | 439.8 |
ดึง | 471.2 | 47.1 | 94.2 | 141.4 | 188.5 | 235.6 | 282.7 | 329.9 | |
25 | ผลัก | 981.7 | 98.2 | 196.3 | 294.5 | 392.7 | 490.9 | 589.0 | 687.2 |
ดึง | 755.6 | 75.6 | 151.1 | 226.7 | 302.2 | 377.8 | 453.3 | 528.9 | |
32 | ผลัก | 1608.5 | 160.8 | 321.7 | 482.5 | 643.4 | 804.2 | 965.1 | 1125.9 |
ดึง | 1206.4 | 120.6 | 241.3 | 361.9 | 482.5 | 603.2 | 723.8 | 844.5 |
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | 10 to 32 |
โหมด การ โหมด | ทำงานสองทาง |
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ (กรองผ่านหน้าจอ ชุดกรอง ขั้นต่ำ 40 µm) |
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | 0.15 to 1 (22 to 145) |
รับประกัน ความทนความดัน mpa (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | 1.5 (215) |
อุณหภูมิใช้งาน°C | -20 to 70 |
ช่วงความเร็วใช้งาน มม./วินาที | 30 to 500 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แบบปรับได้ (มิลลิเมตร) | -5 to 0 |
ช่วง ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 to 100![]() ![]() |
กลไกกันกระแทก | แพ้ด ป้องกันการชนกัน |
วัตถุ | เซนเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์ | เซนเซอร์ กก | ||
ชนิด | 2- ประเภท ขดลวด | ชนิด ขดลวด NPN 3- | PNP 3- ชนิด ขดลวด | 2- ประเภท ขดลวด |
แรงดันไฟฟ้า | 10 V to 28 V DC | 5 V to 30 V DC | 5 V to 240 V AC/DC | |
กระแสไฟฟ้า สวิตชิ่งสูงสุด | 2.5 mA ถึง 100 mA | สูงสุด 30/200 mA | 100 mA | |
ความสามารถ หน้าสัมผัส สูงสุด | สูงสุด 2.8W | สูงสุด 6W | สูงสุด 10W | |
กระแสไฟฟ้า การบริโภคภายใน | สูงสุด 3 mA | สูงสุด 5 mA | — | |
กระแสไฟรั่ว | สูงสุด 0.05 mA | สูงสุด 0.01 mA | — | |
วงจรป้องกัน | การป้องกันการกลับ ขั้วกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย , การป้องกันการดูดซับไฟกระชาก | — | ||
อุณหภูมิขณะใช้งาน | -10°C to 70°C | |||
ระดับการป้องกัน | IP64 ทั่วไป |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(°ค) | -20:: 70 | ประเภท บัฟเฟอร์ | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง