(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● กระบอกสูบ เล็กสุด/ใหญ่สุด I.D.(Ø) : 6 และ 100
● ระยะสโตรค สั้นสุด/ยาวสุด (mm): 5 และ 250
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -20 ถึง 70
● วัสดุ : กระบอกสูบ บล็อก อลูมิเนียมอัลลอยด์
● การปรับปรุงผิวงาน: ชุบอโนไดซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | A | AC | CB | D | DB | FA | GA | H | MH | ML | MM | MP | MR | MT | P | R | RR | T | TL | W | WA | WB | WL | WW |
6 | 29.5 | 23.5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9.5 | 30 | M2.5 × 0.45 | 5 | M3 × 0.5 | M3 × 0.5 | 9.5 | 5.5 | 3.5 | 9 | 20.5 | 6 | 3 | 14.5 | 20.5 | 6 | 29 | 9 |
10 | 32 | 26 | 7.5 | 6 | 5 | 5 | 8.5 | 34 | M3 × 0.5 | 5 | M4 × 0.7 | M3 × 0.5 | 11.5 | 5 | 4.5 | 11 | 23 | 8 | 4 | 18 | 23 | 8 | 33 | 10 |
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | A | NN | K | AC | FA | FB | P1 | GA | GB | GC | GD | GE | R | ||||||||||||||||
ระยะเคลื่อนที่ | |||||||||||||||||||||||||||||
MGCL | MGCM | MGCL/MGCM | 10 to 30 | 40 | 50 to 100 | 125 to 200 | 225·250 | 10 to 30 | 40 | 50 to 100 | 125 to 200 | 225·250 | |||||||||||||||||
10 to 30 | 40 to 50 | 60 | 10 to 50 | 60 | 70 to 100 | 125 to 150 | 175 to 200 | 225·250 | |||||||||||||||||||||
12 | 42 | 55 | 55 | 42 | 55 | 85 | — | 20 | 40 | 40 | 110 | — | 15 | 25 | 25 | 60 | — — | 29 | 8 | 13 | M5 | 7.5 | 11 | 8 | 13 | 11 | 23 | ||
16 | 46 | 65 | 65 | 46 | 65 | 95 | 24 | 44 | 44 | 17 | 27 | 27 | 33 | 8 | 10 | 15 | 24 | ||||||||||||
20 | 53 | 80 | 80 | 52 | 80 | 103 | 122 | 120 | 200 | 29 29 | 39 | 39 39 | 77 | 117 | 37 | 10 | 16 | G1/8 | 9 | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 28 | |||||
25 | 81 | 53 | 81 | 37.5 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 34 | |||||||||||||||||||||
32 | 65 | 65 | 102 | 75 | 102 | 118 | 140 | 24 | 48 | 124 | 33 | 33 | 45 | 83 | 121 | 12 | 22 | 12.5 | 15 | 7 | 12.5 | 42 | |||||||
40 | 66 | 34 | 34 | 46 | 84 | 122 | 44 | 10 | 14 | 18 | 13 | 14 | 50 | ||||||||||||||||
50 | 76 | 76 | 118 | 89 | 118 | 134 | 151 | 36 | 36 | 48 | 86 | 124 | 16 | 28 | G1/4 | 11 | 12 | 21.5 | 9 | 66 | |||||||||
63 | 77 | 77 | 28 | 28 | 52 | 128 | 38 | 38 | 50 | 88 | 49 | 13.5 | 16.5 | 28 | 14 | 16.5 | 80 | ||||||||||||
80 | 106.5 | 112.5 | 165.5 | 187.5 | 28 | 42 | 54 | 92 | 128 | 56.5 | 20 | 40 | G3/8 | 16.5 | 19 | 26 | 16 | 19 | 100 | ||||||||||
100 | 122 | 128 | 186 | 208 | 48 | 72 | 148 | 220 | 35 | 47 | 85 | 121 | 66 | 24 | 50 | 20.5 | 22.5 | 32 | 22 | 22.5 | 124 |
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | RR | N | P | PA | PP | T | TL | M | LL | D | DB | J | W | WA | WB | WL | WW | H | Q | QL | MM | ML | L1 | L2 | V | |
ลิเนียร์บุชชิ่ง | บุชชิ่ง ปลอก ทองแดง | |||||||||||||||||||||||||
12 | 41 | 5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 8 | 4.5 | M5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 18 | 26 | 50 | 18 | 56 | 22 | 58 | 14 | 48 | M4 | 10 | 6 | 3 | 37 |
16 | 46 | 8 | 10 | 8 | 19 | 30 | 56 | 22 | 62 | 25 | 64 | 16 | 54 | M5 | 12 | 38 | ||||||||||
20 | 54 | 17 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 12 | 10 | 12 | 10 | 25 | 36 | 72 | 24 | 81 | 30 | 83 | 18 | 70 | 13 | 44 | |||||
25 | 64 | 4 | 4.5 | 12 | 16 | 12 | 28.5 | 42 | 82 | 30 | 91 | 38 | 93 | 26 | 78 | M6 | 15 | 50 | ||||||||
32 | 78 | 21 | 6.5 | 11 | 7.5 | M8 | 16 | 16 | 20 | 16 | 34 | 48 | 98 | 34 | 110 | 44 | 112 | 30 | 96 | M8 | 20 | 63 | ||||
40 | 86 | 22 | 38 | 54 | 106 | 40 | 118 | 120 | 104 | 72 | ||||||||||||||||
50 | 110 | 24 | 8.5 | 5 | 6 | 14 | 9 | M10 | 20 | 20 | 20 | 47 | 64 | 130 | 46 | 146 | 60 | 148 | 40 | 130 | M10 | 22 | 8 | 4 | 92 | |
63 | 124 | 55 | 78 | 142 | 58 | 158 | 70 | 162 | 50 | 110 | ||||||||||||||||
80 | 156 | 28 | 10.5 | 6 | 17.5 | 12 | 12 | 24 | 25 | 30 | 25 | 74 | 91.5 | 180 | 54 | 198 | 75 | 202 | 52 | 174 | M12 | 24 | 10 | 5 | 140 | |
100 | 188 | 11 | 12.5 | 20 | 10 | 14 | 28 | 30 | 32 | 89 | 111.5 | 210 | 62 | 236 | 90 | 240 | 64 | 210 | M14 | 28 | 166 |
รหัสรุ่น/ Part number | ![]() | สวิตช์ แม่เหล็ก * | ความแม่นยำในการไม่หมุน | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ปลอก ทองแดง บุชชิ่ง | เชิงเส้น บุชชิ่ง | |
E-MGCM ( บู ทองแดง ปลอก บุชชิ่ง) | 6 | 10 15 20 25 30 | NS (ไม่มี สวิตช์ แม่เหล็ก) CHM ( สวิตช์ แม่เหล็กกก) DHM ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด ) DHN ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด NPN 3 ขดลวด ) DHP ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด PNP 3 ขดลวด ) | ไม่ระบุ (สามารถเลือกได้เฉพาะ NS เท่านั้น) 1 2 | ±0.10° | — |
10 | 5 10 15 20 25 30 | |||||
E-MGCM ( ตลับลูกปืน/รองลื่น ปลอก ทองแดง ) E-MGCL (ลิเนียร์บุชชิ่ง) | 12 | 10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 100 125 150 175 200 | NS (ไม่มี สวิตช์ แม่เหล็ก) CGM ( สวิตช์ แม่เหล็กกก) DGM ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด ) DGN ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด NPN 3 ขดลวด ) DGP ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด PNP 3 ขดลวด ) | ±0.10° | ±0.08° | |
16 | ||||||
20 | 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 100 125 150 175 200 225 250 | ±0.09° | ±0.07° | |||
25 | ||||||
32 | 25 30 40 50 60 70 75 80 90 100 125 150 175 200 225 250 | ±0.08° | ±0.06° | |||
40 | ||||||
50 | ±0.06° | ±0.05° | ||||
63 | ||||||
80 | ±0.05° | ±0.04° | ||||
100 |
รหัสรุ่น/ Part number | กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่ | |||||||||||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | ||
E-MGCL | 12 | — | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
16 | — | 4 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | — | — | |
20 | — | — | — | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
25 | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
32 | — | — | — | — | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
40 | — | — | — | — | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
50 | — | — | — | — | 70 | 65 | 60 | 50 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 70 | 65 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 | |
63 | — | — | — | — | 70 | 65 | 60 | 50 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 70 | 65 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 | |
80 | — | — | — | — | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 110 | 105 | 100 | 100 | 95 | 85 | 80 | 70 | 60 | 55 | 40 | |
100 | — | — | — | — | 140 | 130 | 125 | 120 | 110 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 105 | 90 | 80 | 70 | 60 | |
E-MGCM | 6 | 0.4 | 0.3 | 0.18 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
12 | — | 3 | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — | |
16 | — | 7 | — | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | — | — | |
20 | — | — | — | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
25 | — | — | — | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
32 | — | — | — | — | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | |
40 | — | — | — | — | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | |
50 | — | — | — | — | 140 | 130 | 120 | 105 | 165 | 160 | 155 | 155 | 150 | 145 | 130 | 115 | 100 | 80 | 70 | 60 | |
63 | — | — | — | — | 140 | 130 | 120 | 105 | 165 | 160 | 155 | 155 | 150 | 145 | 130 | 115 | 100 | 80 | 70 | 60 | |
80 | — | — | — | — | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 220 | 210 | 205 | 195 | 185 | 165 | 155 | 135 | 120 | 105 | 80 | |
100 | — | — | — | — | 280 | 265 | 250 | 235 | 220 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 210 | 180 | 160 | 140 | 120 |
รหัสรุ่น/ Part number | กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่ | |||||||||||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | ||
E-MGCL | 12 | — | 0.61 | — | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.58 | 0.50 | 0.44 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.24 | 0.20 | — | — | — | — |
16 | — | 0.99 | — | 0.74 | 0.66 | 0.59 | 0.99 | 0.86 | 0.77 | 0.69 | 0.65 | 0.61 | 0.57 | 0.52 | 0.43 | 0.37 | 0.32 | 0.28 | — | — | |
20 | — | — | — | 1.26 | 1.14 | 1.03 | 2.17 | 1.94 | 1.79 | 1.59 | 1.52 | 1.46 | 1.33 | 1.25 | 1.34 | 1.17 | 1.03 | 0.93 | 0.88 | 0.76 | |
25 | — | — | — | 2.11 | 1.96 | 1.75 | 3.37 | 3.02 | 2.71 | 2.42 | 2.38 | 2.33 | 2.19 | 1.97 | 2.05 | 1.78 | 1.58 | 1.41 | 1.22 | 1.16 | |
32 | — | — | — | — | 5.95 | 5.73 | 5.44 | 4.89 | 5.43 | 5.15 | 5.11 | 5.02 | 4.70 | 4.51 | 6.34 | 5.79 | 5.33 | 4.93 | 4.33 | 4.29 | |
40 | — | — | — | — | 6.55 | 6.21 | 5.77 | 5.39 | 6.17 | 5.67 | 5.62 | 5.58 | 5.33 | 4.96 | 6.98 | 6.38 | 5.87 | 5.43 | 5.00 | 4.72 | |
50 | — | — | — | — | 9.17 | 8.75 | 8.30 | 7.62 | 10.30 | 9.94 | 9.83 | 9.77 | 8.82 | 8.74 | 11.60 | 10.70 | 9.83 | 9.12 | 8.95 | 7.95 | |
63 | — | — | — | — | 10.20 | 9.74 | 9.20 | 8.48 | 17.50 | 14.00 | 11.00 | 10.60 | 10.20 | 9.74 | 13.00 | 11.90 | 11.00 | 10.20 | 9.63 | 8.84 | |
80 | — | — | — | — | 15.1 | 14.3 | 13.6 | 12.9 | 12.2 | 23.8 | 22.7 | 21.6 | 21 | 20.6 | 18.9 | 17.3 | 16 | 14.8 | 13.5 | 12.9 | |
100 | — | — | — | — | 27.1 | 25.7 | 24.4 | 30.6 | 26 | 39.8 | 37.9 | 36 | 35.2 | 34.6 | 31.8 | 29.3 | 27.2 | 25.3 | 23.5 | 22.1 | |
E-MGCM | 6 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 0.045 | 0.039 | 0.033 | 0.028 | 0.024 | 0.021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
12 | — | 0.90 | — | 0.79 | 0.71 | 0.65 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.36 | 0.31 | 0.27 | — | — | — | — | |
16 | — | 1.21 | — | 1.04 | 0.94 | 0.88 | 1.23 | 1.11 | 0.99 | 0.72 | 0.69 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.50 | 0.44 | 0.40 | 0.36 | — | — | |
20 | — | — | — | 1.57 | 1.42 | 1.31 | 2.39 | 2.15 | 1.97 | 1.90 | 1.88 | 1.86 | 1.72 | 1.63 | 1.44 | 1.28 | 1.16 | 1.06 | 1.01 | 0.90 | |
25 | — | — | — | 2.40 | 2.22 | 2.01 | 3.66 | 3.35 | 3.17 | 3.06 | 2.96 | 2.91 | 2.77 | 2.57 | 2.26 | 2.02 | 1.83 | 1.67 | 1.57 | 1.42 | |
32 | — | — | — | — | 6.35 | 6.00 | 5.73 | 5.13 | 5.98 | 5.74 | 5.69 | 5.62 | 5.11 | 4.97 | 4.42 | 3.98 | 3.61 | 3.31 | 2.97 | 2.84 | |
40 | — | — | — | — | 7.00 | 6.60 | 6.11 | 5.66 | 6.66 | 6.31 | 6.27 | 6.23 | 5.86 | 5.48 | 4.78 | 4.38 | 3.98 | 3.65 | 3.34 | 3.13 | |
50 | — | — | — | — | 13.00 | 12.60 | 11.00 | 10.80 | 13.70 | 12.70 | 12.00 | 11.80 | 11.10 | 10.80 | 9.50 | 8.60 | 7.86 | 7.24 | 6.80 | 6.24 | |
63 | — | — | — | — | 14.70 | 13.60 | 12.90 | 12.10 | 19.40 | 16.20 | 13.50 | 12.70 | 12.10 | 11.90 | 10.70 | 9.69 | 8.86 | 8.16 | 7.52 | 7.04 | |
80 | — | — | — | — | 21.9 | 20.8 | 19.7 | 18.6 | 15.8 | 24 | 22.9 | 21.7 | 21 | 20.5 | 18.6 | 17 | 15.6 | 14.5 | 13.5 | 12.6 | |
100 | — | — | — | — | 38.8 | 36.8 | 35.0 | 33.5 | 28.5 | 39.4 | 37.5 | 35.6 | 34.5 | 33.8 | 30.9 | 28.4 | 26.2 | 24.4 | 22.5 | 21.4 |
รหัสสินค้า |
---|
E-MGCL16-25-DGP1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบอกสูบ ID (Ø) | สโตรค (St) (มิลลิเมตร) | วิธีการทำงานของก้าน | รูปทรง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | ชนิดตลับลูกปืน | แหวน แม่เหล็ก กระบอกสูบ | ประเภท สวิตช์ แม่เหล็ก | ปริมาณ สวิตช์ แม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,572.73 | ECONOMY COMPACT GUIDE CYLINDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 25 | เดี่ยวก้าน | พร้อม ไกด์ | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ลิเนียร์บุชชิ่ง | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 1 |
กำลังโหลด …
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | A | AC | CB | D | DB | FA | GA | H | MH | ML | MM | MP | MR | MT | P | R | RR | T | TL | W | WA | WB | WL | WW |
6 | 29.5 | 23.5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9.5 | 30 | M2.5 × 0.45 | 5 | M3 × 0.5 | M3 × 0.5 | 9.5 | 5.5 | 3.5 | 9 | 20.5 | 6 | 3 | 14.5 | 20.5 | 6 | 29 | 9 |
10 | 32 | 26 | 7.5 | 6 | 5 | 5 | 8.5 | 34 | M3 × 0.5 | 5 | M4 × 0.7 | M3 × 0.5 | 11.5 | 5 | 4.5 | 11 | 23 | 8 | 4 | 18 | 23 | 8 | 33 | 10 |
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | A | NN | K | AC | FA | FB | P1 | GA | GB | GC | GD | GE | R | ||||||||||||||||
ระยะเคลื่อนที่ | |||||||||||||||||||||||||||||
MGCL | MGCM | MGCL/MGCM | 10 to 30 | 40 | 50 to 100 | 125 to 200 | 225·250 | 10 to 30 | 40 | 50 to 100 | 125 to 200 | 225·250 | |||||||||||||||||
10 to 30 | 40 to 50 | 60 | 10 to 50 | 60 | 70 to 100 | 125 to 150 | 175 to 200 | 225·250 | |||||||||||||||||||||
12 | 42 | 55 | 55 | 42 | 55 | 85 | — | 20 | 40 | 40 | 110 | — | 15 | 25 | 25 | 60 | — — | 29 | 8 | 13 | M5 | 7.5 | 11 | 8 | 13 | 11 | 23 | ||
16 | 46 | 65 | 65 | 46 | 65 | 95 | 24 | 44 | 44 | 17 | 27 | 27 | 33 | 8 | 10 | 15 | 24 | ||||||||||||
20 | 53 | 80 | 80 | 52 | 80 | 103 | 122 | 120 | 200 | 29 29 | 39 | 39 39 | 77 | 117 | 37 | 10 | 16 | G1/8 | 9 | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 28 | |||||
25 | 81 | 53 | 81 | 37.5 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 34 | |||||||||||||||||||||
32 | 65 | 65 | 102 | 75 | 102 | 118 | 140 | 24 | 48 | 124 | 33 | 33 | 45 | 83 | 121 | 12 | 22 | 12.5 | 15 | 7 | 12.5 | 42 | |||||||
40 | 66 | 34 | 34 | 46 | 84 | 122 | 44 | 10 | 14 | 18 | 13 | 14 | 50 | ||||||||||||||||
50 | 76 | 76 | 118 | 89 | 118 | 134 | 151 | 36 | 36 | 48 | 86 | 124 | 16 | 28 | G1/4 | 11 | 12 | 21.5 | 9 | 66 | |||||||||
63 | 77 | 77 | 28 | 28 | 52 | 128 | 38 | 38 | 50 | 88 | 49 | 13.5 | 16.5 | 28 | 14 | 16.5 | 80 | ||||||||||||
80 | 106.5 | 112.5 | 165.5 | 187.5 | 28 | 42 | 54 | 92 | 128 | 56.5 | 20 | 40 | G3/8 | 16.5 | 19 | 26 | 16 | 19 | 100 | ||||||||||
100 | 122 | 128 | 186 | 208 | 48 | 72 | 148 | 220 | 35 | 47 | 85 | 121 | 66 | 24 | 50 | 20.5 | 22.5 | 32 | 22 | 22.5 | 124 |
กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | RR | N | P | PA | PP | T | TL | M | LL | D | DB | J | W | WA | WB | WL | WW | H | Q | QL | MM | ML | L1 | L2 | V | |
ลิเนียร์บุชชิ่ง | บุชชิ่ง ปลอก ทองแดง | |||||||||||||||||||||||||
12 | 41 | 5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 8 | 4.5 | M5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 18 | 26 | 50 | 18 | 56 | 22 | 58 | 14 | 48 | M4 | 10 | 6 | 3 | 37 |
16 | 46 | 8 | 10 | 8 | 19 | 30 | 56 | 22 | 62 | 25 | 64 | 16 | 54 | M5 | 12 | 38 | ||||||||||
20 | 54 | 17 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 12 | 10 | 12 | 10 | 25 | 36 | 72 | 24 | 81 | 30 | 83 | 18 | 70 | 13 | 44 | |||||
25 | 64 | 4 | 4.5 | 12 | 16 | 12 | 28.5 | 42 | 82 | 30 | 91 | 38 | 93 | 26 | 78 | M6 | 15 | 50 | ||||||||
32 | 78 | 21 | 6.5 | 11 | 7.5 | M8 | 16 | 16 | 20 | 16 | 34 | 48 | 98 | 34 | 110 | 44 | 112 | 30 | 96 | M8 | 20 | 63 | ||||
40 | 86 | 22 | 38 | 54 | 106 | 40 | 118 | 120 | 104 | 72 | ||||||||||||||||
50 | 110 | 24 | 8.5 | 5 | 6 | 14 | 9 | M10 | 20 | 20 | 20 | 47 | 64 | 130 | 46 | 146 | 60 | 148 | 40 | 130 | M10 | 22 | 8 | 4 | 92 | |
63 | 124 | 55 | 78 | 142 | 58 | 158 | 70 | 162 | 50 | 110 | ||||||||||||||||
80 | 156 | 28 | 10.5 | 6 | 17.5 | 12 | 12 | 24 | 25 | 30 | 25 | 74 | 91.5 | 180 | 54 | 198 | 75 | 202 | 52 | 174 | M12 | 24 | 10 | 5 | 140 | |
100 | 188 | 11 | 12.5 | 20 | 10 | 14 | 28 | 30 | 32 | 89 | 111.5 | 210 | 62 | 236 | 90 | 240 | 64 | 210 | M14 | 28 | 166 |
รหัสรุ่น/ Part number | ![]() | สวิตช์ แม่เหล็ก * | ความแม่นยำในการไม่หมุน | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ปลอก ทองแดง บุชชิ่ง | เชิงเส้น บุชชิ่ง | |
E-MGCM ( บู ทองแดง ปลอก บุชชิ่ง) | 6 | 10 15 20 25 30 | NS (ไม่มี สวิตช์ แม่เหล็ก) CHM ( สวิตช์ แม่เหล็กกก) DHM ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด ) DHN ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด NPN 3 ขดลวด ) DHP ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด PNP 3 ขดลวด ) | ไม่ระบุ (สามารถเลือกได้เฉพาะ NS เท่านั้น) 1 2 | ±0.10° | — |
10 | 5 10 15 20 25 30 | |||||
E-MGCM ( ตลับลูกปืน/รองลื่น ปลอก ทองแดง ) E-MGCL (ลิเนียร์บุชชิ่ง) | 12 | 10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 100 125 150 175 200 | NS (ไม่มี สวิตช์ แม่เหล็ก) CGM ( สวิตช์ แม่เหล็กกก) DGM ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด ) DGN ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด NPN 3 ขดลวด ) DGP ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด PNP 3 ขดลวด ) | ±0.10° | ±0.08° | |
16 | ||||||
20 | 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 100 125 150 175 200 225 250 | ±0.09° | ±0.07° | |||
25 | ||||||
32 | 25 30 40 50 60 70 75 80 90 100 125 150 175 200 225 250 | ±0.08° | ±0.06° | |||
40 | ||||||
50 | ±0.06° | ±0.05° | ||||
63 | ||||||
80 | ±0.05° | ±0.04° | ||||
100 |
รหัสรุ่น/ Part number | กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่ | |||||||||||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | ||
E-MGCL | 12 | — | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
16 | — | 4 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | — | — | |
20 | — | — | — | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
25 | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
32 | — | — | — | — | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
40 | — | — | — | — | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
50 | — | — | — | — | 70 | 65 | 60 | 50 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 70 | 65 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 | |
63 | — | — | — | — | 70 | 65 | 60 | 50 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 70 | 65 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 | |
80 | — | — | — | — | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 110 | 105 | 100 | 100 | 95 | 85 | 80 | 70 | 60 | 55 | 40 | |
100 | — | — | — | — | 140 | 130 | 125 | 120 | 110 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 105 | 90 | 80 | 70 | 60 | |
E-MGCM | 6 | 0.4 | 0.3 | 0.18 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
12 | — | 3 | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — | |
16 | — | 7 | — | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | — | — | |
20 | — | — | — | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
25 | — | — | — | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
32 | — | — | — | — | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | |
40 | — | — | — | — | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | |
50 | — | — | — | — | 140 | 130 | 120 | 105 | 165 | 160 | 155 | 155 | 150 | 145 | 130 | 115 | 100 | 80 | 70 | 60 | |
63 | — | — | — | — | 140 | 130 | 120 | 105 | 165 | 160 | 155 | 155 | 150 | 145 | 130 | 115 | 100 | 80 | 70 | 60 | |
80 | — | — | — | — | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 220 | 210 | 205 | 195 | 185 | 165 | 155 | 135 | 120 | 105 | 80 | |
100 | — | — | — | — | 280 | 265 | 250 | 235 | 220 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 210 | 180 | 160 | 140 | 120 |
รหัสรุ่น/ Part number | กระบอกสูบ ID (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่ | |||||||||||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | ||
E-MGCL | 12 | — | 0.61 | — | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.58 | 0.50 | 0.44 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.24 | 0.20 | — | — | — | — |
16 | — | 0.99 | — | 0.74 | 0.66 | 0.59 | 0.99 | 0.86 | 0.77 | 0.69 | 0.65 | 0.61 | 0.57 | 0.52 | 0.43 | 0.37 | 0.32 | 0.28 | — | — | |
20 | — | — | — | 1.26 | 1.14 | 1.03 | 2.17 | 1.94 | 1.79 | 1.59 | 1.52 | 1.46 | 1.33 | 1.25 | 1.34 | 1.17 | 1.03 | 0.93 | 0.88 | 0.76 | |
25 | — | — | — | 2.11 | 1.96 | 1.75 | 3.37 | 3.02 | 2.71 | 2.42 | 2.38 | 2.33 | 2.19 | 1.97 | 2.05 | 1.78 | 1.58 | 1.41 | 1.22 | 1.16 | |
32 | — | — | — | — | 5.95 | 5.73 | 5.44 | 4.89 | 5.43 | 5.15 | 5.11 | 5.02 | 4.70 | 4.51 | 6.34 | 5.79 | 5.33 | 4.93 | 4.33 | 4.29 | |
40 | — | — | — | — | 6.55 | 6.21 | 5.77 | 5.39 | 6.17 | 5.67 | 5.62 | 5.58 | 5.33 | 4.96 | 6.98 | 6.38 | 5.87 | 5.43 | 5.00 | 4.72 | |
50 | — | — | — | — | 9.17 | 8.75 | 8.30 | 7.62 | 10.30 | 9.94 | 9.83 | 9.77 | 8.82 | 8.74 | 11.60 | 10.70 | 9.83 | 9.12 | 8.95 | 7.95 | |
63 | — | — | — | — | 10.20 | 9.74 | 9.20 | 8.48 | 17.50 | 14.00 | 11.00 | 10.60 | 10.20 | 9.74 | 13.00 | 11.90 | 11.00 | 10.20 | 9.63 | 8.84 | |
80 | — | — | — | — | 15.1 | 14.3 | 13.6 | 12.9 | 12.2 | 23.8 | 22.7 | 21.6 | 21 | 20.6 | 18.9 | 17.3 | 16 | 14.8 | 13.5 | 12.9 | |
100 | — | — | — | — | 27.1 | 25.7 | 24.4 | 30.6 | 26 | 39.8 | 37.9 | 36 | 35.2 | 34.6 | 31.8 | 29.3 | 27.2 | 25.3 | 23.5 | 22.1 | |
E-MGCM | 6 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 0.045 | 0.039 | 0.033 | 0.028 | 0.024 | 0.021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
12 | — | 0.90 | — | 0.79 | 0.71 | 0.65 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.36 | 0.31 | 0.27 | — | — | — | — | |
16 | — | 1.21 | — | 1.04 | 0.94 | 0.88 | 1.23 | 1.11 | 0.99 | 0.72 | 0.69 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.50 | 0.44 | 0.40 | 0.36 | — | — | |
20 | — | — | — | 1.57 | 1.42 | 1.31 | 2.39 | 2.15 | 1.97 | 1.90 | 1.88 | 1.86 | 1.72 | 1.63 | 1.44 | 1.28 | 1.16 | 1.06 | 1.01 | 0.90 | |
25 | — | — | — | 2.40 | 2.22 | 2.01 | 3.66 | 3.35 | 3.17 | 3.06 | 2.96 | 2.91 | 2.77 | 2.57 | 2.26 | 2.02 | 1.83 | 1.67 | 1.57 | 1.42 | |
32 | — | — | — | — | 6.35 | 6.00 | 5.73 | 5.13 | 5.98 | 5.74 | 5.69 | 5.62 | 5.11 | 4.97 | 4.42 | 3.98 | 3.61 | 3.31 | 2.97 | 2.84 | |
40 | — | — | — | — | 7.00 | 6.60 | 6.11 | 5.66 | 6.66 | 6.31 | 6.27 | 6.23 | 5.86 | 5.48 | 4.78 | 4.38 | 3.98 | 3.65 | 3.34 | 3.13 | |
50 | — | — | — | — | 13.00 | 12.60 | 11.00 | 10.80 | 13.70 | 12.70 | 12.00 | 11.80 | 11.10 | 10.80 | 9.50 | 8.60 | 7.86 | 7.24 | 6.80 | 6.24 | |
63 | — | — | — | — | 14.70 | 13.60 | 12.90 | 12.10 | 19.40 | 16.20 | 13.50 | 12.70 | 12.10 | 11.90 | 10.70 | 9.69 | 8.86 | 8.16 | 7.52 | 7.04 | |
80 | — | — | — | — | 21.9 | 20.8 | 19.7 | 18.6 | 15.8 | 24 | 22.9 | 21.7 | 21 | 20.5 | 18.6 | 17 | 15.6 | 14.5 | 13.5 | 12.6 | |
100 | — | — | — | — | 38.8 | 36.8 | 35.0 | 33.5 | 28.5 | 39.4 | 37.5 | 35.6 | 34.5 | 33.8 | 30.9 | 28.4 | 26.2 | 24.4 | 22.5 | 21.4 |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(°ค) | -20:: 70 | ประเภท บัฟเฟอร์ | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-MGCL16-25-DGP1 ในชุด ไกด์ อด กระบอกสูบขนาดเล็ก MGC series
รหัสสินค้า |
---|
E-MGCL12-10-DGM1 |
E-MGCL12-10-DGM2 |
E-MGCL12-10-DGN1 |
E-MGCL16-25-DGP2 |
E-MGCL16-25-NS |
E-MGCL16-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบอกสูบ ID (Ø) | สโตรค (St) (มิลลิเมตร) | วิธีการทำงานของก้าน | รูปทรง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | ชนิดตลับลูกปืน | แหวน แม่เหล็ก กระบอกสูบ | ประเภท สวิตช์ แม่เหล็ก | ปริมาณ สวิตช์ แม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,359.09 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | 10 | เดี่ยวก้าน | พร้อม ไกด์ | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ลิเนียร์บุชชิ่ง | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,497.40 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | 10 | เดี่ยวก้าน | พร้อม ไกด์ | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ลิเนียร์บุชชิ่ง | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | 2 | |
฿ 1,412.34 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | 10 | เดี่ยวก้าน | พร้อม ไกด์ | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ลิเนียร์บุชชิ่ง | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | 1 | |
฿ 1,763.64 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 25 | เดี่ยวก้าน | พร้อม ไกด์ | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ลิเนียร์บุชชิ่ง | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | 2 | |
฿ 1,390.91 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 25 | เดี่ยวก้าน | พร้อม ไกด์ | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15~ 0.8 | ลิเนียร์บุชชิ่ง | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | |
฿ 1,409.09 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง