(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบขนาดเล็ก เป็น วัตถุ ความคุ้มค่า ซึ่งมีราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● โครงสร้างกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ
● ID ขั้นต่ำ/สูงสุด กระบอกสูบ (⌀): 12 และ 100
● สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ต่ำสุด/สูงสุด (มิลลิเมตร): 5 และ 130
● วัสดุ: บล็อค กระบอกสูบ อะลูมิเนียมอัลลอย
● กระบวนการเตรียมผิว: เคลียร์อะโนไดซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
กระบอกสูบขนาดเล็ก มักใช้ในการใช้งานต่างๆ ในระบบ จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน
กระบอกสูบ ID (มม.) | โหมด การ โหมด | พื้นที่ ความกด, ความอัด, ความดัน (มม2) | ความดันลม (MPa) | ||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
12 | ผลัก | 113.1 | — | 22.6 | 33.9 | 45.2 | 56.5 | 67.9 | 79.2 |
ดึง | 84.8 | — | 17.0 | 25.4 | 33.9 | 42.4 | 50.9 | 59.4 | |
16 | ผลัก | 201.1 | — | 40.2 | 60.3 | 80.4 | 100.5 | 120.6 | 140.7 |
ดึง | 172.8 | — | 34.6 | 51.8 | 69.1 | 86.4 | 103.7 | 121.0 | |
20 | ผลัก | 314.2 | — | 62.8 | 94.2 | 125.7 | 157.1 | 188.5 | 219.9 |
ดึง | 263.9 | — | 52.8 | 79.2 | 105.6 | 131.9 | 158.3 | 184.7 | |
25 | ผลัก | 490.9 | — | 98.2 | 147.3 | 196.3 | 245.4 | 294.5 | 343.6 |
ดึง | 412.3 | — | 82.5 | 123.7 | 164.9 | 206.2 | 247.4 | 288.6 | |
32 | ผลัก | 804.2 | — | 160.8 | 241.3 | 321.7 | 402.1 | 482.5 | 563.0 |
ดึง | 691.2 | — | 138.2 | 207.3 | 276.5 | 345.6 | 414.7 | 483.8 | |
40 | ผลัก | 1256.6 | 125.7 | 251.3 | 377.0 | 502.7 | 628.3 | 754.0 | 879.6 |
ดึง | 1055.6 | 105.6 | 211.1 | 316.7 | 422.2 | 527.8 | 633.3 | 738.9 | |
50 | ผลัก | 1963.5 | 196.3 | 392.7 | 589.0 | 785.4 | 981.7 | 1178.1 | 1374.4 |
ดึง | 1649.3 | 164.9 | 329.9 | 494.8 | 659.7 | 824.7 | 989.6 | 1154.5 | |
63 | ผลัก | 3117.2 | 311.7 | 623.4 | 935.2 | 1246.9 | 1558.6 | 1870.3 | 2182.1 |
ดึง | 2803.1 | 280.3 | 560.6 | 840.9 | 1121.2 | 1401.5 | 1681.9 | 1962.2 | |
80 | ผลัก | 5026.5 | 502.7 | 1005.3 | 1508.0 | 2010.6 | 2513.3 | 3015.9 | 3518.6 |
ดึง | 4535.7 | 453.6 | 907.1 | 1360.7 | 1814.3 | 2267.8 | 2721.4 | 3175.0 | |
100 | ผลัก | 7854.0 | 785.4 | 1570.8 | 2356.2 | 3141.6 | 3927.0 | 4712.4 | 5497.8 |
ดึง | 7049.7 | 705.0 | 1409.9 | 2114.9 | 2819.9 | 3524.9 | 4229.8 | 4934.8 |
กระบอกสูบ ID (มม.) | มาตรฐาน | ประเภทรวม แม่เหล็ก | D | E | K1 | L | N1 | N2 | O | P1 | P2 | P3 | R | S | T1 | T2 | V | W | |||||
A | C | A | C | S=5 | S>5 | S=5 | S>5 | เกลียว | รูทะลุ | ||||||||||||||
12 | 22 | 17 | 32 | 27 | — | 6 | M 3 | 10.2 | 7.5 | 5 | M5 | M 5 | 4.2 | 12 | 4.5 | — | 25 | 16.3 | 23 | 6 | 5 | ||
16 | 24 | 18.5 | 34 | 28.5 | — | 6 | M 3 | 11 | 8 | 5.5 | M5 | M 5 | 4.2 | 12 | 4.5 | — | 29 | 19.8 | 28 | 6 | 5 | ||
20 | 25 | 19.5 | 35 | 29.5 | 36 | 8 | M 4 | 13 | 9 | 5.5 | M5 | M 5 | 4.2 | 14 | 4.5 | 2 | 34 | 24 | — | 8 | 6 | ||
25 | 27 | 21 | 37 | 31 | 42 | 10 | M 5 | 17 | 9.2 | 5.5 | M5 | M 6 | 4.6 | 15 | 5.5 | 2 | 40 | 28 | — | 10 | 8 | ||
32 | 31.5 | 24.5 | 41.5 | 34.5 | 50 | 12 | M 6 | 22 | 9 | 6.5 | 9 | G1/8 | M 6 | 4.6 | 16 | 5.5 | 6 | 44 | 34 | — | 12 | 10 | |
40 | 33 | 26 | 43 | 36 | 58.5 | 12 | M 8 | 28 | 9.5 | 7.5 | G1/8 | M 8 | 6.5 | 20 | 7.5 | 6.5 | 52 | 40 | — | 16 | 14 | ||
50 | 37 | 28 | 47 | 38 | 71.5 | 15 | M10 | 38 | 8 | 10.5 | 8 | 10.5 | G1/4 | M 8 | 6.5 | 25 | 8.5 | 9.5 | 62 | 48 | — | 20 | 17 |
63 | 41 | 32 | 51 | 42 | 84.5 | 15 | M10 | 40 | 9.5 | 11.8 | 9.5 | 11.8 | G1/4 | M 8 | 6.5 | 25 | 8.5 | 9.5 | 75 | 60 | — | 20 | 17 |
80 | 52 | 41 | 62 | 51 | 104 | 20 | M14 × 1.5 | 45 | 11.5 | 14.5 | 11.5 | 14.5 | G3/8 | M12 | 9.2 | 25 | 10.5 | 10 | 94 | 74 | — | 25 | 22 |
100 | 63 | 51 | 73 | 61 | 124 | 20 | M18 × 1.5 | 55 | 16 | 20.5 | 16 | 20.5 | G3/8 | M14 | 11.3 | 30 | 13 | 10 | 114 | 90 | — | 32 | 27 |
กระบอกสูบ ID (มม.) | B | E | H | I | J | K2 | L | V | W |
12 | 17 | 16 | 10 | 8 | 4 | M 5 | 10.2 | 6 | 5 |
16 | 17.5 | 16 | 10 | 8 | 4 | M 5 | 11 | 6 | 5 |
20 | 20.5 | 19 | 13 | 10 | 5 | M 6 | 13 | 8 | 6 |
25 | 23 | 21 | 15 | 12 | 6 | M 8 | 17 | 10 | 8 |
32 | 25 | 22 | 15 | 17 | 6 | M10 × 1.25 | 22 | 12 | 10 |
40 | 35 | 32 | 25 | 19 | 8 | M14 × 1.5 | 28 | 16 | 14 |
50 | 37 | 33 | 25 | 27 | 11 | M18 × 1.5 | 38 | 20 | 17 |
63 | 37 | 33 | 25 | 27 | 11 | M18 × 1.5 | 40 | 20 | 17 |
80 | 44 | 39 | 30 | 32 | 13 | M22 × 1.5 | 45 | 25 | 22 |
100 | 50 | 45 | 35 | 36 | 13 | M26 × 1.5 | 55 | 32 | 27 |
รหัสสินค้า | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.)*1 | ข้อต่อปลาย ข้อต่อ*2 | สวิตช์ แม่เหล็ก *3 | ||
ชนิด | รหัส กระบอกสูบ (มม.) | ชนิด | ปริมาณ | ||
E-MSDN ( เกลียว ตัวเมีย ไม่มี แหวน แม่เหล็ก) E-MSDB (เกลียวนอก เกลียว ไม่มี แหวน แม่เหล็ก) E-MSDNS ( เกลียว ตัวเมีย พร้อม แหวน แม่เหล็ก) E-MSDBS (เกลียวนอก เกลียว พร้อม แหวน แม่เหล็ก) | 12 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55*60* | NR (ไม่มี ข้อต่อ) SJ ( ข้อต่อ เคลวิสเดี่ยว) ดีเจ (ข้อต่อเคลวิส ข้อต่อ) FJ (โฟลทติ้งจอยท์) | NS (ไม่มี สวิตช์ แม่เหล็ก) CJM ( สวิตช์ แม่เหล็กกก) DJM ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด ) DJN ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด NPN 3 ขดลวด ) DJP ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด PNP 3 ขดลวด ) | ไม่ระบุ (สามารถเลือกได้เฉพาะ NS เท่านั้น) 1 2 |
16 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | ||||
20 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 | NS (ไม่มี สวิตช์ แม่เหล็ก) CGM ( สวิตช์ แม่เหล็กกก) DGM ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด ) DGN ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด NPN 3 ขดลวด ) DGP ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด PNP 3 ขดลวด ) | |||
25 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 | ||||
32 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
63 | |||||
80 | |||||
100 |
กระบอกสูบ ID (มม.) | 12 to 100 |
โหมด การ โหมด | ทำงานสองทาง |
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ (กรองผ่านหน้าจอ ชุดกรอง ขั้นต่ำ 40 µm) |
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | 0.15 to 1.0 (22 to 145) |
รับประกัน ความทนความดัน mpa (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | 1.5 (215) |
อุณหภูมิใช้งาน°C | -20 to 70 |
ช่วงความเร็วใช้งาน มม./วินาที | 30 to 500 |
ช่วง ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 to 100>0 to 100 |
กลไกกันกระแทก | แพ้ด ป้องกันการชนกัน |
รายการ | เซนเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์ | เซนเซอร์ กก | ||
รุ่น | 2- ประเภท ขดลวด | ชนิด ขดลวด NPN 3- | PNP 3- ชนิด ขดลวด | 2- ประเภท ขดลวด |
แรงดันไฟฟ้า | 10 V to 28 V DC | 5 V to 30 V DC | 5 V to 240 V AC/DC | |
กระแสไฟฟ้า สวิตชิ่งสูงสุด | 2.5 mA ถึง 100 mA | สูงสุด 30/200 mA | 100 mA | |
ความสามารถ หน้าสัมผัส สูงสุด | สูงสุด 2.8W | สูงสุด 6W | สูงสุด 10W | |
กระแสไฟฟ้า การบริโภคภายใน | สูงสุด 3 mA | สูงสุด 5 mA | — | |
กระแสไฟรั่ว | สูงสุด 0.05 mA | สูงสุด 0.01 mA | — | |
วงจรป้องกัน | การป้องกันการกลับ ขั้วกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย , การป้องกันการดูดซับไฟกระชาก | — | ||
อุณหภูมิขณะใช้งาน | -10°C to 70°C | |||
ระดับการป้องกัน | IP64 ทั่วไป |
รหัสสินค้า |
---|
E-MSDB12-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60]-[DJ,FJ,NR,SJ]-[F,I,NR,NS,Y]-CGM1 |
E-MSDB12-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60]-[DJ,FJ,NR,SJ]-[F,I,NR,NS,Y]-CGM2 |
E-MSDB12-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60]-[DJ,FJ,NR,SJ]-[F,I,NR,NS,Y]-DGM1 |
E-MSDB12-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60]-[DJ,FJ,NR,SJ]-[F,I,NR,NS,Y]-DGM2 |
E-MSDB12-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60]-[DJ,FJ,NR,SJ]-[F,I,NR,NS,Y]-DGN1 |
E-MSDB12-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60]-[DJ,FJ,NR,SJ]-[F,I,NR,NS,Y]-DGN2 |
E-MSDB12-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60]-[DJ,FJ,NR,SJ]-[F,I,NR,NS,Y]-DGP1 |
E-MSDB12-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60]-[DJ,FJ,NR,SJ]-[F,I,NR,NS,Y]-DGP2 |
E-MSDB12-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60]-[DJ,FJ,NR,SJ]-[F,I,NR,NS,Y]-NS |
E-MSDB16-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MSDB20-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MSDB25-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120,130]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MSDB32-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120,130]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MSDB40-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120,130]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MSDB50-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120,130]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MSDB63-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120,130]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MSDB80-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120,130]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MSDB100-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120,130]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MSDBS12-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CJM1 |
E-MSDBS12-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CJM2 |
E-MSDBS12-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DJM1 |
E-MSDBS12-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DJM2 |
E-MSDBS12-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DJN1 |
E-MSDBS12-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DJN2 |
E-MSDBS12-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DJP1 |
E-MSDBS12-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DJP2 |
E-MSDBS12-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MSDBS16-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CJM1 |
E-MSDBS16-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CJM2 |
E-MSDBS16-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DJM1 |
E-MSDBS16-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DJM2 |
E-MSDBS16-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DJN1 |
E-MSDBS16-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DJN2 |
E-MSDBS16-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DJP1 |
E-MSDBS16-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DJP2 |
E-MSDBS16-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MSDBS20-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90]-[DJ,F,FJ,NR,SJ,Y]-CGM1 |
E-MSDBS20-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90]-[DJ,F,FJ,NR,SJ,Y]-CGM2 |
E-MSDBS20-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90]-[DJ,F,FJ,NR,SJ,Y]-DGM1 |
E-MSDBS20-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90]-[DJ,F,FJ,NR,SJ,Y]-DGM2 |
E-MSDBS20-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90]-[DJ,F,FJ,NR,SJ,Y]-DGN1 |
E-MSDBS20-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90]-[DJ,F,FJ,NR,SJ,Y]-DGN2 |
E-MSDBS20-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90]-[DJ,F,FJ,NR,SJ,Y]-DGP1 |
E-MSDBS20-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90]-[DJ,F,FJ,NR,SJ,Y]-DGP2 |
E-MSDBS20-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90]-[DJ,F,FJ,NR,SJ,Y]-NS |
E-MSDBS25-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-CGM1 |
E-MSDBS25-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-CGM2 |
E-MSDBS25-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-DGM1 |
E-MSDBS25-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-DGM2 |
E-MSDBS25-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-DGN1 |
E-MSDBS25-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-DGN2 |
E-MSDBS25-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-DGP1 |
E-MSDBS25-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-DGP2 |
E-MSDBS25-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MSDBS32-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-CGM1 |
E-MSDBS32-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-CGM2 |
E-MSDBS32-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-DGM1 |
E-MSDBS32-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-DGM2 |
E-MSDBS32-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-DGN1 |
E-MSDBS32-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-DGN2 |
E-MSDBS32-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-DGP1 |
E-MSDBS32-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-DGP2 |
E-MSDBS32-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MSDBS40-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-CGM1 |
E-MSDBS40-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-CGM2 |
E-MSDBS40-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-DGM1 |
E-MSDBS40-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-DGM2 |
E-MSDBS40-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-DGN1 |
E-MSDBS40-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-DGN2 |
E-MSDBS40-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-DGP1 |
E-MSDBS40-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-DGP2 |
E-MSDBS40-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MSDBS50-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-CGM1 |
E-MSDBS50-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-CGM2 |
E-MSDBS50-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-DGM1 |
E-MSDBS50-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-DGM2 |
E-MSDBS50-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-DGN1 |
E-MSDBS50-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-DGN2 |
E-MSDBS50-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-DGP1 |
E-MSDBS50-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-DGP2 |
E-MSDBS50-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,F,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MSDBS63-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM1 |
E-MSDBS63-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM2 |
E-MSDBS63-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM1 |
E-MSDBS63-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM2 |
E-MSDBS63-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN1 |
E-MSDBS63-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN2 |
E-MSDBS63-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP1 |
E-MSDBS63-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP2 |
E-MSDBS63-[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบอกสูบ ID (Ø) | สโตรค (St) (มิลลิเมตร) | วิธีการทำงานของก้าน | รูปทรง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | รูปทรง ปลาย ก้านลูกสูบ | แหวน แม่เหล็ก กระบอกสูบ | ข้อต่อ ต่อปลาย กระบอกสูบ | ประเภท สวิตช์ แม่เหล็ก | ปริมาณ สวิตช์ แม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 5 ~ 60 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | 1 | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 5 ~ 60 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | 2 | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 5 ~ 60 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | 1 | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 5 ~ 60 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | 2 | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 5 ~ 60 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | 1 | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 5 ~ 60 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | 2 | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 5 ~ 60 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | 1 | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 5 ~ 60 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | 2 | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 5 ~ 60 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 5 ~ 60 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 5 ~ 100 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 5 ~ 130 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 5 ~ 130 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 5 ~ 130 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 5 ~ 130 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 | 5 ~ 130 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 | 5 ~ 130 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 5 ~ 130 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 5 ~ 50 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 5 ~ 50 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 5 ~ 50 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 5 ~ 50 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 5 ~ 50 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 5 ~ 50 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 5 ~ 50 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 5 ~ 50 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 5 ~ 50 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 5 ~ 50 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 5 ~ 50 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 5 ~ 50 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 5 ~ 50 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 5 ~ 50 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 5 ~ 50 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 5 ~ 50 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 5 ~ 50 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 5 ~ 50 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 5 ~ 90 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 5 ~ 90 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 5 ~ 90 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 5 ~ 90 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 5 ~ 90 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 5 ~ 90 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 5 ~ 90 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 5 ~ 90 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 5 ~ 90 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY_COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 63 | 5 ~ 120 | เดี่ยวก้าน | [อื่น ๆ] บาง | [การแสดงสองครั้ง] ทำงานสองทาง | มาตรฐาน | 0.15 ~ 0.8 | เกลียวนอก เกลียว | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - |
กำลังโหลด …
กระบอกสูบ ID (มม.) | มาตรฐาน | ประเภทรวม แม่เหล็ก | D | E | K1 | L | N1 | N2 | O | P1 | P2 | P3 | R | S | T1 | T2 | V | W | |||||
A | C | A | C | S=5 | S>5 | S=5 | S>5 | เกลียว | รูทะลุ | ||||||||||||||
12 | 22 | 17 | 32 | 27 | — | 6 | M 3 | 10.2 | 7.5 | 5 | M5 | M 5 | 4.2 | 12 | 4.5 | — | 25 | 16.3 | 23 | 6 | 5 | ||
16 | 24 | 18.5 | 34 | 28.5 | — | 6 | M 3 | 11 | 8 | 5.5 | M5 | M 5 | 4.2 | 12 | 4.5 | — | 29 | 19.8 | 28 | 6 | 5 | ||
20 | 25 | 19.5 | 35 | 29.5 | 36 | 8 | M 4 | 13 | 9 | 5.5 | M5 | M 5 | 4.2 | 14 | 4.5 | 2 | 34 | 24 | — | 8 | 6 | ||
25 | 27 | 21 | 37 | 31 | 42 | 10 | M 5 | 17 | 9.2 | 5.5 | M5 | M 6 | 4.6 | 15 | 5.5 | 2 | 40 | 28 | — | 10 | 8 | ||
32 | 31.5 | 24.5 | 41.5 | 34.5 | 50 | 12 | M 6 | 22 | 9 | 6.5 | 9 | G1/8 | M 6 | 4.6 | 16 | 5.5 | 6 | 44 | 34 | — | 12 | 10 | |
40 | 33 | 26 | 43 | 36 | 58.5 | 12 | M 8 | 28 | 9.5 | 7.5 | G1/8 | M 8 | 6.5 | 20 | 7.5 | 6.5 | 52 | 40 | — | 16 | 14 | ||
50 | 37 | 28 | 47 | 38 | 71.5 | 15 | M10 | 38 | 8 | 10.5 | 8 | 10.5 | G1/4 | M 8 | 6.5 | 25 | 8.5 | 9.5 | 62 | 48 | — | 20 | 17 |
63 | 41 | 32 | 51 | 42 | 84.5 | 15 | M10 | 40 | 9.5 | 11.8 | 9.5 | 11.8 | G1/4 | M 8 | 6.5 | 25 | 8.5 | 9.5 | 75 | 60 | — | 20 | 17 |
80 | 52 | 41 | 62 | 51 | 104 | 20 | M14 × 1.5 | 45 | 11.5 | 14.5 | 11.5 | 14.5 | G3/8 | M12 | 9.2 | 25 | 10.5 | 10 | 94 | 74 | — | 25 | 22 |
100 | 63 | 51 | 73 | 61 | 124 | 20 | M18 × 1.5 | 55 | 16 | 20.5 | 16 | 20.5 | G3/8 | M14 | 11.3 | 30 | 13 | 10 | 114 | 90 | — | 32 | 27 |
กระบอกสูบ ID (มม.) | B | E | H | I | J | K2 | L | V | W |
12 | 17 | 16 | 10 | 8 | 4 | M 5 | 10.2 | 6 | 5 |
16 | 17.5 | 16 | 10 | 8 | 4 | M 5 | 11 | 6 | 5 |
20 | 20.5 | 19 | 13 | 10 | 5 | M 6 | 13 | 8 | 6 |
25 | 23 | 21 | 15 | 12 | 6 | M 8 | 17 | 10 | 8 |
32 | 25 | 22 | 15 | 17 | 6 | M10 × 1.25 | 22 | 12 | 10 |
40 | 35 | 32 | 25 | 19 | 8 | M14 × 1.5 | 28 | 16 | 14 |
50 | 37 | 33 | 25 | 27 | 11 | M18 × 1.5 | 38 | 20 | 17 |
63 | 37 | 33 | 25 | 27 | 11 | M18 × 1.5 | 40 | 20 | 17 |
80 | 44 | 39 | 30 | 32 | 13 | M22 × 1.5 | 45 | 25 | 22 |
100 | 50 | 45 | 35 | 36 | 13 | M26 × 1.5 | 55 | 32 | 27 |
รหัสสินค้า | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.)*1 | ข้อต่อปลาย ข้อต่อ*2 | สวิตช์ แม่เหล็ก *3 | ||
ชนิด | รหัส กระบอกสูบ (มม.) | ชนิด | ปริมาณ | ||
E-MSDN ( เกลียว ตัวเมีย ไม่มี แหวน แม่เหล็ก) E-MSDB (เกลียวนอก เกลียว ไม่มี แหวน แม่เหล็ก) E-MSDNS ( เกลียว ตัวเมีย พร้อม แหวน แม่เหล็ก) E-MSDBS (เกลียวนอก เกลียว พร้อม แหวน แม่เหล็ก) | 12 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55*60* | NR (ไม่มี ข้อต่อ) SJ ( ข้อต่อ เคลวิสเดี่ยว) ดีเจ (ข้อต่อเคลวิส ข้อต่อ) FJ (โฟลทติ้งจอยท์) | NS (ไม่มี สวิตช์ แม่เหล็ก) CJM ( สวิตช์ แม่เหล็กกก) DJM ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด ) DJN ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด NPN 3 ขดลวด ) DJP ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด PNP 3 ขดลวด ) | ไม่ระบุ (สามารถเลือกได้เฉพาะ NS เท่านั้น) 1 2 |
16 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | ||||
20 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 | NS (ไม่มี สวิตช์ แม่เหล็ก) CGM ( สวิตช์ แม่เหล็กกก) DGM ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด ) DGN ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด NPN 3 ขดลวด ) DGP ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด PNP 3 ขดลวด ) | |||
25 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 | ||||
32 | |||||
40 | |||||
50 | |||||
63 | |||||
80 | |||||
100 |
กระบอกสูบ ID (มม.) | 12 to 100 |
โหมด การ โหมด | ทำงานสองทาง |
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ (กรองผ่านหน้าจอ ชุดกรอง ขั้นต่ำ 40 µm) |
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | 0.15 to 1.0 (22 to 145) |
รับประกัน ความทนความดัน mpa (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | 1.5 (215) |
อุณหภูมิใช้งาน°C | -20 to 70 |
ช่วงความเร็วใช้งาน มม./วินาที | 30 to 500 |
ช่วง ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 to 100>0 to 100 |
กลไกกันกระแทก | แพ้ด ป้องกันการชนกัน |
รายการ | เซนเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์ | เซนเซอร์ กก | ||
รุ่น | 2- ประเภท ขดลวด | ชนิด ขดลวด NPN 3- | PNP 3- ชนิด ขดลวด | 2- ประเภท ขดลวด |
แรงดันไฟฟ้า | 10 V to 28 V DC | 5 V to 30 V DC | 5 V to 240 V AC/DC | |
กระแสไฟฟ้า สวิตชิ่งสูงสุด | 2.5 mA ถึง 100 mA | สูงสุด 30/200 mA | 100 mA | |
ความสามารถ หน้าสัมผัส สูงสุด | สูงสุด 2.8W | สูงสุด 6W | สูงสุด 10W | |
กระแสไฟฟ้า การบริโภคภายใน | สูงสุด 3 mA | สูงสุด 5 mA | — | |
กระแสไฟรั่ว | สูงสุด 0.05 mA | สูงสุด 0.01 mA | — | |
วงจรป้องกัน | การป้องกันการกลับ ขั้วกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย , การป้องกันการดูดซับไฟกระชาก | — | ||
อุณหภูมิขณะใช้งาน | -10°C to 70°C | |||
ระดับการป้องกัน | IP64 ทั่วไป |
กระบอกสูบ ID (มม.) | โหมด การ โหมด | พื้นที่ ความกด, ความอัด, ความดัน (มม2) | ความดันลม (MPa) | ||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
12 | ผลัก | 113.1 | — | 22.6 | 33.9 | 45.2 | 56.5 | 67.9 | 79.2 |
ดึง | 84.8 | — | 17.0 | 25.4 | 33.9 | 42.4 | 50.9 | 59.4 | |
16 | ผลัก | 201.1 | — | 40.2 | 60.3 | 80.4 | 100.5 | 120.6 | 140.7 |
ดึง | 172.8 | — | 34.6 | 51.8 | 69.1 | 86.4 | 103.7 | 121.0 | |
20 | ผลัก | 314.2 | — | 62.8 | 94.2 | 125.7 | 157.1 | 188.5 | 219.9 |
ดึง | 263.9 | — | 52.8 | 79.2 | 105.6 | 131.9 | 158.3 | 184.7 | |
25 | ผลัก | 490.9 | — | 98.2 | 147.3 | 196.3 | 245.4 | 294.5 | 343.6 |
ดึง | 412.3 | — | 82.5 | 123.7 | 164.9 | 206.2 | 247.4 | 288.6 | |
32 | ผลัก | 804.2 | — | 160.8 | 241.3 | 321.7 | 402.1 | 482.5 | 563.0 |
ดึง | 691.2 | — | 138.2 | 207.3 | 276.5 | 345.6 | 414.7 | 483.8 | |
40 | ผลัก | 1256.6 | 125.7 | 251.3 | 377.0 | 502.7 | 628.3 | 754.0 | 879.6 |
ดึง | 1055.6 | 105.6 | 211.1 | 316.7 | 422.2 | 527.8 | 633.3 | 738.9 | |
50 | ผลัก | 1963.5 | 196.3 | 392.7 | 589.0 | 785.4 | 981.7 | 1178.1 | 1374.4 |
ดึง | 1649.3 | 164.9 | 329.9 | 494.8 | 659.7 | 824.7 | 989.6 | 1154.5 | |
63 | ผลัก | 3117.2 | 311.7 | 623.4 | 935.2 | 1246.9 | 1558.6 | 1870.3 | 2182.1 |
ดึง | 2803.1 | 280.3 | 560.6 | 840.9 | 1121.2 | 1401.5 | 1681.9 | 1962.2 | |
80 | ผลัก | 5026.5 | 502.7 | 1005.3 | 1508.0 | 2010.6 | 2513.3 | 3015.9 | 3518.6 |
ดึง | 4535.7 | 453.6 | 907.1 | 1360.7 | 1814.3 | 2267.8 | 2721.4 | 3175.0 | |
100 | ผลัก | 7854.0 | 785.4 | 1570.8 | 2356.2 | 3141.6 | 3927.0 | 4712.4 | 5497.8 |
ดึง | 7049.7 | 705.0 | 1409.9 | 2114.9 | 2819.9 | 3524.9 | 4229.8 | 4934.8 |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(°ค) | -20:: 70 | ประเภท บัฟเฟอร์ | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง