(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาปิดสำหรับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รองรับการใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ย์ :
- ร่องกว้าง 6 รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส -2020
- ร่องกว้าง 8 รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส -3030, 4040, 6060 และ 8080
- ร่องกว้าง 8 รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส -4545
- ร่องกว้าง 6 รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า -2040
- ร่องกว้าง 8 รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า -3060 และ 4080
● วัสดุ : โลหะผสมสังกะสี
● การปรับปรุงผิวงาน: พ่นสี
[การประยุกต์ใช้งาน]
ฝาปิด มักใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ โดยเฉพาะในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
รหัสสินค้า | ![]() | ![]() | ความกว้าง A | ความยาว B | ความหนา C | เส้นผ่านศูนย์กลางรู d | ความกว้าง ร่อง E | ความกว้าง ร่อง (อี) | อุปกรณ์เสริม การปรับแต่งเพิ่มเติม (-SET) | ||
![]() | รุ่น | ![]() | |||||||||
LCECA | ทรงสี่เหลี่ยม | 6 | 2020 | ไม่ได้ระบุ (สีขาว) B (สีดำ) | 20 | 20 | 5 | 6.3 | 6 | / | M6*1 |
8 | 3030 | 30 | 30 | 5 | 9.4 | 7.8 | 9.9 | M8*1 | |||
4040 | 40 | 40 | 5 | 9.5 | 7.8 | 9.9 | M8*1 | ||||
6060 | 60 | 60 | 5 | 8.5 | 7.6 | 9.7 | M8*2 | ||||
8080 | 80 | 80 | 4.8 | 8.8 | 8.3 | / | M8*2 | ||||
10 | 4545 | 45 | 45 | 7.8 | 12.5 | 10.2 | 12 | M12*1 | |||
รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 6 | 2040 | 20 | 40 | 5 | 6.3 | 6 | / | M6*2 | ||
8 | 3060 | 30 | 60 | 5 | 9.5 | 7.6 | 9.7 | M8*2 | |||
4080 | 40 | 80 | 4.5 | 9.6 | 8.3 | / | M8*2 |
วัตถุ การปรับแต่งเพิ่มเติม | รหัส การปรับแต่งเพิ่มเติม | คำอธิบายของ สเปค |
สกรู ที่ใช้งานได้ | SET | สกรู ที่ใช้ได้สำหรับยึด ฝาปิด ปิดท้ายที่ให้มา ( ฝาปิด ท้าย+ สกรู เพิ่มจากราคา ฝาปิด ท้าย) หากระบุ คลองเลื่อย จะต้องมี สกรู ที่ใช้บังคับมาให้ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ฝาครอบ | ขนาดการรีดขึ้นรูป | ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | ประเภทการขาย | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13.64 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 2020 | LCF6 | ขายจำนวนมาก | (เงิน) | |
฿ 13.64 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 2020 | LCF6 | ขายจำนวนมาก | B (สีดำ) | |
฿ 14.94 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 2020 | LCF6 | ขายยกชุด | B (สีดำ) | |
฿ 16.23 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 2020 | LCF6 | ขายยกชุด | (เงิน) | |
฿ 17.53 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 2040 | LCF6 | ขายจำนวนมาก | (เงิน) | |
฿ 17.53 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 2040 | LCF6 | ขายจำนวนมาก | B (สีดำ) | |
฿ 18.83 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 2040 | LCF6 | ขายยกชุด | B (สีดำ) | |
฿ 20.78 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 2040 | LCF6 | ขายยกชุด | (เงิน) | |
฿ 22.08 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 3030 | LCF8 | ขายจำนวนมาก | (เงิน) | |
฿ 22.08 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 3030 | LCF8 | ขายจำนวนมาก | B (สีดำ) | |
฿ 24.68 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 3030 | LCF8 | ขายยกชุด | B (สีดำ) | |
฿ 27.27 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 3030 | LCF8 | ขายยกชุด | (เงิน) | |
฿ 34.42 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 3060 | LCF8 | ขายจำนวนมาก | (เงิน) | |
฿ 34.42 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 3060 | LCF8 | ขายจำนวนมาก | B (สีดำ) | |
฿ 39.61 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 3060 | LCF8 | ขายยกชุด | B (สีดำ) | |
฿ 44.81 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 3060 | LCF8 | ขายยกชุด | (เงิน) | |
฿ 25.32 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 4040 | LCF8 | ขายจำนวนมาก | (เงิน) | |
฿ 25.32 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 4040 | LCF8 | ขายจำนวนมาก | B (สีดำ) | |
฿ 28.57 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 4040 | LCF8 | ขายยกชุด | B (สีดำ) | |
฿ 30.52 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 4040 | LCF8 | ขายยกชุด | (เงิน) | |
฿ 40.91 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 4080 | LCF8 | ขายจำนวนมาก | (เงิน) | |
฿ 40.91 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 4080 | LCF8 | ขายจำนวนมาก | B (สีดำ) | |
฿ 46.75 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 4080 | LCF8 | ขายยกชุด | B (สีดำ) | |
฿ 52.60 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 4080 | LCF8 | ขายยกชุด | (เงิน) | |
฿ 55.19 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 6060 | LCF8 | ขายจำนวนมาก | (เงิน) | |
฿ 55.19 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 6060 | LCF8 | ขายจำนวนมาก | B (สีดำ) | |
฿ 60.39 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 6060 | LCF8 | ขายยกชุด | B (สีดำ) | |
฿ 66.88 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 6060 | LCF8 | ขายยกชุด | (เงิน) | |
฿ 85.06 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 8080 | LCF8 | ขายจำนวนมาก | (เงิน) | |
฿ 85.06 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 8080 | LCF8 | ขายจำนวนมาก | B (สีดำ) | |
฿ 90.26 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 8080 | LCF8 | ขายยกชุด | B (สีดำ) | |
฿ 95.45 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 8080 | LCF8 | ขายยกชุด | (เงิน) | |
฿ 47.40 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 4545 | LCF10 | ขายจำนวนมาก | (เงิน) | |
฿ 47.40 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 4545 | LCF10 | ขายจำนวนมาก | B (สีดำ) | |
฿ 59.74 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 4545 | LCF10 | ขายยกชุด | B (สีดำ) | |
฿ 59.74 | ECONOMY ZINC ALLOY END CAP | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 4545 | LCF10 | ขายยกชุด | (เงิน) |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | ![]() | ![]() | ความกว้าง A | ความยาว B | ความหนา C | เส้นผ่านศูนย์กลางรู d | ความกว้าง ร่อง E | ความกว้าง ร่อง (อี) | อุปกรณ์เสริม การปรับแต่งเพิ่มเติม (-SET) | ||
![]() | รุ่น | ![]() | |||||||||
LCECA | ทรงสี่เหลี่ยม | 6 | 2020 | ไม่ได้ระบุ (สีขาว) B (สีดำ) | 20 | 20 | 5 | 6.3 | 6 | / | M6*1 |
8 | 3030 | 30 | 30 | 5 | 9.4 | 7.8 | 9.9 | M8*1 | |||
4040 | 40 | 40 | 5 | 9.5 | 7.8 | 9.9 | M8*1 | ||||
6060 | 60 | 60 | 5 | 8.5 | 7.6 | 9.7 | M8*2 | ||||
8080 | 80 | 80 | 4.8 | 8.8 | 8.3 | / | M8*2 | ||||
10 | 4545 | 45 | 45 | 7.8 | 12.5 | 10.2 | 12 | M12*1 | |||
รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 6 | 2040 | 20 | 40 | 5 | 6.3 | 6 | / | M6*2 | ||
8 | 3060 | 30 | 60 | 5 | 9.5 | 7.6 | 9.7 | M8*2 | |||
4080 | 40 | 80 | 4.5 | 9.6 | 8.3 | / | M8*2 |
วัตถุ การปรับแต่งเพิ่มเติม | รหัส การปรับแต่งเพิ่มเติม | คำอธิบายของ สเปค |
สกรู ที่ใช้งานได้ | SET | สกรู ที่ใช้ได้สำหรับยึด ฝาปิด ปิดท้ายที่ให้มา ( ฝาปิด ท้าย+ สกรู เพิ่มจากราคา ฝาปิด ท้าย) หากระบุ คลองเลื่อย จะต้องมี สกรู ที่ใช้บังคับมาให้ |
วิธีการติดตั้ง | แบบยึดด้วยสกรู | ชนิด | ฝาครอบ ท้ายโปรไฟล์ | วัสดุ | สังกะสีผสม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง