(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเก็บเสียงลมแบบตัวสั้น เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● มีพื้นที่ระบายลมออกขนาดใหญ่ส่งผลให้ลดเสียงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
● ขนาดเกลียวที่ใช้ติดตั้ง : G1/8, G1/4, G3/8 และ G1/2
● ความสูง : 12, 15, 18 และ 21
● วัสดุ : ทองเหลือง
● การปรับปรุงผิวงาน: ไม่มี
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตัวเก็บเสียงลมแบบตัวสั้น เป็นส่วนประกอบที่ใช้ในระบบนิวเมติกส์ เพื่อลดหรือรองรับเสียงที่เกิดจากการระบายลมอัดออกในพื้นที่จำกัด
รหัสรุ่น | ER | EA | EL | EH | ⌀ED | |
ชนิด | หมายเลข | |||||
E-PSS | 01 | G1/8 | 5.8 | 11 | 12 | 8.6 |
02 | G1/4 | 7 | 12.5 | 15 | 12 | |
03 | G3/8 | 9 | 16 | 18 | 14.8 | |
04 | G1/2 | 10 | 17 | 21 | 17.5 |
รหัสสินค้า |
---|
E-PSS02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การติดตั้ง เกลียว ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20.45 | ECONOMY AIR UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | ER | EA | EL | EH | ⌀ED | |
รุ่น | ลำดับที่ | |||||
E-PSS | 01 | G1/8 | 5.8 | 11 | 12 | 8.6 |
02 | G1/4 | 7 | 12.5 | 15 | 12 | |
03 | G3/8 | 9 | 16 | 18 | 14.8 | |
04 | G1/2 | 10 | 17 | 21 | 17.5 |
ชนิด | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | R |
---|---|---|---|---|---|
ปก | ไม่ | วัสดุ องค์ประกอบ | การเผาประเภท ทองแดง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-PSS02 ในชุด ทองแดง ทองแดง เผาผนึก ตัวเก็บเสียง แบบสั้น
รหัสสินค้า |
---|
E-PSS01 |
E-PSS03 |
E-PSS04 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การติดตั้ง เกลียว ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16.88 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | |
฿ 28.57 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | |
฿ 38.31 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง