(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องกำเนิดสุญญากาศ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ตัว T
● การไหลสูงสุดของระบบสุญญากาศ (L/min) : 13 และ 25
● รองรับการใช้งานร่วมกับสายยางเส้นผ่านศูนย์กลาง : 6 mm. สำหรับ E-MZT7S
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : 0- 60
● วัสดุ :
ตัวเรือน - เรซิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
เครื่องกำเนิดสุญญากาศมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
รหัสสินค้า | มิติ สายยาง | A | B | C | D | F | G | H | K | การไหลของ สุญญากาศ สูงสุด (ลิตร/นาที) | การไหลของอากาศ (ลิตร/นาที) | |||
![]() | ![]() | แหล่งจ่ายอากาศ D1 | สุญญากาศD2 | ท่อไอเสียD3 | ||||||||||
E-MZT | 7S | 6 | 6 | 6 | 61 | 34 | 14.2 | 17 | 22 | 3.2 | 24 | 22 | 13 | 30 |
10S | 8 | 66 | 37 | 17.2 | 20 | 24.5 | 4.2 | 26 | 23 | 25 | 53 |
ของไหลที่ใช้งาน | กรอง อากาศอัด |
ความดันใช้งาน (MPa) | 0.15 to 0.7 |
จัดอันดับ ความดัน (MPa) | 0.5 |
อุณหภูมิใช้งาน ( °C) | 0 to 60 |
รหัสสินค้า |
---|
E-MZT7S |
E-MZT10S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | ปริมาณการไหล (ลิตร / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 290.26 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 0.7 มม | 23.5 | |
฿ 290.26 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 24 | 1.0 มม | 46 |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | มิติ สายยาง | A | B | C | D | F | G | H | K | การไหลของ สุญญากาศ สูงสุด (ลิตร/นาที) | การไหลของอากาศ (ลิตร/นาที) | |||
![]() | ![]() | แหล่งจ่ายอากาศ D1 | สุญญากาศD2 | ท่อไอเสียD3 | ||||||||||
E-MZT | 7S | 6 | 6 | 6 | 61 | 34 | 14.2 | 17 | 22 | 3.2 | 24 | 22 | 13 | 30 |
10S | 8 | 66 | 37 | 17.2 | 20 | 24.5 | 4.2 | 26 | 23 | 25 | 53 |
ของไหลที่ใช้งาน | กรอง อากาศอัด |
ความดันใช้งาน (MPa) | 0.15 to 0.7 |
จัดอันดับ ความดัน (MPa) | 0.5 |
อุณหภูมิใช้งาน ( °C) | 0 to 60 |
ชนิด | ประเภท ท่อเหล็ก | เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล) | -88 | การใช้งาน | วัตถุ เดียว |
---|---|---|---|---|---|
ประสิทธิภาพ | ชนิด สุญญากาศ เครื่องวัดระดับน้ำ / ประเภท อัตราการไหล ปานกลาง | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.15:: 0.7 | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง