1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องกำเนิด สุญญากาศ ประเภท โมดูล MZ series (E-MZK10-S)

ECONOMY VACUUM GENERATOR

เครื่องกำเนิด สุญญากาศ ประเภท โมดูล MZ series (E-MZK10-S)
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
  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 15 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

เครื่องกำเนิดสุญญากาศ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : 0- 50 (ไม่มีการควบแน่นของหยดน้ำ, ไม่มีน้ำแข็ง)
● จำนวนแมนิโฟลด์ที่ใช้ : 1 ตัว , สูงสุด 10 ตัว
● สวิตช์แรงดันสุญญากาศ : เอาต์พุต NPN / ไม่ระบุ
● วัสดุ :ตัวเรือน - เรซิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
เครื่องกำเนิดสุญญากาศมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
· เครื่องกำเนิด สุญญากาศ ซีรีส์ ความคุ้มค่า ที่พัฒนาตนเอง MISUMI พร้อม สเปค สากลของตลาด รูปลักษณ์ที่สวยงาม และคุณภาพที่เชื่อถือได้
· วัสดุ และกระบวนการได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจถึงระดับ สุญญากาศ และ ความทนทาน สินค้าคงคลังขนาดใหญ่และการจัดส่งในวันเดียวกัน

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาตนเอง MISUMI พร้อมโลโก้ MISUMI มีคุณภาพที่เชื่อถือได้และรูปลักษณ์ที่สวยงาม
· เครื่องกำเนิด สุญญากาศ รุ่น ความคุ้มค่า MISUMI ได้รับการตรวจสอบ 100% เพื่อให้แน่ใจว่ามีระดับ สุญญากาศ
· เครื่องกำเนิด สุญญากาศ รุ่น ความคุ้มค่า MISUMI ได้ควบคุม วัสดุ และกระบวนการอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่ามี ความทนความดัน และประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล ที่ดีโดยไม่มีการรั่วไหลของอากาศ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาด
วัสดุ: เรซิ่น
กระบวนการเตรียมผิว: ไม่มี

■ อัตราการไหล สุญญากาศ (ลิตร/นาที) สำหรับองศา สุญญากาศ ที่แตกต่างกัน (-kPa)
รหัสสินค้าความดัน ดันอากาศ (บาร์)ปริมาณการใช้อากาศ
(ลิตร/นาที)
0102030405060708090
มาตรฐาน53341.031.020.513.39.56.54.53.12.52.0
ชนิดไหลสูง6868.055.043.027.015.08.35.24.32.3

■ เวลาในการปั๊ม สุญญากาศ (วินาที/ลิตร) สำหรับองศา สุญญากาศ ที่แตกต่างกัน (-kPa)
รหัสสินค้าความดัน ดันอากาศ (บาร์)ระดับ สุญญากาศ
- ปาสคาล
102030405060708090
มาตรฐาน5900.070.100.150.220.300.400.550.700.87
ชนิดไหลสูง880.060.090.120.180.250.350.460.60
ภาพรวมของสเปค
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
รหัสสินค้าจำนวน แมนิโฟลด์ ที่ใช้พอร์ตเชื่อมต่อ อากาศ เต้าเสียบพอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศปริมาณการใช้อากาศ
L / นาที
ระดับ สุญญากาศ
- ปาสคาล
ประเภทตัวเลขสวิตช์ ความดันสุญญากาศ
E-MZK10 (มาตรฐาน)ไม่ได้ระบุ (ไม่มี สวิตช์)
N ( เอาต์พุต NPN)
S ( วัตถุ เดียว)
2F ถึง 10F (หลายท่อร่วม)
663390
15 (ชนิดการไหลสูง)86888
 
■ สเปค
รุ่นE-MZK
ช่วง ความดัน สูงสุด-0.100 ถึง 1.000 MPa
ช่วงความดันตั้งค่า-0.105 ถึง 1.000 เมกะปาสคาล
อดทนต่อ ความดัน1.5 MPa
แก๊สทั่วไปอากาศ ไม่กัดกร่อน ไม่ติดไฟ
การตั้งค่าหน่วย ความดัน
สเกลวัดขั้นต่ำ
ปาสคาล
MPa0.001
กก. / ซม. 20.01
บาร์0.01
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.1
inHg
มิลลิเมตรปรอท
แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย12 ถึง 24 V DC±10%, ค่า สูงสุด (PP) 10% หรือน้อยกว่า
การใช้กระแสไฟฟ้า≤ 40 มิลลิแอมป์ (ไม่มี โหลดไฟฟ้า)
การสลับ เอาต์พุตโหมดเอาต์พุตOutput แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2NPN หรือ 2PNP
กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า สูงสุด125 mA
แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย30 V DC (เอาต์พุต NPN), 24 V DC (เอาต์พุต PNP)
ความดัน ภายในลดลง≤1.5 V
เวลาตอบสนอง≤ 2.5 มิลลิวินาที (ฟังก์ชั่น ป้องกันการทำงานผิดพลาด: เลือกได้ 25 ms, 100 ms, 250 ms, 500 ms, 1000 ms และ 1500 ms)
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า เอาต์พุตมีให้
เอาต์พุต อนาล็อก เชิงเส้นแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต0.6 to 5 V±2.5%F.S. (ภายในช่วง ความดัน ที่กำหนด)
ความต้านทานเอาท์พุตประมาณ 1kΩ
ความเป็นเชิงเส้น±1%F.S.
จอแสดงผลจอแสดงผล LED 7 ส่วน 3 1/2 หลัก (สีแดง)
ไฟแสดงการทำงานOUT1 สีเขียว/OUT2 สีแดง
ความแม่นยำ ในการเคลื่อนที่ซ้ำๆประมาณ 0.2 วินาที
ความแม่นยำ แสดงผล±2% F.S. ±1 หลัก (ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25+3°C)
ความแม่นยำ ในการทำซ้ำ±0.2%F.S. +1 หลัก
ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมระดับการป้องกันIP40
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานการทำงาน: 0 to 50°C,การเก็บรักษา: -10 to 60°C (ไม่มีหยดน้ำค้าง ไม่มีน้ำแข็งเกาะ)
ความชื้นแวดล้อมการดำเนินงานและการจัดเก็บ: 35 to 85%RH (ไม่มีการควบแน่นของน้ำค้าง)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 โวลต์ AC 1 นาที (ระหว่าง สายนำไฟฟ้า ขดลวด และ เคส พลาสติก)
ความต้านทานฉนวน50MΩ หรือมากกว่า (500 V DC) (ระหว่าง สายนำไฟฟ้า ขดลวด และ เคส พลาสติก)
ทนการสั่นสะเทือนแอมพลิจูดรวม 1.5 มม., 10 Hz·150 Hz·10 Hz สแกนเป็นเวลา 1 นาที สองชั่วโมงในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z
ความทนทานต่อการกระแทก980 ม./วินาที2 (100 G) 3 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z
ลักษณะอุณหภูมิอุณหภูมิอ้างอิงการเปรียบเทียบ ±2% FS 25°C (ภายในช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง 50°C)
สเปค ขดลวดขดลวด พีวีซี ทนน้ำมัน (0.15 มม.2 )
มวลประมาณ 55 ก (รวม ขดลวด 2 มิเตอร์)
โซลินอยด์วาล์ววาล์ว จ่าย สุญญากาศ , วาล์ว เบรกเกอร์ สุญญากาศ
วิธีการใช้งานการดำเนินงานโดยตรง
โครงสร้างวาล์วการดำเนินงาน แบบตรง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า24 V DC±10%
เวลาตอบสนอง4 มิลลิวินาที
แหล่งจ่ายไฟ1W
ตัวบ่งชี้การทำงานเมื่อ ขดลวด เปิดอยู่ ไฟแสดงสถานะ สีแดงจะสว่างขึ้น
วิธีการต่อ อุปกรณ์สายไฟสีแดง: 24 V DC,สีดำ: COM
ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งาน
ข้อควรระวัง
■ หมายเหตุ
● ฝุ่นที่เกาะติดกับ ชิ้นงาน อาจทำให้ เครื่องกำเนิดสุญญากาศ ทำงานล้มเหลวได้ กรุณาใช้ร่วมกับ เครื่องกรองสุญญากาศ

จะต้องวางท่อระหว่าง เครื่องกำเนิดสุญญากาศ และ ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ และจะต้องกำจัดฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ออกจาก ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เพื่อป้องกันความล้มเหลวของ เครื่องกำเนิดสุญญากาศ
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
E-MZK10-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องสร้างสูญญากาศ
(ปาสคาล)
กระแสดูด
(ลิตร / นาที)
ขนาดข้อต่อพอร์ตสุญญากาศ One-Touch D เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด ปริมาณการไหล
(ลิตร / นาที)
ประสิทธิภาพ สวิตช์ความดันสุญญากาศ จำนวน แมนิโฟลด์

฿ 3,814.29

ECONOMY VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109239Ø61.0 มม35ประเภท อัตราการไหล ขนาดเล็กไม่มีสวิตช์แรงดันสุญญากาศชนิดเดี่ยว

กำลังโหลด …

  1. 1
Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาด
วัสดุ: เรซิ่น
กระบวนการชุบผิว: ไม่มี
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
รหัสสินค้าจำนวน แมนิโฟลด์ ที่ใช้พอร์ตเชื่อมต่อ อากาศ เต้าเสียบพอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศปริมาณการใช้อากาศ
L / นาที
ระดับ สุญญากาศ
- ปาสคาล
ประเภทตัวเลขสวิตช์ ความดันสุญญากาศ
E-MZK10 (มาตรฐาน)ไม่ได้ระบุ (ไม่มี สวิตช์)
N ( เอาต์พุต NPN)
S ( วัตถุ เดียว)
2F ถึง 10F (หลายท่อร่วม)
663390
15 (ชนิดการไหลสูง)86888
 
■ สเปค
รุ่นE-MZK
ช่วง ความดัน สูงสุด-0.100 ถึง 1.000 MPa
ช่วงความดันตั้งค่า-0.105 ถึง 1.000 เมกะปาสคาล
อดทนต่อ ความดัน1.5 MPa
แก๊สทั่วไปอากาศ ไม่กัดกร่อน ไม่ติดไฟ
การตั้งค่าหน่วย ความดัน
สเกลวัดขั้นต่ำ
ปาสคาล
MPa0.001
กก. / ซม. 20.01
บาร์0.01
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.1
inHg
มิลลิเมตรปรอท
แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย12 ถึง 24 V DC±10%, ค่า สูงสุด (PP) 10% หรือน้อยกว่า
การใช้กระแสไฟฟ้า≤ 40 มิลลิแอมป์ (ไม่มี โหลดไฟฟ้า)
การสลับ เอาต์พุตโหมดเอาต์พุตOutput แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 2NPN หรือ 2PNP
กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า สูงสุด125 mA
แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย30 V DC (เอาต์พุต NPN), 24 V DC (เอาต์พุต PNP)
ความดัน ภายในลดลง≤1.5 V
เวลาตอบสนอง≤ 2.5 มิลลิวินาที (ฟังก์ชั่น ป้องกันการทำงานผิดพลาด: เลือกได้ 25 ms, 100 ms, 250 ms, 500 ms, 1000 ms และ 1500 ms)
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า เอาต์พุตมีให้
เอาต์พุต อนาล็อก เชิงเส้นแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต0.6 to 5 V±2.5%F.S. (ภายในช่วง ความดัน ที่กำหนด)
ความต้านทานเอาท์พุตประมาณ 1kΩ
ความเป็นเชิงเส้น±1%F.S.
จอแสดงผลจอแสดงผล LED 7 ส่วน 3 1/2 หลัก (สีแดง)
ไฟแสดงการทำงานOUT1 สีเขียว/OUT2 สีแดง
ความแม่นยำ ในการเคลื่อนที่ซ้ำๆประมาณ 0.2 วินาที
ความแม่นยำ แสดงผล±2% F.S. ±1 หลัก (ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: 25+3°C)
ความแม่นยำ ในการทำซ้ำ±0.2%F.S. +1 หลัก
ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมระดับการป้องกันIP40
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานการทำงาน: 0 to 50°C,การเก็บรักษา: -10 to 60°C (ไม่มีหยดน้ำค้าง ไม่มีน้ำแข็งเกาะ)
ความชื้นแวดล้อมการดำเนินงานและการจัดเก็บ: 35 to 85%RH (ไม่มีการควบแน่นของน้ำค้าง)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 โวลต์ AC 1 นาที (ระหว่าง สายนำไฟฟ้า ขดลวด และ เคส พลาสติก)
ความต้านทานฉนวน50MΩ หรือมากกว่า (500 V DC) (ระหว่าง สายนำไฟฟ้า ขดลวด และ เคส พลาสติก)
ทนการสั่นสะเทือนแอมพลิจูดรวม 1.5 มม., 10 Hz·150 Hz·10 Hz สแกนเป็นเวลา 1 นาที สองชั่วโมงในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z
ความทนทานต่อการกระแทก980 ม./วินาที2 (100 G) 3 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z
ลักษณะอุณหภูมิอุณหภูมิอ้างอิงการเปรียบเทียบ ±2% FS 25°C (ภายในช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง 50°C)
สเปค ขดลวดขดลวด พีวีซี ทนน้ำมัน (0.15 มม.2 )
มวลประมาณ 55 ก (รวม ขดลวด 2 มิเตอร์)
 
โซลินอยด์วาล์ววาล์ว จ่าย สุญญากาศ , วาล์ว เบรกเกอร์ สุญญากาศ
วิธีการใช้งานการดำเนินงานโดยตรง
โครงสร้างวาล์วการดำเนินงาน แบบตรง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า24 V DC±10%
เวลาตอบสนอง4 มิลลิวินาที
แหล่งจ่ายไฟ1W
ตัวบ่งชี้การทำงานเมื่อ ขดลวด เปิดอยู่ ไฟแสดงสถานะ สีแดงจะสว่างขึ้น
วิธีการต่อ อุปกรณ์สายไฟสีแดง: 24 V DC,สีดำ: COM
■ อัตราการไหล สุญญากาศ (ลิตร/นาที) สำหรับองศา สุญญากาศ ที่แตกต่างกัน (-kPa)
รหัสสินค้าความดัน ดันอากาศ (บาร์)ปริมาณการใช้อากาศ
(ลิตร/นาที)
0102030405060708090
มาตรฐาน53341.031.020.513.39.56.54.53.12.52.0
ชนิดไหลสูง6868.055.043.027.015.08.35.24.32.3

■ เวลาในการปั๊ม สุญญากาศ (วินาที/ลิตร) สำหรับองศา สุญญากาศ ที่แตกต่างกัน (-kPa)
รหัสสินค้าความดัน ดันอากาศ (บาร์)ระดับ สุญญากาศ
- ปาสคาล
102030405060708090
มาตรฐาน5900.070.100.150.220.300.400.550.700.87
ชนิดไหลสูง880.060.090.120.180.250.350.460.60

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ตัวเก็บเสียง / วาล์ว ไฟฟ้าสำหรับการสร้าง สุญญากาศ / วาล์ว ไฟฟ้าสำหรับการทำลาย สุญญากาศ / ด้วย ฟังก์ชั่น การทำลาย สุญญากาศ ชนิด ท่อที่มี วาล์ว ไฟฟ้า แบบฝัง ตัว ขนาดข้อต่อแบบ One-Touch เชื่อมต่อพอร์ตจ่ายอากาศ D Ø6
การใช้งาน วัตถุ เดียว ประเภทวาล์ว วาล์วปรกติปิด ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.15:: 0.7
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 60 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-MZK10-S ในชุด เครื่องกำเนิด สุญญากาศ ประเภท โมดูล MZ series

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: คุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์ เครื่องกำเนิดสุญญากาศ นี้มีอะไรบ้าง?
ตอบ: ผลิตภัณฑ์ เป็น เครื่องกำเนิดสุญญากาศ ชนิดชิ้นที่มีปริมาตรบาง เมื่อใช้สำหรับการควบคุมหลายจุด ขนาดของส่วน อุปกรณ์ควบคุม จะลดลง ส่งผลให้ปริมาตรโดยรวมของอุปกรณ์ลดลง
คำถาม: วิธีการติดตั้ง เครื่องกำเนิดสุญญากาศ แบบชิ้นนี้เมื่อเลือกการเชื่อมต่อแบบหลายจุด?
ตอบ: เมื่อลูกค้าเลือก เครื่องกำเนิดสุญญากาศ ชนิดเชื่อมต่อหลายชิ้น เครื่องจะมาพร้อมกับ รางไกด์ แบบฝัง สำหรับการติดตั้ง โดยมีรูสำหรับติดตั้งที่ปลายทั้งสองด้านของ รางไกด์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E-MZK10-4F
E-MZK10-5F
E-MZK10-6F
E-MZK15-10F
E-MZK15-2F
E-MZK15-3F
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องสร้างสูญญากาศ
(ปาสคาล)
กระแสดูด
(ลิตร / นาที)
ขนาดข้อต่อพอร์ตสุญญากาศ One-Touch D เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด ปริมาณการไหล
(ลิตร / นาที)
ประสิทธิภาพ สวิตช์ความดันสุญญากาศ จำนวน แมนิโฟลด์

฿ 15,240.91

1 ชิ้น มีส่วนลด 21 วัน 109239Ø61.0 มม35ประเภท อัตราการไหล ขนาดเล็กไม่มีสวิตช์แรงดันสุญญากาศ4 แมนิโฟลด์

฿ 19,050.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 21 วัน 109239Ø61.0 มม35ประเภท อัตราการไหล ขนาดเล็กไม่มีสวิตช์แรงดันสุญญากาศ5 แมนิโฟลด์

฿ 22,858.44

1 ชิ้น มีส่วนลด 21 วัน 109239Ø61.0 มม35ประเภท อัตราการไหล ขนาดเล็กไม่มีสวิตช์แรงดันสุญญากาศ6 แมนิโฟลด์

฿ 41,403.90

1 ชิ้น มีส่วนลด 21 วัน 108868Ø81.5 มม88ประเภท อัตราการไหล ขนาดใหญ่ไม่มีสวิตช์แรงดันสุญญากาศ10 แมนิโฟลด์

฿ 8,285.71

1 ชิ้น มีส่วนลด 21 วัน 108868Ø81.5 มม88ประเภท อัตราการไหล ขนาดใหญ่ไม่มีสวิตช์แรงดันสุญญากาศ2 แมนิโฟลด์

฿ 12,424.68

1 ชิ้น มีส่วนลด 21 วัน 108868Ø81.5 มม88ประเภท อัตราการไหล ขนาดใหญ่ไม่มีสวิตช์แรงดันสุญญากาศ3 แมนิโฟลด์