(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องกำเนิดสุญญากาศ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ฟังก์ชั่นลดเสียง : มีอุปกรณ์เก็บเสียงในตัว / มีอุปกรณ์เก็บเสียงภายนอก
● แรงดูด(l/min) : 8, 16, 32 และ 47
● แรงดันที่ใช้งาน (MPa) : 0.15 - 0.7
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : 0- 60
● วัสดุ :
ตัวเรือน - เรซิน
ซีล - ยางไนไตรล์ และ ยางฟลูออโร
[การประยุกต์ใช้งาน]
เครื่องกำเนิดสุญญากาศมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ลำดับที่ | อัตราการไหล สุญญากาศ (ลิตร/นาที) สำหรับองศา สุญญากาศ ต่างๆ (-kPa) | เวลาในการปั๊ม สุญญากาศ (วินาที/ลิตร) สำหรับองศา สุญญากาศ ต่างๆ (-kPa) | |||||||||||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
5 | 37 | 26 | 16 | 14 | 10 | 8 | 6 | 2.4 | 0.66 | 0.218 | 0.056 | 1 | 1.576 | 2.356 | 3.44 | 5.27 | 10.216 |
10 | 74 | 52 | 31 | 28 | 20 | 16 | 12 | 4.8 | 1.32 | 0.109 | 0.25 | 0.5 | 0.788 | 1.178 | 1.72 | 2.635 | 5.158 |
20 | 149 | 99 | 62 | 54 | 40 | 32 | 22 | 10.5 | 2.7 | 0.054 | 0.139 | 0.25 | 0.394 | 0.589 | 0.86 | 1.317 | 2.579 |
30 | 220 | 147 | 92 | 73 | 60 | 47 | 32 | 16 | 4.1 | 0.041 | 0.104 | 0.186 | 0.295 | 0.441 | 0.647 | 0.898 | 1.935 |
รหัสสินค้า | ![]() | ![]() | L1 | ระดับ สุญญากาศ (-kPa) | การไหลของ สุญญากาศ สูงสุด (ลิตร/นาที) | การไหลของอากาศ (ลิตร/นาที) | |
![]() | ![]() | ||||||
E-MKT | 5 | B ( ตัวเก็บเสียง แบบฝัง ) C ( ตัวเก็บเสียง ภายนอก) | N (ยางไนไตรล์) V ( ยาง ฟลูออโร) | 20.2 | 85 | 37 | 15 to 21 |
10 | 74 | 30 to 42 | |||||
20 | 27.4 | 149 | 60 to 84 | ||||
30 | 34.6 | 220 | 90 to 126 |
ของไหลที่ใช้งาน | กรอง อากาศอัด |
ความดันใช้งาน (MPa) | 0.15 to 0.7 |
จัดอันดับ ความดัน (MPa) | 0.5 |
อุณหภูมิใช้งาน ( °C) | 0 to 60 |
รหัสสินค้า |
---|
E-MKT5-B-N |
E-MKT5-B-V |
E-MKT5-C-N |
E-MKT5-C-V |
E-MKT10-B-N |
E-MKT10-B-V |
E-MKT10-C-N |
E-MKT10-C-V |
E-MKT20-B-N |
E-MKT20-B-V |
E-MKT20-C-N |
E-MKT20-C-V |
E-MKT30-B-N |
E-MKT30-B-V |
E-MKT30-C-N |
E-MKT30-C-V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | ปริมาณการไหล (ลิตร / นาที) | มาพร้อม ฟังก์ชั่น ชั่นปิดเสียง | วัสดุซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 541.00 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 0.5 มม | 21 | อุปกรณ์เก็บเสียง แบบฝัง | ยางไนไตรล์ | |
฿ 835.71 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 0.5 มม | 21 | อุปกรณ์เก็บเสียง แบบฝัง | ยางฟลูออโร | |
฿ 752.60 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 0.5 มม | 21 | อุปกรณ์เก็บเสียง ภายนอก | ยางไนไตรล์ | |
฿ 918.18 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 0.5 มม | 21 | อุปกรณ์เก็บเสียง ภายนอก | ยางฟลูออโร | |
฿ 670.13 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | 1.0 มม | 42 | อุปกรณ์เก็บเสียง แบบฝัง | ยางไนไตรล์ | |
฿ 835.71 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | 1.0 มม | 42 | อุปกรณ์เก็บเสียง แบบฝัง | ยางฟลูออโร | |
฿ 752.60 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | 1.0 มม | 42 | อุปกรณ์เก็บเสียง ภายนอก | ยางไนไตรล์ | |
฿ 918.18 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | 1.0 มม | 42 | อุปกรณ์เก็บเสียง ภายนอก | ยางฟลูออโร | |
฿ 836.36 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 32 | 2.0 มม | 84 | อุปกรณ์เก็บเสียง แบบฝัง | ยางไนไตรล์ | |
฿ 1,001.95 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 32 | 2.0 มม | 84 | อุปกรณ์เก็บเสียง แบบฝัง | ยางฟลูออโร | |
฿ 919.48 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 32 | 2.0 มม | 84 | อุปกรณ์เก็บเสียง ภายนอก | ยางไนไตรล์ | |
฿ 1,084.42 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 32 | 2.0 มม | 84 | อุปกรณ์เก็บเสียง ภายนอก | ยางฟลูออโร | |
฿ 1,002.60 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 47 | 3.0 มม | 126 | อุปกรณ์เก็บเสียง แบบฝัง | ยางไนไตรล์ | |
฿ 1,167.53 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 47 | 3.0 มม | 126 | อุปกรณ์เก็บเสียง แบบฝัง | ยางฟลูออโร | |
฿ 1,085.06 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 47 | 3.0 มม | 126 | อุปกรณ์เก็บเสียง ภายนอก | ยางไนไตรล์ | |
฿ 1,251.30 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 47 | 3.0 มม | 126 | อุปกรณ์เก็บเสียง ภายนอก | ยางฟลูออโร |
กำลังโหลด …
ลำดับที่ | อัตราการไหล สุญญากาศ (ลิตร/นาที) สำหรับองศา สุญญากาศ ต่างๆ (-kPa) | เวลาในการปั๊ม สุญญากาศ (วินาที/ลิตร) สำหรับองศา สุญญากาศ ต่างๆ (-kPa) | |||||||||||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
5 | 37 | 26 | 16 | 14 | 10 | 8 | 6 | 2.4 | 0.66 | 0.218 | 0.056 | 1 | 1.576 | 2.356 | 3.44 | 5.27 | 10.216 |
10 | 74 | 52 | 31 | 28 | 20 | 16 | 12 | 4.8 | 1.32 | 0.109 | 0.25 | 0.5 | 0.788 | 1.178 | 1.72 | 2.635 | 5.158 |
20 | 149 | 99 | 62 | 54 | 40 | 32 | 22 | 10.5 | 2.7 | 0.054 | 0.139 | 0.25 | 0.394 | 0.589 | 0.86 | 1.317 | 2.579 |
30 | 220 | 147 | 92 | 73 | 60 | 47 | 32 | 16 | 4.1 | 0.041 | 0.104 | 0.186 | 0.295 | 0.441 | 0.647 | 0.898 | 1.935 |
รหัสสินค้า | ![]() | ![]() | L1 | ระดับ สุญญากาศ (-kPa) | การไหลของ สุญญากาศ สูงสุด (ลิตร/นาที) | การไหลของอากาศ (ลิตร/นาที) | |
![]() | ![]() | ||||||
E-MKT | 5 | B ( ตัวเก็บเสียง แบบฝัง ) C ( ตัวเก็บเสียง ภายนอก) | N (ยางไนไตรล์) V ( ยาง ฟลูออโร) | 20.2 | 85 | 37 | 15 to 21 |
10 | 74 | 30 to 42 | |||||
20 | 27.4 | 149 | 60 to 84 | ||||
30 | 34.6 | 220 | 90 to 126 |
ของไหลที่ใช้งาน | กรอง อากาศอัด |
ความดันใช้งาน (MPa) | 0.15 to 0.7 |
จัดอันดับ ความดัน (MPa) | 0.5 |
อุณหภูมิใช้งาน ( °C) | 0 to 60 |
ชนิด | ท่อที่มี วาล์ว ไฟฟ้า แบบฝัง ตัว | เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล) | -85 | การใช้งาน | วัตถุ เดียว |
---|---|---|---|---|---|
ประสิทธิภาพ | ชนิด สุญญากาศ เครื่องวัดระดับน้ำ / ประเภท อัตราการไหล ขนาดใหญ่ | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.15:: 0.7 | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง