(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องกำเนิดสุญญากาศ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● แรงดันสุญญากาศ(kPa) : -92 และ -90
● แรงดูด(l/min) : 7 และ 12.5
● แรงดันที่ใช้งาน (MPa) : 0.15 - 0.7
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : 0- 60
● วัสดุ :ตัวเรือน - ทองเหลือง
● การปรับปรุงผิวงาน: ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
เครื่องกำเนิดสุญญากาศมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
รหัสสินค้า | ![]() | ![]() รหัสที่ ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (มม.) | B | C1 | C2 | ระดับ สุญญากาศ (-kPa) | การดูด (ลิตร/นาที (ANR)) | ปริมาณการไหล (ลิตร/นาที (ANR)) | |
![]() | ![]() | |||||||||
E-VUHK | 4 | 4 | 5 | 0.5 | 59.2 | 11 | 11 | 90 | 7 | 11 |
7 | 0.7 | 12 | 22 | |||||||
6 | 6 | 5 | 0.5 | 60.3 | 11.7 | 11.7 | 90 | 7 | 11 | |
7 | 0.7 | 12 | 24 |
ของไหลที่ใช้งาน | กรอง อากาศอัด |
ความดันใช้งาน (MPa) | 0.15 to 0.7 |
จัดอันดับ ความดัน (MPa) | 0.5 |
อุณหภูมิใช้งาน ( °C) | 0 to 60 |
รหัสสินค้า |
---|
E-VUHK4-4-5 |
E-VUHK4-4-7 |
E-VUHK6-6-5 |
E-VUHK6-6-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | ขนาดข้อต่อพอร์ตสุญญากาศ One-Touch D | ขนาดข้อต่อแบบ One-Touch เชื่อมต่อพอร์ตจ่ายอากาศ D | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | ปริมาณการไหล (ลิตร / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 433.00 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | -90 | 7 | Ø4 | Ø4 | 0.5 มม | 11.5 | |
฿ 503.25 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | -92 | 12.5 | Ø4 | Ø4 | 0.7 มม | 23 | |
฿ 537.01 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | -90 | 7 | Ø6 | Ø6 | 0.5 มม | 11.5 | |
฿ 537.01 | ECONOMY VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | -92 | 12.5 | Ø6 | Ø6 | 0.7 มม | 23 |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | ![]() | ![]() รหัสที่ ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด (มม.) | B | C1 | C2 | ระดับ สุญญากาศ (-kPa) | การดูด (ลิตร/นาที (ANR)) | ปริมาณการไหล (ลิตร/นาที (ANR)) | |
![]() | ![]() | |||||||||
E-VUHK | 4 | 4 | 5 | 0.5 | 59.2 | 11 | 11 | 90 | 7 | 11 |
7 | 0.7 | 12 | 22 | |||||||
6 | 6 | 5 | 0.5 | 60.3 | 11.7 | 11.7 | 90 | 7 | 11 | |
7 | 0.7 | 12 | 24 |
ของไหลที่ใช้งาน | กรอง อากาศอัด |
ความดันใช้งาน (MPa) | 0.15 to 0.7 |
จัดอันดับ ความดัน (MPa) | 0.5 |
อุณหภูมิใช้งาน ( °C) | 0 to 60 |
ชนิด | ประเภท ท่อเหล็ก | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | วัตถุ เดียว | ประสิทธิภาพ | ชนิด สุญญากาศ เครื่องวัดระดับน้ำ / ประเภท อัตราการไหล ปานกลาง | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.15:: 0.7 |
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง