1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องกำเนิด สุญญากาศ MV series แบบเหลี่ยม พร้อม ตัวเก็บเสียง แบบฝัง

เครื่องกำเนิด สุญญากาศ MV series แบบเหลี่ยม พร้อม ตัวเก็บเสียง แบบฝัง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 433.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 15 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

เครื่องกำเนิดสุญญากาศ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● แรงดันสุญญากาศ(kPa) : -93 และ -90
● แรงดูด(l/min) : 7 และ 13
● แรงดันที่ใช้งาน (MPa) : 0.15 - 0.7
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : 0- 60
● วัสดุ :ตัวเรือน - เรซิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
เครื่องกำเนิดสุญญากาศมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
· เครื่องกำเนิด สุญญากาศ ซีรีส์ ความคุ้มค่า ที่พัฒนาตนเอง MISUMI พร้อม สเปค สากลของตลาด รูปลักษณ์ที่สวยงาม และคุณภาพที่เชื่อถือได้
· วัสดุ และกระบวนการได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจถึงระดับ สุญญากาศ และ ความทนทาน สินค้าคงคลังขนาดใหญ่และการจัดส่งในวันเดียวกัน

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาตนเอง MISUMI พร้อมโลโก้ MISUMI มีคุณภาพที่เชื่อถือได้และรูปลักษณ์ที่สวยงาม
· เครื่องกำเนิด สุญญากาศ รุ่น ความคุ้มค่า MISUMI ได้รับการตรวจสอบ 100% เพื่อให้แน่ใจว่ามีระดับ สุญญากาศ
· เครื่องกำเนิด สุญญากาศ รุ่น ความคุ้มค่า MISUMI ได้ควบคุม วัสดุ และกระบวนการอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่ามี ความทนความดัน และประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล ที่ดีโดยไม่มีการรั่วไหลของอากาศ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาด
วัสดุ: วัสดุ ตัวเครื่อง เรซิ่น
กระบวนการชุบผิว: ไม่มี
ภาพรวมของสเปค
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
(มม.)
PCL1L2ระดับ สุญญากาศ
(-kPa)
การดูด
(ลิตร/นาที (ANR))
ปริมาณการไหล
(ลิตร/นาที (ANR))
ประเภทD
E-VUB40.59.711818886.512
60.710.811.67.517.5901222

■ สเปค
ของไหลที่ใช้งานกรอง อากาศอัด
ความดันใช้งาน (MPa)0.15 to 0.7
จัดอันดับ ความดัน (MPa)0.5
อุณหภูมิใช้งาน ( °C)0 to 60
ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งาน
ข้อควรระวัง
■ หมายเหตุ
● ฝุ่นที่เกาะติดกับ ชิ้นงาน อาจทำให้ เครื่องกำเนิดสุญญากาศ ทำงานล้มเหลวได้ กรุณาใช้ร่วมกับ เครื่องกรองสุญญากาศ

จะต้องวางท่อระหว่าง เครื่องกำเนิดสุญญากาศ และ ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ และจะต้องกำจัดฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ออกจาก ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เพื่อป้องกันความล้มเหลวของ เครื่องกำเนิดสุญญากาศ
สินค้าที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
E-VUB4
E-VUB6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องสร้างสูญญากาศ
(ปาสคาล)
กระแสดูด
(ลิตร / นาที)
ขนาดข้อต่อพอร์ตสุญญากาศ One-Touch D ขนาดข้อต่อแบบ One-Touch เชื่อมต่อพอร์ตจ่ายอากาศ D เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด ปริมาณการไหล
(ลิตร / นาที)

฿ 433.00

ECONOMY VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-907Ø4Ø40.5 มม11.5

฿ 503.25

ECONOMY VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10-9313Ø6Ø60.7 มม23

กำลังโหลด …

  1. 1
Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาด
วัสดุ: วัสดุ ตัวเครื่อง เรซิ่น
กระบวนการชุบผิว: ไม่มี
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด
(มม.)
PCL1L2ระดับ สุญญากาศ
(-kPa)
การดูด
(ลิตร/นาที (ANR))
ปริมาณการไหล
(ลิตร/นาที (ANR))
ประเภทD
E-VUB40.59.711818886.512
60.710.811.67.517.5901222

■ สเปค
ของไหลที่ใช้งานกรอง อากาศอัด
ความดันใช้งาน (MPa)0.15 to 0.7
จัดอันดับ ความดัน (MPa)0.5
อุณหภูมิใช้งาน ( °C)0 to 60

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ตัวเก็บเสียง ชนิด ท่อที่มี วาล์ว ไฟฟ้า แบบฝัง ตัว พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช
พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช การใช้งาน วัตถุ เดียว ประสิทธิภาพ ชนิด สุญญากาศ เครื่องวัดระดับน้ำ / ประเภท อัตราการไหล ขนาดใหญ่
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.15:: 0.7 ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 60 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลิอะซีทัล (Polyacetal)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สภาพการทำงานประเภทใดที่เหมาะกับ ผลิตภัณฑ์ นี้และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้าง?
ตอบ: ผลิตภัณฑ์ นี้มี ตัวเก็บเสียง แบบฝัง และสามารถใช้ในโรงงานที่มีข้อกำหนดเรื่องเสียงรบกวนได้ นอกจากนี้ยังมีการใส่ สายยาง โดยตรงเพื่อให้ประกอบที่ไซต์งานได้ง่าย
คำถาม: เครื่องกำเนิดสุญญากาศ นี้มี ตัวเก็บเสียง แบบฝัง หรือไม่
ตอบ: เครื่องกำเนิดสุญญากาศ รุ่น ความคุ้มค่า นี้ใช้ ตัวเก็บเสียง เสียง แบบฝัง ซึ่งสามารถลดเสียงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำเป็นต้องใช้ ตัวเก็บเสียง ภายนอก