(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
พอร์ตเชื่อมต่อระบบสุญญากาศ :เกลียว / ข้อต่อท่อลม
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 15 และ 50
● วัสดุของถ้วยดูด:
ยางไนไตรล์สีดำ ชอร์ A50~60
ยางฟลูออโรสีเทา ชอร์ A50~60
[การประยุกต์ใช้งาน]
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
สินค้า | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
เหล็กยึด / สกรู | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ความแข็ง | สี |
ยางไนไตร | ฝั่ง A50 ถึง 60 | สีดำ |
ยางฟลูออโร | สีเทา |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง K) | ||||
B | L2 | L3 | ความกว้างตลอด H1 | M | |
15 | 37.1 | 10 | 14 | 14 | M12 × 1.0 |
20 | 38.7 | 16.6 | 18 | 17 | M14 × 1.0 |
25 | 39.7 | 17.6 | |||
30 | 41.7 | 19.6 | |||
40 | 45.2 | 23.1 | |||
50 | 45.7 | 23.6 |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง T) | ||
B | L2 | โหลดไฟฟ้า สปริง สูงสุด (N) | |
15 | 62.1 | 28 | 7.0 to 12.6 |
20 | 63.5 | 29 | |
25 | 64.5 | 30 | |
30 | 66.5 | 32 | |
40 | 70 | 35.5 | |
50 | 70.1 | 36 |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง L) | ||
B | L2 | โหลดไฟฟ้า สปริง สูงสุด (N) | |
15 | 60.1 | 37 | 7.0 to 12.6 |
20 | 61.1 | 38 | |
25 | 62.1 | 39 | |
30 | 64.1 | 41 | |
40 | 67.6 | 44.5 | |
50 | 68.1 | 45 |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง เอส) | ||
B | L2 | โหลดไฟฟ้า สปริง สูงสุด (N) | |
15 | 53 | 41.3 | 7.9 to 15.0 |
20 | 55 | 43.3 | |
25 | 56 | 44.3 | |
30 | 58 | 46.3 | |
40 | 61.5 | 49.8 | |
50 | 62 | 50.3 |
รหัสสินค้า | มิติ ยางดูดจับชิ้นงาน | ขนาดสกรู | ||||||||
ประเภท | วัสดุ | อุปกรณ์เสริม ติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | B1 | d1 | d2 | B3 | D3 | ง3 | MA |
E-VP | FT (ยางไนไตรล์) FF ( ยาง ฟลูออโร )) | ไม่ระบุ (ติดตั้งโดยตรง) A (พร้อม สกรู ยึด) | 15 | 10 | 11 | 15 | 8.5 | 6 | 3.5 | M4 × 0.7 |
20 | 11 | 15 | 20 | 10.5 | 10 | 4.5 | M6 × 1.0 | |||
25 | 12 | 17 | 25 | |||||||
30 | 14 | 17 | 30 | 13 | 12 | |||||
40 | 17.5 | 25 | 40 | 16 | 10 | 4.1 | ||||
50 | 18 | 30 | 50 |
รหัสสินค้า | มิติ | ||||
ประเภท | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | d | L1 |
E-MVF | K (แบบอยู่กับที่, ขึ้น: สัมผัสเดียว) T (แบบ สปริง ขึ้น: สัมผัสเดียว) L (แบบ สปริง ด้านข้าง: สัมผัสเดียว) S (ชนิด สปริง ติดตั้งโดยตรง) | N (ยางไนไตรล์) F (ยางฟลูออโร) | 15 | 15 | 10 |
20 | 20 | 11 | |||
25 | 25 | 12 | |||
30 | 30 | 14 | |||
40 | 40 | 17.5 | |||
50 | 50 | 18 |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ยางไนไตร | ยางฟลูออโร | |
จำกัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง | 110°C | 230°C | |
จำกัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ | -30°C | -10°C | |
ทนสภาพอากาศ | △ | ○ | |
ความทนโอโซน | △ | ◎ | |
ทนกรด | △ | ◎ | |
ความทนทานต่ออัลคาไลน์ | ○ | × | |
ทนน้ำมัน | (น้ำมันเบนซิน· น้ำมัน เบา) | ◎ | ◎ |
(เบนซีน·โทลูอีน) | △ | ◎ | |
ความต้านทานพื้นผิว | — | — |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | วัสดุ กลุ่ม ยาง | OD (d) (Ø) | ชนิด | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ บัฟเฟอร์ | ทิศทาง พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | มิติ พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 773.38 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยางฟลูออโร | 15 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 892.86 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยางฟลูออโร | 20 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 892.86 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยางฟลูออโร | 25 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 943.51 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยางฟลูออโร | 30 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 1,145.45 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยางฟลูออโร | 40 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 1,245.45 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยางฟลูออโร | 50 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 674.03 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 15 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 776.62 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 20 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 776.62 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 25 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 810.39 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 30 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 981.17 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 40 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 1,030.52 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 50 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | ไม่มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | - | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 898.70 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยางฟลูออโร | 15 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 884.00 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยางฟลูออโร | 20 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 1,016.88 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยางฟลูออโร | 25 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 1,067.53 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยางฟลูออโร | 30 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 1,270.13 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยางฟลูออโร | 40 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 1,369.48 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยางฟลูออโร | 50 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 798.70 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 15 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 901.30 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 20 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 901.30 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 25 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 935.06 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 30 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 1,104.55 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 40 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 1,153.90 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 50 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อต่อฟิตติ้ง ฟิตติ้งสวมเร็วแบบสัมผัสเดียวแนวนอน | |
฿ 988.96 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | เกลียว | ยางฟลูออโร | 15 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 5.8 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 1,107.79 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | เกลียว | ยางฟลูออโร | 20 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 5.8 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 1,107.79 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | เกลียว | ยางฟลูออโร | 25 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 5.8 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 1,157.79 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | เกลียว | ยางฟลูออโร | 30 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 5.8 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 1,361.04 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | เกลียว | ยางฟลูออโร | 40 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 5.8 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 1,460.39 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | เกลียว | ยางฟลูออโร | 50 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 5.8 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 890.26 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | เกลียว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 15 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 5.8 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 991.56 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | เกลียว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 20 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 5.8 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 991.56 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | เกลียว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 25 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 5.8 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 1,025.97 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | เกลียว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 30 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 5.8 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 1,195.45 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | เกลียว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 40 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 5.8 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 1,245.45 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | เกลียว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 50 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 5.8 | เกลียวนอก ยอดนิยม | |
฿ 864.94 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยางฟลูออโร | 15 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 983.77 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยางฟลูออโร | 20 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 983.77 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยางฟลูออโร | 25 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 1,033.77 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยางฟลูออโร | 30 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 1,236.36 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยางฟลูออโร | 40 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 1,336.36 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ยางฟลูออโร | 50 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 765.58 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 15 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 868.18 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 20 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 868.18 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 25 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 901.95 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 30 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 1,071.43 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 40 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 1,121.43 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 50 | คลองเลื่อย ยางดูดจับชิ้นงาน ดูดพร้อม เหล็กยึด | มี สปริง บัฟเฟอร์ ป้องกันการหมุน | 6 | ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็วแบบสัมผัสเดียวด้านบน | |
฿ 206.49 | ECONOMY VACUUM PAD | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ยางฟลูออโร | 15 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 239.61 | ECONOMY VACUUM PAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ยางฟลูออโร | 20 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 239.61 | ECONOMY VACUUM PAD | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ยางฟลูออโร | 25 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 273.38 | ECONOMY VACUUM PAD | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ยางฟลูออโร | 30 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 339.61 | ECONOMY VACUUM PAD | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ยางฟลูออโร | 40 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 422.73 | ECONOMY VACUUM PAD | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ยางฟลูออโร | 50 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 292.21 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ยางฟลูออโร | 15 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | - | |
฿ 411.69 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ยางฟลูออโร | 20 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | - | |
฿ 411.69 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ยางฟลูออโร | 25 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | - | |
฿ 462.34 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ยางฟลูออโร | 30 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | - | |
฿ 664.29 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ยางฟลูออโร | 40 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | - | |
฿ 763.64 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ยางฟลูออโร | 50 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | - | |
฿ 107.79 | ECONOMY VACUUM PAD | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 15 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 124.03 | ECONOMY VACUUM PAD | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 20 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 124.03 | ECONOMY VACUUM PAD | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 25 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 140.91 | ECONOMY VACUUM PAD | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 30 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 174.03 | ECONOMY VACUUM PAD | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 40 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 207.14 | ECONOMY VACUUM PAD | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 50 | ชิ้น ยางดูดจับชิ้นงาน | - | - | - | |
฿ 193.51 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 15 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | - | |
฿ 295.45 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 20 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | - | |
฿ 295.45 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 25 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | - | |
฿ 329.22 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 30 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | - | |
฿ 499.35 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 40 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | - | |
฿ 548.70 | ECONOMY VACUUM PAD SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | 50 | ยางดูดจับชิ้นงาน พร้อม สกรู | - | - | - |
กำลังโหลด …
สินค้า | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
เหล็กยึด / สกรู | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ความแข็ง | สี |
ยางไนไตร | ฝั่ง A50 ถึง 60 | สีดำ |
ยางฟลูออโร | สีเทา |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง K) | ||||
B | L2 | L3 | ความกว้างตลอด H1 | M | |
15 | 37.1 | 10 | 14 | 14 | M12 × 1.0 |
20 | 38.7 | 16.6 | 18 | 17 | M14 × 1.0 |
25 | 39.7 | 17.6 | |||
30 | 41.7 | 19.6 | |||
40 | 45.2 | 23.1 | |||
50 | 45.7 | 23.6 |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง T) | ||
B | L2 | โหลดไฟฟ้า สปริง สูงสุด (N) | |
15 | 62.1 | 28 | 7.0 to 12.6 |
20 | 63.5 | 29 | |
25 | 64.5 | 30 | |
30 | 66.5 | 32 | |
40 | 70 | 35.5 | |
50 | 70.1 | 36 |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง L) | ||
B | L2 | โหลดไฟฟ้า สปริง สูงสุด (N) | |
15 | 60.1 | 37 | 7.0 to 12.6 |
20 | 61.1 | 38 | |
25 | 62.1 | 39 | |
30 | 64.1 | 41 | |
40 | 67.6 | 44.5 | |
50 | 68.1 | 45 |
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง (รูปทรง เอส) | ||
B | L2 | โหลดไฟฟ้า สปริง สูงสุด (N) | |
15 | 53 | 41.3 | 7.9 to 15.0 |
20 | 55 | 43.3 | |
25 | 56 | 44.3 | |
30 | 58 | 46.3 | |
40 | 61.5 | 49.8 | |
50 | 62 | 50.3 |
รหัสสินค้า | มิติ ยางดูดจับชิ้นงาน | ขนาดสกรู | ||||||||
ประเภท | วัสดุ | อุปกรณ์เสริม ติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | B1 | d1 | d2 | B3 | D3 | ง3 | MA |
E-VP | FT (ยางไนไตรล์) FF ( ยาง ฟลูออโร )) | ไม่ระบุ (ติดตั้งโดยตรง) A (พร้อม สกรู ยึด) | 15 | 10 | 11 | 15 | 8.5 | 6 | 3.5 | M4 × 0.7 |
20 | 11 | 15 | 20 | 10.5 | 10 | 4.5 | M6 × 1.0 | |||
25 | 12 | 17 | 25 | |||||||
30 | 14 | 17 | 30 | 13 | 12 | |||||
40 | 17.5 | 25 | 40 | 16 | 10 | 4.1 | ||||
50 | 18 | 30 | 50 |
รหัสสินค้า | มิติ | ||||
ประเภท | ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วย | d | L1 |
E-MVF | K (แบบอยู่กับที่, ขึ้น: สัมผัสเดียว) T (แบบ สปริง ขึ้น: สัมผัสเดียว) L (แบบ สปริง ด้านข้าง: สัมผัสเดียว) S (ชนิด สปริง ติดตั้งโดยตรง) | N (ยางไนไตรล์) F ( ยาง ฟลูออโร) | 15 | 15 | 10 |
20 | 20 | 11 | |||
25 | 25 | 12 | |||
30 | 30 | 14 | |||
40 | 40 | 17.5 | |||
50 | 50 | 18 |
วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | ยางไนไตร | ยางฟลูออโร | |
จำกัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง | 110°C | 230°C | |
จำกัดอุณหภูมิสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ | -30°C | -10°C | |
ทนสภาพอากาศ | △ | ○ | |
ความทนโอโซน | △ | ◎ | |
ทนกรด | △ | ◎ | |
ความทนทานต่ออัลคาไลน์ | ○ | × | |
ทนน้ำมัน | (น้ำมันเบนซิน· น้ำมัน เบา) | ◎ | ◎ |
(เบนซีน·โทลูอีน) | △ | ◎ | |
ความต้านทานพื้นผิว | — | — |
รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | ลึก | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | กลุ่ม ยาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง