(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความแม่นยำ ในการกรองสูงเพื่อการควบคุม ความดัน ที่แม่นยำและเสถียร
สไตล์ (1) | ด้านอุปทาน มิติ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (2) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม มิติ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (2) | เกลียว ประเภท (3) | ถ้วย ชุดกรอง น้ำ ความจุ | ตลับ งานละเอียด | การระบายน้ำ วิธี | การ ควบคุม ความดัน พิสัย | เกจวัดความดัน มี /ไม่มี | เกลียว ยึด เกจวัดความดัน | สเกลวัด ความดัน หน่วย | กลาง | การทำงานสูงสุด ความดัน | อดทนต่อ ความดัน | อุณหภูมิ พิสัย | น้ำหนัก (กรัม) |
1 (MINI) | 1 (1/8) | 1 (1/8) | เกลียว G | 15 ซีซี | 40µm | ประเภท ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | 0.15 ถึง 0.9 MPa (20 to 130PSI) | มีให้ | PT1 / 8 | MPa/PSI | อากาศ | 1 MPa (145PSI) | 1.5 MPa (215PSI) | -5 to 70°C | 297 |
2 (1/4) | 2 (1/4) | ||||||||||||||
2 (MAXI) | 2 (1/4) | 2 (1/4) | 60 ซีซี | PT1 / 4 | 576 | ||||||||||
3 (3/8) | 3 (3/8) | ||||||||||||||
4 (1/2) | 4 (1/2) |
รหัสสินค้า |
---|
E-MFR1-1-G |
E-MFR1-2-G |
E-MFR2-2-G |
E-MFR2-3-G |
E-MFR2-4-G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | ความจุถ้วย ชุดกรอง น้ำ (ซีซี) | น้ำหนัก (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 353.00 | ECONOMY FILTERS OF REGULATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/8 | 1/8 | 15 | 260 | |
฿ 353.00 | ECONOMY FILTERS OF REGULATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 1/4 | 15 | 260 | |
฿ 598.00 | ECONOMY FILTERS OF REGULATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 1/4 | 60 | 400 | |
฿ 598.00 | ECONOMY FILTERS OF REGULATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 3/8 | 60 | 400 | |
฿ 598.00 | ECONOMY FILTERS OF REGULATORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/2 | 1/2 | 60 | 400 |
กำลังโหลด …
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | มาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | G |
ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | G | เกจวัดความดัน | ด้วย เกจวัดความดัน | ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม(°C) | -5 to 70 |
วิธีการระบายน้ำ | ประเภท ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | ช่วงการควบคุม ความดัน | 0.15 ถึง 0.9 Mpa/20 ถึง 130Psi | มี เหล็กยึด ให้/ไม่มีให้ | มีให้ |
งานละเอียด ของตลับหมึก | 40μm | แรงดันใช้งานสูงสุด | 1 เมกะปาสคาล/145Psi | อดทนต่อ ความดัน | 1.5 เมกะปาสคาล/215 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง