(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนร่อง V เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิดของตลับลูกปืน :ชนิดร่อง V พร้อมชีลด์สองชั้น
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (mm.) : 3, 4 และ 6
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm.) : 12, 14 และ 16
● วัสดุ :สเตนเลส เทียบเท่ากับ SUS420
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนร่อง V มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
![]() | ![]() |
สแตนเลส เทียบเท่ากับ SUS420 | ไม่มีให้ |
รหัสสินค้า | ![]() | B | VD | C การลบมุม | โหลดพิกัดพื้นฐาน | ขนาดการติดตั้ง | มวล (ก.) (อ้างอิง) | |||
![]() | ![]() | Cr (ไดนามิก) N | Co (สถิต) N | Ds (นาที) | dh (สูงสุด) | |||||
E-SZV | 3 | 12 | 4 | 9.06 | 0.25 | 542 | 186 | 4.5 | 7.5 | 1.3 |
3 | 14 | 11.06 | 1.9 | |||||||
4 | 12 | 9.06 | 5.5 | 1.2 | ||||||
4 | 14 | 11.06 | 1.8 | |||||||
6 | 16 | 13.06 | 235 | 650 | 7.5 | 10 | 2.1 |
รหัสสินค้า |
---|
E-SZV4-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | แรงประเมิน Cr (พลวัตร) (N) | แรงประเมิน Cor (สถิต) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 108.44 | ECONOMY BALL BEARING V | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 12 | 542 | 186 |
กำลังโหลด …
![]() | ![]() |
สแตนเลส เทียบเท่ากับ SUS420 | ไม่มีให้ |
รหัสสินค้า | ![]() | B | VD | C การลบมุม | โหลดพิกัดพื้นฐาน | ขนาดการติดตั้ง | มวล (ก.) (อ้างอิง) | |||
![]() | ![]() | Cr (ไดนามิก) N | Co (สถิต) N | Ds (นาที) | dh (สูงสุด) | |||||
E-SZV | 3 | 12 | 4 | 9.06 | 0.25 | 542 | 186 | 4.5 | 7.5 | 1.3 |
3 | 14 | 11.06 | 1.9 | |||||||
4 | 12 | 9.06 | 5.5 | 1.2 | ||||||
4 | 14 | 11.06 | 1.8 | |||||||
6 | 16 | 13.06 | 235 | 650 | 7.5 | 10 | 2.1 |
ความกว้าง B (หรือ T)(มิลลิเมตร) | 4 | รูปทรงแหวนครอบราง | ลูกบอล | ประเภทตลับลูกปืน | มีสองชิลด์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วงแหวนนอก | พร้อมร่องรูปตัววี | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | สเตนเลส | สเปค สภาพแวดล้อม | มาตรฐาน / ทนฝุ่น |
ความละเอียดแม่นยำ | Class 0 | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล / แรงดึง โหลดไฟฟ้า, ตามแนวแกน | วัสดุในส่วนที่หมุน | สเตนเลส |
ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-SZV4-12 ในชุด ไกด์ แบริ่ง-ร่องตัววี สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
E-SZV3-12 |
E-SZV3-14 |
E-SZV4-14 |
E-SZV6-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | แรงประเมิน Cr (พลวัตร) (N) | แรงประเมิน Cor (สถิต) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 108.44 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 12 | 542 | 186 | |
฿ 108.44 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 3 | 14 | 542 | 186 | |
฿ 108.44 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 4 | 14 | 542 | 186 | |
฿ 113.64 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 6 | 16 | 235 | 650 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง