(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าราคาประหยัดที่ราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
รหัสสินค้า | สเตจกำหนดตำแหน่ง (มม.) | การเคลื่อนไหว (มม.) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ความตรง (µm) | การอ่านขั้นต่ำ (µm) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |
รุ่น | ลำดับที่ | ตามแนวนอน | |||||
E-ZPG | 40 | 40 × 40 | ±6.5 | 9.8 | ภายใน 10 | 10 | 0.2 |
60 | 60 × 60 | 19.6 | 0.45 | ||||
80 | 80 × 80 | ±12.5 | 49 | 0.8 |
การปรับแต่ง | การเปลี่ยน ตำแหน่ง ของ ลูกบิด ไมโครมิเตอร์ | ||||
สเปค | ย้อนกลับซ้ายและขวา | ด้านข้างขึ้น | ด้านข้างขึ้นและซ้ายและขวาย้อนกลับ | ลงด้านข้าง | |
รหัส | AZR | C | CR | CU |
รหัสสินค้า |
---|
E-ZPG40 |
E-ZPG40-AZR |
E-ZPG40-C |
E-ZPG40-CR |
E-ZPG40-CU |
E-ZPG60 |
E-ZPG60-AZR |
E-ZPG60-C |
E-ZPG60-CR |
E-ZPG60-CU |
E-ZPG80 |
E-ZPG80-AZR |
E-ZPG80-C |
E-ZPG80-CR |
E-ZPG80-CU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน | การปรับแต่งเพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,770.00 | ECONOMY Z-AXIS CROSS ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 40 | รุ่นมาตรฐาน | |
฿ 2,674.00 | ECONOMY Z-AXIS CROSS ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 40 | AZR | |
฿ 2,674.00 | ECONOMY Z-AXIS CROSS ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | C | |
฿ 2,674.00 | ECONOMY Z-AXIS CROSS ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 40 | CR | |
฿ 2,674.00 | ECONOMY Z-AXIS CROSS ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 40 | CU | |
฿ 2,831.00 | ECONOMY Z-AXIS CROSS ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | รุ่นมาตรฐาน | |
฿ 2,831.00 | ECONOMY Z-AXIS CROSS ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | AZR | |
฿ 2,831.00 | ECONOMY Z-AXIS CROSS ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 60 | C | |
฿ 2,831.00 | ECONOMY Z-AXIS CROSS ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 60 | CR | |
฿ 2,831.00 | ECONOMY Z-AXIS CROSS ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 60 | CU | |
฿ 4,251.00 | ECONOMY Z-AXIS CROSS ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 80 | รุ่นมาตรฐาน | |
฿ 4,251.00 | ECONOMY Z-AXIS CROSS ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | AZR | |
฿ 4,251.00 | ECONOMY Z-AXIS CROSS ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 80 | C | |
฿ 4,251.00 | ECONOMY Z-AXIS CROSS ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 80 | CR | |
฿ 4,251.00 | ECONOMY Z-AXIS CROSS ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 10 วัน | 80 | CU |
กำลังโหลด …
รุ่น | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | การเคลื่อนไหว (มม.) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ความตรง |
E-ZPG | อลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์สีดำ | ±6.5 to ±12.5 | 9.8 to 49 | ภายใน 10 ไมครอน |
แผนภาพ | ||||
ท่าทางการติดตั้ง | ตามแนวนอน | ฤๅษี | แนวนอนติดตั้งด้านข้าง | ติดตั้งด้านข้างในแนวตั้ง |
ลักษณะต้านทาน โหลดไฟฟ้า | ○ | ○ | △ | △ |
วิธีการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง | วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง |
(โดยปกติ) หากแรงที่ใช้เกิน แรงดึงที่รับได้ ของ สปริง พื้นผิว สเตจกำหนดตำแหน่ง อาจหลุดออกเนื่องจากไม่สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ น้ำหนักได้ | หลังจากเลือกการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ตำแหน่ง ลูกบิด ไมโครมิเตอร์ แล้ว พื้นผิว สเตจกำหนดตำแหน่ง จะไม่ตกแม้ใช้งานในแนวตั้ง |
เครื่องใช้ไฟฟ้า/ เครื่องใช้ บ้าน | อุตสาหกรรมยานยนต์ | ทางการแพทย์ | ||
โทรศัพท์สมาร์ท | เซมิคอนดักเตอร์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
ขั้นตอนการ การวางตำแหน่ง ด้วยมอเตอร์ แกน X | ระยะ การวางตำแหน่ง ด้วยมอเตอร์ แกน XY | ระยะ การวางตำแหน่ง ด้วยมอเตอร์ แกน Z | ||
รุ่น ทั่วไป: C-XMBS420-L-A-2 | รุ่น ทั่วไป: C-XYMBS420-L-A-2 | รุ่น ทั่วไป: C-ZMBS420-L-A-2 | ||
ข้อดี: ราคาถูก จัดส่งรวดเร็ว | ข้อดี: ราคาถูก จัดส่งรวดเร็ว | ข้อดี: ราคาถูก จัดส่งรวดเร็ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง