สเตจกำหนดตำแหน่งด้วยมอเตอร์แกน Z

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_Part09 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์: สเตจกำหนดตำแหน่งด้วยมอเตอร์แกน Z ซีรีส์ C-ZMBS
・ ขนาดโต๊ะ [mm]: 40x40, 60x60, 60x100, 80x80
・ จังหวะการเคลื่อนที่ของโต๊ะ [mm]: 18, 28, 43, 20
・ ความยาวสายเคเบิล [ม.]: 2, 4
・ โครงสร้างการเคลื่อนที่: บอลสกรู Φ6 มม., สายนำไฟฟ้า 1 มม.
・ ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด: 10 mm/วินาที
・ความแม่นยำของตำแหน่งทางเดียว:ภายใน20μm
・ ความแม่นยำของตำแหน่งซ้ำ: ภายใน ±5.0μm
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
 
แท็บสไลด์ไฟฟ้ารุ่น MISUMI C-ZMBS เป็นแท็บสไลด์แบบประหยัดที่ติดตั้งสเต็ปปิ้งมอเตอร์สองเฟส สามารถใช้เป็นแท็บสไลด์สำหรับปรับตำแหน่งในอุปกรณ์อัตโนมัติได้ ตัวเครื่องผลิตจากเหล็ก 20Cr พร้อมชุบผิวนิกเกิลแบบเคมี ซึ่งให้ทั้งความแข็งเกร็งสูงและทนต่อสนิมได้อย่างยอดเยี่ยม ใช้บอลไกด์ลิเนียร์แบบรวมเป็นตัวนำทาง ซึ่งสามารถตอบสนองความแม่นยำที่ต้องการสำหรับการใช้งาน ด้วยการทำให้โครงสร้างเรียบง่ายขึ้นและปรับปรุงกระบวนการผลิต ทำให้ราคาถูกลงอย่างมาก
 
ดรออิ้งบอกขนาด
 
ดรออิ้งบอกขนาดของสเตจบอลไกด์ลิเนียร์แกน Z อัตโนมัติรุ่นประหยัดซีรีส์ C-ZMBS ของ MISUMI
แผนภาพข้างต้นแสดงสถานการณ์เมื่อเลือกแผ่นปิดฝาแบบ L สำหรับขนาดโดยละเอียดเมื่อเลือกแผ่นปิดฝาแบบ R โปรดดูข้อมูล CAD
ความยาวของสายต่อคอนเนคเตอร์ฝั่งมอเตอร์จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่น โปรดดูรายละเอียดในผลิตภัณฑ์จริง
รุ่นที่ซื้อประกอบด้วยตัวเครื่องแท็บสไลด์ ไดรเวอร์ที่สอดคล้องกัน และสายเคเบิล ไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่มเติม
สำหรับมิติโดยละเอียด โปรดดูที่แกน X
 
เหล็กฉากสำหรับยึดสเต็ปปิ้งมอเตอร์

C-ZMBS□□□-R-S3

 
วัสดุกระบวนการเตรียมผิวอุปกรณ์เสริม
เหล็กกล้าผสมชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าจำนวนสลักกำหนดตำแหน่ง: 4
 
ภาพรวม สเปค
 
■ ระยะการเคลื่อนที่
แสดงระยะทางที่พื้นผิวโต๊ะสไลด์สามารถเคลื่อนที่ได้ (ในแต่ละหน้าสินค้า ภาพประกอบจะแสดงที่ตำแหน่งกึ่งกลางของช่วงระยะการเคลื่อนที่)

■ พิกัดน้ำหนัก
น้ำหนักสูงสุดที่สามารถวางบนจุดกึ่งกลางของผิวโต๊ะสไลด์ได้ และค่าน้ำหนักที่สามารถขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงสุด

■ ความแม่นยำในการวางตำแหน่งทิศทางเดียว
การวางตำแหน่งจะดำเนินการตามลำดับที่ช่วงระยะคงที่ในทิศทางเดียวจากจุดอ้างอิง (จุดสิ้นสุดของระยะชัก) ตลอดช่วงระยะการเคลื่อนที่ จะมีการวัดและคำนวณค่าความแตกต่างระหว่างค่าที่วัดได้จริงในแต่ละจุดการวางตำแหน่ง (จากจุดอ้างอิงถึงตำแหน่งที่เคลื่อนที่จริง) กับค่าทางทฤษฎี (ตำแหน่งที่คำสั่งควรจะเคลื่อนที่ไป) ค่าความแตกต่างสูงสุดนี้จะถูกกำหนดให้เป็นความแม่นยำในการวางตำแหน่งแบบทิศทางเดียว

แผนภาพความแม่นยำการวางตำแหน่งทิศทางเดียวของสเตจไฟฟ้า MISUMI

■ ความสามารถในการทำซ้ำ
ที่จุดใดจุดหนึ่ง ให้ทำการวางตำแหน่งจากทิศทางเดียวกัน 7 ครั้ง วัดค่าความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งหยุด และคำนวณค่าครึ่งหนึ่งของความคลาดเคลื่อนสูงสุด ทำซ้ำการดำเนินการนี้ที่สามจุด ได้แก่ ตรงกลางและปลายทั้งสองด้านของระยะชัก ค่าที่คำนวณได้มากที่สุดจะถูกกำหนดให้เป็นความสามารถในการทวนซ้ำ

แผนภาพความแม่นยำการวางตำแหน่งซ้ำของสเตจไฟฟ้า MISUMI
 
ตารางข้อมูลจำเพาะ
 
ชนิดความยาวของไกด์เทเบิ้ล
(มม.)
ตำแหน่งแผ่นฝาปิดมอเตอร์ชุดขับมอเตอร์ความยาวสายไฟ (ม.)สเปค เชิงกล
ชนิดชนิดระยะทางในการเคลื่อนที่
(มม.)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
น้ำหนัก
(กก.)
C-ZMBSแกน Z42040 × 40Lเว้นว่าง
(พร้อมสเต็ปปิ้งมอเตอร์
มาตรฐาน)

S3
(พร้อมเหล็กฉากสำหรับยึดสเต็ปปิ้งมอเตอร์
ขนาดเฟรม 28
)
A
(วงจรขับพัลส์สำหรับแกนเดียว)
N
(ไม่มีชุดขับมอเตอร์)
E
(ชุดขับมอเตอร์ต่อเชื่อมแบบบัส EtherCat)
2
4
18490.45
R
63060 × 60L280.9
R
65060 × 100L431
R
82080 × 80L2058.81.8
R
ชุดขับมอเตอร์: รุ่นชุดขับมอเตอร์แบบพัลส์ที่ใช้ในซีรีส์นี้คือ E-DR42B.
ยี่ห้อและรุ่นของต่อเชื่อมแบบบัสไดรเวอร์: leadshine DM3C-EC522.
สายกลมขนาดเล็ก: รุ่นสายกลมขนาดเล็กที่ใช้ในซีรีส์นี้คือ HRS12-2M (สายกลมขนาดเล็กยาว 2 เมตร) / HRS12-4M (สายกลมขนาดเล็กยาว 4 เมตร)
ประเภทเหล็กฉากสำหรับยึดเซอร์โวมอเตอร์ แนะนำยี่ห้อมอเตอร์: Yaskawa, inovance, Mitsubishi, leadshine, moons เป็นต้น อุปกรณ์แหล่งจ่ายที่แนะนำ: 50W, 100W โปรดตรวจสอบมิติการติดตั้งของมอเตอร์อย่างรอบคอบ

■ สเปคทั่วไป
ฟีดสกรูบอลสกรู ⌀6, สายนำไฟฟ้า 1 มม.
มอเตอร์ชนิดสเต็ปปิ้งมอเตอร์ 2 เฟส
มุมสเต็ป1.8°
ชุดขับมอเตอร์แรงดันไฟเลี้ยงDC12 ถึง 50 V
กระแส Output0.1 ถึง 2.2 A
แรงดันสัญญาณพัลส์5 ถึง 24 V
โหมดอินพุตพัลส์พัลส์คู่ / พัลส์ + ทิศทาง
การตั้งค่าไมโครสเต็ป200 ถึง 51200
คอนเนคเตอร์ชนิดHR10A-10J-12P (Hirose)
ชนิดด้านรับHR10A-10P-12S (Hirose)
กระดานเซนเซอร์แรงดันไฟเลี้ยง24 V DC ±10%
ชนิดเซนเซอร์เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) มิเนียเจอร์ EE-SX4320 (omron)
เอาต์พุตควบคุมเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN
ลอจิกของเอาต์พุตเมื่อมีการตรวจจับ (แสงถูกบัง): เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ปิด (ไม่นำไฟฟ้า)
 
■ การจัดเรียงขาพินคอนเนคเตอร์
แผนผังการจัดขาพินคอนเนคเตอร์ของโต๊ะสไลด์อัตโนมัติ MISUMI
■ แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ
แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟของสไลด์อัตโนมัติ MISUMI
■ แผนภาพไทม์มิ่ง
แผนภาพไทม์มิ่งของสไลด์อัตโนมัติ MISUMI
t1 < 0.1 µs t2 ≥ 0.9 µs t3 ≥ 10 µs
t4: ENA (สัญญาณเปิดใช้งาน) t4 ควรตั้งค่าให้เป็นระดับสูงอย่างน้อย 10 µs ก่อน DIR โดยทั่วไป แนะนำให้ปล่อยขา ENA+ และ ENA- ไม่ต้องเชื่อมต่อ
 
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
 
คุณสมบัติที่ 1: โดยการทำให้โครงสร้างเรียบง่ายขึ้นและปรับปรุงกระบวนการผลิต ทำให้สามารถลดราคาได้
คุณสมบัติที่ 2: โดยการจัดเรียงลูกบอลเหล็กภายในใหม่และขยายฐานรอง/แผ่นรอง ทำให้สามารถเลือกช่วงระยะการเคลื่อนที่ได้ตั้งแต่ 18 มม. ถึง 43 มม.
คุณสมบัติที่ 3: โดยการเพิ่มรูสำหรับสลักกำหนดตำแหน่งที่ฐานรอง/แผ่นรองด้านบนและด้านล่างของโต๊ะสไลด์ ทำให้สามารถประกอบและถอดแยกได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ 4: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและตำแหน่งของรูสำหรับการวางตำแหน่งในซีรีส์ 40/60/80 ได้รับการมาตรฐาน ทำให้สามารถนำโต๊ะสไลด์ขนาดต่าง ๆ มาประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างหลากหลาย
คุณสมบัติที่ 5: ได้เพิ่มแรงดันไฟฟ้าสำหรับเซนเซอร์ลิมิต/ไดรเวอร์เป็น 32 V เพื่อลดปัญหาการขัดข้อง เช่น การไหม้เสียหายที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้าไม่เสถียร
 
วิธีการใช้งาน
 
โต๊ะสไลด์ซีรีส์ C-ZMBS มาพร้อมกับสเต็ปปิ้งมอเตอร์สองเฟส, ชุดขับสเต็ปเปอร์มอเตอร์สองเฟสของ MISUMI และสายไฟ ลูกค้าเพียงแค่เตรียมแหล่งจ่ายไฟ 24 V และตัวควบคุมหลัก (PLC หรืออุปกรณ์ควบคุมการเคลื่อนที่) เพื่อใช้งานได้ ตัวอย่างของการเชื่อมต่อสายไฟระหว่างแต่ละผลิตภัณฑ์แสดงไว้ในแผนภาพด้านล่าง
แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟของเวทีจักรกลอัตโนมัติ MISUMI
*1 สายเคเบิลภายในกรอบเส้นประเป็นสายเคเบิลขนาด 2 เมตร หรือ 4 เมตร
 
ข้อควรระวัง
 
■ สภาพแวดล้อมการใช้งานของสไลด์แท็บ
สภาพแวดล้อมการใช้งาน: 10 ถึง 50°C, 20 ถึง 70% RH (ไม่กลั่นตัว)
สภาพแวดล้อมที่แนะนำ: 22±5°C, 20 ถึง 70% RH (ไม่กลั่นตัว)
กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งานสไลด์แท็บในสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้
(1) สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น (โดยเฉพาะผงโลหะ)
(2) สภาพแวดล้อมที่มีแสงแดดโดยตรงหรือมีการแผ่รังสีความร้อน
(3) ใกล้แหล่งกำเนิดไฟ
(4) สภาพแวดล้อมที่มีแก๊สที่กัดกร่อนหรือไวไฟ
(5) สภาพแวดล้อมที่มีน้ำหรือน้ำมันกระเด็น
(6) สภาพแวดล้อมที่มีแรงสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทกสูง
(7) สภาพแวดล้อมที่มีตัวทำละลายอินทรีย์หรือมีปริมาณเกลือสูง

■ งานซ่อมบำรุงของโต๊ะสไลด์
ไม่มีมาตรฐานงานซ่อมบำรุงประจำที่เป็นแบบเดียวกัน เนื่องจากชนิดของจาระบีและสภาพแวดล้อมการใช้งานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพการขับเคลื่อนและประเภทของราง กรุณาตรวจสอบจาระบีอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

■ เกี่ยวกับการเดินสายไฟ
สายมอเตอร์และสายต่อเซนเซอร์ของผลิตภัณฑ์นี้ใช้การเชื่อมต่อแบบสายต่อคอนเนคเตอร์ หากสายบนด้านโต๊ะสไลด์ถูกงอบ่อยครั้ง อาจทำให้เข็มขัดรัดสายไฟขาด ซึ่งอาจทำให้หัวต่อมอเตอร์และหัวต่อเซนเซอร์หลวม ส่งผลให้เกิดการสัมผัสไม่ดีหรือขดลวดขาดได้ แนะนำให้ยึดคอนเนคเตอร์ที่ฝั่งไกด์เทเบิ้ลเมื่อเดินสายเคเบิล

ข้อควรระวังในการเดินสายเคเบิลด้านข้างของไกด์เทเบิ้ล
รูปภาพใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
 
การใช้งานอุตสาหกรรม
 
อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ ทางการแพทย์
แผนภาพตัวอย่างการใช้งานสเตจเคลื่อนที่แบบมือหมุนของ MISUMI สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า แผนภาพตัวอย่างการใช้งานสเตจเคลื่อนที่แบบมือหมุนของ MISUMI สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ แผนภาพตัวอย่างการใช้งานแท่นปรับระดับแบบมือหมุนของ MISUMI สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
สมาร์ทโฟน สารกึ่งตัวนำ แบตเตอรี่ลิเธียม
แผนภาพตัวอย่างการใช้งานแท่นปรับระดับแบบมือหมุนของ MISUMI สำหรับอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟน แผนภาพตัวอย่างการใช้งานแท่นปรับระดับของ MISUMI สำหรับอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ แผนภาพตัวอย่างการใช้งานแท่นปรับระดับของ MISUMI สำหรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
 
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
 
ชุดขับมอเตอร์สเต็ปเปอร์ แท่นอัตโนมัติแกน X งานละเอียดสูง แท่นอัตโนมัติแกน X งานละเอียดปานกลาง
ชุดขับสเต็ปเปอร์มอเตอร์สองเฟสรุ่นประหยัด C-DR42A แท่นอัตโนมัติแกน X ความแม่นยำสูง ประเภทลิเนียร์บอลไกด์ รุ่น XMSG สเตจอัตโนมัติแกน X ความแม่นยำปานกลาง ชนิดลิเนียร์บอลไกด์ รุ่น XMBS
รหัสรุ่นสินค้าตัวแทน: C-DR42A รหัสรุ่นสินค้าตัวแทน: XMSG413-LA24-C-N รหัสรุ่นสินค้าตัวแทน: XMBS415-L-N
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
■ ชุดขับมอเตอร์
ชุดขับมอเตอร์ที่รองรับสามารถใช้งานได้ทั้งโหมดพัลส์คู่และโหมดพัลส์ + ควบคุมทิศทาง สำหรับมิติการติดตั้งและคู่มือการใช้งาน กรุณาดูได้ที่: E-DR42B.

ชุดขับมอเตอร์แบบต่อเชื่อมแบบบัส
สำหรับขนาดติดตั้งและคู่มือการใช้งานของชุดขับมอเตอร์ กรุณาอ้างอิงจาก leadshine DM3C-EC522

■ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบสลักกำหนดตำแหน่ง
สลักกำหนดตำแหน่งสำหรับสเตจไฟฟ้าแบบประหยัดของ MISUMI
*ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2023 เป็นต้นไป ไดรเวอร์ที่ติดตั้งมาจะรองรับอินพุตพัลส์สองประเภท ได้แก่ พัลส์คู่ และพัลส์ + ทิศทาง
รายการซีรีส์โต๊ะสไลด์จักรกลอัตโนมัติแบบประหยัด
  ทิศทางการเคลื่อนที่
  แกน Xแกนหมุนโกนิโอมิเตอร์แกน Zการรวมแบบหลายแกน
ไกด์
กลไก
ลูกบอลเชิงเส้น
ลูกบอลเชิงเส้น
รุ่นบาง, ความสามารถในการทวนซ้ำ ±1.5µ
รุ่นมาตรฐาน, ความสามารถในการทวนซ้ำ ±1µ
รุ่นมาตรฐาน, ความสามารถในการทวนซ้ำ ±1.5µ
พร้อมรีไซเคลูเลเตอร์, รุ่นมาตรฐาน, ความสามารถในการทวนซ้ำ ±1.5µ/±2µ
พร้อมรีไซเคลูเลเตอร์, รุ่นมาตรฐาน, ความสามารถในการทวนซ้ำ ±1µ
พร้อมฝาครอบรีไซเคลูเลเตอร์, รุ่นมาตรฐาน, ความสามารถในการทวนซ้ำ ±1µ
ความสามารถในการทวนซ้ำ ±5µ
ความสามารถในการทวนซ้ำของแบบยก ±5µ
ความสามารถในการทวนซ้ำ ±5µ
ความสามารถในการทวนซ้ำ ±5µ
ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ
ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ
ความสามารถในการทวนซ้ำ ±1.5µ
ความสามารถในการทวนซ้ำ ±1µ
ความสามารถในการทวนซ้ำ ±0.006°
ความสามารถในการทวนซ้ำ ±0.01°
ความสามารถในการทวนซ้ำ ±1µความสามารถในการทวนซ้ำ ±0.01°
กลไก
เลื่อน
บอลสกรู
บอลสกรู
ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±0.005°
ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±0.01°
เฟืองตัวหนอนและตัวหนอน
เฟืองตัวหนอนและตัวหนอน
ความสามารถในการทวนซ้ำ ±0.05°
ความสามารถในการทวนซ้ำ ±0.08°
หากคุณต้องการชุดแบบหลายแกนอื่น ๆ กรุณาติดต่อ ts@misumi.com.vn