[มอเตอร์] แกน X ลูกกลิ้งสไลด์

ข้อควรระวัง
- โปรดยืนยันพาวเวอร์ซัพพลายที่เหมาะสมสำหรับตัวเลือกมอเตอร์แต่ละตัว
สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 5 เฟสพร้อมเบรค (MA) ทำงานร่วมกับ AC100-120V เฟสเดียว
α-Step Motor (PA) ทำงานร่วมกับ 24 V DC
เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ (U) ทำงานร่วมกับ AC200-230V แบบเฟส 1 เฟส หรือ 3 เฟส - โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด
- ขณะนี้การสั่งซื้อถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากขาดแคลนส่วนประกอบบางรายการ มีสินค้าทางเลือกที่มีสเปคแตกต่างกัน . สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบ >> คลิกที่นี่
- อาจเกิดความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าของเราบางรายการเนื่องจากมีการจำกัดกำลังการผลิตที่ไซต์การผลิตของเรา
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]· นี่คือแท่นวางสไลด์แกน X แบบอัตโนมัติความแข็งและความแม่นยำสูง มีความหนา 20 มม.
![[ติดมอเตอร์] แกน X ลูกกลิ้งสไลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง](http://th.misumi-ec.com/th/linked/item/10300203370/img/drw_01_001.gif)
![[ติดมอเตอร์] แกน X ลูกกลิ้งสไลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง](http://th.misumi-ec.com/th/linked/item/10300203370/img/drw_02_001.gif)
[ S ] กระบวนการชุบผิว: ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
[ A ] อุปกรณ์เสริม: XMSG413/513/430/530: SCB3-8, 4 ชิ้น
XMSG615/715/650/750: SCB4-8, 4 ชิ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
■ ตารางการใช้งานมอเตอร์/สายไฟ
| มอเตอร์ | สายเคเบิล |
| C, F, G | N (ไม่ได้ระบุ) |
| MA | M |
| PA | P |
| UA | U |
สำหรับ สายไฟ สำหรับ C, F หรือ G ให้ดู MSCB_ใน P.1-1735-95
■ ความเร็วสูงสุด
| มอเตอร์ | (มม./วินาที) | มอเตอร์ | (มม./วินาที) |
| C | 10 | MA | 15 |
| F | 25 | PA | 35 |
| G | 20 | UA | 50 |
โปรดทราบว่าความเร็วและเวลาการ การวางตำแหน่ง จะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขการใช้งาน
ค่าที่แสดงที่นี่คือค่าอ้างอิงของ MISUMI การทำงานที่ค่าดังกล่าวนี้ไม่ได้รับการรับประกัน
■ สเปคทั่วไป
| ฟีดสกรู | บอลสกรู ⌀6 สายนำไฟฟ้า 1 |
| ไกด์ | บอลไกด์ เชิงเส้น |
| ความละเอียด*1 | 2μm/Pulse (เต็ม) 1μm/Pulse (ฮาฟ) |
| ความตรง | 1µm หรือน้อยกว่า (หมายเลข 413〜715) 2µm หรือน้อยกว่า (หมายเลข 430〜750) |
| การวางตำแหน่ง ความสามารถในการทวนซ้ำ | ภายใน ±0.5μm |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก*2 | 98N |
| การเคลื่อนไหวที่หายไป | 1μmหรือน้อยกว่า |
| แบ็คแลช/ระยะฟรี | 0.5μmหรือน้อยกว่า |
| ความขนาน | 15μmหรือน้อยกว่า |
* 1 สเตจ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ต่อหนึ่งพัลส์
*2 พิกัดน้ำหนักเมื่อใช้การกำหนดค่าแกน Z (แนวตั้ง) ลดลงถึง 49N
![[ติดมอเตอร์] แกน X ลูกกลิ้งสไลด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง](http://th.misumi-ec.com/th/linked/item/10300203370/img/alt_01_002.gif)