(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซนเซนเซอร์ รุ่นคุ้มค่า แบบมาตรฐานชนิดนิ้วมือ
โซนเซนเซอร์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง : แบบเสา
● ระยะในการตรวจจับ สั้นที่สุด/ยาวที่สุด (mm.) : 30 และ 490
● จำนวนแนวแกนลำแสง น้อยที่สุด/มากที่สุด : 4 และ 50
● เวลาในการตอบสนอง :: ≤5ms
● เอาต์พุตโหมด: NPN และ PNP
[การประยุกต์ใช้งาน]
โซนเซนเซอร์ มักใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น ใช้เป็นการ์ดความปลอดภัยสำหรับเครื่องจักร และอื่นๆ
ประเภท | แบบบาง | แบบมาตรฐาน | |||
ชนิด | E-ARST10 | E-ARST20 | E-ARS10 | E-ARS20 | E-ARS40 |
พิทช์ แสง (มม.) | 10 | 20 | 10 | 20 | 40 |
จำนวนแกนแสง | 4, 6, 8, 10: 28 | 4, 6, 8, 10: 50 | |||
ระยะตรวจจับ | 0 to 3 m | ||||
เวลาตอบสนอง | ≤ 5มิลลิวินาที | ||||
แรงดัน อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 24 V DC ±10% | ||||
เอาต์พุต | ประเภท เอาต์พุต NPN/ประเภท เอาต์พุต PNP | ||||
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า | การป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ / อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า เอาต์พุต | ||||
ต้านทานการรบกวนของแสง | 10,000ลักซ์ | ||||
วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอย | ||||
สายเคเบิล | ด้วย พีวีซี 0.2 มม.2 เส้น ยาว 2.5 ม | พร้อม คอนเนคเตอร์กลม พีวีซี 0.2 มม.2 อัน ยาว 2.5 ม |
รุ่น (แบบ D) | - | จำนวนแกนแสง | - | ประเภทเอาต์พุต |
E-ARS10 | - | 4 | - | N |
แบบอย่าง | จำนวนแกนแสง | ประเภทเอาต์พุต | ความสูงของการตรวจจับ (มม.) | ความสูงโดยรวม (มม.) | |
หลายเท่าของ 2 | |||||
ชนิด | ระยะพิทช์ของแกนลำแสง D | ||||
E-ARS | 10 | 4~50 | N (เอาต์พุต NPN) | 30~490 | 95~555 |
P (เอาต์พุต PNP) |
ชนิด | ระยะพิทช์ของแกนลำแสง D | จำนวนแกนลำแสง H | ประเภทเอาต์พุต | ¥ราคาต่อหน่วยมาตรฐาน |
E - ARS | 10 | 4 | NPN: N PNP: P | 5,000 |
6 | 5,710 | |||
8 | 6,480 | |||
10 | 7,130 | |||
12 | 7,850 | |||
14 | 8,560 | |||
16 | 9,050 | |||
18 | 9,980 | |||
20 | 10,140 | |||
22 | 11,320 | |||
24 | 11,320 | |||
26 | 12,510 | |||
28 | 12,510 | |||
30 | 12,900 | |||
32 | 12,900 | |||
34 | 13,890 | |||
36 | 13,890 | |||
38 | 15,070 | |||
40 | 15,070 | |||
42 | 15,860 | |||
44 | 16,260 | |||
46 | 16,850 | |||
48 | 17,250 | |||
50 | 18,350 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหมดเอาต์พุต | ความสูงของการตรวจจับ (mm) | ความสูงรวม (mm) | จำนวนแกนแสง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,147.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 30 | 95 | 4 | |
฿ 2,147.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 30 | 95 | 4 | |
฿ 2,655.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 50 | 115 | 6 | |
฿ 2,655.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 50 | 115 | 6 | |
฿ 3,205.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | NPN | 70 | 135 | 8 | |
฿ 3,205.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 70 | 135 | 8 | |
฿ 3,670.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 90 | 155 | 10 | |
฿ 3,670.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 90 | 155 | 10 | |
฿ 4,177.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 110 | 175 | 12 | |
฿ 4,177.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | PNP | 110 | 175 | 12 | |
฿ 4,685.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 130 | 195 | 14 | |
฿ 4,685.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 130 | 195 | 14 | |
฿ 5,055.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | NPN | 150 | 215 | 16 | |
฿ 5,055.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 150 | 215 | 16 | |
฿ 5,717.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | NPN | 170 | 235 | 18 | |
฿ 5,717.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 170 | 235 | 18 | |
฿ 5,830.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 190 | 255 | 20 | |
฿ 6,676.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 210 | 275 | 22 | |
฿ 6,676.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 210 | 275 | 22 | |
฿ 6,676.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 230 | 295 | 24 | |
฿ 6,676.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 230 | 295 | 24 | |
฿ 7,521.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | NPN | 250 | 315 | 26 | |
฿ 7,521.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 250 | 315 | 26 | |
฿ 7,521.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | NPN | 270 | 335 | 28 | |
฿ 7,521.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 270 | 335 | 28 | |
฿ 7,803.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | NPN | 290 | 355 | 30 | |
฿ 7,803.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 290 | 355 | 30 | |
฿ 7,803.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | NPN | 310 | 375 | 32 | |
฿ 7,803.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 310 | 375 | 32 | |
฿ 8,508.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | NPN | 330 | 395 | 34 | |
฿ 8,508.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 330 | 395 | 34 | |
฿ 8,508.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | NPN | 350 | 415 | 36 | |
฿ 8,508.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 350 | 415 | 36 | |
฿ 9,354.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | NPN | 370 | 435 | 38 | |
฿ 9,354.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 370 | 435 | 38 | |
฿ 9,354.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | NPN | 390 | 455 | 40 | |
฿ 9,354.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 390 | 455 | 40 | |
฿ 9,918.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | NPN | 410 | 475 | 42 | |
฿ 9,918.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 410 | 475 | 42 | |
฿ 10,200.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | NPN | 430 | 495 | 44 | |
฿ 10,200.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 430 | 495 | 44 | |
฿ 10,622.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | NPN | 450 | 515 | 46 | |
฿ 10,622.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 450 | 515 | 46 | |
฿ 10,905.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | NPN | 470 | 535 | 48 | |
฿ 10,905.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 470 | 535 | 48 | |
฿ 11,694.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NPN | 490 | 555 | 50 | |
฿ 11,694.00 | ECONOMY AREASENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | PNP | 490 | 555 | 50 |
กำลังโหลด …
ระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) | 0-3M | ชนิด | เซนเซอร์ พื้นที่ | วิธิการตรวจจับ | การยิง |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน(°ค) | -20°C:: 60°C | พิทช์ แสง(mm) | 10mm | ความเร็วในการตอบสนอง | ≤5ms |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง