1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพานปลายเปิด ชนิด XL/L/H

สายพานปลายเปิด ชนิด XL/L/H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

สายพาน เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิดสายพาน : แบบเปิด
● ระยะพิทซ์ (mm) : 5.08 , 9.525 และ 12.7
● ความกว้างสายพาน เล็กสุด/ใหญ่สุด: 6.4 to 50.8
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -20 ถึง 60
● วัสดุ
สายพาน - ยูรีเทน (สีขาว)
แกนลวด - ลวดเหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
สายพาน มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์สายพานไทม์มิ่ง

สายพานไทม์มิ่ง เปิดเป็นส่วนประกอบที่ส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย การหมุนที่สร้างขึ้นโดย มอเตอร์ การขับขี่และการส่งกำลังเกิดขึ้นจากการประสานระหว่าง ฟัน ของ พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก มิ่งกับสายพานแบบเปิด
การ การใช้งาน สายพาน ปลาย เปิด ใน กลไก การ เคลื่อนที่ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์สายพานไทม์มิ่ง

คุณสมบัติสายพานไทม์มิ่ง 1: ผลิตภัณฑ์ มี ขดลวด คอร์/แกน เหล็กกล้า แบบฝัง ตัว ซึ่งคุ้มค่ากว่าและมีช่วงการ การใช้งาน ที่กว้างขึ้น
คุณสมบัติสายพานไทม์มิ่ง 2: ไม่มี ขดลวด คอร์/แกน เหล็กกล้า ที่โผล่ออกมาที่ด้านเปิดเพื่อหลีกเลี่ยงการขีดข่วน ชิ้นงาน หรือทำร้ายผู้ปฏิบัติงาน
คุณสมบัติสายพานไทม์มิ่ง 3: สามารถใช้ร่วมกับ ชนิดแผ่นเพลท ฟัน สำหรับเชื่อมต่อสายพานแบบฟันเปิด ลิเนียร์ ลิเนียร์ไกด์ ไดรฟ์แบบแกนเดียว และผลิตภัณฑ์อื่นๆ และเหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มี จักรกลอัตโนมัติ ในระดับสูง
คุณสมบัติสายพานไทม์มิ่ง 4: สายพานเปิดแบบฟันเฟืองจะเบากว่าและทำให้เกิดเสียงรบกวนน้อยกว่าแบบขับเคลื่อนด้วยโซ่และ อุปกรณ์ทำความสะอาด ได้โดยไม่ต้อง สารหล่อลื่น
ลวด เหล็กกล้า ถูกจัดเรียงอย่างเท่าเทียมกัน ความแข็งแรงโดยรวมของ สายพาน มีเสถียรภาพ และความแข็งแรงของการ การเชื่อมต่อสายไฟ เทียบได้กับสินค้านำเข้าของ MISUMI
· ใช้กับ ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ลูกกลิ้ง · มีการมีส่วนร่วมที่ดีเยี่ยมและการส่งผ่านที่ราบรื่น
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ทั่วไปในตลาดจะถูกสุ่มเลือกจากตลาด และผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบเดียวกันหรือคล้ายกันจะถูกนำมาเป็นวัตถุอ้างอิง

Drawing ระบุขนาดสายพานไทม์มิ่ง

มิติ และ สเปค สำหรับ สายพาน ปลายเปิด

ภาพรวมของสเปคสายพานไทม์มิ่ง

■ โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุสายพานไทม์มิ่ง
วัสดุ
(1) ตัวเครื่อง(2) ขดลวด คอร์/แกน
ยูรีเทน (ขาว)ขดลวดเหล็กกล้า
 
ประเภทสายพานระยะพิทช์ (มม.)2θ (°)HhผมLrหน่วยน้ำหนัก g/m
(กว้าง 10 มม.)
XL5.0850°2.31.271.032.5724
L9.52540°3.61.691.914.6537
H12.740°4.32.292.016.1245
สายพาน ยูรีเทน อาจเปลี่ยนสีได้เมื่อเวลาผ่านไป แต่ความแข็งแรง ฯลฯ จะไม่ได้รับผลกระทบ
อุณหภูมิใช้งาน -20°C ถึง 60°C.
อ้างถึงวิธีการเลือกของ สายพานไทม์มิ่ง เกียร์บน P. 1042.
นี่คือ ค่า คำนวณได้ MISUMI ใช้ จำนวน ซี่, แถว, ชุด เป็นเกณฑ์ในการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่เหมาะสำหรับ พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก มิ่งที่ไม่ใช่ฟันเฟือง
น้ำหนักเป็น ค่า ทางทฤษฎีสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ซึ่งอาจแตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์ จริง

ตัวอย่างการใช้งานสายพานไทม์มิ่ง

การใช้งาน ใช้ สายพาน ยาวอิสระใน กลไก การเคลื่อนที่ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก
ชื่ออุปกรณ์: อุปกรณ์จัดการด้านข้างที่ขับเคลื่อน สายพานไทม์มิ่ง
คำอธิบาย ฟังก์ชั่น:
  การ การใช้งาน สายพาน เปิด ใน กลไก การ เคลื่อนที่ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก

ดูรายละเอียด คลิก ที่นี่ .

การใช้งานสายพานไทม์มิ่งอุตสาหกรรม

อาหาร เซมิคอนดักเตอร์ สมาร์ทโฟน
มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการขนส่งและถ่ายโอนอาหาร สารกึ่งตัวนำ อุตสาหกรรมการ การใช้งาน อุตสาหกรรม สมาร์ทโฟน 3C IPHONE Huawei
ทางการแพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ลิเธียม
ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องทำเลือด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในอุตสาหกรรมชีวการแพทย์ วิธีการใช้งานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าและเครื่องใช้ในบ้าน แบตเตอรี่ลิเธียมอุตสาหกรรม การใช้งาน

ข้อควรระวังการใช้สายพานไทม์มิ่ง

■ ข้อควรระวังในการจัดเก็บสายพานไทม์มิ่ง
(1) หลีกเลี่ยงแสงแดด
(2) ห้ามใช้ หน้าสัมผัส โดยตรงกับน้ำ ตัวทำละลาย น้ำมัน กรด ด่าง UV โอโซน ฯลฯ
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่าให้ น้ำมัน เกาะติดกับ สายพาน มิฉะนั้น จะทำให้ สายพาน บวม ทำให้อายุการใช้งานของ สายพาน สั้นลงอย่างมาก
(3) อุณหภูมิใช้งาน -20°C ถึง 60°C
(4) ห้ามสะสมในปริมาณมากหรือหักงอ
(5) อย่าวางโดยตรงบน สายดิน
(6) อย่าให้ สายพาน หน้าสัมผัส กับสารเคมี

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสายพานไทม์มิ่ง

สำหรับข้อควรระวังเมื่อใช้ สายพานไทม์มิ่ง โปรดดูที่ สาเหตุหลักของความเสียหายของ สายพาน ก่อนวัยอันควรและมาตรการรับมือที่ เกี่ยวข้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสายพานไทม์มิ่ง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
E-HTBO-H075-[45-10000/1]
E-HTBO-H100-[45-10000/1]
E-HTBO-H150-[45-10000/1]
E-HTBO-H200-[45-10000/1]
E-HTBO-L050-[40-10000/1]
E-HTBO-L075-[40-10000/1]
E-HTBO-L100-[40-10000/1]
E-HTBO-L150-[40-10000/1]
E-HTBO-XL025-[40-10000/1]
E-HTBO-XL037-[40-10000/1]
E-HTBO-XL050-[40-10000/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรุ่น ความกว้างที่ ขนาดเกลียว จำนวน ซี่, แถว, ชุด

-

ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES 1 ชิ้น 9 วัน 10H07545 ~ 10000

-

ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES 1 ชิ้น 9 วัน 10H10045 ~ 10000

-

ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES 1 ชิ้น 9 วัน 10H15045 ~ 10000

-

ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES 1 ชิ้น 9 วัน 10H20045 ~ 10000

-

ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES 1 ชิ้น 9 วัน 10L05040 ~ 10000

-

ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES 1 ชิ้น 9 วัน 10L07540 ~ 10000

-

ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES 1 ชิ้น 9 วัน 10L10040 ~ 10000

-

ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES 1 ชิ้น 9 วัน 10L15040 ~ 10000

-

ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES 1 ชิ้น 9 วัน 10XL02540 ~ 10000

-

ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES 1 ชิ้น 9 วัน 10XL03740 ~ 10000

-

ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES 1 ชิ้น 9 วัน 10XL05040 ~ 10000

กำลังโหลด …

  1. 1
Drawing ระบุขนาด
มิติ และ สเปค สำหรับ สายพาน ปลายเปิด
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
■ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
ประเภทสายพานความกว้างของสายพานจำนวน ซี่, แถว, ชุด
ขีดจำกัดล่างถึงขีดจำกัดบน
ความตึง อนุญาต (N)
XL025 (6.4 มม.)40 to 10000127
037 (9.5 มม.)145
050 (12.7 มม.)159
L050 (12.7 มม.)40 to 10000270
075 (19.1 มม.)404
100 (25.4 มม.)539
150 (38.1 มม.)809
H075 (19.1 มม.)45 to 10000404
100 (25.4 มม.)539
150 (38.1 มม.)809
200 (50.8 มม.)1078
ความยาวรวมคือ (จำนวน ซี่, แถว, ชุด × พิทช์ ทช์ )
kgf = N × 0.101972
ความตึง อนุญาตเป็นเพียง ค่า อนุญาตซึ่งเกี่ยวข้องกับ แรงดึงที่รับได้

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สายพาน ปลายเปิด วัสดุ สายพาน สายพาน โพลียูรีเทน พื้นผิว ฟัน สายพาน มาตรฐาน (ด้านเดียว)
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน สาย เหล็กกล้า ประเภทรูปทรงสายพาน เส้นรูปฟัน รูปสี่เหลี่ยมคางหมูประเภท ฟัน แรงบิด เกียร์ แรงบิด ปกติส่ง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สายพานไทม์มิ่ง ไทม์ มิ่ง ยูรีเทน เปลี่ยนสีหลังจากใช้งานไปสัก ระยะเวลา จะส่งผลต่อการใช้งานหรือไม่?
ตอบ: ไม่ สายพาน ยูรีเทน อาจเปลี่ยนสีเมื่อเวลาผ่านไป แต่ไม่มีผลต่อความแข็งแรง ฯลฯ
คำถาม: ควรใช้ สายพาน ชนิดใดในสภาวะที่ต้องการความสะอาดสูง?
ตอบ: แนะนำให้ใช้สายพาน ยูรีเทน ซึ่งมีการตกหล่นของฝุ่นที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับ สายพาน ยาง
คำถาม: สายพานไทม์มิ่ง ขาดหลังจากใช้งานเป็นระยะ ระยะเวลา สั้นๆ มีปัญหากับคุณภาพของ สายพาน หรือไม่?
ตอบ: สายพานไทม์มิ่ง เป็น ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน และผลิตภัณฑ์ชุดเดียวกันมีปัญหาด้านคุณภาพน้อยมาก โปรดดูที่ สาเหตุหลักของการแตกหักก่อนเวลาอันควรและมาตรการ แก้ไขที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ที่ใช้งาน
คำถาม: สามารถ การปรับแต่งเพิ่มเติม สายพานไทม์มิ่ง หรือไม่ ?
ตอบ: ไม่สามารถทำการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้กับเส้นรอบวงของ สายพานไทม์มิ่ง และสามารถ การปรับแต่งเพิ่มเติม ความกว้างบางส่วนได้

ดูคำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม (1) ปิด