(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- สายพานปลายปิด รุ่น XL/L/ H จาก MISUMI
- ใช้กระบวนการเย็บแบบไขว้ ช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสของสายพานที่การเชื่อมต่อเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของการเชื่อมต่อ
- การจัดเรียงลวดเหล็กที่ไม่เหมือนใคร ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าจะหลีกเลี่ยงการตัดแกนลวดเหล็กระหว่างการตัดระยะความกว้าง
- ใช้อุปกรณ์ตัดเฉพาะสำหรับชนิดบุด้วยผ้าแบบมาตรฐาน และบุทั้งสองด้าน ทำให้แน่ใจว่าขอบการซีลที่ จะไม่ทำให้เกิดความขรุขระด้านข้างที่เกิดจากการตัดแต่งด้วยตนเองครั้งที่สอง
รุ่น | วัสดุสายพาน | ||
(1) ตัวเครื่อง | (2) ขดลวด คอร์/แกน | (3) แคนวาส | |
รุ่นมาตรฐาน | ยูรีเทน (ขาว) | ขดลวดเหล็กกล้า | — |
บุผ้าทั้งสองด้าน | ผ้า ไนล่อน (สีเขียว) |
ประเภทสายพาน | ระยะพิทช์ (มม.) | 2θ (°) | H | h | ผม | Lr | หน่วยน้ำหนัก g/m (กว้าง 10 มม.) |
XL | 5.08 | 50° | 2.3 | 1.27 | 1.03 | 2.57 | 24 |
L | 9.525 | 40° | 3.6 | 1.69 | 1.91 | 4.65 | 37 |
H | 12.7 | 40° | 4.3 | 2.29 | 2.01 | 6.12 | 45 |
สายพานอาหาร | สายพานเซมิคอนดักเตอร์ | สายพานสมาร์ทโฟน | ||
สายพานทางการแพทย์ | สายพานเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | สายพานแบตเตอรี่ลิเธียม | ||
รหัสสินค้า |
---|
E-LTBJA-H075-[55-10000/1] |
E-LTBJA-H100-[55-10000/1] |
E-LTBJA-H150-[55-10000/1] |
E-LTBJA-H200-[55-10000/1] |
E-LTBJA-L050-[75-10000/1] |
E-LTBJA-L075-[75-10000/1] |
E-LTBJA-L100-[75-10000/1] |
E-LTBJA-L150-[75-10000/1] |
E-LTBJA-XL025-[140-10000/1] |
E-LTBJA-XL037-[140-10000/1] |
E-LTBJA-XL050-[140-10000/1] |
E-LTBRA-H075-[55-10000/1] |
E-LTBRA-H100-[55-10000/1] |
E-LTBRA-H150-[55-10000/1] |
E-LTBRA-H200-[55-10000/1] |
E-LTBRA-L050-[75-10000/1] |
E-LTBRA-L075-[75-10000/1] |
E-LTBRA-L100-[75-10000/1] |
E-LTBRA-L150-[75-10000/1] |
E-LTBRA-XL025-[140-10000/1] |
E-LTBRA-XL037-[140-10000/1] |
E-LTBRA-XL050-[140-10000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ | ประเภทสายพาน | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | ความกว้างของสายพาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | H | 55 ~ 10000 | 075 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | H | 55 ~ 10000 | 100 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | H | 55 ~ 10000 | 150 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | H | 55 ~ 10000 | 200 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | L | 75 ~ 10000 | 050 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | L | 75 ~ 10000 | 075 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | L | 75 ~ 10000 | 100 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | L | 75 ~ 10000 | 150 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | XL | 140 ~ 10000 | 025 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | XL | 140 ~ 10000 | 037 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มาตรฐาน | XL | 140 ~ 10000 | 050 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | H | 55 ~ 10000 | 075 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | H | 55 ~ 10000 | 100 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | H | 55 ~ 10000 | 150 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | H | 55 ~ 10000 | 200 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | L | 75 ~ 10000 | 050 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | L | 75 ~ 10000 | 075 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | L | 75 ~ 10000 | 100 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | L | 75 ~ 10000 | 150 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | XL | 140 ~ 10000 | 025 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | XL | 140 ~ 10000 | 037 | ||
- | ECONOMY LONG TIMING BELTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | XL | 140 ~ 10000 | 050 |
กำลังโหลด …
ประเภทสายพาน | ความกว้างของสายพาน | จำนวน ซี่, แถว, ชุด ขีดจำกัดล่างถึงขีดจำกัดบน | ความตึง อนุญาต (N) |
XL | 025 (6.4 มม.) | 140 to 10000 | 70 |
037 (9.5 มม.) | 80 | ||
050 (12.7 มม.) | 110 | ||
L | 050 (12.7 มม.) | 75 to 10000 | 200 |
075 (19.1 มม.) | 300 | ||
100 (25.4 มม.) | 400 | ||
150 (38.1 มม.) | 600 | ||
H | 075 (19.1 มม.) | 55 to 10000 | 300 |
100 (25.4 มม.) | 400 | ||
150 (38.1 มม.) | 600 | ||
200 (50.8 มม.) | 800 |
ประเภท สายพาน วัสดุ ชิ้นส่วนผสมพันธุ์ | หน้าเขี้ยวหลัง | |
ผ้าซับใน | รุ่นมาตรฐาน | |
สแตนเลส | 0.3 | 0.6 |
โพลีเอไมด์ | 0.2 | 0.3 |
วัสดุ สายพาน | โพลียูรีเทน | ประเภทรูปทรงสายพาน | เส้นรูปฟัน รูปสี่เหลี่ยมคางหมูแบบวงกลม | รูปทรง สายพาน | ปลายปิด (เชื่อมข้อต่อ) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน | สาย เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง