(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต จาก MISUMI
- แรงดันใช้งาน: ทำงานได้ดีที่สุดระหว่าง 0.15 ถึง 0.8 Mpa
- ต้านทานแรงดันสูงสุด: สามารถรับแรงดันได้สูงถึง 1.2 MPa โดยไม่มีความเสียหาย
- อุณหภูมิในการทำงาน: ทำงานได้ดีในอุณหภูมิตั้งแต่ -5 ถึง 60 องศาเซลเซียส
- ระดับความเป็นฉนวนและการป้องกัน: ให้ความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่ดีด้วยฉนวนคลาส F และป้องกันฝุ่นและน้ำด้วยระดับ IP65
- ประเภทสายไฟ: สามารถต่อสายเข้ากับเต้ารับหรือขั้วต่อเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย
- ความถี่ในการทำงานสูงสุด: สามารถจัดการได้ถึง 5 การทำงานต่อวินาทีเพื่อประสิทธิภาพที่รวดเร็วและตอบสนอง
รูปทรง | ![]() | ![]() |
วัสดุบอดี้หลักของโซลินอยด์วาล์ว | อลูมิเนียมอัลลอย | ทาสี |
รายละเอียดจำเพาะ | A | B | C | D | E | F | G | I | H | J | ⌀K | L | M | N | R | S | ⌀T |
ซีรีส์ 100 | 18 | 27 | 53.5 | 99.2 | 14.2 | 28 | 28.2 | 4 | 21.2 | 14 | 3.3 | 13 | 13.2 | 30 | 20.14 | 16 | 3.3 |
ซีรีส์ 200 | 22 | 35 | 65.5 | 122.6 | 15.6 | 36 | 33.6 | 7 | 23.6 | 20 | 4.3 | 17 | 14.6 | 38 | 23.1 | 21 | 3.3 |
ซีรีส์ 300 | 27 | 40 | 68 | 142.1 | 22.6 | 45 | 45.1 | 6.4 | 33.1 | 24 | 4.3 | 20 | 20.1 | 50 | 33.1 | 24 | 4.3 |
ซีรีส์ 400 | 34 | 50 | 73 | 170.5 | 25.5 | 63 | 57 | 8 | 43 | 28 | 5.5 | 27 | 21 | 72 | 39 | 36 | 4.5 |
รายละเอียดจำเพาะ | A | B | C | D | E | F | G | I | H | J | ⌀K | L | M | N | R | S | ⌀T |
ซีรีส์ 100 | 18 | 27 | 53.5 | 142 | 57 | 28 | 71 | 4 | 64 | 14 | 3.3 | 13 | 56 | 30 | 63 | 16 | 3.3 |
ซีรีส์ 200 | 22 | 35 | 65.5 | 178 | 71 | 36 | 89 | 7 | 79 | 20 | 4.3 | 17 | 70 | 38 | 78.5 | 21 | 3.3 |
ซีรีส์ 300 | 27 | 40 | 68 | 194 | 74.5 | 45 | 97 | 6.4 | 85 | 24 | 4.3 | 20 | 72 | 50 | 85 | 24 | 4.3 |
ซีรีส์ 400 | 34 | 50 | 73 | 227 | 82 | 63 | 113.5 | 8 | 99.5 | 28 | 5.5 | 27 | 77.5 | 72 | 95.5 | 36 | 4.5 |
รายละเอียดจำเพาะ | A | B | C | D | E | F | G | I | H | J | ⌀K | L | M | N | R | S | ⌀T |
ซีรีส์ 100 | 18 | 27 | 53.5 | 157 | 57 | 28 | 71 | 4 | 64 | 14 | 3.3 | 13 | 56 | 30 | 62.9 | 16 | 3.3 |
ซีรีส์ 200 | 22 | 35 | 65.5 | 197 | 71 | 36 | 89 | 7 | 79 | 20 | 4.3 | 17 | 70 | 38 | 78.5 | 21 | 3.3 |
ซีรีส์ 300 | 27 | 40 | 68 | 213 | 74.5 | 45 | 97 | 6.4 | 85 | 24 | 4.3 | 20 | 72 | 50 | 85 | 24 | 4.3 |
ซีรีส์ 400 | 34 | 50 | 73 | 248 | 82 | 63 | 113.5 | 8 | 99.5 | 28 | 5.5 | 27 | 77.5 | 72 | 95.5 | 36 | 4.5 |
ER | EA | EB | EL | EH | ⌀ED |
G1/8 | 5.8 | 4 | 22.5 | 12 | 7.5 |
G1/4 | 7 | 26.5 | 15 | 9.5 | |
G3/8 | 9 | 5 | 36.5 | 18 | 11.5 |
G1/2 | 10 | 40.5 | 21 | 14 |
ER | EA | EL | EH | ⌀ED |
G1/8 | 5.8 | 11 | 12 | 8.6 |
G1/4 | 7 | 12.5 | 15 | 12 |
G3/8 | 9 | 16 | 18 | 14.8 |
G1/2 | 10 | 17 | 21 | 17.5 |
รายละเอียดจำเพาะ | ซีรีส์ 100 | ซีรีส์ 200 | ||||
ขนาดช่อง | ขนาดท่อที่กำหนด G1/8 | ขนาดท่อที่กำหนด G1/8 | ขนาดท่อที่กำหนด G1/4 | |||
จำนวนตำแหน่งและช่องทาง | 2 ตำแหน่ง, 5 พอร์ต | 3 ตำแหน่ง, 5 พอร์ต | 2 ตำแหน่ง, 5 พอร์ต | 3 ตำแหน่ง, 5 พอร์ต | 2 ตำแหน่ง, 5 พอร์ต | 3 ตำแหน่ง, 5 พอร์ต |
พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ | 12 ตร.มม. (Cv=0.67) | 9 ตร.มม. (Cv=0.5) | 14 ตร.มม. (Cv=0.78) | 12 ตร.มม. (Cv=0.67) | 16 ตร.มม. (Cv=0.89) | 12 ตร.มม. (Cv=0.67) |
เส้นผ่านผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ | ทางเข้า = ทางออก = ทางระบาย = G1/8 | ทางเข้า = ทางออก = ทางระบาย = G1/8 | ทางเข้า = ทางออก = G1/4, ทางระบาย = G1/8 |
รายละเอียดจำเพาะ | ซีรีส์ 300 | ซีรีส์ 400 | ||||
ขนาดช่อง | ขนาดท่อที่กำหนด G1/4 | ขนาดท่อที่กำหนด G3/8 | ขนาดท่อที่กำหนด G1/2 | |||
จำนวนตำแหน่งและช่องทาง | 2 ตำแหน่ง, 5 พอร์ต | 3 ตำแหน่ง, 5 พอร์ต | 2 ตำแหน่ง, 5 พอร์ต | 3 ตำแหน่ง, 5 พอร์ต | 2 ตำแหน่ง, 5 พอร์ต | 3 ตำแหน่ง, 5 พอร์ต |
พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ | 25 ตร.มม. (Cv=1.40) | 18 ตร.มม. (Cv=1.00) | 30 ตร.มม. (Cv=1.68) | 18 ตร.มม. (Cv=1.00) | 50 ตร.มม. (Cv=2.79) | 30 ตร.มม. (Cv=1.68) |
เส้นผ่านผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ | ทางเข้า = ทางออก = ทางระบาย = G1/4 | ทางเข้า = ทางออก = G3/8, ทางระบาย = G1/4 | ทางเข้า = ทางออก = ทางระบาย = G1/2 |
ตัวกลางการทำงาน | ผ่านแผ่นกรองอากาศ 40 ไมครอน |
โหมดการทำงาน | โหมดไพล็อตภายใน |
ความดันขณะใช้งาน | 0.15 ถึง 0.8 MPa |
ความต้านทานความดันสูงสุด | 1.2 MPa |
อุณหภูมิขณะใช้งาน | -5 ถึง 60°C |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | -15% ถึง +10% |
มาตรฐานการป้องกันและความเป็นฉนวน | Class F, IP65 |
ชนิดการเดินสายไฟ | ชนิดเต้ารับหรือชนิดขั้วต่อ |
ความถี่ในการทำงานสูงสุด | 5 ครั้ง/วินาที |
เวลากระตุ้นที่เร็วที่สุด | 0.05 วินาที |
จำนวนรอบอ้างอิงในการเปลี่ยน | 20 ล้านรอบ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทการสลับ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู | สเปค | ประเภทเชื่อมต่อสายไฟ | อุปกรณ์เสริม - ตัวเก็บเสียง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 359.09 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 385.06 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 378.57 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 359.09 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 385.06 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 378.57 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 359.09 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | 24 V DC | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 385.06 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | 24 V DC | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 378.57 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | 24 V DC | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 359.09 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | 24 V DC | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 385.06 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | 24 V DC | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 378.57 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | 24 V DC | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 568.18 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขดลวด คู่ /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 595.45 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด คู่ /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 588.96 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด คู่ /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 597.40 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขดลวด คู่ /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 624.03 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด คู่ /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 618.18 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด คู่ /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 597.40 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขดลวด คู่ /2- ตำแหน่ง | 24 V DC | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 624.03 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด คู่ /2- ตำแหน่ง | 24 V DC | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 618.18 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด คู่ /2- ตำแหน่ง | 24 V DC | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 566.23 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขดลวด คู่ /2- ตำแหน่ง | 24 V DC | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 592.21 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด คู่ /2- ตำแหน่ง | 24 V DC | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 587.01 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด คู่ /2- ตำแหน่ง | 24 V DC | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 749.35 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ขดลวด คู่/3- ตำแหน่ง | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 775.97 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ขดลวด คู่/3- ตำแหน่ง | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 768.83 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ขดลวด คู่/3- ตำแหน่ง | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 748.05 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ขดลวด คู่/3- ตำแหน่ง | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 775.32 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ขดลวด คู่/3- ตำแหน่ง | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 768.83 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ขดลวด คู่/3- ตำแหน่ง | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 749.35 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขดลวด คู่/3- ตำแหน่ง | 24 V DC | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 775.97 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด คู่/3- ตำแหน่ง | 24 V DC | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 769.48 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด คู่/3- ตำแหน่ง | 24 V DC | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 748.05 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ขดลวด คู่/3- ตำแหน่ง | 24 V DC | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 775.97 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ขดลวด คู่/3- ตำแหน่ง | 24 V DC | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 768.83 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ขดลวด คู่/3- ตำแหน่ง | 24 V DC | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 776.62 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ดับเบิ้ล ขดลวด/3 ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 803.90 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ดับเบิ้ล ขดลวด/3 ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 797.40 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ดับเบิ้ล ขดลวด/3 ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 776.62 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ดับเบิ้ล ขดลวด/3 ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 803.90 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ดับเบิ้ล ขดลวด/3 ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 797.40 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ดับเบิ้ล ขดลวด/3 ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 749.35 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ดับเบิ้ล ขดลวด/3 ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | 24 V DC | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 775.97 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ดับเบิ้ล ขดลวด/3 ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | 24 V DC | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 769.48 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ดับเบิ้ล ขดลวด/3 ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | 24 V DC | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 776.62 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ดับเบิ้ล ขดลวด/3 ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | 24 V DC | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 803.90 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ดับเบิ้ล ขดลวด/3 ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | 24 V DC | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 797.40 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ดับเบิ้ล ขดลวด/3 ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | 24 V DC | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 776.62 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ศูนย์ ความดัน ขดลวด คู่/3- ตำแหน่ง | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 803.90 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ศูนย์ ความดัน ขดลวด คู่/3- ตำแหน่ง | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 797.40 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ศูนย์ ความดัน ขดลวด คู่/3- ตำแหน่ง | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 776.62 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ศูนย์ ความดัน ขดลวด คู่/3- ตำแหน่ง | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 803.90 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ศูนย์ ความดัน ขดลวด คู่/3- ตำแหน่ง | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 797.40 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ศูนย์ ความดัน ขดลวด คู่/3- ตำแหน่ง | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 776.62 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ศูนย์ ความดัน ขดลวด คู่/3- ตำแหน่ง | 24 V DC | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 803.90 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ศูนย์ ความดัน ขดลวด คู่/3- ตำแหน่ง | 24 V DC | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 797.40 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ศูนย์ ความดัน ขดลวด คู่/3- ตำแหน่ง | 24 V DC | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 776.62 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ศูนย์ ความดัน ขดลวด คู่/3- ตำแหน่ง | 24 V DC | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 803.90 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ศูนย์ ความดัน ขดลวด คู่/3- ตำแหน่ง | 24 V DC | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 797.40 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ศูนย์ ความดัน ขดลวด คู่/3- ตำแหน่ง | 24 V DC | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 100 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 347.40 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 200 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 374.68 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 200 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 368.18 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 200 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 390.26 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 200 | ชนิดเต้ารับ | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 416.88 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 200 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 410.39 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 200 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 348.05 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | 24 V DC | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 200 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 375.32 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | 24 V DC | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 200 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 368.83 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | 24 V DC | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 200 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 364.29 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | 24 V DC | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 200 | ชนิดเต้ารับ | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 390.91 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | 24 V DC | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 200 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 384.42 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | 24 V DC | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/8 | ซีรีส์ 200 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 331.17 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/4 | ซีรีส์ 200 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 357.79 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/4 | ซีรีส์ 200 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 351.95 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/4 | ซีรีส์ 200 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 346.75 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/4 | ซีรีส์ 200 | ชนิดเต้ารับ | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 374.03 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/4 | ซีรีส์ 200 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 367.53 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/4 | ซีรีส์ 200 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 331.17 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | 24 V DC | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/4 | ซีรีส์ 200 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 357.79 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | 24 V DC | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/4 | ซีรีส์ 200 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 351.95 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | 24 V DC | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/4 | ซีรีส์ 200 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 346.75 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | 24 V DC | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/4 | ซีรีส์ 200 | ชนิดเต้ารับ | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 374.03 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | 24 V DC | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/4 | ซีรีส์ 200 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 367.53 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ขดลวด เดี่ยว /2- ตำแหน่ง | 24 V DC | โซลินอยด์เดียว | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 1/4 | ซีรีส์ 200 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 562.34 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ขดลวด คู่ /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/8 | ซีรีส์ 200 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 588.96 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ขดลวด คู่ /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/8 | ซีรีส์ 200 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 583.77 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ขดลวด คู่ /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/8 | ซีรีส์ 200 | ชนิดซ็อคเก็ต DIN | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 594.81 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | ขดลวด คู่ /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/8 | ซีรีส์ 200 | ชนิดเต้ารับ | ไม่มีตัวเก็บเสียง, ซิงเกิ้ลวาล์ว | |
฿ 621.43 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ขดลวด คู่ /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/8 | ซีรีส์ 200 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียง 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน | |
฿ 614.29 | ECONOMY SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | ขดลวด คู่ /2- ตำแหน่ง | AC 220 V | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 1/8 | ซีรีส์ 200 | ชนิดเต้ารับ | ตัวเก็บเสียงขนาดสั้น 2 ตัวจะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ![]() | ![]() |
วัสดุบอดี้หลักของโซลินอยด์วาล์ว | อลูมิเนียมอัลลอย | ทาสี |
รายละเอียดจำเพาะ | A | B | C | D | E | F | G | I | H | J | ⌀K | L | M | N | R | S | ⌀T |
ซีรีส์ 100 | 18 | 27 | 53.5 | 99.2 | 14.2 | 28 | 28.2 | 4 | 21.2 | 14 | 3.3 | 13 | 13.2 | 30 | 20.14 | 16 | 3.3 |
ซีรีส์ 200 | 22 | 35 | 65.5 | 122.6 | 15.6 | 36 | 33.6 | 7 | 23.6 | 20 | 4.3 | 17 | 14.6 | 38 | 23.1 | 21 | 3.3 |
ซีรีส์ 300 | 27 | 40 | 68 | 142.1 | 22.6 | 45 | 45.1 | 6.4 | 33.1 | 24 | 4.3 | 20 | 20.1 | 50 | 33.1 | 24 | 4.3 |
ซีรีส์ 400 | 34 | 50 | 73 | 170.5 | 25.5 | 63 | 57 | 8 | 43 | 28 | 5.5 | 27 | 21 | 72 | 39 | 36 | 4.5 |
รายละเอียดจำเพาะ | A | B | C | D | E | F | G | I | H | J | ⌀K | L | M | N | R | S | ⌀T |
ซีรีส์ 100 | 18 | 27 | 53.5 | 142 | 57 | 28 | 71 | 4 | 64 | 14 | 3.3 | 13 | 56 | 30 | 63 | 16 | 3.3 |
ซีรีส์ 200 | 22 | 35 | 65.5 | 178 | 71 | 36 | 89 | 7 | 79 | 20 | 4.3 | 17 | 70 | 38 | 78.5 | 21 | 3.3 |
ซีรีส์ 300 | 27 | 40 | 68 | 194 | 74.5 | 45 | 97 | 6.4 | 85 | 24 | 4.3 | 20 | 72 | 50 | 85 | 24 | 4.3 |
ซีรีส์ 400 | 34 | 50 | 73 | 227 | 82 | 63 | 113.5 | 8 | 99.5 | 28 | 5.5 | 27 | 77.5 | 72 | 95.5 | 36 | 4.5 |
รายละเอียดจำเพาะ | A | B | C | D | E | F | G | I | H | J | ⌀K | L | M | N | R | S | ⌀T |
ซีรีส์ 100 | 18 | 27 | 53.5 | 157 | 57 | 28 | 71 | 4 | 64 | 14 | 3.3 | 13 | 56 | 30 | 62.9 | 16 | 3.3 |
ซีรีส์ 200 | 22 | 35 | 65.5 | 197 | 71 | 36 | 89 | 7 | 79 | 20 | 4.3 | 17 | 70 | 38 | 78.5 | 21 | 3.3 |
ซีรีส์ 300 | 27 | 40 | 68 | 213 | 74.5 | 45 | 97 | 6.4 | 85 | 24 | 4.3 | 20 | 72 | 50 | 85 | 24 | 4.3 |
ซีรีส์ 400 | 34 | 50 | 73 | 248 | 82 | 63 | 113.5 | 8 | 99.5 | 28 | 5.5 | 27 | 77.5 | 72 | 95.5 | 36 | 4.5 |
ER | EA | EB | EL | EH | ⌀ED |
G1/8 | 5.8 | 4 | 22.5 | 12 | 7.5 |
G1/4 | 7 | 26.5 | 15 | 9.5 | |
G3/8 | 9 | 5 | 36.5 | 18 | 11.5 |
G1/2 | 10 | 40.5 | 21 | 14 |
ER | EA | EL | EH | ⌀ED |
G1/8 | 5.8 | 11 | 12 | 8.6 |
G1/4 | 7 | 12.5 | 15 | 12 |
G3/8 | 9 | 16 | 18 | 14.8 |
G1/2 | 10 | 17 | 21 | 17.5 |
รายละเอียดจำเพาะ | ชนิดการสลับทิศทาง + คอยล์ | เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวท่อที่กำหนด | แรงดันไฟฟ้า | ชนิดการเดินสายไฟ | อุปกรณ์เสริม (ตัวเก็บเสียง)* | เส้นผ่านศูนย์กลางทางเข้าและทางออก Q | เส้นผ่านศูนย์กลางรูระบาย P |
1 (ซีรีส์ 100) | 10 (คอยล์เดี่ยว/ทางระบาย 2 ตำแหน่ง) 20 (คอยล์คู่/ทางระบาย 2 ตำแหน่ง) 30C (คอยล์คู่/ลิ้นปิด 3 ตำแหน่ง) 30E (คอยล์คู่/ลิ้นระบาย 3 ตำแหน่ง) 30P (คอยล์คู่/ลิ้นแรงดัน 3 ตำแหน่ง) | 01 (G1/8) | A (220 V AC) B (24 V DC) | ไม่มี (ชนิดซ็อคเก็ต DIN) I(ชนิดเต้ารับ) | ไม่มี (ไม่มี) B (มาตรฐาน) S (สั้น) | G1/8 | G1/8 |
2 (ซีรีส์ 200) | 01 (G1/8) | ||||||
2 (ซีรีส์ 200) | 02 (G1/4) | G1/4 | |||||
3 (ซีรีส์ 300) | 02 (G1/4) | G1/4 | |||||
3 (ซีรีส์ 300) | 03 (G3/8) | G3/8 | |||||
4 (ซีรีส์ 400) | 04 (G1/2) | G1/2 | G1/2 |
ประเภทวาล์ว | 5- วาล์ว | การใช้งาน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | G | สเปค | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว |
โครงสร้างวาล์ว | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.15 ถึง 0.8 | ประเภท ซีล | ระดับมาตรฐาน |
ไพล็อต อากาศ | ภายใน | สวิตช์ ด้วยตนเอง | ล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง