(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อท่อลม เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ของไหลที่สามารถใช้งานได้ : ลมอัด
● รูปร่าง : Union Cross, Equal Dia.
● ช่วงความดันที่สามารถใช้งานได้ : 0 ถึง 1.0MPa
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -15 ถึง 60 ( ไม่เป็นน้ำแข็ง)
● รองรับการใช้งานร่วมกับสายลมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6, 8, 10 และ 12
● วัสดุ :ตัวเรือน - PBT (โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อท่อลม มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
เส้นผ่านผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ D | C | B | E | A | F | น้ำหนัก (กรัม) |
4 | 15.3 | 19.2 | 12.5 | 16 | 3.3 | 10.7 |
6 | 16.7 | 20.5 | 12.5 | 16 | 3.2 | 11.1 |
8 | 19.1 | 22.8 | 14 | 18 | 3.3 | 13.8 |
10 | 21.2 | 27.3 | 18 | 24 | 4.3 | 15 |
12 | 24.4 | 29.6 | 20.4 | 27 | 4.3 | 17 |
เส้นผ่านผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ D | C | B | E | A | F | น้ำหนัก (กรัม) |
4 | 15.3 | 19.2 | 12.5 | 16 | 3.3 | 10.7 |
6 | 16.7 | 20.5 | 12.5 | 16 | 3.2 | 11.1 |
8 | 19.1 | 22.8 | 14 | 18 | 3.3 | 13.8 |
10 | 21.2 | 27.3 | 18 | 24 | 4.3 | 15 |
12 | 24.4 | 29.6 | 20.4 | 27 | 4.3 | 17 |
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศอัด |
ช่วงความดันใช้งาน | 0 ถึง 1.0 MPa |
ความดันขณะใช้งานสูงสุด | 1.5 MPa |
ระดับสุญญากาศในการใช้งาน | -100 kPa |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน* | -15 ถึง 60°C |
ชนิดเกลียว | ขนาดเกลียว (การกำหนด เกลียว ) | แรงบิดขันแน่น (n · m) |
เกลียวเมตริก | M5 | 1.4 to 1.8 |
เกลียวเทเปอร์ (R) | R1/8 (1) | 7 ถึง 9 |
R1/4 (2) | 12 ถึง 14 | |
R3/8 (3) | 22 ถึง 24 | |
R1/2 (4) | 27 ถึง 29 |
รหัสสินค้า |
---|
E-PACK-MPZA4 |
E-PACK-MPZA6 |
E-PACK-MPZA8 |
E-PACK-MPZA10 |
E-PACK-MPZA12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,559.09 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | |
฿ 1,559.09 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | |
฿ 1,559.09 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | |
฿ 2,277.27 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | |
฿ 2,736.36 | ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 |
กำลังโหลด …
สายยาง ใช้งานได้ OD D | C | B | E | A | F | น้ำหนัก (กรัม) |
4 | 15.3 | 19.2 | 12.5 | 16 | 3.3 | 10.7 |
6 | 16.7 | 20.5 | 12.5 | 16 | 3.2 | 11.1 |
8 | 19.1 | 22.8 | 14 | 18 | 3.3 | 13.8 |
10 | 21.2 | 27.3 | 18 | 24 | 4.3 | 15 |
12 | 24.4 | 29.6 | 20.4 | 27 | 4.3 | 17 |
สายยาง ใช้งานได้ OD D | C | B | E | A | F | น้ำหนัก (กรัม) |
4 | 15.3 | 19.2 | 12.5 | 16 | 3.3 | 10.7 |
6 | 16.7 | 20.5 | 12.5 | 16 | 3.2 | 11.1 |
8 | 19.1 | 22.8 | 14 | 18 | 3.3 | 13.8 |
10 | 21.2 | 27.3 | 18 | 24 | 4.3 | 15 |
12 | 24.4 | 29.6 | 20.4 | 27 | 4.3 | 17 |
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สหภาพแรงงานเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT (polybutylene terephthalate) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้ามสหภาพ | การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง