1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อยูเนี่ยน เนี่ยนสัมผัสเดียว Y กดเพื่อเชื่อมต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน【20-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อยูเนี่ยน เนี่ยนสัมผัสเดียว Y กดเพื่อเชื่อมต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน
  • ข้อต่อยูเนี่ยน เนี่ยนสัมผัสเดียว Y กดเพื่อเชื่อมต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน
  • ข้อต่อยูเนี่ยน เนี่ยนสัมผัสเดียว Y กดเพื่อเชื่อมต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,001.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 16 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อท่อลม เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ของไหลที่สามารถใช้งานได้ : ลมอัด
● รูปร่าง : Union, เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่า Y Shaped
● ช่วงความดันที่สามารถใช้งานได้ : 0 ถึง 1.0MPa
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -15 ถึง 60 ( ไม่เป็นน้ำแข็ง)
● รองรับการใช้งานร่วมกับสายลมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6, 8, 10,12 และ 16
● วัสดุ :ตัวเรือน - PBT (โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อท่อลม มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว

ผลิตภัณฑ์ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ซีรี ความคุ้มค่า ที่ MISUMI พัฒนาขึ้นเอง (ปลั๊กด่วน) พร้อม สเปค สากลของตลาด สีขาวนวล รูปลักษณ์สวยงาม และคุณภาพที่เชื่อถือได้
มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้กับ ท่อ/ สายยาง ลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 4 มม. ถึง 12 มม. พร้อมรับประกันความหนาของผนัง ความทนความดัน และการ กระบวนการซีล ได้ดี จำหน่ายตั้งแต่ 50 ชิ้น สินค้าคงคลังขนาดใหญ่ จัดส่งในวันเดียวกัน

Drawing สินค้า 1
คัปปลิ้งแบบวันทัช (One-touch)ตัวเครื่อง วัสดุ ของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว: PBT
เส้นผ่านผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้
คัปปลิ้งแบบวันทัช (One-touch)D1
เส้นผ่านผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้
คัปปลิ้งแบบวันทัช (One-touch)D2
ABCEFGL1L2น้ำหนัก
(กรัม)
6425.538.21312.53.214.716.715.39
862942.915143.319.219.116.712.7
108364918184.320.521.219.119
121041.554.82120.44.32224.421.228
Drawing สินค้า 2
Drawing สินค้า 3

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว

[คุณสมบัติของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว]
· ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเองของแบรนด์ MISUMI ของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว มีโลโก้ MISUMI คุณภาพที่เชื่อถือได้ รูปลักษณ์ที่สวยงาม
· คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว เป็น วัสดุ ทองเหลือง คุณภาพสูงที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดมุม ทำให้มั่นใจได้ถึง ความทนความดัน และประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล ที่ดี ป้องกันการรั่วไหลของอากาศ
・ใส่และถอดท่อลมได้อย่างง่ายดายและสะดวก มีสินค้าในคลังจำนวนมาก สามารถจัดส่งภายในวันเดียวได้
 
Drawing สินค้า 3
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์ 4

ภาพรวม สเปค ของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว

ผลิตภัณฑ์ข้อต่อสวม ความคุ้มค่า แบบ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว รุ่นประหยัดทั่วไปสำหรับ สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 4 มม. 6 มม. 8 มม. 10 มม. 12 มม. พร้อม สเปค ครบถ้วน ขนาดรับประกัน
 
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์ 5
เส้นผ่านผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้
คัปปลิ้งแบบวันทัช (One-touch)D1
เส้นผ่านผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้
คัปปลิ้งแบบวันทัช (One-touch)D2
ABCEFGL1L2น้ำหนัก
(กรัม)
6425.538.21312.53.214.716.715.39
862942.915143.319.219.116.712.7
108364918184.320.521.219.119
121041.554.82120.44.32224.421.228

ตัวอย่างการใช้ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว

คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว เหมาะสำหรับหลายพื้นที่ของอุตสาหกรรม เช่น อุปกรณ์การประมวลผลอัตโนมัติ สายการผลิต วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของหุ่นยนต์

ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งาน

ข้อควรระวังของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว

โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน ต่อไปนี้สำหรับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและ แรงบิดขันแน่น ของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว
■ สภาพแวดล้อมการใช้งาน คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว
ของไหลที่ใช้งานอากาศอัด
ช่วงความดันใช้งาน0 ถึง 1.0 MPa
ความดันขณะใช้งานสูงสุด1.5 MPa
ระดับสุญญากาศในการใช้งาน-100 kPa
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน*-15 ถึง 60°C
* ไม่มีการแช่แข็ง
■ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว กระชับ โต๊ะวางชิ้นงาน แรงบิดขันแน่น
ชนิดเกลียวขนาดเกลียว
(การกำหนด เกลียว )
แรงบิดขันแน่น
(n · m)
เกลียวเมตริกM51.4 to 1.8
เกลียวเทเปอร์ (R)R1/8 (1)7 ถึง 9
R1/4 (2)12 ถึง 14
R3/8 (3)22 ถึง 24
R1/2 (4)27 ถึง 29

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
E-PACK-MPW6-4
E-PACK-MPW8-4
E-PACK-MPW8-6
E-PACK-MPW10-6
E-PACK-MPW10-8
E-PACK-MPW12-8
E-PACK-MPW12-10
E-PACK-MPW16-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
วิธีการขาย

฿ 1,001.95

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -64รวม 50 ชิ้น

฿ 1,175.97

ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน Y84รวม 50 ชิ้น

฿ 1,089.61

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ข้อต่อยูเนี่ยน Y86รวม 50 ชิ้น

฿ 1,489.61

ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน Y106รวม 50 ชิ้น

฿ 1,403.25

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ข้อต่อยูเนี่ยน Y108รวม 50 ชิ้น

฿ 1,961.04

ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน Y128รวม 50 ชิ้น

฿ 1,844.16

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ข้อต่อยูเนี่ยน Y1210รวม 50 ชิ้น

฿ 2,289.61

ECONOMY ONE-TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน Y1612รวม 20 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1
Drawing ระบุขนาด
MISUMI ผลิตภัณฑ์ ข้อต่อ แบบสัมผัสเดียว (ควิกปลั๊ก) ที่พัฒนาขึ้นเองในราคา ความคุ้มค่า โดยมี สเปค สากลของตลาด สีขาวน้ำนม รูปลักษณ์สวยงาม และคุณภาพเชื่อถือได้
มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้กับ ท่อ/ สายยาง ลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 4 มม. ถึง 12 มม. พร้อมรับประกันความหนาของผนัง ความทนความดัน และการ กระบวนการซีล ได้ดี จำหน่ายตั้งแต่ 50 ชิ้น สินค้าคงคลังขนาดใหญ่ จัดส่งในวันเดียวกัน

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์ 1
ตัวเครื่อง วัสดุ: PBT
สายยาง ใช้งานได้ OD
D1
สายยาง ใช้งานได้ OD
D2
ABCEFGL1L2น้ำหนัก
(กรัม)
6425.538.21312.53.214.716.715.39
862942.915143.319.219.116.712.7
108364918184.320.521.219.119
121041.554.82120.44.32224.421.228
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
ความคุ้มค่า series one-touch ข้อต่อ products ทั่วไป to air สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 4 มม. 6 มม. 8 มม. 10 มม. 12 มม. พร้อม สเปค, รับประกันขนาด

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์ 5
สายยาง ใช้งานได้ OD
D1
สายยาง ใช้งานได้ OD
D2
ABCEFGL1L2น้ำหนัก
(กรัม)
6425.538.21312.53.214.716.715.39
862942.915143.319.219.116.712.7
108364918184.320.521.219.119
121041.554.82120.44.32224.421.228

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เท่ากัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT (polybutylene terephthalate)
ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว การใช้งาน มาตรฐาน ขนาดเล็ก

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: คุณสามารถแนะนำ วัสดุ และ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ข้อต่อ ผลิตภัณฑ์ของ MISUMI ความคุ้มค่า Series one-touch ได้หรือไม่?
ตอบ: ข้อต่อ ท่อเหล็ก ลม MISUMI เป็น ผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล ที่พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งไม่เป็นสนิมและมีคุณภาพเชื่อถือได้ สามารถใช้ในสภาพแวดล้อม (-15 ถึง 60)°C โดยมีช่วง ความดัน ที่ใช้งานได้ต่ำกว่า (0 ถึง 1 MPa) และ ความทนความดัน 1.5 MPa โปรดดูข้อควรระวังสำหรับรายละเอียด
คำถาม: คุณสมบัติของสินค้า ข้อต่อ ท่อเหล็ก แบบกดครั้งเดียวรุ่น ความคุ้มค่า ของ MISUMI คืออะไร?
ตอบ: MISUMI ความคุ้มค่า Series one-touch air ท่อเหล็ก ข้อต่อ เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นเอง เป็นข้อต่อแบบสากลที่มีสีขาวนวลเหมาะสำหรับทองเหลืองคุณภาพสูง ซึ่งวัสดุ การผลิต คุณภาพ และการขายอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด ผลิตโดยผู้ผลิตมืออาชีพในประเทศจีนราคาถูกรับประกันคุณภาพจัดส่งในวันเดียวกัน