1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
One-touch ฟิตติ้ง เกลียวนอก แยก T กดเพื่อเชื่อมต่อ【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • One-touch ฟิตติ้ง เกลียวนอก แยก T กดเพื่อเชื่อมต่อ
  • One-touch ฟิตติ้ง เกลียวนอก แยก T กดเพื่อเชื่อมต่อ
  • One-touch ฟิตติ้ง เกลียวนอก แยก T กดเพื่อเชื่อมต่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,171.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_ตอนที่ 16 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อท่อลม เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ของไหลที่สามารถใช้งานได้ : ลมอัด
● รูปร่าง : ข้อต่อแบบตัว T เกลียวตัวผู้
● ช่วงความดันที่สามารถใช้งานได้ : 0 ถึง 1.0MPa
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -15 ถึง 60 ( ไม่เป็นน้ำแข็ง)
● รองรับการใช้งานร่วมกับสายลมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด (mm.) : 4, 6, 8, 10 และ 12
● ขนาดเกลียว : R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 และ M5, M6
[การประยุกต์ใช้งาน]
ข้อต่อท่อลม มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว

ผลิตภัณฑ์ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ซีรีส์ ความคุ้มค่า MISUMI (ปลั๊กด่วน) ที่พัฒนาตนเอง พร้อม สเปค ทั่วไปของตลาด สีเหลืองอันเป็นเอกลักษณ์ของ MISUMI รูปลักษณ์ที่สวยงาม และคุณภาพที่เชื่อถือได้
มีสินค้าที่ใช้ได้กับท่อลมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาด 4 มม. ถึง 12 มม. และเกลียว M5 ถึง R1/2 รับรองความหนาของผิว ทนต่อแรงดันและผนึกเข้ากันได้ดี จำหน่ายตั้งแต่ 50 ชิ้นขึ้นไป มีสินค้าในคลังจำนวนมาก สามารถจัดส่งภายในวันเดียวได้

Drawing สินค้า 1
ส่วนเกลียว: ทองเหลือง
ส่วนเกลียว: ชุบนิกเกิล
คัปปลิ้งแบบวันทัช (One-touch)ตัวเครื่อง วัสดุ ของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว: PBT
คัปปลิ้งแบบวันทัช (One-touch)กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง: ไม่มี
เส้นผ่านผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้
คัปปลิ้งแบบวันทัช (One-touch)D
ขนาดเกลียวเชื่อมต่อที่กำหนด
คัปปลิ้งแบบวันทัช (One-touch)R
ขนาด เกลียว
R
ABCGFELด้านทแยงมุม
H
น้ำหนัก
(กรัม)
4M5M5 × 0.83.521.818143.310.515.31011
1R1/87.524.3181011.2
6M5M5 × 0.83.523.820.3163.212.516.71214.8
1R1/87.526.820.31216.6
2R1/49.529.320.31419.2
81R1/87.53023.5183.31419.11420.4
2R1/49.53223.51421.4
3R3/810.533.523.51723
101R1/87.533.826.8244.31821.21730
2R1/49.535.926.81737
3R3/810.536.926.81735
122R1/49.539.530.8274.320.424.42140
3R3/810.540.530.82145
4R1/213.543.530.82156
Drawing สินค้า 2
Drawing สินค้า 3

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว

[คุณสมบัติของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว]
· ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเองของแบรนด์ MISUMI ของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว มีโลโก้ MISUMI คุณภาพที่เชื่อถือได้ รูปลักษณ์ที่สวยงาม
· คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว เป็น วัสดุ ทองเหลือง คุณภาพสูงที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดมุม ทำให้มั่นใจได้ถึง ความทนความดัน และประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล ที่ดี ป้องกันการรั่วไหลของอากาศ
· การติดกาวที่สม่ำเสมอ การใส่และถอดท่ออากาศที่ง่ายและสะดวก สินค้าคงคลังจำนวนมากและการจัดส่งในวันเดียวกัน
 
Drawing สินค้า 3
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์ 4

ภาพรวม สเปค ของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว

ผลิตภัณฑ์ข้อต่อสวม ความคุ้มค่า แบบ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว รุ่นประหยัดทั่วไปสำหรับ สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 4 มม. 6 มม. 8 มม. 10 มม. และ 12 มม. และ เกลียว M5 ถึง R1/2 พร้อม สเปค ครบถ้วน ขนาดที่รับประกัน
 
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์ 5
เส้นผ่านผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้
คัปปลิ้งแบบวันทัช (One-touch)D
ขนาดเกลียวเชื่อมต่อที่กำหนด
คัปปลิ้งแบบวันทัช (One-touch)R
ขนาด เกลียว
R
ABCGFELด้านทแยงมุม
H
น้ำหนัก
(กรัม)
4M5M5 × 0.83.521.818143.310.515.31011
1R1/87.524.3181011.2
6M5M5 × 0.83.523.820.3163.212.516.71214.8
1R1/87.526.820.31216.6
2R1/49.529.320.31419.2
81R1/87.53023.5183.31419.11420.4
2R1/49.53223.51421.4
3R3/810.533.523.51723
101R1/87.533.826.8244.31821.21730
2R1/49.535.926.81737
3R3/810.536.926.81735
122R1/49.539.530.8274.320.424.42140
3R3/810.540.530.82145
4R1/213.543.530.82156

ตัวอย่างการใช้ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว

คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว เหมาะสำหรับหลายพื้นที่ของอุตสาหกรรม เช่น อุปกรณ์การประมวลผลอัตโนมัติ สายการผลิต วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของหุ่นยนต์

ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งาน

ข้อควรระวังของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว

โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน ต่อไปนี้สำหรับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและ แรงบิดขันแน่น ของ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว
■ สภาพแวดล้อมการใช้งาน คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว
ของไหลที่ใช้งานอากาศอัด
ช่วงความดันใช้งาน0 ถึง 1.0 MPa
ความดันขณะใช้งานสูงสุด1.5 MPa
ระดับสุญญากาศในการใช้งาน-100 kPa
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน*-15 ถึง 60°C
* ไม่มีการแช่แข็ง
■ คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว กระชับ โต๊ะวางชิ้นงาน แรงบิดขันแน่น
ชนิดเกลียวขนาดเกลียว
(การกำหนด เกลียว )
แรงบิดขันแน่น
(n · m)
เกลียวเมตริกM51.4 to 1.8
เกลียวเทเปอร์ (R)R1/8 (1)7 ถึง 9
R1/4 (2)12 ถึง 14
R3/8 (3)22 ถึง 24
R1/2 (4)27 ถึง 29

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
E-PACK-MPB4-1
E-PACK-MPB4-M5
E-PACK-MPB6-1
E-PACK-MPB6-2
E-PACK-MPB6-M5
E-PACK-MPB8-1
E-PACK-MPB8-2
E-PACK-MPB8-3
E-PACK-MPB10-1
E-PACK-MPB10-2
E-PACK-MPB10-3
E-PACK-MPB12-2
E-PACK-MPB12-3
E-PACK-MPB12-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเกลียว

฿ 1,218.18

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 41(R1/8)

฿ 1,171.43

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4M5

฿ 1,485.06

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 61(R1/8)

฿ 1,810.39

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 62(R1/4)

฿ 1,419.48

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6M5

฿ 1,924.03

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 81(R1/8)

฿ 1,972.73

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 82(R1/4)

฿ 2,809.09

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 83(R3/8)

฿ 2,739.61

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 101(R1/8)

฿ 3,120.13

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 102(R1/4)

฿ 3,120.13

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 103(R3/8)

฿ 4,490.91

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 122(R1/4)

฿ 4,490.91

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 123(R3/8)

฿ 4,712.34

ECONOMY ONE TOUCH FITTINGS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 124(R1/2)

กำลังโหลด …

  1. 1
Drawing ระบุขนาด
MISUMI ผลิตภัณฑ์ ข้อต่อ แบบสัมผัสเดียว (ปลั๊กด่วน) ที่พัฒนาขึ้นเองในราคา ความคุ้มค่า โดยมี สเปค สากลของตลาด สีเหลืองอันเป็นเอกลักษณ์ของ MISUMI รูปลักษณ์ที่สวยงาม และคุณภาพที่เชื่อถือได้
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้กับ สายยาง อากาศ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 4 มม. ถึง 12 มม. และ เกลียว M5 ถึง R1/2 พร้อมรับประกันความหนาของผนัง ความทนความดัน และการ กระบวนการซีล ได้ดี ขายตั้งแต่ 50 ชิ้น สินค้าคงคลังขนาดใหญ่ จัดส่งในวันเดียวกัน

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์ 1
ส่วน เกลียว: ทองเหลือง
ส่วน เกลียว: ชุบผิวนิกเกิล
ตัวเครื่อง วัสดุ: PBT
กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง: ไม่มี
สายยาง ใช้งานได้ OD
D
การเชื่อม เกลียว ขนาดเกลียว
R
ขนาด เกลียว
R
ABCGFELความกว้าง
H
น้ำหนัก
(กรัม)
4M5M5 × 0.83.521.818143.310.515.31011
1R1/87.524.3181011.2
6M5M5 × 0.83.523.820.3163.212.516.71214.8
1R1/87.526.820.31216.6
2R1/49.529.320.31419.2
81R1/87.53023.5183.31419.11420.4
2R1/49.53223.51421.4
3R3/810.533.523.51723
101R1/87.533.826.8244.31821.21730
2R1/49.535.926.81737
3R3/810.536.926.81735
122R1/49.539.530.8274.320.424.42140
3R3/810.540.530.82145
4R1/213.543.530.82156
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
ผลิตภัณฑ์ ข้อต่อ แบบสัมผัสเดียวรุ่น ความคุ้มค่า ทั่วไปสำหรับ สายยาง อากาศ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 4 มม. 6 มม. 8 มม. 10 มม. และ 12 มม. และ เกลียว M5 ถึง R1/2 พร้อม สเปค ครบถ้วน รับประกันขนาด

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์ 5
สายยาง ใช้งานได้ OD
D
การเชื่อม เกลียว ขนาดเกลียว
R
ขนาด เกลียว
R
ABCGFELความกว้าง
H
น้ำหนัก
(กรัม)
4M5M5 × 0.83.521.818143.310.515.31011
1R1/87.524.3181011.2
6M5M5 × 0.83.523.820.3163.212.516.71214.8
1R1/87.526.820.31216.6
2R1/49.529.320.31419.2
81R1/87.53023.5183.31419.11420.4
2R1/49.53223.51421.4
3R3/810.533.523.51723
101R1/87.533.826.8244.31821.21730
2R1/49.535.926.81737
3R3/810.536.926.81735
122R1/49.539.530.8274.320.424.42140
3R3/810.540.530.82145
4R1/213.543.530.82156

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง สกรู ยึดหลายจุด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT (polybutylene terephthalate)
ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง สกรู ยึดหลายจุด ประเดิม
การใช้งาน มาตรฐาน ขนาดเล็ก

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: คุณสามารถแนะนำ วัสดุ และ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ข้อต่อ ผลิตภัณฑ์ของ MISUMI ความคุ้มค่า Series one-touch ได้หรือไม่?
ตอบ: ข้อต่อ ท่อเหล็ก ลม MISUMI เป็น ผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล ที่พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งไม่เป็นสนิมและมีคุณภาพเชื่อถือได้ สามารถใช้ในสภาพแวดล้อม (-15 ถึง 60)°C โดยมีช่วง ความดัน ที่ใช้งานได้ต่ำกว่า (0 ถึง 1 MPa) และ ความทนความดัน 1.5 MPa โปรดดูข้อควรระวังสำหรับรายละเอียด
คำถาม: คุณสมบัติของสินค้า ข้อต่อ ท่อเหล็ก แบบกดครั้งเดียวรุ่น ความคุ้มค่า ของ MISUMI คืออะไร?
ตอบ: MISUMI ความคุ้มค่า Series one-touch air ท่อเหล็ก ข้อต่อ เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นเอง เป็นข้อต่อแบบสากลที่มีสีขาวนวลเหมาะสำหรับทองเหลืองคุณภาพสูง ซึ่งวัสดุ การผลิต คุณภาพ และการขายอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด ผลิตโดยผู้ผลิตมืออาชีพในประเทศจีนราคาถูกรับประกันคุณภาพจัดส่งในวันเดียวกัน