(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: แผ่นหยุดลีดสกรูสำหรับตัวแสดงตำแหน่งขนาดกะทัดรัด C-DPNK
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของตลับลูกปืนที่ใช้ได้ [mm]: 8, 10, 12, 14
・ เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแมนนวล ทำให้การออกแบบและการเลือกง่ายขึ้นเมื่อใช้กับสกรูสี่เหลี่ยมคางหมู 30 องศารุ่นประหยัดและชุดอุปกรณ์รองรับท่อ
・ วัสดุ ตัวเครื่อง:ทำจาก S20C เทียบเท่ากับ กระบวนการเตรียมผิว ฟิล์ม ป้องกัน เฟอร์โรเฟอริกออกไซด์
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
ตัวเครื่อง | มือจับปรับระยะ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
อลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์สีดำ | หล่อ อะลูมิเนียม | สีอบ |
D | น้ำหนัก (กรัม) |
8 | 86 |
10 | 85 |
12 | 83 |
14 | 81 |
![]() | ![]() | ![]() |
ลีดสกรู สำหรับ ลูกปืนจับยึดปลายเพลา | นัทสำหรับลีดสกรู ชนิดหน้าแปลน | อุปกรณ์เสริมลีดสกรู ชนิดสั้นด้าน แบบเหลี่ยม ยึดอยู่กับที่ |
รหัสสินค้า |
---|
C-DPNK8 |
C-DPNK10 |
C-DPNK12 |
C-DPNK14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรู D |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 423.38 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | |
฿ 423.38 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | |
฿ 423.38 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | |
฿ 423.38 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 14 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง | มือจับปรับระยะ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
อลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์สีดำ | หล่อ อะลูมิเนียม | สีอบ |
D | น้ำหนัก (กรัม) |
8 | 86 |
10 | 85 |
12 | 83 |
14 | 81 |
กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง