นัทสำหรับลีดสกรู ชนิดหน้าแปลน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • เนื่องจากมาตรฐาน JIS และมาตรฐานระดับประเทศมีความแตกต่างกันเล็กน้อย จึงไม่แนะนำให้ใช้สกรูสี่เหลี่ยมคางหมู รุ่นอีโคโนมี่ของมิซูมิ กับนัทมาตรฐานของมิซูมิหรือนัทแบรนด์อื่นๆ ในประเทศ

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทผลิตภัณฑ์: น็อตลีดสกรูมีหน้าแปลน
· รูปทรง น๊อตตัวเมีย: หน้าแปลนกลม (C-MTSFRC), หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด (C-MTSGRC, C-MTSNRC), หน้าแปลน แบบเหลี่ยม (C-MTSCRC)
・ ขนาดเกลียวของหมายเลข เกลียว:8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 25
・ ระยะพิทช์เกลียว [mm]: 1.5, 2, 3, 4, 5
・ สกรูสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นฟีดสกรูแบบเลื่อนตามมาตรฐานลีดสกรู 30 องศา เหมาะสำหรับอุปกรณ์ส่งกำลัง การป้อน การยก และการปรับตำแหน่ง นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการล็อคตัวเองด้วย
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
เกลียวคางหมูเป็น Feed Screw แบบสไลด์ตามมาตรฐานลีดสกรู 30 องศา มักจะใช้ในการส่งกำลัง (ป้อนเข้าและยกขึ้น) และอุปกรณ์ปรับตำแหน่งที่มีการล็อคตัวเองในระดับหนึ่ง
เกลียวในของสกรูสี่เหลี่ยมคางหมูรุ่นอีโคโนมี่ผ่านการกระบวนการผลิตด้วยการต๊าปที่มีงานละเอียดสูงเพื่อให้ได้งานละเอียดระดับ 7H วัสดุเป็นทองแดงอัลลอย; มีสเปคให้เลือกหลากหลาย และสามารถเลือกสเปคของเกลียวในได้ตามสกรูสี่เหลี่ยมคางหมูรุ่นอีโคโนมี่
ใช้งานกับน็อตเกลียวคางหมูรุ่นอีโคโนมี่ เพื่อให้แน่ใจว่ามีระยะห่างของเกลียวที่สม่ำเสมอ และคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการจับคู่เมื่อมีการเปลี่ยนน็อตในภายหลัง
 
ดรออิ้งบอกขนาด
ดรออิ้งบอกขนาด หน้าแปลนกลม
C-MTSFRC
(เกลียวขวา)
C-MTSFLC
(เกลียวซ้าย)
หน้าแปลนตัดทั้งสองด้าน·ชนิด 2 รู
C-MTSNRC
(เกลียวขวา)
C-MTSNLC
(เกลียวซ้าย)
ทั้งสองด้านตัดหน้าแปลน·ชนิด 4 รู
C-MTSGRC
(เกลียวขวา)
C-MTSGLC
(เกลียวมือซ้าย)
หน้าแปลนสี่เหลี่ยม
C-MTSCRC
(เกลียวขวา)
C-MTSCLC
(เกลียวซ้าย)
 
ตารางข้อมูลจำเพาะ
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
รหัสสินค้าพิทช์เกลียว
P
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกน็อต
D
ความยาวน็อต
L1
D1Tพี.ซี.ดี.KWW1แรงผลักที่ยอมรับได้
แบบไดนามิก
แรงดึง
(kN)
น้ำหนัก (กรัม)
ชนิดขนาดเกลียว
d
แบบกลม
หน้าแปลน
หน้าแปลนตัดสองด้านหน้าแปลนแบบเหลี่ยม
ชนิด 2 รูชนิด 4 รู
ชนิดหน้าแปลนกลม
C-MTSFRC
C-MTSFLC


หน้าแปลนตัดสองด้าน · ชนิด 2 รู
C-MTSNRC
C-MTSNLC


หน้าแปลนตัดสองด้าน · ชนิด 4 รู
C-MTSGRC
C-MTSGLC


ชนิดหน้าแปลนสี่เหลี่ยม
C-MTSCRC
C-MTSCLC
(* 8)1.51520305224.31.254133
(10)220243626222.17806667
(12)223044315.4243.331209596
143334.18110858691
162835516386.630385.67200169172169
2043240564234428.34260219220224
225365061747404710.51410357364366
2512.09350290297306
* d8 จำกัดเฉพาะชนิดหน้าแปลนกลม · ชนิดหน้าแปลนตัดสองด้าน 2 รูเท่านั้น
( ) ขนาด d ในวงเล็บใช้ไม่ได้กับชนิดหน้าแปลน
 
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
สกรูผ่านกระบวนการด้วยการต๊าปที่มีความแม่นยำสูงเพื่อให้แน่ใจว่าสกรูสามารถเข้าคู่ได้อย่างแม่นยำ
ประกันคุณภาพด้วยโลโก้ MISUMI
 
ข้อควรระวัง
1. อย่าทำส่วนเกลียวคางหมูหล่นหรือได้รับกระแทก มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือความเสียหายได้ การกระแทกอาจทำให้เกิดความเสียหายในการใช้งานถึงแม้ว่าจะไม่อาจสังเกตเห็นได้ด้วยตาก็ตาม
2. เมื่อสัมผัสกับสินค้า กรุณาสวมถุงมือป้องกัน รองเท้าเซฟตี้ และอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ เพื่อความปลอดภัย
 
ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งาน
 
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
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
นัทสำหรับลีดสกรู ชนิดหน้าแปลน | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย