(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: แผ่นหยุดลีดสกรูสำหรับยูนิตรองรับแบบเหลี่ยม C-MDWZP
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของตลับลูกปืนที่ใช้ได้ [mm]: 8, 10, 12, 15
・ เหมาะสำหรับการใช้งานแบบแมนนวล ทำให้การออกแบบและการเลือกง่ายขึ้นเมื่อใช้กับสกรูสี่เหลี่ยมคางหมู 30 องศารุ่นประหยัดและชุดอุปกรณ์รองรับท่อ
・ วัสดุ ตัวเครื่อง:ทำจาก S20C เทียบเท่ากับ กระบวนการเตรียมผิว ฟิล์ม ป้องกัน เฟอร์โรเฟอริกออกไซด์
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
ตัวเครื่อง | มือจับปรับระยะ | ||
วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
เทียบเท่ากับ S20C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | หล่อ อะลูมิเนียม | สีอบ |
Q | T1 | H | R | E | รุ่น ที่ อุปกรณ์รองรับท่อ จับคู่ |
8 | 54.5 | 15 | 22 | 6 | C-MDWZ8 |
10 | 59.5 | 20 | 23 | 8 | C-MDWZ10 |
12 | 10 | C-MDWZ12 | |||
15 | 61.5 | 22 | 25 | 12 | C-MDWZ15 |
ลีดสกรู สำหรับ ลูกปืนจับยึดปลายเพลา | นัทสำหรับลีดสกรู ชนิดหน้าแปลน | อุปกรณ์เสริมลีดสกรู ชนิดสั้นด้าน แบบเหลี่ยม ยึดอยู่กับที่ |
รหัสสินค้า |
---|
C-MDWZP8 |
C-MDWZP10 |
C-MDWZP12 |
C-MDWZP15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น d |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 431.82 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | |
฿ 448.05 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | |
฿ 462.99 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | |
฿ 497.40 | ECONOMY STOP PLATES SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง | มือจับปรับระยะ | ||
วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
เทียบเท่ากับ S20C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ | หล่อ อะลูมิเนียม | สีอบ |
Q | T1 | H | R | E | รุ่น ที่ อุปกรณ์รองรับท่อ จับคู่ |
8 | 54.5 | 15 | 22 | 6 | C-MDWZ8 |
10 | 59.5 | 20 | 23 | 8 | C-MDWZ10 |
12 | 10 | C-MDWZ12 | |||
15 | 61.5 | 22 | 25 | 12 | C-MDWZ15 |
กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ | วัสดุ | เทียบเท่า S20C |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง