(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- แผ่นปิดครอบ ชนิดรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซีรีส์ C-CTRTE จาก MISUMI
- ชุดผลิตภัณฑ์นี้บรรจุในกล่องและขายเป็นม้วน ๆ ละ 100 m ต่อรุ่น
- รัศมีการโค้งงอต่ำสุดเป็นค่าทดสอบ เพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิง ไม่ใช่ค่ารับประกันประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
- ด้วยตัวผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง EPDM ที่มีส่วนประกอบของยางประมาณ 30% ผลิตภัณฑ์นี้จึงมีประสิทธิภาพในการต่อต้านริ้วรอยที่ดีเยี่ยมและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ติดตั้งง่ายด้วยตนเองโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
สเปคแผ่นปิดครอบ | ช่วงความหนาของ แผ่นเพลท ที่ใช้ได้ | ความยาวแผ่นปิดครอบ | A | B | W | t | รัศมีความโค้งต่ำสุด | |||
ทิศทางการดัด (1) | ทิศทางการดัด (2) | ทิศทางการดัด (3) | ||||||||
1.6 | 1.0-1.6 | 100 m | 4.5 | 7.6 | 1.3 | 1.6 | 100 | 80 | 20 | |
2.6 | 2.0-2.6 | 6.1 | 10.3 | 2.3 | 1.9 | 125 |
รหัสสินค้า |
---|
C-CTRTE1.6-L100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | ช่วงความหนาของ แผ่นเพลท ที่ใช้ได้ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,470.78 | ECONOMY RUBBER EDGE TRIMS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.3 | 4.5 | 1.0 to 1.6 |
กำลังโหลด …
สเปค | ช่วงความหนาของ แผ่นเพลท ที่ใช้ได้ | ความยาว | A | B | W | t | รัศมีความโค้งต่ำสุด | |||
ทิศทางการดัด (1) | ทิศทางการดัด (2) | ทิศทางการดัด (3) | ||||||||
1.6 | 1.0-1.6 | 100 m | 4.5 | 7.6 | 1.3 | 1.6 | 100 | 80 | 20 | |
2.6 | 2.0-2.6 | 6.1 | 10.3 | 2.3 | 1.9 | 125 |
วัสดุ ตัวเครื่อง | ยางเอทิลีนโพพิลีน (EPDM) | รูปทรง | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม L(ม.) | 100 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-CTRTE1.6-L100 ในชุด แผ่นปิดครอบ สี่เหลี่ยมผืนผ้า
รหัสสินค้า |
---|
C-CTRTE2.6-L100 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | ช่วงความหนาของ แผ่นเพลท ที่ใช้ได้ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,411.04 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.3 | 6.1 | 2.0 to 2.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง