1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อ พร้อม ขาตั้งปรับระดับ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 288.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อชนิดหมุนรอบด้าน พร้อมขาตั้งปรับระดับ
ลูกล้อชนิดนี้เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบอยู่กับที่
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 71, 83, 102, 123 และ 132.5
- โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 50, 250, 500, 750, 1000 และ 1500
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 40, 52, 62, 75 และ 95
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 18.5, 23.5, 27, 29 และ 50.5
- วัสดุ :
ลูกล้อ - ไนลอน (สีดำ)
โครงสร้าง - อลูมิเนียมอัลลอย
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ลูกล้อ

ลูกล้อ พร้อม ขาตั้งปรับระดับ
รูป ลูกล้อ พร้อม ขาตั้งปรับระดับ

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ลูกล้อ

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ พร้อม ขาตั้งปรับระดับ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ต้องมีการเคลื่อนไหวบ่อยและทำหน้าที่เป็นตัว อุปกรณ์รองรับท่อ เป็นหลัก
· ไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาด ลูกล้อ นี้มีรูปลักษณ์สีเทา ซึ่งเข้ากันได้ดีกับ อะลูมิเนียมอัลลอย หรืออุปกรณ์ เช่น กล่องควบคุม
· สำหรับซีรีย์ 60, 80 และ 100 มี น็อต ปรับติดตั้งอยู่ใต้บล็อคปรับสีเหลืองเพื่อความสะดวกในการปรับความสูง

ภาพรวมของสเปคลูกล้อ

รุ่นตลับลูกปืนวัสดุ เหล็กยึดวัสดุ เหล็กยึดกระบวนการชุบผิวกระบวนการชุบผิววัสดุ ล้อวัสดุ ล้อ
ส่วนหมุนส่วนล้อ
C-FMJมีให้ไม่มีให้อลูมิเนียมอัลลอยพ่นพลาสติกไนล่อน (สีดำ)

ตัวอย่างการใช้งานลูกล้อ

ตัวอย่าง ลูกล้อ พร้อม ขาตั้งปรับระดับ
ตัวอย่าง ลูกล้อ พร้อม ขาตั้งปรับระดับ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-FMJ40-N
C-FMJ60-N
C-FMJ80-N
C-FMJ100-N
C-FMJ120-N
C-FMJ150-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่

฿ 288.96

ECONOMY LEVELING CASTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7135.01 to 80.00405018.5โหลดปานกลาง

฿ 429.87

ECONOMY LEVELING CASTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 83220.01 to 320.005225023.5โหลด เบา / โหลดปานกลาง

฿ 656.49

ECONOMY LEVELING CASTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102485.01 to 750.006250027โหลดปานกลาง

฿ 887.01

ECONOMY LEVELING CASTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 123750.01 ถึง7575029[โหลดหนัก] อื่น ๆ

฿ 924.68

ECONOMY LEVELING CASTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 123750.01 ถึง75100029[โหลดหนัก] โหลด ปานกลางและ โหลดหนัก

฿ 2,037.01

ECONOMY LEVELING CASTOR 4 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 132.5750.01 ถึง95150050.5[โหลดน้ำหนักมากพิเศษ] โหลดน้ำหนักมากพิเศษ

กำลังโหลด …

  1. 1
Drawing ระบุขนาด
ลูกล้อ ที่มี ขาตั้งปรับระดับ ดรออิ้งบอกขนาด
ลูกล้อ พร้อม ขาตั้งปรับระดับ
โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ด้านล่างสำหรับขนาด ผลิตภัณฑ์ โดยละเอียด
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
รหัสสินค้าวัสดุล้อDHACF1F2dErBโหลด
(ดาN)
น้ำหนัก
(กรัม)
ประเภทสเปค
C-FMJ40SUJ12
(เหล็กกล้า)
4071555542426.530.550.518.550340
60528373.573.557.557.57386423.5250670
8062102909070708.24677275001105
1007512395957070115794297501600
12075123959570701157942910001575
15095132.510010070701368.5116.550.515002960
สำหรับบล็อกปรับความสูง 40 ซีรีส์มีบล็อกปรับสีเหลืองเท่านั้น ชุด 60, 80 และ 100 มีบล็อกปรับสีเหลืองและ น็อต ปรับ ขณะที่รุ่น 120 และ 150 มีเพียง น็อต ปรับ

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ แบบอยู่กับที่ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่มี วัสดุ ล้อ ไนล่อน (ทั่วไป)
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ลูกล้อ ที่มี ขาตั้งปรับระดับ สามารถเคลื่อนที่บ่อยได้หรือไม่?
ตอบ: เนื่องจากไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น ติดตั้งอยู่ที่ส่วน ล้อ ของ ลูกล้อ ที่มี ขาตั้งปรับระดับ จึงแนะนำให้ลูกค้าติดตั้ง ลูกล้อ อุตสาหกรรม สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องเคลื่อนย้ายบ่อยๆ
คำถาม: มีการติดตั้ง น็อต ปรับบนบล็อคปรับของ ลูกล้อ ทุกรุ่นที่มี ขาตั้งปรับระดับ หรือไม่ ?
ตอบ: สำหรับบล็อกปรับความสูง 40 ซีรีส์มีบล็อกปรับสีเหลืองเท่านั้น ชุด 60, 80 และ 100 มีบล็อกปรับสีเหลืองและ น็อต ปรับเท่านั้น ในขณะที่ซีรีส์ 120 และ 150 มีเพียง น็อต ปรับ