(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- บอลสกรูชนิดความแม่นยำสูง เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาขนาด 25 mm, ระยะลีด 5/10/25 ระดับความแม่นยำ C5 จากMISUMI.
- บอลสกรูชนิดความแม่นยำสูง มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาขนาด 25mm และมีระยะลีด 3 ขนาด 5mm, 10mm และ 25mm
- ระดับความแม่นยำของสินค้านี้คือ C5
- สามารถเลือกความยาวรวมสูงสุดของเพลาสกรู สามารถเลือกให้พอดีได้ตั้งแต่ 300mm ถึง 900mm ปรับขึ้นได้ทีละ 1mm
- ทิศทางการหมุนของลีดคือหมุนทางขวา
- วัสดุของเพลาสกรูทำมาจาก S55C ขณะที่นัททำมาจาก SCM420
หมายเลข รุ่น / ตัวอย่าง สเปค | |||||
หมายเลข รุ่น / ตัวอย่าง สเปค | ความแม่นยำ | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | สายนำไฟฟ้า | ความยาวรวม | |
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI | BSS2510-500 | C5 | 25 | 10 | 500 |
ค่า C | C-BSSA2510-500 | ||||
ซีรีส์ Economy | C-KBS2510-500 | เทียบเท่า C5*1 |
■ ความแม่นยำ สายนำไฟฟ้า
■ ความอดทนต่อความผันผวน
ยูนิต: µm
Class ความแม่นยำ | C3 | C5 | ||
รายการ | ความผันผวน (300) (2) | ความผันผวน (2π) (3) | ความผันผวน (300) (2) | ความผันผวน (2π) (3) |
ความเผื่อ ต่อความผันผวน | 8 | 6 | 18 | 8 |
(2) ความผันผวนของความยาวที่กำหนด 300 มม. ภายในความยาว เกลียว ที่มีประสิทธิภาพของ สกรู เพลา
(3) ความผันผวนของการหมุน 1 รอบ (2π rad) ภายในความยาว เกลียว ที่มีประสิทธิภาพของ สกรู เพลา
■ ความแม่นยำ ในการติดตั้งชิ้นส่วน
บอลสกรู สายดิน กราวด์
รุ่น | สายนำไฟฟ้า | ความยาว สกรู | (1)(2) ความ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ความเผื่อ (สูงสุด) | (3) ความ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ความเผื่อ (สูงสุด) | (4)(5) ความเผื่อ เส้นตั้งฉาก (สูงสุด) | (6) ความเผื่อ เส้นตั้งฉาก (สูงสุด) | (7) ความเผื่อ เส้นตั้งฉาก (สูงสุด) | ระยะคลอนตามแนวแกน | ||||||||||||||
ชนิด | สกรู เพลา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D. | ต่ำสุด | สูงสุด | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI (BSS) | ค่า C | ซีรีส์ Economy C-KBS | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI (BSS) | ค่า C | ซีรีส์ Economy C-KBS | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI (BSS) | ค่า C | ซีรีส์ Economy C-KBS | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI (BSS) | ค่า C | ซีรีส์ Economy C-KBS | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI (BSS) | ค่า C | ซีรีส์ Economy C-KBS | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI (BSS) | ค่า C | ซีรีส์ Economy C-KBS | |
C-KBS | 8 | 2 | 100 | 210 | 0.011 | 0.1 | 0.011 | 0.1 | 0.005 | 0.02 * ค่าอ้างอิง | 0.01 | ไม่รับประกัน | 0.012 | ไม่รับประกัน | 0.005 หรือน้อยกว่า | 0.008 หรือน้อยกว่า | 0.008 หรือน้อยกว่า | |||||
10 | 2/4 | 100 | 350 | |||||||||||||||||||
12 | 4/10 | 150 | 500 | |||||||||||||||||||
15 | 5/10/20 | 150 | 1100 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.015 | 0.015 หรือต่ำกว่า | 0.015 หรือต่ำกว่า | |||||||||||||
20 | 5/10/20 | 200 | 1500 | |||||||||||||||||||
25 | 5/10/25 | 300 | 1500 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.019 |
ชนิด | เกรด ความแม่นยำ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู | สายนำไฟฟ้า | สกรู เพลา | นัท | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
C-KBS | C5 | 25 | 5·10·25 | เทียบเท่ากับ S55C | การชุบแข็ง ความถี่สูง 58 ถึง 62HRC | — | เทียบเท่ากับ SCM420 | ผ่านการชุบคาร์บูไรซ์ 58 ถึง 62HRC | — |
รหัสรุ่น/ Part number ของ บอลสกรู | ![]() (เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.) | Y | จำนวนรอบ | โหลดพิกัดพื้นฐาน | ตามแนวแกน ระยะคลอน | บิด ทิศทาง | อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ สกรู (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | C (ไดนามิกส์) กิโลนิวตัน | C (คงที่) กิโลนิวตัน | รูปทรง | รุ่น ด้าน ยึดอยู่กับที่ | รุ่น ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ | |||||
C-KBS | 25 | 05 | 300 ถึง 1500 | L-110 | 4 รอบ | 4.6 | 13.1 | 0.015 หรือต่ำกว่า | ขวา | ชนิดสี่เหลี่ยม | C-TEK20 | C-TEF20 |
ชนิด แบบกลม | C-TFK20 | C-TFF20 | ||||||||||
10 | 9.7 | 19.3 | ชนิดสี่เหลี่ยม | C-TEK20 | C-TEF20 | |||||||
ชนิด แบบกลม | C-TFK20 | C-TFF20 | ||||||||||
25 | 1.8 รอบ | 6.5 | 15.9 | ชนิดสี่เหลี่ยม | C-TEK20 | C-TEF20 | ||||||
ชนิด แบบกลม | C-TFK20 | C-TFF20 |
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | b | t | ||
การอ้างอิง มิติ | ค่าพิกัดความเผื่อ (N9) | การอ้างอิง มิติ | ค่าพิกัดความเผื่อ | |
6 ถึง 7 | 2 | -0.004 -0.029 | 1.2 | +0.1 0 |
8 ถึง 10 | 3 | 1.8 | ||
11 ถึง 12 | 4 | 0 -0.03 | 2.5 | |
13 ถึง 17 | 5 | 3.0 | ||
18 ถึง 20 | 6 | 3.5 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู | ช่วงการ การชุบแข็ง ที่ไม่สมบูรณ์ ℓ (สูงสุด) |
⌀8, ⌀10 | 5 mm |
⌀12, ⌀15 | 10 mm |
⌀20, ⌀25 | 15 mm |
ชนิด | สกรู เพลา OD | ความเผื่อ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน G (สูงสุด) | ไม่สมบูรณ์ ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ที่กำหนด (ℓ) | ||||||||||
Up to 125 | 126 to 200 | 201 to 315 | 316 to 400 | 401 to 500 | 501 to 630 | 631 to 800 | 801 to 1000 | 1001 to 1250 | 1251 to 1600 | 1601 to 2000 | |||
E-TBS | 4 | 0.060 | 0.075 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
6 | 0.075 | 0.075 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
C-TBSE C-TBSB | 8 | 0.100 | 0.140 | 0.210 | 0.270 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
10 | — | 0.120 | 0.160 | 0.210 | 0.270 | 0.350 | — | — | — | — | — | ||
12 | — | 0.120 | 0.160 | 0.210 | 0.270 | 0.350 | 0.480 | — | — | — | — | ||
15 | — | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.200 | 0.250 | 0.320 | 0.420 | 0.550 | — | — | ||
20 | — | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.200 | 0.250 | 0.320 | 0.420 | 0.550 | 0.730 | 0.730 | 15 | |
25 | — | 0.110 | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.190 | 0.230 | 0.300 | 0.380 | 0.500 | 0.690 | ||
32 | — | — | 0.110 | 0.130 | 0.160 | 0.190 | 0.230 | 0.300 | 0.380 | 0.500 | 0.690 | 20 | |
E-KBS | 4 | 0.050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
6 | 0.050 | 0.050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
C-KBS | 8 | 0.060 | 0.075 | 0.100 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
10 | 0.055 | 0.065 | 0.080 | 0.100 | — | — | — | — | — | — | — | ||
12 | — | 0.065 | 0.080 | 0.100 | 0.120 | — | — | — | — | — | — | 10 | |
15 | — | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.095 | 0.110 | 0.140 | 0.170 | 0.210 | — | — | ||
20 | — | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.095 | 0.110 | 0.140 | 0.170 | 0.210 | 0.270 | — | 15 | |
25 | — | — | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.170 | 0.210 | — | ||
E-KLR | 4 | 0.050 | 0.050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
8 | 0.065 | 0.075 | 0.100 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
10 | 0.065 | 0.065 | 0.080 | 0.100 | — | — | — | — | — | — | — |
· ห้ามถอด น๊อตตัวเมีย | · ไม่มีผลกระทบต่อ น๊อตตัวเมีย | · ระวังตกเพราะน้ำหนัก |
![]() | ![]() | ![]() |
· กำลังตรวจสอบการกระทำย้อนกลับ | · ระวังการบุกรุกของวัตถุแปลกปลอม | · overstroke น๊อตตัวเมีย |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
รหัสสินค้า |
---|
C-KBS2505-[200-1500/1] |
C-KBS2510-[250-1500/1] |
C-KBS2525-[250-1500/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | ความยาวรวมของเพลาเกลียว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY PRECISION BALL SCREW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 200 ~ 1500 | ||
- | ECONOMY PRECISION BALL SCREW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 250 ~ 1500 | ||
- | ECONOMY PRECISION BALL SCREW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 25 | 250 ~ 1500 |
กำลังโหลด …
เพลา สกรู OD(Ø) | 25 | รุ่น | งานละเอียด | เกรดความแม่นยำ | C5 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง หน้าแปลน | รูปทรง แบบกลม สกรูตัวหนอน แฟลต 2 ชุด ที่ปลายทั้งสอง | ด้าน ยึดอยู่กับที่ ของชุดประกอบ ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบเหลี่ยม (ซื้อแยกต่างหาก) | C-TEK20 | ด้านรองรับส่วนประกอบรองรับสี่เหลี่ยม (ซื้อแยกต่างหาก) | C-TEF20 |
ด้าน ยึดอยู่กับที่ ของการประกอบ ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบกลม (ซื้อแยกต่างหาก) | C-TFK20 | ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ ของชุดประกอบตัว อุปกรณ์รองรับท่อ ทรงกลม (ซื้อแยกต่างหาก) | C-TFF20 | เหล็กยึด มอเตอร์ เซอร์โวมอเตอร์ 100W ของ พานาโซนิค (ซื้อแยก) | E-TSMP40-22 หรือ E-TSMP40-25 |
เหล็กยึด มอเตอร์ สำหรับ เซอร์โวมอเตอร์ พานาโซนิค 200 ถึง 400W (ซื้อแยก) | E-TSMP60-30 | ขา เหล็กยึด มอเตอร์ สำหรับ Yaskawa, Mitsubishi, delta, inovance 100W เซอร์โวมอเตอร์ (ซื้อแยก) | E-TSMA40-22 หรือ E-TSMA40-25 | ขา เหล็กยึด มอเตอร์ สำหรับ Yaskawa, Mitsubishi, delta, inovance 200 ถึง 400W เซอร์โวมอเตอร์ (ซื้อแยก) | E-TSMA60-30 |
เหล็กยึด มอเตอร์ สำหรับ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 42 ซีรีส์ (ซื้อแยก) | E-TBMD42-22 | เหล็กยึด มอเตอร์ สำหรับสเต็ปปิ้ง มอเตอร์ 57 ซีรีส์ (ซื้อแยก) | E-TBMD57-30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง